A6AC 开口式防气装置

   
气动拉管组合件用于 HRTA6 回转工作台

A6AC 气动拉管组合件与 A65C 和 A616C 筒夹适配器卡盘一起工作,为 HRTA6 提供 5C 和 16C 气动筒夹闭合能力。通过 A6AC,筒夹可以通过连杆的翻转进行夹紧。A6AC 还兼容 3J 筒夹适配器,适配器可以通过您当地的刀具供应商购买。A6AC 提供高达 5000 磅 (22,242 N) 的拉力,行程 0.125" (3.18 毫米)。夹紧力通过弹簧启动,并可调节至 100 英尺-磅 (135 Nm)。A6AC 从后面紧固,具有 1.75" (44.5 毫米) 通孔。

  • 易于安装 
  • 1.75" (45 毫米) 通孔
  • 高达 5000 磅 (22,242 N) 的夹紧力
  • 机械式闭合,气动式释放
  • 为 HRTA6 添加 5C、3J 和 16C 筒夹闭合能力

联系我们

如需了解有关 Haas 新设备如何帮助您加工产品的更多信息,请留下您的联系信息。

所有价格和规格均可能会更改,恕不另行通知。未包含运费、索具、州&当地税费、供应商安装费用和经销商安装配件。不负责承担排版错误或印刷错误。展示机床为可选设备。实际产品外观可能有所不同。