MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling Misafir Sipariş Geçmişi MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling Hesabım Order History Return History MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
Distribütörünüzü Bulun
  1. Dil Seçenekleri
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • tezgahlar Main Menu
    • Haas Dik Frezeler Dik Frezeler
      Dik Frezeler
      Dik Frezeler View All
      • Dik Frezeler
      • VF Serisi
      • Üniversal Makineler
      • VR Serisi
      • VP-5 Prizmatik
      • Palet Değiştiricili VMC’ler
      • Mini Frezeler
      • Kalıp Makineleri
      • Yüksek Hızlı Delme Merkezleri
      • Delme/Kılavuz Çekme/Freze Serisi
      • Takımhane Frezesi
      • Kompakt Frezeler
      • Gantry Serisi
      • SR Tabaka Yönlendiricileri
      • Ekstra Büyük VMC
      • Çift Kolonlu Frezeler
      • Kontrol Simülatörü
      • Freze Otomatik Parça Yükleyici
      • VMC/UMC Yandan Yüklemeli Otomatik Parça Yükleyici
      • Kompakt Otomatik Parça Yükleyici
    • Product Image Çok Eksenli Çözümler
      Çok Eksenli Çözümler
      Çok Eksenli Çözümler View All
      • Çok Eksenli Çözümler
      • Y Eksenli Tornalar
      • 5-Eksenli Frezeler
    • Haas Tornalar Tornalar
      Tornalar
      Tornalar View All
      • Tornalar
      • ST Serisi
      • Çift İş Mili
      • Kutu Kızak Serisi
      • Takımhane Tornası
      • Aynalı Torna
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Torna Otomatik Parça Yükleyici
    • Haas Yatay Frezeler Yatay Frezeler
      Yatay Frezeler
      Yatay Frezeler View All
      • Yatay Frezeler
      • 50 Konikli
      • 40 Konikli
    • Haas Döner Tablalar ve İndeksleyiciler Döner ve İndeksleyici
      Döner ve İndeksleyici
      Döner ve İndeksleyici View All
      • Döner ve İndeksleyici
      • Döner Tablalar
      • İndeksleyiciler
      • 5 Eksen Döner Tablalar
      • Çok Büyük Döner Tablalar
    • Product Image Otomasyon Sistemleri
      Otomasyon Sistemleri
      Otomasyon Sistemleri View All
      • Otomasyon Sistemleri
      • Freze Otomasyonu
      • Torna Otomasyonu
      • Otomasyon Modelleri
    • Haas Delme Merkezleri Masaüstü Makineler
      Masaüstü Makineler
      Masaüstü Makineler View All
      • Masaüstü Makineler
      • Masaüstü Freze
      • Masaüstü Torna
    • Haas Atölye Ekipmanı Atölye Ekipmanı
      Atölye Ekipmanı
      Atölye Ekipmanı View All
      • Atölye Ekipmanı
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Freze
      • Yüzey Taşlayıcı, 2550
      • Yüzey Taşlayıcı, 3063
      • Lazer Kesme Makinesi
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
      ALIŞVERİŞ ARAÇLARI
      • Bir Haas Oluştur ve Fiyatlandır
      • Fiyat Listesi
      • Mevcut Stok
      • CNCA Taksit Seçenekleri
      BİR YETKİLİYLE Mİ GÖRÜŞMEK İSTİYORSUNUZ?

      Bir Haas Fabrika Satış Mağazası (HFO) sorularınızı cevaplayabilir ve en iyi seçenekler konusunda size yardımcı olabilir.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Seçenekler Main Menu
    • Product Image İş Milleri
      İş Milleri
      İş Milleri View All
      • İş Milleri
    • Product Image Takım Değiştiriciler
      Takım Değiştiriciler
      Takım Değiştiriciler View All
      • Takım Değiştiriciler
    • Product Image 4. | 5. Eksen
      4. | 5. Eksen
      4. | 5. Eksen View All
      • 4. | 5. Eksen
    • Product Image Taretleri ve Tahrik Takımı
      Taretleri ve Tahrik Takımı
      Taretleri ve Tahrik Takımı View All
      • Taretleri ve Tahrik Takımı
    • Product Image Problama
      Problama
      Problama View All
      • Problama
    • Haas Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi
      Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi
      Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi View All
      • Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi
    • Haas Kontrol Ünitesi Haas Kontrol Ünitesi
      Haas Kontrol Ünitesi
      Haas Kontrol Ünitesi View All
      • Haas Kontrol Ünitesi
    • Product Image Ürün Seçenekleri
      Ürün Seçenekleri
      Ürün Seçenekleri View All
      • Ürün Seçenekleri
    • Product Image Takımlar ve Fikstürleme
      Takımlar ve Fikstürleme
      Takımlar ve Fikstürleme View All
      • Takımlar ve Fikstürleme
    • Product Image İş Parçası Bağlama
      İş Parçası Bağlama
      İş Parçası Bağlama View All
      • İş Parçası Bağlama
    • Product Image 5 Eksen Çözümler
      5 Eksen Çözümler
      5 Eksen Çözümler View All
      • 5 Eksen Çözümler
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Otomasyon
      Otomasyon
      Otomasyon View All
      • Otomasyon
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
      ALIŞVERİŞ ARAÇLARI
      • Bir Haas Oluştur ve Fiyatlandır
      • Fiyat Listesi
      • Mevcut Stok
      • CNCA Taksit Seçenekleri
      BİR YETKİLİYLE Mİ GÖRÜŞMEK İSTİYORSUNUZ?

      Bir Haas Fabrika Satış Mağazası (HFO) sorularınızı cevaplayabilir ve en iyi seçenekler konusunda size yardımcı olabilir.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Haas Farkını Keşfedin
    • Neden Haas
    • MyHaas
    • Eğitim Topluluğu
    • Endüstri 4.0
    • Haas Belgesi
    • Müşteri Görüşleri
  • Servis Main Menu
      Haas Service Hoş Geldiniz
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
×

Arama Sonuçları

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling Misafir Sipariş Geçmişi MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling Hesabım Order History Return History MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
Distribütörünüzü Bulun
  1. Dil Seçenekleri
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Arama Sonuçları

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

DS-30Y

  1. Tornalar
  2. Çift İş Mili
  3. DS-30Y

DS-30Y

    SADECE CNY
Not Currently Available In Your Region
Y Eksenli Çift İş Mili CNC Torna ve 349 x 826 mm maks. kapasite

DS-30Y, Y eksenli torna tezgahları, her türlü atölye için güçlü "hepsi bir arada" işleme çözümleri sunmak için çift anamilli tornalamayı Y eksen, C eksen ve tahrikli takımlarla bir araya getiriyor. Artırılmış işleme yetenekleri için merkez dışı frezeleme, delme ve kılavuz çekme işlemleri mümkündür. Standart 12 istasyonlu BMT65 taret ve çok yönlü 4 eksenli yetenek için senkronize C eksenle teslim edilir. Karşıt iş milleri, tam senkronize tornalamayı destekler ve anında parça geçirmeyi mümkün kılarak çevrim sürelerini azaltır. DS-30Y orta derecede bir alan kaplar ve oldukça geniş bir çalışma alanı sunar. Bu tezgah sınıfındaki en iyi değerdeki fiyatı için en iyi performansı sunar.

  • Tek seferde yapılan işlemler için çift iş mili tasarımı
  • Y-ekseni frezeleme, delme ve kılavuz çekme
  • Yüksek hacim, yüksek üretim ortamları için ideal

See Available Stock

Mevcut Teslim Süresi

Filtreler

  • 10" Ayna Boyutu
  • 3.0" Çubuk Kapasitesi
  • 4.5k RPM
  • 30 hp Güç

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V Model Makineler sadece CNY fiyatlandırmasında mevcuttur
Makineleri Karşılaştır
STOKLARI KEŞFEDİN
Makineleri Karşılaştır
OLUŞTUR VE FİYAT AL
Distribütör İletişim
  • Oluştur ve Fiyat Al
  • Makine Bilgileri
  • Otomasyon
  • Teknik Özellikler

KULLANILABILIR OPSIYONLAR

TEKNİK BELGELER

VİDEOLAR

MÜŞTERI GÖRÜŞLERI

İLGİLİ ÜRÜNLER

DAHA YÜKSEK ÜRETKENLİK İÇİN OPTİMİZE EDİLMİŞTİR

✓ Kompakt ayak izi | ✓ Frenli tam interpolasyonlu ikinci iş mili C ekseni | ✓ Otomasyon için Otomatik Kapı Mevcut | ✓ Haas Robot ve Cobot Paketleriyle Uyumlu

Standart Özellikler

İş Milleri

  • 4.500 dev/dk İş Mili
  • A2-5 İkincil İş Mili, 210 mm Ayna

Taretleri ve Tahrik Takımı

  • 12 İstasyonlu BMT65 Taretli ve C Eksenli 4000 rpm Canlı Takım

Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi

  • 55 Galon Soğutma Tankı
  • Çok Kademeli Soğutma Sıvısı Pompası

Haas Kontrol Ünitesi

  • Geniş Ekranlı Kontrol Monitörü
  • Ethernet Arayüzü
  • Haas Kontrol Ünitesi için WiFi Bağlantısı
  • CNC Kontrol Ünitesi Kabini Soğutucusu
  • Güç Dalgalanması Koruması
  • Erken Güç Kesintisi Algılama Modülü
  • Gelişmiş Takım Yönetimi
  • Medya Görüntüleme M-Kodu; M130
  • HaasConnect: Uzaktan izleme
  • HaasDrop
  • Rijit Kılavuz Çekme
  • İş Mili Pozisyonlama
  • Standart Program Hafızası, 1 GB
  • Ağır Hizmet Dahili Yüksek Gerilim İzole Transformatör

Ürün Seçenekleri

  • Paslanmaz Çelik Kızak Koruyucular
  • Telefon Şarj Standı

Takımlar ve Fikstürleme

  • Standart İnç İkinci İş Mili Takım Tutucu Kiti, BMT65 Taret
  • Standart Metrik İkinci İş mili Takım Tutucu Kiti, BMT65 Taret
  • BMT65 Tahrikli Takım Tutucu Kiti

İş Parçası Bağlama

  • 210 mm Hidrolik Ayna, A2-5
  • 254 mm Hidrolik Ayna, A2-6

Garanti

  • 1 Yıllık Standart Garanti
  • 6 Ay Standart Garanti
Kullanılabilir Opsiyonlar

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Otomasyon Seçenekleri
TEKNİK BELGELER
  • 3D Model (ZIP)
  • Kurulum Kılavuzu
  • Yerleşim Çizimi
  • Tork Tablosu
  • Operatör El Kitabı
  • Otomasyon Opsi̇yonları Ve Konfi̇gürasyon tablosu
  • Ayna ve İş Mili Uç Normu Karşılaştırma Tablosu

HAAS TORNA ÇALIŞMA ALANI KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

AYNA BOYUTU | ÇUBUK KAPASİTESİ | ÇALIŞMA ALANI | OTOMASYON OPSİYONLARI

İNDİRME TABLOSU
VİDEOLAR

İş Millerinizi G199 ile Senkronize Edin

Haas Günün İpucu’nun bu bölümünde Mark, Haas ikili iş milli torna tezgahlarında iş millerinin nasıl senkronize edileceğini açıklıyor. Parçaların ana milden ikinci iş miline geçirilmesini, aynaların pozisyonlarının nasıl ayarlanacağını ve her bir iş milinin hızının nasıl eşleşeceğini öğreneceksiniz. Mark'ın ayrıntılı adım adım açıklamalarının yanı sıra harika animasyonlar ve iş millerinin yakın çekimleri iş millerini anında senkronize etmenize yardımcı olacak.

Haas DS-30Y Yeniden Başlatmalı - Torna ve Freze İşlemlerinizi Birleştirin

2. Operasyonlara Veda Edin!

Çift İş Mili Torna Tezgahları Basitleştirilmiş

Tahrikli Takım Ofsetlerini Doğru Şekilde Ayarlama

Haas BMT65 Taret

Torna Tezgahı ile Delik Delme: Bilmeniz Gereken Her Şey

MÜŞTERI GÖRÜŞLERI

Kerek Industries 

Tıbbi ekipman üreticileriyle, optik üreticileriyle, pompa ve valf, spor ve eğlence sektörleriyle çalışıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada, makinelerin daha fazla, operatörlerin daha az iş yapacağı yollar bulmaya çalışıyoruz. Yakın zamanda bir DS-30Y satın aldık. Bu makine iki operasyondan tek operasyona geçmemizi ve üretim süresini kısaltmamızı sağladı. DS-30Y’de işlediğimiz parça, frezelenmiş taraf ile çapraz delinmiş tarafının hizalı olması için çok önemli. Bunu bir torna frezeleme operasyonunda yaparken zorlanıyorduk ancak DS-30Y’de senkronize çalışan iki iş miliyle işimiz kolaylaştı. DS-30Y ile parçanın kalitesi önemli ölçüde arttı. 

– John Kerek, Başkan

Innovative Machining Solutions

“DS-30Y’de ikinci iş milinden faydalanmayı öğrenerek, iki eksenli tornada birden çok operasyon gerektiren 9 veya 10 çeşit üretim parçasını, çift iş milinde tek operasyonla işlenebilir hale getirdik.”

– Brandon Jenkins, Kurucu

Müşterilere Yakından Bakış - Blackstone Valley Machining

Trevor Schneider'ın bodrum katındaki garajına bir Haas Takımhane Frezesi sokup parça işlemeye başlamasının üzerinden on yıldan fazla zaman geçti. Şimdi Blackstone Valley Machining atölyesinde çok çeşitli Haas CNC freze ve torna tezgahlarına sahip ve karmaşık parçaları işliyor. Bu Haas Insider videosunda Trevor Schneider, ilham verici hikayesinin yanı sıra işledikleri etkileyici parçalardan birkaçının ayrıntılarını paylaşıyor.

İLGİLİ ÜRÜNLER

DAHA KÜÇÜK ÇALIŞMA ALANI

Haas ST-10Y

ST-10Y

279 x 406 mm maks. kapasiteli ve 44 mm çubuk kapasiteli Y Eksenli CNC Torna Tezgahı

  • 6.5" Ayna Boyutu
  • 1.75" Çubuk Kapasitesi
  • 6k RPM
  • 15 hp Güç
    SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

DAHA GENİŞ ÇUBUK KAPASİTESİ VE AYNA, DAHA FAZLA GÜÇ

Haas ST-25Y

ST-25Y

298 x 572 mm maks. kapasiteli ve 76 mm çubuk kapasiteli Y-Eksenli CNC Torna Tezgahı

  • 10" Ayna Boyutu
  • 3.0" Çubuk Kapasitesi
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Güç
    SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

DAHA BÜYÜK ÇALIŞMA ALANI VE DAHA BÜYÜK ÇUBUK KAPASİTESİ

Haas ST-30Y

ST-30Y

A2-6 iş mili uç normu ve 3,0" (76 mm) çubuk kapasitesi olan Y Eksenli Orta Ebat CNC Torna

  • 10" Ayna Boyutu
  • 3.0" Çubuk Kapasitesi
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Güç
    SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır
Standart Özellikler

İş Milleri

  • 4.500 dev/dk İş Mili
  • A2-5 İkincil İş Mili, 210 mm Ayna

Taretleri ve Tahrik Takımı

  • 12 İstasyonlu BMT65 Taretli ve C Eksenli 4000 rpm Canlı Takım

Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi

  • 55 Galon Soğutma Tankı
  • Çok Kademeli Soğutma Sıvısı Pompası

Haas Kontrol Ünitesi

  • Geniş Ekranlı Kontrol Monitörü
  • Ethernet Arayüzü
  • Haas Kontrol Ünitesi için WiFi Bağlantısı
  • CNC Kontrol Ünitesi Kabini Soğutucusu
  • Güç Dalgalanması Koruması
  • Erken Güç Kesintisi Algılama Modülü
  • Gelişmiş Takım Yönetimi
  • Medya Görüntüleme M-Kodu; M130
  • HaasConnect: Uzaktan izleme
  • HaasDrop
  • Rijit Kılavuz Çekme
  • İş Mili Pozisyonlama
  • Standart Program Hafızası, 1 GB
  • Ağır Hizmet Dahili Yüksek Gerilim İzole Transformatör

Ürün Seçenekleri

  • Paslanmaz Çelik Kızak Koruyucular
  • Telefon Şarj Standı

Takımlar ve Fikstürleme

  • Standart İnç İkinci İş Mili Takım Tutucu Kiti, BMT65 Taret
  • Standart Metrik İkinci İş mili Takım Tutucu Kiti, BMT65 Taret
  • BMT65 Tahrikli Takım Tutucu Kiti

İş Parçası Bağlama

  • 210 mm Hidrolik Ayna, A2-5
  • 254 mm Hidrolik Ayna, A2-6

Garanti

  • 1 Yıllık Standart Garanti
  • 6 Ay Standart Garanti
Kullanılabilir Opsiyonlar

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Otomasyon Seçenekleri

HAAS ROBOT EKLEME ENDİŞELERİNİZE YANITLAR: Çok fazla yer kaplamaz, bir ton paraya mal olmaz veya entegrasyonu haftalar sürmez. 

VERİMLİ ALAN KULLANIMI

UYGUN MALİYET

KOLAY ENTEGRASYON

KOLAY ÖĞRENME

Capacities S.A.E METRIC
Ayna Boyutu 10.0 in 254 mm
Maks. Parça Çevirme 21.0 in 533 mm
Maksimum Kesme Çapı (BMT65 taretli) 13.75 in 349 mm
Maksimum Kesme Uzunluğu (iş parça bağlamaya göre değişir) 32.5 in 826 mm
Çubuk Kapasitesi 3.00 in 76 mm
Merkezler Arası 32.5 in 826 mm
Hareketler S.A.E METRIC
X Ekseni 9.40 in 239 mm
Y Ekseni ± 2.0 in ± 51 mm
Z Ekseni 32.50 in 826 mm
Feedrates S.A.E METRIC
X'de Hızlar 472 ipm 12.0 m/min
Y'de Hızlar 472 ipm 12.0 m/min
Z'de Hızlar 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. İtme X 4100 lbf 18238 N
Maks. İtme Y 2300 lbf 10231 N
Maks. İtme Z 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
İş Mili Uç Normu A2-6 A2-6
Tahrik Sistemi Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Maks. Güç 30.0 hp 22.4 kW
Maksimum Hız 4500 rpm 4500 rpm
Maksimum Tork 275.0 ft-lbf @ 500 rpm 373.0 Nm @ 500 rpm
Çektirme Borusu Deliği ø 3.0 in 76 mm
İş Mili Delik Çapı ø 3.50 in 88.9 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
Maksimum Hız 60 rpm 60 rpm
Maks. Güç 5.0 hp 3.7 kW
Pozisyonlama (±) 0.01 ° 0.01 °
Fren Çapı 13.9 in 353 mm
Fren Tutma Torku 250 ft-lbf 339 Nm
Kontrol Tipi Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Secondary Spindle S.A.E METRIC
Ayna Boyutu 8.3 in 210 mm
İş Mili Uç Normu A2-5 A2-5
Tahrik Sistemi Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Maks. Güç 15.0 hp 11.2 kW
Maksimum Hız 4000 rpm 4000 rpm
Maksimum Tork 100.0 ft-lbf @ 870 rpm 135.6 Nm @ 870 rpm
Chuck Throat Ø 2.00 in x 1.95 in DEEP Ø 50.8 mm x 49.5 mm DEEP
Drawbar Adapter Bore Ø 1.81 in x 4.52 in DEEP Ø 46.0 mm x 114.8 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.03 in x 5.00 in DEEP Ø 26.2 mm x 127.0 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 2.31 in 58.7 mm
Secondary Spindle C Axis S.A.E METRIC
Maks. Güç 5.0 hp 3.7 kW
Maksimum Hız 60 rpm 60 rpm
Pozisyonlama (±) 0.01 ° 0.01 °
Fren Çapı 8.5 in 216 mm
Fren Tutma Torku 140 ft-lbf 190 Nm
Kontrol Tipi Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Secondary Spindle Positioning (M119) S.A.E METRIC
Pozisyonlama (±) 0.02 ° 0.02 °
Fren Çapı 8.5 in 216 mm
Kontrol Tipi Positioning Only Positioning Only
Turret S.A.E METRIC
Takım Sayısı 12 Stations 12 Stations
OD - ID Takım Karşılaştırması Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Delik Delme Kateri Arka Boşluğu (taretin arkasından) 4.00 in 102.0 mm
Live Tooling S.A.E METRIC
Maksimum Hız 4000 rpm 4000 rpm
Tahrik Oranı 1:1 1:1
Takımlar BMT65 BMT65
Genel S.A.E METRIC
Soğutma Sıvısı Kapasitesi 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
İnline Hava Hortumu 3/8 in 3/8 in
Kaplin (Hava) 3/8 in 3/8 in
Min. Hava Basıncı 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
İş Mili Hızı 4500 rpm 4500 rpm
Tahrik Sistemi Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
İş Mili Gücü 30.0 hp 22.4 kW
Giriş AC Voltajı (3 Faz) - Düşük 220 VAC 220 VAC
Tam Yüklü Amperler (Faz 3) - Düşük 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Yurt İçi Palet 171.0 in x 90.0 in x 98.0 in 434 cm x 229 cm x 249 cm
İhracat Paleti 171.0 in x 90.0 in x 98.0 in 434 cm x 229 cm x 249 cm
Ağırlık 12200 lb 5533.9 kg

*Haas makineler, 220 VAC (200-240 VAC) güçle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Masaüstü makineler, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında tüm modeller için isteğe bağlı dahili bir yüksek voltaj transformatörü (380 - 480 VAC) mevcuttur. Bu isteğe bağlı dahili yüksek voltaj transformatörü sahada monte edilemez; makineyle birlikte sipariş edilmelidir.

Avrupa ve Birleşik Krallık’a gidecek Haas makineleri; Masaüstü Makineleri, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında 400 VAC’de çalışacak şekilde dahili bir yüksek gerilim izolasyonsuz transformatör ile yapılandırılmıştır. 

DİKKAT! Opsiyonel yüksek performanslı iş milleri, standart iş millerine göre daha yüksek güç gereksinimine sahip olabilir. Ancak iş mili beygir gücü (kW) değişmezse, güç gereksinimi aynı kalır. Makinenize enerji vermeden önce güç gereksinimini doğrulayın.

† Takım İçinden Hava Üfleme (TAB) etkinleştirildiğinde, 40 konikli DC Serisi tezgahlarda hava tüketimi daha yüksek olabilir.

 

Doğru tezgahı bulmak için yardıma ihtiyacınız mı var?

Oluşturma ve Fiyat

Atölyeniz için uygun olanı bulmanıza yardımcı olalım.

Başlayın

Daha Fazla Bilgiye mi İhtiyacınız Var?

Yeni bir Haas makinenin ürünlerinizi nasıl hayata geçirebileceği konusunda daha fazla bilgi isterseniz, lütfen iletişim bilgilerinizi paylaşın.

Language Preference :
Loading

Tüm fiyatlar ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nakliye, donatma, devlet & yerel vergiler, satıcının montaj ücreti ve bayinin kurduğu aksesuarlar dahil değildir. Basım hatalarından veya tipografik hatalardan sorumlu değildir. Makineler opsiyonel ekipmanlar ile gösterilmiştir. Gerçek ürün görünümü farklı olabilir.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Geribildirim
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas Teslim Fiyatı

Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.

EN YENİ HAAS İPUCU VE TEKNOLOJİLERİNDEN HABERDAR OLUN…

Şimdi kaydolun!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis ve Destek
  • Sahipler
  • Servis İste
  • Operatör El Kitapları
  • Haas Parçaları
  • Döner Tabla Onarım Talebi
  • Kurulum Öncesi Kılavuzları
  • Alışveriş Araçları
  • Yeni Bir Haas Oluştur ve Fiyatlandır
  • Mevcut Stok
  • Haas Fiyat Listesi
  • CNCA Taksit Seçenekleri
  • Haas Hakkında
  • DNSH Beyanı
  • Kariyer
  • Sertifikalar ve Güvenlik
  • İletişim
  • Geçmiş
  • Hüküm ve Koşullar
  • Haas Tooling Hüküm ve Koşulları
  • Gizlilik
  • Garanti
  • Haas Topluluğu
  • Haas Sertifikasyon Programı
  • Haas Motor Sporları
  • Gene Haas Vakfı
  • Haas Teknik Eğitim Topluluğu
  • Etkinlikler
  • Sohbete Katılın
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC Takım Tezgahları

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255