MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling Misafir Sipariş Geçmişi MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling Hesabım Order History Return History MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
Distribütörünüzü Bulun
  1. Dil Seçenekleri
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • tezgahlar Main Menu
    • Haas Dik Frezeler Dik Frezeler
      Dik Frezeler
      Dik Frezeler View All
      • Dik Frezeler
      • VF Serisi
      • Üniversal Makineler
      • VR Serisi
      • VP-5 Prizmatik
      • Palet Değiştiricili VMC’ler
      • Mini Frezeler
      • Kalıp Makineleri
      • Yüksek Hızlı Delme Merkezleri
      • Delme/Kılavuz Çekme/Freze Serisi
      • Takımhane Frezesi
      • Kompakt Frezeler
      • Gantry Serisi
      • SR Tabaka Yönlendiricileri
      • Ekstra Büyük VMC
      • Çift Kolonlu Frezeler
      • Kontrol Simülatörü
      • Freze Otomatik Parça Yükleyici
      • VMC/UMC Yandan Yüklemeli Otomatik Parça Yükleyici
      • Kompakt Otomatik Parça Yükleyici
    • Product Image Çok Eksenli Çözümler
      Çok Eksenli Çözümler
      Çok Eksenli Çözümler View All
      • Çok Eksenli Çözümler
      • Y Eksenli Tornalar
      • 5-Eksenli Frezeler
    • Haas Tornalar Tornalar
      Tornalar
      Tornalar View All
      • Tornalar
      • ST Serisi
      • Çift İş Mili
      • Kutu Kızak Serisi
      • Takımhane Tornası
      • Aynalı Torna
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Torna Otomatik Parça Yükleyici
    • Haas Yatay Frezeler Yatay Frezeler
      Yatay Frezeler
      Yatay Frezeler View All
      • Yatay Frezeler
      • 50 Konikli
      • 40 Konikli
    • Haas Döner Tablalar ve İndeksleyiciler Döner ve İndeksleyici
      Döner ve İndeksleyici
      Döner ve İndeksleyici View All
      • Döner ve İndeksleyici
      • Döner Tablalar
      • İndeksleyiciler
      • 5 Eksen Döner Tablalar
      • Çok Büyük Döner Tablalar
    • Product Image Otomasyon Sistemleri
      Otomasyon Sistemleri
      Otomasyon Sistemleri View All
      • Otomasyon Sistemleri
      • Freze Otomasyonu
      • Torna Otomasyonu
      • Otomasyon Modelleri
    • Haas Delme Merkezleri Masaüstü Makineler
      Masaüstü Makineler
      Masaüstü Makineler View All
      • Masaüstü Makineler
      • Masaüstü Freze
      • Masaüstü Torna
    • Haas Atölye Ekipmanı Atölye Ekipmanı
      Atölye Ekipmanı
      Atölye Ekipmanı View All
      • Atölye Ekipmanı
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Freze
      • Yüzey Taşlayıcı, 2550
      • Yüzey Taşlayıcı, 3063
      • Lazer Kesme Makinesi
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
      ALIŞVERİŞ ARAÇLARI
      • Bir Haas Oluştur ve Fiyatlandır
      • Fiyat Listesi
      • Mevcut Stok
      • CNCA Taksit Seçenekleri
      BİR YETKİLİYLE Mİ GÖRÜŞMEK İSTİYORSUNUZ?

      Bir Haas Fabrika Satış Mağazası (HFO) sorularınızı cevaplayabilir ve en iyi seçenekler konusunda size yardımcı olabilir.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Seçenekler Main Menu
    • Product Image İş Milleri
      İş Milleri
      İş Milleri View All
      • İş Milleri
    • Product Image Takım Değiştiriciler
      Takım Değiştiriciler
      Takım Değiştiriciler View All
      • Takım Değiştiriciler
    • Product Image 4. | 5. Eksen
      4. | 5. Eksen
      4. | 5. Eksen View All
      • 4. | 5. Eksen
    • Product Image Taretleri ve Tahrik Takımı
      Taretleri ve Tahrik Takımı
      Taretleri ve Tahrik Takımı View All
      • Taretleri ve Tahrik Takımı
    • Product Image Problama
      Problama
      Problama View All
      • Problama
    • Haas Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi
      Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi
      Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi View All
      • Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi
    • Haas Kontrol Ünitesi Haas Kontrol Ünitesi
      Haas Kontrol Ünitesi
      Haas Kontrol Ünitesi View All
      • Haas Kontrol Ünitesi
    • Product Image Ürün Seçenekleri
      Ürün Seçenekleri
      Ürün Seçenekleri View All
      • Ürün Seçenekleri
    • Product Image Takımlar ve Fikstürleme
      Takımlar ve Fikstürleme
      Takımlar ve Fikstürleme View All
      • Takımlar ve Fikstürleme
    • Product Image İş Parçası Bağlama
      İş Parçası Bağlama
      İş Parçası Bağlama View All
      • İş Parçası Bağlama
    • Product Image 5 Eksen Çözümler
      5 Eksen Çözümler
      5 Eksen Çözümler View All
      • 5 Eksen Çözümler
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Otomasyon
      Otomasyon
      Otomasyon View All
      • Otomasyon
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
      ALIŞVERİŞ ARAÇLARI
      • Bir Haas Oluştur ve Fiyatlandır
      • Fiyat Listesi
      • Mevcut Stok
      • CNCA Taksit Seçenekleri
      BİR YETKİLİYLE Mİ GÖRÜŞMEK İSTİYORSUNUZ?

      Bir Haas Fabrika Satış Mağazası (HFO) sorularınızı cevaplayabilir ve en iyi seçenekler konusunda size yardımcı olabilir.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Haas Farkını Keşfedin
    • Neden Haas
    • MyHaas
    • Eğitim Topluluğu
    • Endüstri 4.0
    • Haas Belgesi
    • Müşteri Görüşleri
  • Servis Main Menu
      Haas Service Hoş Geldiniz
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
×

Arama Sonuçları

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling Misafir Sipariş Geçmişi MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling Hesabım Order History Return History MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
Distribütörünüzü Bulun
  1. Dil Seçenekleri
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Arama Sonuçları

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

ST-25

  1. Tornalar
  2. ST Serisi
  3. ST-25

ST-25

    SADECE CNY
Not Currently Available In Your Region
330 x 572 mm maks. kapasite ve 76 mm çubuk kapasiteli CNC Torna Tezgahı

En çok satan torna tezgahımız olan ST-25 serisini, her zamankinden daha fazla performans, özellik ve değer sağlayacak şekilde tamamen yeniden tasarladık. Daha büyük çubuk kapasitesine, üstün kesim performansına ve üretkenliği artırıcı opsiyonlara sahip daha sağlam bir makine yaratmak için baştan sonra her şeyi geliştirdik.

  • Artırılmış Z eksen hareketi
  • Mevcut Otomatik Kapı
  • Standart WiFi
  • Yüksek hacim, yüksek üretim ortamları için ideal

See Available Stock

Mevcut Teslim Süresi

Filtreler

  • 10" Ayna Boyutu
  • 3.0" Çubuk Kapasitesi
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Güç

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V Model Makineler sadece CNY fiyatlandırmasında mevcuttur
Makineleri Karşılaştır
STOKLARI KEŞFEDİN
Makineleri Karşılaştır
OLUŞTUR VE FİYAT AL
Distribütör İletişim
  • Oluştur ve Fiyat Al
  • Makine Bilgileri
  • Otomasyon
  • Detaylar
  • Teknik Özellikler

KULLANILABILIR OPSIYONLAR

TEKNİK BELGELER

VİDEOLAR

MÜŞTERI GÖRÜŞLERI

İLGİLİ ÜRÜNLER

Standart Özellikler

İş Milleri

  • 3.400 dev/dk İş mili, Kayış Tahrikli

Taretleri ve Tahrik Takımı

  • 12 İstasyonlu Cıvatalı Takım Tareti
  • 12 İstasyonlu VDI Takım Tareti

Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi

  • Değişken Akışlı Soğutma Sıvısı
  • 55 Galon Soğutma Tankı
  • Tek Kademeli Soğutma Sıvısı Pompası

Haas Kontrol Ünitesi

  • Geniş Ekranlı Kontrol Monitörü
  • Ethernet Arayüzü
  • Haas Kontrol Ünitesi için WiFi Bağlantısı
  • Güç Dalgalanması Koruması
  • Erken Güç Kesintisi Algılama Modülü
  • Gelişmiş Takım Yönetimi
  • Medya Görüntüleme M-Kodu; M130
  • HaasConnect: Uzaktan izleme
  • Güvenli Çalıştırma
  • HaasDrop
  • Rijit Kılavuz Çekme
  • Standart Program Hafızası, 1 GB
  • Ağır Hizmet Dahili Yüksek Gerilim İzole Transformatör

Ürün Seçenekleri

  • Paslanmaz Çelik Kızak Koruyucular
  • Telefon Şarj Standı

Takımlar ve Fikstürleme

  • Cıvatalı Takım Tutucu Kiti, 1”

İş Parçası Bağlama

  • 254 mm Hidrolik Ayna, A2-6

Garanti

  • 1 Yıllık Standart Garanti
  • 6 Ay Standart Garanti
Kullanılabilir Opsiyonlar

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Otomasyon Seçenekleri
TEKNİK BELGELER
  • 3D Model (ZIP)
  • Kurulum Kılavuzu
  • Yerleşim Çizimi
  • Tork Tablosu
  • Operatör El Kitabı
  • Seri Broşürleri
  • Ayna ve İş Mili Uç Normu Karşılaştırma Tablosu

HAAS TORNA ÇALIŞMA ALANI KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

AYNA BOYUTU | ÇUBUK KAPASİTESİ | ÇALIŞMA ALANI | OTOMASYON OPSİYONLARI

İNDİRME TABLOSU
VİDEOLAR

Haas ST-25 Serisi 

ST-20 Serisi Torna Tezgahları

Haas ST-25 Kesme Demosu

Torna Tezgahı ile Delik Delme: Bilmeniz Gereken Her Şey

G53 Kullanarak Çevrim Sürelerini Kısaltma ve Tareti Konumlandırma

Haas BMT65 Taret

Tahrikli Takımların Kurulması

Müşteri Görüşleri

SAUNDERS MACHINE WORKS

"Bu makinenin bizim için en önemli parçası otomasyon çözümüydü bu nedenle çubuk sürücüyü ekledik."

JOHN SAUNDERS | İŞLETME SAHİBİ | SAUNDERS MACHINE WORKS

   John'un YouTube Kanalında Daha Fazla Video Görün :  NYC | CNC

John Saunders, Saunders Machine Works şirketinin sahibidir ve NYC CNC YouTube kanalında sık sık video yayınlamaktadır.  Kendi kendini yetiştirmiş bir teknisyen olan John, işleme ve imalat endüstrisinde tanınmış bir kişidir.  Yeni nesil teknisyen ve imalat girişimcilerine eğitim ve ilham vermeye odaklanmaktadır.

İLGİLİ ÜRÜNLER

DAHA KÜÇÜK ÇUBUK KAPASİTESi

Haas ST-20

ST-20

330 x 572 mm maksimum kapasite ve 63.5 mm çubuk kapasiteli CNC Torna Tezgahı

  • 8.3" Ayna Boyutu
  • 2.5" Çubuk Kapasitesi
  • 4k RPM
  • 20 hp Güç
    SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

DAHA FAZLA YETENEK

Haas ST-25Y

ST-25Y

298 x 572 mm maks. kapasiteli ve 76 mm çubuk kapasiteli Y-Eksenli CNC Torna Tezgahı

  • 10" Ayna Boyutu
  • 3.0" Çubuk Kapasitesi
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Güç
    SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

DAHA BÜYÜK İŞ ALANI

Haas ST-30

ST-30

A2-6 iş mili uç normu ve 3.0" (76 mm) çubuk kapasitesi olan Orta Boyutlu CNC Torna

  • 10" Ayna Boyutu
  • 3.0" Çubuk Kapasitesi
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Güç
    SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır
Standart Özellikler

İş Milleri

  • 3.400 dev/dk İş mili, Kayış Tahrikli

Taretleri ve Tahrik Takımı

  • 12 İstasyonlu Cıvatalı Takım Tareti
  • 12 İstasyonlu VDI Takım Tareti

Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi

  • Değişken Akışlı Soğutma Sıvısı
  • 55 Galon Soğutma Tankı
  • Tek Kademeli Soğutma Sıvısı Pompası

Haas Kontrol Ünitesi

  • Geniş Ekranlı Kontrol Monitörü
  • Ethernet Arayüzü
  • Haas Kontrol Ünitesi için WiFi Bağlantısı
  • Güç Dalgalanması Koruması
  • Erken Güç Kesintisi Algılama Modülü
  • Gelişmiş Takım Yönetimi
  • Medya Görüntüleme M-Kodu; M130
  • HaasConnect: Uzaktan izleme
  • Güvenli Çalıştırma
  • HaasDrop
  • Rijit Kılavuz Çekme
  • Standart Program Hafızası, 1 GB
  • Ağır Hizmet Dahili Yüksek Gerilim İzole Transformatör

Ürün Seçenekleri

  • Paslanmaz Çelik Kızak Koruyucular
  • Telefon Şarj Standı

Takımlar ve Fikstürleme

  • Cıvatalı Takım Tutucu Kiti, 1”

İş Parçası Bağlama

  • 254 mm Hidrolik Ayna, A2-6

Garanti

  • 1 Yıllık Standart Garanti
  • 6 Ay Standart Garanti
Kullanılabilir Opsiyonlar

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Otomasyon Seçenekleri

HAAS ROBOT EKLEME ENDİŞELERİNİZE YANITLAR: Çok fazla yer kaplamaz, bir ton paraya mal olmaz veya entegrasyonu haftalar sürmez. 

VERİMLİ ALAN KULLANIMI

UYGUN MALİYET

KOLAY ENTEGRASYON

KOLAY ÖĞRENME

Genel Bakış

En çok satan torna tezgahımız olan ST-25 serisini, her zamankinden daha fazla performans, özellik ve değer sağlayacak şekilde tamamen yeniden tasarladık. Daha büyük çubuk kapasitesine, üstün kesim performansına ve üretkenliği artırıcı opsiyonlara sahip daha sağlam bir makine yaratmak için baştan sonra her şeyi geliştirdik.

  • Yeni döküm – daha kompakt ve daha sağlam
  • Önceki modelinden %11 daha küçük yerleşim alanı
  • Artırılmış Z eksen hareketi
  • Standart WiFi
  • İki Aşamalı Otomatik Parça Yakalayıcı (Opsiyonel)
  • Alt İş Mili (Opsiyonel)
  • Otomatik Parça Yükleyici (Opsiyonel)
  • Otomatik Kapı (Opsiyonel)

Teknik Özellik Karşılaştırması (İnç)

       YENİ MODEL     ÖNCEKİ MODEL
Konveyörsüz yerleşim alanı (Uzunluk, Derinlik, Yükseklik) 130" x 64" x 77" 125" x 78" x 77"
Maksimum Parça Çevirme 21,0" 31,75"
Çubuk Kapasitesi, Maksimum İş Mili Hızı 3,0", 3.400-rpm 3,0", 3.400-rpm
Maksimum Güç Derecesi, Tahrik Sistemi 30 hp, Kayış Tahriği 30 hp, Kayış Tahriği
İş Mili Uç Normu, Ayna Büyüklüğü A2-6, 10,0" A2-6, 10,0"
Maksimum Kesme Çapı (BOT taretli) 13" 15"
Maksimum Kesme Çapı (BMT65 taret) 11,75"  
Maksimum Kesme Uzunluğu (iş parçası bağlamaya göre değişir) 22,5" 21"
Eksen Hareketleri (X, Z)  8,4", 22,5" 9,3", 21,0"
Y Eksen Hareketi (sadece Y eksen modelleri) 4,0" 4,0"

Teknik Özellik Karşılaştırması (Metrik)

  YENİ MODEL ÖNCEKİ MODEL
Konveyörsüz yerleşim alanı (Uzunluk, Derinlik, Yükseklik) 3302 x 1626 x 1956 mm 3175 x 1981 x 1956 mm
Maksimum Parça Çevirme 533 mm 806 mm
Çubuk Kapasitesi, Maksimum hız 76,0 mm, 3400-dev/dk 76,0 mm, 3400-dev/dk
Maksimum Güç Derecesi, Tahrik Sistemi 22,4 kW, Kayış Tahriği 22,4 kW, Kayış Tahriği
İş Mili Uç Normu, Ayna Büyüklüğü A2-6, 254 mm A2-6, 254 mm
Maksimum Kesme Çapı (BOT taretli) 330 mm 381 mm
Maksimum Kesme Çapı (BMT65 taret) 298 mm  
Maksimum Kesme Uzunluğu (iş parçası bağlamaya göre değişir) 572 mm 533  mm
Eksen Hareketleri (X, Z) 213 mm, 572 mm 236 mm, 533 mm
Y Eksen Hareketi (sadece Y eksen modelleri) 100 mm 100 mm

Geliştirilmiş Parça Yükleme Ergonomisi

Daha kompakt yerleşim alanı ve yeni tasarımla birlikte yeniden tasarlanan sac levha, kapı ve ayna merkezi arasındaki mesafeyi kısaltarak daha iyi ergonomi sağlar. Aynaya daha kısa sürede ulaşım, makine operatörünün manuel olarak parçaları yükleme ve boşaltma işlemini daha da kolaylaştırır.

Artırılmış Takoz Açısı

Takoz açısını 45 dereceden 55 dereceye çıkararak çalışma alanında gerçekleşen talaş akışını iyileştirdik ve makine yerleşim alanını %11 düşürdük.

Standart WiFi Bağlantısı

Tüm Haas makinelerinde standart olarak Haas Kontrol Ünitesi ile yerel ağı arasında hızlı kablosuz bağlantı kuran entegre kablosuz internet donanımı bulunur. Dosyaları kablosuz olarak kolayca paylaşmak ve aktarmak için WiFi kullanın ve HaasConnect mobil makine izleme ile makinenizi uzaktan izleyin. Haas Kontrol Ünitesi ile kolayca kurulur ve Netshare yeteneklerini destekler. 

  • Kabloya gerek yok
  • Bir çok makine olan büyük atölyeler için idealdir
  • Makinenin ağ yönlendiriciden uzak olduğu atölyeler için idealdir
  • Dosyaları kolaylıkla aktarın ve paylaşın 

Otomatik Kapı (Opsiyonel)

Yeni tasarlanan makinelerde Haas Otomatik Kapı standarttır ve operatör yorgunluğunu azaltır ve otomasyonu basit hale getirir. Otomatik Kapı, bir M kodu vasıtası ile makinenin kapılarını otomatik olarak açar veya asılı kumandadaki bir düğmeyle manuel olarak açabilir. Bu, tekrarlı işleme operasyonlarında operatörün daha az yorulmasını sağlar ve bir robot yükleyici veya otomatik parça yükleyici opsiyonlarımız ile birlikte kullanıldığında gözetimsiz operasyon olanağı verir. Kapılar Döngü Başlangıcında otomatik olarak kapanır ve döngü sonunda veya İsteğe Bağlı Durdurma sırasında açılmak üzere ayarlardan kontrol edilebilir.

NOT: Temin edilebilirlik bölgeye göre değişebilir. Robot ve APL kurulumları dışında Avrupa’da mevcut değil.

  • Makine ergonomisini iyileştirir
  • Tekrarlayıcı işleme işlemleri sırasında operatör yorgunluğunu azaltır
  • M kodu ile otomatik olarak veya asılı kumandadaki bir düğmeyle manuel olarak çalışır
  • Bir robot yükleyici veya otomatik parça yükleyiciyle birlikte kullanıldığı zaman gözetimsiz operasyon olanağı verir
  • Döngü Başlangıcında otomatik olarak kapanır döngü sonunda veya İsteğe Bağlı Durdurma sırasında otomatik olarak açılabilir

Alt İş Mili (opsiyonel)

Opsiyonel son işleme alt iş milimiz işinizi daha verimli hale getirmekle kalmaz, parçaların ikinci kenarlarının son işlemeleri için yeni seçenekler sağlar.

Bu uygun maliyetli A2-5 iş mili 5,3" (135 mm) hidrolik aynaya sahiptir ve “iş süresinde” ana iş miliyle tamamen senkronize olarak kolay parça geçişi sağlar. Bu sayede parçanızın her iki tarafı da tek ayarda bitirilebilir – işlenmemiş iş parçasını kolayca yükleyin, kapıyı bir daha açtığınızda işlenmiş parçayı alın. Entegre parça enjektörü, bitmiş olan parçayı otomatikleştirilmiş çalışma için opsiyonel parça yakalayıcıya iter. Not: Punta opsiyonu ile uyumlu değildir.  
 

  • 6.000 dev/dk
  • A2-5 iş mili uç normu
  • 5,3" (135 mm) hidrolik ayna 
  • 1,3" (33 mm) iş mili delik çapı (deliksiz taraf)
  • Tamamen senkronize parça geçişi sağlar (4800 dev/dk.’ya kadar)
  • Entegre parça enjektörü
  • CNC Kontrol Kabini Soğutucusu içerir

 

İki Aşamalı Parça Yakalayıcı (opsiyonel)

İki aşamalı otomatik parça yakalayıcımız, makineli işleme sırasında tamamen birincil çalışma alanının dışında hareket eder ve işin sonunda komut verildiğinde hızlıca yerine döner. Daha kısa çevrim sürelerine sahip parçalar için, kol sadece çevrimin sonunda tepsi parçayı yakalamak için yukarı döndüğünde genişletilmiş konumda bırakılabilir. 

Yakalama tepsisi kolayca parça bırakma konumları için ayarlanabilir ve ana iş milinden veya opsiyonel alt iş milinden parçaları yakalamak için konumlandırılabilir.

Otomatik Parça Yükleyici (opsiyonel)

Haas Otomatik Parça Yükleyici, Haas torna tezgahlarında parça üretimini otomatikleştirmek ve verimliliği artırmak için basit ve uygun fiyatlı bir yoldur. Özellikle Haas torna tezgahlarında kullanım için tasarlanmış ve üretilmiştir ve doğrudan Haas kontrol ünitesine bağlanır. 

  • Y eksen modelleri de dahil ST-25 CNC tornalama merkezleri vasıtası ile Haas ST-10 için tak ve çalıştır yetenekleri ile her şey dahil tasarım
  • Haas Kontrol Ünitesi ile doğrudan arayüz yapar
  • Ø5,8" x 5" x 10 lb (Ø147 x 127 mm x 4,5 kg) kadar parça sığabilir.
  • Güvenli çalışma için ışık perdesi bulunur
  • ABD’de Üretilmiştir

Yeni Punta Tasarımı (opsiyonel)

Yeni punta tasarımı, ince parçalar işlenirken parça deformasyonunu minimize etmek için hidrolik basıncı 60 psi’ye (4,1 bar) kadar ayarlamanızı sağlar. Acme vida tahrik sistemi, ağır kaba taşlama işlemleri sırasında daha iyi punta desteği sağlar.

Capacities S.A.E METRIC
Ayna Boyutu 10.0 in 254 mm
Maks. Parça Çevirme 21.0 in 533 mm
Maksimum Kesme Çapı (BOT taretine göre değişir) 13.00 in 330 mm
Maksimum Kesme Çapı (BMT65 taretli) 11.75 in 298 mm
Max Cutting Diameter (with VDI turret) 11.80 in 300 mm
Maksimum Kesme Uzunluğu (iş parça bağlamaya göre değişir) 22.5 in 572 mm
Çubuk Kapasitesi 3.00 in 76 mm
Hareketler S.A.E METRIC
X Ekseni 8.40 in 213 mm
Z Ekseni 22.50 in 572 mm
Feedrates S.A.E METRIC
X'de Hızlar 945 ipm 24.0 m/min
Z'de Hızlar 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. İtme X 4100 lbf 18238 N
Maks. İtme Z 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
İş Mili Uç Normu A2-6 A2-6
Maks. Güç 30.0 hp 22.4 kW
Maksimum Hız 3400 rpm 3400 rpm
Maksimum Tork 300.0 ft-lbf @ 500 rpm 407.0 Nm @ 500 rpm
İş Mili Delik Çapı ø 3.50 in 88.9 mm
Sub-Spindle S.A.E METRIC
Ayna Boyutu 5.3 in 135 mm
İş Mili Uç Normu A2-5 A2-5
Maksimum Hız 6000 rpm 6000 rpm
Max Sync Speed w/Main Spindle 4800 rpm 4800 rpm
Chuck Throat Ø 1.30 in x 1.37 in DEEP Ø 33.0 mm x 34.8 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.00 in x 4.50 in DEEP Ø 25.4 mm x 114.3 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 1.50 in 38.1 mm
Integrated Brake Torque 17 ft-lbf 23 N/m
Spindle Orientation Accuracy (Requires SO) ± 0.02 ° ± 0.02 °
Rapids (B-axis) 400 ipm 10 m/min
Turret S.A.E METRIC
Takım Sayısı 12-Station BOT 12-Station BOT
OD - ID Takım Karşılaştırması Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Delik Delme Kateri Arka Boşluğu (taretin arkasından) 4.00 in 102.0 mm
Genel S.A.E METRIC
Soğutma Sıvısı Kapasitesi 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
İnline Hava Hortumu 3/8 in 3/8 in
Kaplin (Hava) 3/8 in 3/8 in
Min. Hava Basıncı 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
İş Mili Hızı 3400 rpm 3400 rpm
Tahrik Sistemi Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
İş Mili Gücü 30.0 hp 22.4 kW
Giriş AC Voltajı (3 Faz) - Düşük 220 VAC 220 VAC
Tam Yüklü Amperler (Faz 3) - Düşük 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Yurt İçi Palet 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
İhracat Paleti 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 364 cm x 229 cm x 234 cm
Ağırlık 9000 lb 4083.0 kg
Konveyörlü Yurt İçi Palet 143 in x 90 in x 92 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
Konveyörlü İhracat Paleti 143 in x 90 in x 92 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
Konveyörlü Ağırlık 10000 lb 4536 kg

*Haas makineler, 220 VAC (200-240 VAC) güçle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Masaüstü makineler, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında tüm modeller için isteğe bağlı dahili bir yüksek voltaj transformatörü (380 - 480 VAC) mevcuttur. Bu isteğe bağlı dahili yüksek voltaj transformatörü sahada monte edilemez; makineyle birlikte sipariş edilmelidir.

Avrupa ve Birleşik Krallık’a gidecek Haas makineleri; Masaüstü Makineleri, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında 400 VAC’de çalışacak şekilde dahili bir yüksek gerilim izolasyonsuz transformatör ile yapılandırılmıştır. 

DİKKAT! Opsiyonel yüksek performanslı iş milleri, standart iş millerine göre daha yüksek güç gereksinimine sahip olabilir. Ancak iş mili beygir gücü (kW) değişmezse, güç gereksinimi aynı kalır. Makinenize enerji vermeden önce güç gereksinimini doğrulayın.

† Takım İçinden Hava Üfleme (TAB) etkinleştirildiğinde, 40 konikli DC Serisi tezgahlarda hava tüketimi daha yüksek olabilir.

 

Doğru tezgahı bulmak için yardıma ihtiyacınız mı var?

Oluşturma ve Fiyat

Atölyeniz için uygun olanı bulmanıza yardımcı olalım.

Başlayın

Daha Fazla Bilgiye mi İhtiyacınız Var?

Yeni bir Haas makinenin ürünlerinizi nasıl hayata geçirebileceği konusunda daha fazla bilgi isterseniz, lütfen iletişim bilgilerinizi paylaşın.

Language Preference :
Loading

Tüm fiyatlar ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nakliye, donatma, devlet & yerel vergiler, satıcının montaj ücreti ve bayinin kurduğu aksesuarlar dahil değildir. Basım hatalarından veya tipografik hatalardan sorumlu değildir. Makineler opsiyonel ekipmanlar ile gösterilmiştir. Gerçek ürün görünümü farklı olabilir.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Geribildirim
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas Teslim Fiyatı

Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.

EN YENİ HAAS İPUCU VE TEKNOLOJİLERİNDEN HABERDAR OLUN…

Şimdi kaydolun!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis ve Destek
  • Sahipler
  • Servis İste
  • Operatör El Kitapları
  • Haas Parçaları
  • Döner Tabla Onarım Talebi
  • Kurulum Öncesi Kılavuzları
  • Alışveriş Araçları
  • Yeni Bir Haas Oluştur ve Fiyatlandır
  • Mevcut Stok
  • Haas Fiyat Listesi
  • CNCA Taksit Seçenekleri
  • Haas Hakkında
  • DNSH Beyanı
  • Kariyer
  • Sertifikalar ve Güvenlik
  • İletişim
  • Geçmiş
  • Hüküm ve Koşullar
  • Haas Tooling Hüküm ve Koşulları
  • Gizlilik
  • Garanti
  • Haas Topluluğu
  • Haas Sertifikasyon Programı
  • Haas Motor Sporları
  • Gene Haas Vakfı
  • Haas Teknik Eğitim Topluluğu
  • Etkinlikler
  • Sohbete Katılın
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC Takım Tezgahları

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255