MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling Misafir Sipariş Geçmişi MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling Hesabım Order History Return History MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
Distribütörünüzü Bulun
  1. Dil Seçenekleri
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • tezgahlar Main Menu
    • Haas Dik Frezeler Dik Frezeler
      Dik Frezeler
      Dik Frezeler View All
      • Dik Frezeler
      • VF Serisi
      • Üniversal Makineler
      • VR Serisi
      • VP-5 Prizmatik
      • Palet Değiştiricili VMC’ler
      • Mini Frezeler
      • Kalıp Makineleri
      • Yüksek Hızlı Delme Merkezleri
      • Delme/Kılavuz Çekme/Freze Serisi
      • Takımhane Frezesi
      • Kompakt Frezeler
      • Gantry Serisi
      • SR Tabaka Yönlendiricileri
      • Ekstra Büyük VMC
      • Çift Kolonlu Frezeler
      • Kontrol Simülatörü
      • Freze Otomatik Parça Yükleyici
      • VMC/UMC Yandan Yüklemeli Otomatik Parça Yükleyici
      • Kompakt Otomatik Parça Yükleyici
    • Product Image Çok Eksenli Çözümler
      Çok Eksenli Çözümler
      Çok Eksenli Çözümler View All
      • Çok Eksenli Çözümler
      • Y Eksenli Tornalar
      • 5-Eksenli Frezeler
    • Haas Tornalar Tornalar
      Tornalar
      Tornalar View All
      • Tornalar
      • ST Serisi
      • Çift İş Mili
      • Kutu Kızak Serisi
      • Takımhane Tornası
      • Aynalı Torna
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Torna Otomatik Parça Yükleyici
    • Haas Yatay Frezeler Yatay Frezeler
      Yatay Frezeler
      Yatay Frezeler View All
      • Yatay Frezeler
      • 50 Konikli
      • 40 Konikli
    • Haas Döner Tablalar ve İndeksleyiciler Döner ve İndeksleyici
      Döner ve İndeksleyici
      Döner ve İndeksleyici View All
      • Döner ve İndeksleyici
      • Döner Tablalar
      • İndeksleyiciler
      • 5 Eksen Döner Tablalar
      • Çok Büyük Döner Tablalar
    • Product Image Otomasyon Sistemleri
      Otomasyon Sistemleri
      Otomasyon Sistemleri View All
      • Otomasyon Sistemleri
      • Freze Otomasyonu
      • Torna Otomasyonu
      • Otomasyon Modelleri
    • Haas Delme Merkezleri Masaüstü Makineler
      Masaüstü Makineler
      Masaüstü Makineler View All
      • Masaüstü Makineler
      • Masaüstü Freze
      • Masaüstü Torna
    • Haas Atölye Ekipmanı Atölye Ekipmanı
      Atölye Ekipmanı
      Atölye Ekipmanı View All
      • Atölye Ekipmanı
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Freze
      • Yüzey Taşlayıcı, 2550
      • Yüzey Taşlayıcı, 3063
      • Lazer Kesme Makinesi
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
      ALIŞVERİŞ ARAÇLARI
      • Bir Haas Oluştur ve Fiyatlandır
      • Fiyat Listesi
      • Mevcut Stok
      • CNCA Taksit Seçenekleri
      BİR YETKİLİYLE Mİ GÖRÜŞMEK İSTİYORSUNUZ?

      Bir Haas Fabrika Satış Mağazası (HFO) sorularınızı cevaplayabilir ve en iyi seçenekler konusunda size yardımcı olabilir.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Seçenekler Main Menu
    • Product Image İş Milleri
      İş Milleri
      İş Milleri View All
      • İş Milleri
    • Product Image Takım Değiştiriciler
      Takım Değiştiriciler
      Takım Değiştiriciler View All
      • Takım Değiştiriciler
    • Product Image 4. | 5. Eksen
      4. | 5. Eksen
      4. | 5. Eksen View All
      • 4. | 5. Eksen
    • Product Image Taretleri ve Tahrik Takımı
      Taretleri ve Tahrik Takımı
      Taretleri ve Tahrik Takımı View All
      • Taretleri ve Tahrik Takımı
    • Product Image Problama
      Problama
      Problama View All
      • Problama
    • Haas Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi
      Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi
      Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi View All
      • Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi
    • Haas Kontrol Ünitesi Haas Kontrol Ünitesi
      Haas Kontrol Ünitesi
      Haas Kontrol Ünitesi View All
      • Haas Kontrol Ünitesi
    • Product Image Ürün Seçenekleri
      Ürün Seçenekleri
      Ürün Seçenekleri View All
      • Ürün Seçenekleri
    • Product Image Takımlar ve Fikstürleme
      Takımlar ve Fikstürleme
      Takımlar ve Fikstürleme View All
      • Takımlar ve Fikstürleme
    • Product Image İş Parçası Bağlama
      İş Parçası Bağlama
      İş Parçası Bağlama View All
      • İş Parçası Bağlama
    • Product Image 5 Eksen Çözümler
      5 Eksen Çözümler
      5 Eksen Çözümler View All
      • 5 Eksen Çözümler
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Otomasyon
      Otomasyon
      Otomasyon View All
      • Otomasyon
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
      ALIŞVERİŞ ARAÇLARI
      • Bir Haas Oluştur ve Fiyatlandır
      • Fiyat Listesi
      • Mevcut Stok
      • CNCA Taksit Seçenekleri
      BİR YETKİLİYLE Mİ GÖRÜŞMEK İSTİYORSUNUZ?

      Bir Haas Fabrika Satış Mağazası (HFO) sorularınızı cevaplayabilir ve en iyi seçenekler konusunda size yardımcı olabilir.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Haas Farkını Keşfedin
    • Neden Haas
    • MyHaas
    • Eğitim Topluluğu
    • Endüstri 4.0
    • Haas Belgesi
    • Müşteri Görüşleri
  • Servis Main Menu
      Haas Service Hoş Geldiniz
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
×

Arama Sonuçları

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling Misafir Sipariş Geçmişi MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling Hesabım Order History Return History MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
Distribütörünüzü Bulun
  1. Dil Seçenekleri
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Arama Sonuçları

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

ST-30L

  1. Tornalar
  2. ST Serisi
  3. ST-30L

ST-30L

    SADECE CNY
Not Currently Available In Your Region
381 x 1587 mm maks. kapasite ve 76 mm çubuk kapasiteli Uzun Yataklı CNC Torna Tezgahı

ST-30L, geniş çalışma alanı sağlayan orta boyutlu, uzun yataklı bir torna merkezidir. Bu tezgah sınıfındaki en iyi değerdeki fiyatı için en iyi performansı sunar.

  • Orta kaplama alanı
  • Büyük çalışma alanı
  • Yüksek hacim, yüksek üretim ortamları için ideal

See Available Stock

Mevcut Teslim Süresi

Filtreler

  • 10" Ayna Boyutu
  • 3.0" Çubuk Kapasitesi
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Güç

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V Model Makineler sadece CNY fiyatlandırmasında mevcuttur
Makineleri Karşılaştır
STOKLARI KEŞFEDİN
Makineleri Karşılaştır
OLUŞTUR VE FİYAT AL
Distribütör İletişim
  • Oluştur ve Fiyat Al
  • Makine Bilgileri
  • Otomasyon
  • Detaylar
  • Teknik Özellikler

KULLANILABILIR OPSIYONLAR

TEKNİK BELGELER

VİDEOLAR

İLGİLİ ÜRÜNLER

Standart Özellikler

İş Milleri

  • 3.400 dev/dk İş mili, Kayış Tahrikli

Taretleri ve Tahrik Takımı

  • 12 İstasyonlu Cıvatalı Takım Tareti

Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi

  • 55 Galon Soğutma Tankı
  • Çok Kademeli Soğutma Sıvısı Pompası

Haas Kontrol Ünitesi

  • Geniş Ekranlı Kontrol Monitörü
  • Ethernet Arayüzü
  • Haas Kontrol Ünitesi için WiFi Bağlantısı
  • Güç Dalgalanması Koruması
  • Erken Güç Kesintisi Algılama Modülü
  • Gelişmiş Takım Yönetimi
  • Medya Görüntüleme M-Kodu; M130
  • HaasConnect: Uzaktan izleme
  • HaasDrop
  • Rijit Kılavuz Çekme
  • Standart Program Hafızası, 1 GB
  • Ağır Hizmet Dahili Yüksek Gerilim İzole Transformatör

Ürün Seçenekleri

  • Paslanmaz Çelik Kızak Koruyucular
  • Telefon Şarj Standı

Takımlar ve Fikstürleme

  • Cıvatalı Takım Tutucu Kiti, 1”

İş Parçası Bağlama

  • Programlanabilir Hidrolik Punta
  • 254 mm Hidrolik Ayna, A2-6

Garanti

  • 1 Yıllık Standart Garanti
  • 6 Ay Standart Garanti
Kullanılabilir Opsiyonlar

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Otomasyon Seçenekleri
TEKNİK BELGELER
  • 3D Model (ZIP)
  • Kurulum Kılavuzu
  • Yerleşim Çizimi
  • Ara Yatak Yerleşim Çizimi
  • Tork Tablosu
  • Operatör El Kitabı
  • Otomasyon Opsi̇yonları Ve Konfi̇gürasyon tablosu
  • Ayna ve İş Mili Uç Normu Karşılaştırma Tablosu

HAAS TORNA ÇALIŞMA ALANI KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

AYNA BOYUTU | ÇUBUK KAPASİTESİ | ÇALIŞMA ALANI | OTOMASYON OPSİYONLARI

İNDİRME TABLOSU
VİDEOLAR

ST-30L Kesme Demosu

ST-30 Serisi Torna Tezgahları

Torna Tezgahı ile Delik Delme: Bilmeniz Gereken Her Şey

G53 Kullanarak Çevrim Sürelerini Kısaltma ve Tareti Konumlandırma

Haas BMT65 Taret

Tahrikli Takımların Kurulması

İLGİLİ ÜRÜNLER

DAHA KÜÇÜK ÇALIŞMA ALANI

Haas ST-20

ST-20

330 x 572 mm maksimum kapasite ve 63.5 mm çubuk kapasiteli CNC Torna Tezgahı

  • 8.3" Ayna Boyutu
  • 2.5" Çubuk Kapasitesi
  • 4k RPM
  • 20 hp Güç
    SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

STANDART YATAK, DAHA UZUN ÇUBUK KAPASITESİ

Haas ST-35

ST-35

A2-8 iş mili uç normu ve 4.0" (102 mm) çubuk kapasitesi olan Orta Boyutlu CNC Torna

  • 12" Ayna Boyutu
  • 4.0" Çubuk Kapasitesi
  • 3.2k RPM
  • 40 hp Güç
    SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

DAHA FAZLA GENEL KAPASİTE

Haas ST-40L

ST-40L

648 x 2032 mm maks. kapasite ve 102 mm çubuk kapasiteli CNC Torna Tezgahı

  • 15" Ayna Boyutu
  • 4.0" Çubuk Kapasitesi
  • 2.4k RPM
  • 40 hp Güç
    SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır
Standart Özellikler

İş Milleri

  • 3.400 dev/dk İş mili, Kayış Tahrikli

Taretleri ve Tahrik Takımı

  • 12 İstasyonlu Cıvatalı Takım Tareti

Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi

  • 55 Galon Soğutma Tankı
  • Çok Kademeli Soğutma Sıvısı Pompası

Haas Kontrol Ünitesi

  • Geniş Ekranlı Kontrol Monitörü
  • Ethernet Arayüzü
  • Haas Kontrol Ünitesi için WiFi Bağlantısı
  • Güç Dalgalanması Koruması
  • Erken Güç Kesintisi Algılama Modülü
  • Gelişmiş Takım Yönetimi
  • Medya Görüntüleme M-Kodu; M130
  • HaasConnect: Uzaktan izleme
  • HaasDrop
  • Rijit Kılavuz Çekme
  • Standart Program Hafızası, 1 GB
  • Ağır Hizmet Dahili Yüksek Gerilim İzole Transformatör

Ürün Seçenekleri

  • Paslanmaz Çelik Kızak Koruyucular
  • Telefon Şarj Standı

Takımlar ve Fikstürleme

  • Cıvatalı Takım Tutucu Kiti, 1”

İş Parçası Bağlama

  • Programlanabilir Hidrolik Punta
  • 254 mm Hidrolik Ayna, A2-6

Garanti

  • 1 Yıllık Standart Garanti
  • 6 Ay Standart Garanti
Kullanılabilir Opsiyonlar

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Otomasyon Seçenekleri

HAAS ROBOT EKLEME ENDİŞELERİNİZE YANITLAR: Çok fazla yer kaplamaz, bir ton paraya mal olmaz veya entegrasyonu haftalar sürmez. 

VERİMLİ ALAN KULLANIMI

UYGUN MALİYET

KOLAY ENTEGRASYON

KOLAY ÖĞRENME

Genel Bakış

ST-30L(Y) uzun yatak torna tezgahı geniş model yelpazesine sahip Haas ST serisini daha da genişletiyor. ST-30L üstün kesme performansını korurken, standart ST-30 Z ekseni hareketinin yaklaşık iki katı hareket sunarak daha uzun parçaların işlenmesine imkan verir. ST-30L, daha rijit ve yüksek performans için tepeden tırnağa yeniden tasarlandı. Şimdi verimliliği artıran çok sayıda opsiyon, daha fazla özellik ve değer sunuyor. 

  • Daha uzun parçaların işlenmesi için uzatılmış Z-ekseni hareketi
  • Rijitliği ve sönüm özelliğini artıran yeni döküm
  • Ergonomik olarak gündelik kullanım için tasarlanmıştır 
  • Bölmedeki uzatılmış takım cebi, iş parçası bağlamaya göre 30 inçe (762 mm) varan takımların rahatça çalışmasını sağlar
  • BMT65 12-istasyonlu taret (opsiyonel) mevcuttur
  • Parça yüzeyi işleme veya fazla uzun parça desteklemek için Ara Yatak Sağlama mevcuttur (opsiyonel)
  • Kolay parça yükleme için ikili Otomatik Kapı mevcut
  • #4 Mors Konikli Programlanabilir punta standart
  • Daha uzun ömürlü ve daha az bakım gerektiren makas tipi Z-ekseni kızak koruyucusu standart
  • WiFi ve Ethernet bağlantısı standart
  • Standart HaasDrop kablosuz dosya aktarım

Teknik Özellik Karşılaştırması (İnç)

  ST-30L(Y)     06/2020 Yeniden Tasarım
ST-30(Y)
Önceki Model
ST-30(Y)
Konveyörsüz yerleşim alanı (Uzunluk, Derinlik, Yükseklik) 187" x 70" x 79" 151" x 70" x 79" 121" x 79" x 83"
Maksimum Parça Çevirme 21" 21" 31,75"
Çubuk Kapasitesi, Maksimum İş Mili Hızı 3,0", 3.400-rpm 3,0", 3.400-rpm 3,0", 3.400-rpm
Maksimum Güç Derecesi, Tahrik Sistemi 30 hp, Kayış Tahriği 30 hp, Kayış Tahriği 30 hp, Kayış Tahriği
İş Mili Uç Normu, Ayna Büyüklüğü A2-6, 10" A2-6, 10" A2-6, 10"
Maksimum Kesme Çapı (BOT taretli) 15.00" 15.00" 21.00"
Maksimum Kesme Çapı (BMT taretli) 13.75" 13.75" 18.00"
Maksimum Kesme Uzunluğu (Y ekseni modelleri) (iş parçası bağlamaya göre değişir) 62.5" 32.5" 26.0" (23")
Eksen Hareketleri (X, Z)  9.4", 62.5" 9.4", 32.5" 12.75", 26.0"
Y Eksen Modelleri, Eksen Hareketleri (X,Y,Z) 9.4", 4.0", 62.5" 9.4", 4.0", 32.5" 12.75", 4.0", 23.0"

* Sürekli ürün iyileştirmeleri nedeniyle makine teknik özellikleri haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Teknik Özellik Karşılaştırması (Metrik)

  ST-30L(Y) 06/2020 Yeniden Tasarım*
ST-30(Y)
Önceki Model
ST-30(Y)
Konveyörsüz yerleşim alanı (Uzunluk, Derinlik, Yükseklik) 4750 x 1778 x 2007 mm 3835 x 1778 x 2007 mm 3073 x 2007 x 2108 mm
Maksimum Parça Çevirme 533 mm 533 mm 806 mm
Çubuk Kapasitesi, Maksimum hız 76 mm, 3400-rpm 76 mm, 3400-rpm 76 mm, 3400-rpm
Maksimum Güç Derecesi, Tahrik Sistemi 22,4 kW, Kayış Tahriği 22,4 kW, Kayış Tahriği 22,4 kW, Kayış Tahriği
İş Mili Uç Normu, Ayna Büyüklüğü A2-6, 254 mm A2-6, 254 mm A2-6, 254 mm
Maksimum Kesme Çapı (BOT taretli) 381 mm 381 mm 533 mm
Maksimum Kesme Çapı (BMT taretli) 349 mm 349 mm 457 mm
Maksimum Kesme Uzunluğu (Y ekseni Modelleri) (iş parçası bağlamaya göre değişir) 1587 mm 826 mm 660  mm (584 mm)
Eksen Hareketleri (X, Z) 239 mm, 1587 mm 239 mm, 826 mm 324 mm, 660 mm
Y eksen Modelleri, Eksen Hareketleri (X,Y,Z) 239 mm, 101 mm, 1587 mm 239 mm, 101 mm, 826 mm 324 mm, 101 mm, 584 mm

* Sürekli ürün iyileştirmeleri nedeniyle makine teknik özellikleri haber verilmeksizin değiştirilebilir.

İyileştirilmiş Punta Tasarımı Standart

İyileştirilmiş punta tasarımı, iş parçasını tutmak için tutarlı basınç sağlar; ince parçalar işlenirken parça deformasyonunu minimize etmek için hidrolik basıncı 60 psi’ye (4,1 bar) kadar ayarlama imkanı verir. Acme vida tahrik sistemi, ağır kaba taşlama işlemleri sırasında daha iyi punta desteği sağlar.

Haas kontrol ünitesindeki özel sayfa ile kurulum hızlı ve kolayca yapılabilir ve punta M Kodu, ayak pedalı veya Haas kontrol ünitesindeki cihaz yöneticisi ile çalıştırılabilir. 

  • #4 Mors koniği
  • Haas kontrol ünitesinde yer alan özel sayfa ile hızlı, sezgisel kurulum
  • Punta koruma için kullanıcı tarafından ayarlanan kısıtlı hareket alanı
  • M kodu veya pedalla çalıştırılır

Genişletilmiş Takım Cebi Standart

Genişletilmiş Takım Cebi Uzun Yatak ST modellerin hepsinde standarttır. Bu, Z ekseni maksimum negatif hareketteyken tarette 30 inçe (762 mm) kadar baralama takımlarının kullanılmasına izin verir."

  • Baralama takımı veya matkaplar gibi uzun takımlar için yeterli mesafe
  • Talaşın kolay uzaklaştırılması için dik açılar
  • Hızlı soğutma sıvısı dönüşüne izin verir

Otomatik Kapı (Opsiyonel)

Uzun yatak ST modellerinde bulunan ikili Otomatik Kapı operatör yorgunluğunu azaltır ve otomasyonu basit hale getirir. Otomatik Kapı, M kodu vasıtası ile otomatik olarak veya asılı kumandadaki bir düğmeyle manuel olarak açılabilir. Bu, tekrarlı işleme operasyonlarında operatörün daha az yorulmasını sağlar veya bir robot yükleyici ile kullanıldığında gözetimsiz operasyonu mümkün kılar. Kapılar Döngü Başlangıcında otomatik olarak kapanır ve döngü sonunda veya İsteğe Bağlı Durdurma sırasında açılmak üzere ayarlardan kontrol edilebilir.

NOT: Temin edilebilirlik bölgeye göre değişebilir. Robot ve APL kurulumları dışında Avrupa’da mevcut değil. 

  • Makine ergonomisini artırır ve operatör yorgunluğunu azaltır
  • Geniş 60" (1524 mm) kapı genişliği
  • Uzun parçaları yüklemek için kolay erişim sağlar
  • M koduyla veya manuel olarak çalışır 
  • Robot yükleyicilerle entegresyonu basitleştirir
  • Döngü Başlangıcında otomatik olarak kapanır ve döngü sonunda veya İsteğe Bağlı Durdurma sırasında otomatik olarak açılabilir 

Ara Yatak Sağlama (Opsiyonel)

Ara Yatak Sağlama, Y eksenli modeller dâhil ST-30/L ve ST-35/L torna tezgahlarına piyasadaki ara yatakların kurulması için gerekli montaj platformunu ve hidrolik hatları içerir. Ara yatak, uzun milleri tornalama ve yüzey kontur dolaşma ve baralama işlemleri için daha fazla destek sağlar.

Platform, piyasadaki çok sayıda manuel veya otomatik hidrolik kıskaçla uyumludur. Ara yatak bağlama platformu Z eksenine manuel olarak yerleştirilir ve mekanik bir klamp ile yerine kilitlenir. Ara yatak sağlama işlemine M Kodları (klamplamak için M146 ve ayırmak için M147) kullanılarak kumanda edilir.

  • Bu düzenek kıskaç aktivasyonu için bir bağlama plakası ve tüm gerekli hidrolik hat ve bağlantıları içerir (JIC-4 standart bağlantı elemanları)
  • Satıcılardaki paketlerde gerekli tüm donanım, bağlama braketleri ve bakım talimatları bulunur
  • Bağlama plakası bilgileri ve boyutlar Haas makine çizimlerinde sunulmuştur

Geliştirilmiş Parça Yükleme Ergonomisi

Kompakt yerleşim alanı ve yeni tasarımla birlikte yeniden tasarlanan sac levha, kapı ve ayna merkezi arasındaki mesafeyi kısaltarak daha iyi ergonomi sağlar. Aynaya daha kısa sürede ulaşım, makine operatörünün manuel olarak parçaları yükleme ve boşaltma işlemini daha da kolaylaştırır.

  • Parçaları incelerken ve ölçerken geliştirilmiş ergonomi
  • Daha hızlı otomatik (robot) parça yükleme ve boşaltma işlemlerine izin verir

Artırılmış Takoz Açısı

Takoz açısını 45 dereceden 55 dereceye çıkararak çalışma alanında gerçekleşen genel talaş akışını iyileştirdik. Bu daha dik eğim bir talaş konveyörü (opsiyonel) kullanırken daha hızlı talaş tahliyesine yardımcı olur. 

  • Daha küçük makine yerleşim alanı sunar (önden arkaya)
  • İyileştirilmiş talaş akışı
  • İyileştirilmiş soğutma sıvısı dönüşü
  • İyileştirilmiş takım ömrü

Makas Tipi Z Ekseni Kızak Kapağı

Haas uzun yataklı modeller makas Tipi Z ekseni kızak kapağı ile uzun vadeli performansı sunar ve az bakım gerektirir. 

  • Daha düzgün makine hareketi 
  • Sessiz çalışma
  • Düşük bakım 

Standart WiFi Bağlantısı

Tüm Haas makinelerinde standart olarak Haas Kontrol Ünitesi ile yerel ağı arasında hızlı kablosuz bağlantı kuran entegre kablosuz internet donanımı bulunur. Dosyaları kablosuz olarak kolayca paylaşmak ve aktarmak için WiFi kullanın ve HaasConnect mobil makine izleme ile makinenizi uzaktan izleyin. Haas Kontrol Ünitesi ile kolayca kurulur ve Netshare yeteneklerini destekler. 

  • Kabloya gerek yok
  • Bir çok makine olan büyük atölyeler için idealdir
  • Makinenin ağ yönlendiriciden uzak olduğu atölyeler için idealdir
  • Dosyaları kolaylıkla aktarın ve paylaşın 
Capacities S.A.E METRIC
Ayna Boyutu 10.0 in 254 mm
Maks. Parça Çevirme 21.0 in 533 mm
Maksimum Kesme Çapı (BOT taretine göre değişir) 15.00 in 381 mm
Maksimum Kesme Çapı (BMT65 taretli) 13.75 in 349 mm
Maksimum Kesme Uzunluğu (iş parça bağlamaya göre değişir) 62.5 in 1588 mm
Çubuk Kapasitesi 3.00 in 76 mm
Merkezler Arası 62.5 in 1588 mm
Hareketler S.A.E METRIC
X Ekseni 9.40 in 239 mm
Z Ekseni 62.50 in 1588 mm
Feedrates S.A.E METRIC
X'de Hızlar 945 ipm 24.0 m/min
Z'de Hızlar 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. İtme X 4100 lbf 18238 N
Maks. İtme Z 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
İş Mili Uç Normu A2-6 A2-6
Maks. Güç 30.0 hp 22.4 kW
Maksimum Hız 3400 rpm 3400 rpm
Maksimum Tork 300.0 ft-lbf @ 500 rpm 407.0 Nm @ 500 rpm
Ops. Dişli Kutusuyla Maks. Tork 1000 ft-lbf @ 150 rpm 1356 Nm @ 150 rpm
İş Mili Delik Çapı ø 3.50 in 88.9 mm
Turret S.A.E METRIC
Takım Sayısı 12 Stations 12 Stations
OD - ID Takım Karşılaştırması Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Delik Delme Kateri Arka Boşluğu (taretin arkasından) 4.00 in 102.0 mm
Genel S.A.E METRIC
Soğutma Sıvısı Kapasitesi 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
İnline Hava Hortumu 3/8 in 3/8 in
Kaplin (Hava) 3/8 in 3/8 in
Min. Hava Basıncı 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
İş Mili Hızı 3400 rpm 3400 rpm
Tahrik Sistemi Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
İş Mili Gücü 30.0 hp 22.4 kW
Giriş AC Voltajı (3 Faz) - Düşük 220 VAC 220 VAC
Tam Yüklü Amperler (Faz 3) - Düşük 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Yurt İçi Palet 202.0 in x 90.0 in x 92.0 in 513 cm x 229 cm x 234 cm
İhracat Paleti 202.0 in x 90.0 in x 92.0 in 513 cm x 229 cm x 234 cm
Ağırlık 13300 lb 6033.0 kg

*Haas makineler, 220 VAC (200-240 VAC) güçle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Masaüstü makineler, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında tüm modeller için isteğe bağlı dahili bir yüksek voltaj transformatörü (380 - 480 VAC) mevcuttur. Bu isteğe bağlı dahili yüksek voltaj transformatörü sahada monte edilemez; makineyle birlikte sipariş edilmelidir.

Avrupa ve Birleşik Krallık’a gidecek Haas makineleri; Masaüstü Makineleri, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında 400 VAC’de çalışacak şekilde dahili bir yüksek gerilim izolasyonsuz transformatör ile yapılandırılmıştır. 

DİKKAT! Opsiyonel yüksek performanslı iş milleri, standart iş millerine göre daha yüksek güç gereksinimine sahip olabilir. Ancak iş mili beygir gücü (kW) değişmezse, güç gereksinimi aynı kalır. Makinenize enerji vermeden önce güç gereksinimini doğrulayın.

† Takım İçinden Hava Üfleme (TAB) etkinleştirildiğinde, 40 konikli DC Serisi tezgahlarda hava tüketimi daha yüksek olabilir.

 

Doğru tezgahı bulmak için yardıma ihtiyacınız mı var?

Oluşturma ve Fiyat

Atölyeniz için uygun olanı bulmanıza yardımcı olalım.

Başlayın

Daha Fazla Bilgiye mi İhtiyacınız Var?

Yeni bir Haas makinenin ürünlerinizi nasıl hayata geçirebileceği konusunda daha fazla bilgi isterseniz, lütfen iletişim bilgilerinizi paylaşın.

Language Preference :
Loading

Tüm fiyatlar ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nakliye, donatma, devlet & yerel vergiler, satıcının montaj ücreti ve bayinin kurduğu aksesuarlar dahil değildir. Basım hatalarından veya tipografik hatalardan sorumlu değildir. Makineler opsiyonel ekipmanlar ile gösterilmiştir. Gerçek ürün görünümü farklı olabilir.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Geribildirim
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas Teslim Fiyatı

Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.

EN YENİ HAAS İPUCU VE TEKNOLOJİLERİNDEN HABERDAR OLUN…

Şimdi kaydolun!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis ve Destek
  • Sahipler
  • Servis İste
  • Operatör El Kitapları
  • Haas Parçaları
  • Döner Tabla Onarım Talebi
  • Kurulum Öncesi Kılavuzları
  • Alışveriş Araçları
  • Yeni Bir Haas Oluştur ve Fiyatlandır
  • Mevcut Stok
  • Haas Fiyat Listesi
  • CNCA Taksit Seçenekleri
  • Haas Hakkında
  • DNSH Beyanı
  • Kariyer
  • Sertifikalar ve Güvenlik
  • İletişim
  • Geçmiş
  • Hüküm ve Koşullar
  • Haas Tooling Hüküm ve Koşulları
  • Gizlilik
  • Garanti
  • Haas Topluluğu
  • Haas Sertifikasyon Programı
  • Haas Motor Sporları
  • Gene Haas Vakfı
  • Haas Teknik Eğitim Topluluğu
  • Etkinlikler
  • Sohbete Katılın
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC Takım Tezgahları

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255