MyHaas مرحبًا،
!
Haas Tooling تاريخ طلبات العميل MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling حسابي Order History Return History MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
0
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
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
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
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
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
      الصفحة الرئيسية للصيانة أدلة المُشغِّل إجراءات الإرشادات أدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها الصيانة الوقائية قطع غيار من Haas Haas Tooling الفيديوهات
  • الفيديوهات Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
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
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas مرحبًا،
!
Haas Tooling تاريخ طلبات العميل MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling حسابي Order History Return History MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
0
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
Compare Machines

Recently Updated

مقارنة الماكينات


ملاحظة: تشير المواصفات الفنية الموضحة بخط عريض إلى اختلافات عن الماكينة الأولية قيد المقارنة.

VF-3YT

40.0" x 26.0" x 25.0" (xyz)
1016 x 660 x 635 mm
سعر البدء: US$94,995 اليوان الرينمنبي الصيني فقط
سعر البدء:
سعر البدء:
وحدة القياس:
التركيب والسعر
التركيب والسعر
التركيب والسعر
وحدة القياس:
النموذج
VF-3YT

Note: Technical specifications shown in bold indicate differences from the initial machine in the comparison.

Starting Price
US$94,995 اليوان الرينمنبي الصيني فقط
US$94,995
المزايا القياسية

المغازل

مغزل 8100 rpm

مبادلات-الأدوات

مبادل الأدوات للقرص الدائري ذو الـ 20 جيبًا

المحور-الرابع---الخامس

الأبراج-الدوّارة-والأداة-المباشرة

الفحص

إدارة-البُرادة-وسائل-التبريد

خزان سائل التبريد 55 جالونًاتدفق الهواء إلى النافذةمضخة سائل التبريد متعددة المراحل

وحدة-تحكم-haas

ذاكرة البرنامج القياسية، 1 جيجابايتواجهة إيثرنتعرض الوسائط M-Code؛ M130تفريع صلباتصال واي فاي لوحدة تحكم HaasHaasConnect: المراقبة عن بُعدوحدة اكتشاف تعطل الطاقة مبكرًاالتشغيل الآمنHaasDropالحماية من الأحمال الزائدةإدارة الأدوات المتقدمةالشاشة العريضة للتحكم

خيارات-المنتج

أغطية مسار مصنوعة من الصلب الذي لا يصدأحامل شحن الهاتف

الأدوات-وتثبيت-التَرْكِيبات

قطع-العمل

أطقم-التركيب

الشحن

إمكانية الرفع

الضمان

ضمان قياسي لمدة سنة واحدة

التثبيت

Specifications

الانتقالات

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

المحور X
40.00 in 1016 mm
المحور Y
26.00 in 660 mm
المحور Z
25.00 in 635 mm
مقدمةالمغزل باتجاه الطاولة (~ الحد الأقصى)
29.2 in 742 mm
مقدمةالمغزل باتجاه الطاولة (~ الحد الأدنى)
4.2 in 107 mm

Spindle

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

أقصى تصنيف
30.0 hp 22.4 kW
السرعة القصوى
8100 rpm 8100 rpm
أقصى عزم دوران
90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
أقصى عزم دوران باستخدام خيار علبة التروس
250 ft-lbf @ 450 rpm 339 Nm @ 450 rpm
نظام الدفع
Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
مستدق
CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
تشحيم المحمل
Air / Oil Injection Air / Oil Injection
التبريد
Liquid Cooled Liquid Cooled

طاولة

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

الطول
54.0 in 1372 mm
العرض
24.0 in 610 mm
عرض الفتحة T
0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
مسافة مركز فتحة T
3.15 in 80 mm
عدد فتحات T القياسية
7 7
أقصى وزن على الطاولة (موزعة بالتساوي)
3500 lb 1588 kg

Feedrates

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

الحد الأقصى للقطع
500 ipm 12.7 m/min
المسارع على X
710 ipm 18.0 m/min
المسارع على المحور Y
710 ipm 18.0 m/min
المسارع على Z
710 ipm 18.0 m/min

Axis Motors

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

أقصى قوة دافعة X
2550 lbf 11343 N
أقصى قوة دافعة Y
4100 lbf 18238 N
أقصى قوة دافعة Z
4100 lbf 18238 N

Tool Changer

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

النوع
Carousel Carousel
السعة
20 20
أقصى قُطر للأداة (كامل)
3.5 in 89 mm
أقصى وزن للأداة
12.0 lb 5.4 kg
أداة لأداة (المتوسط)
4.20 s 4.20 s
بُرادة لبُرادة (متوسط)
4.50 s 4.50 s

عام

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

سعة سائل التبريد
55 gal 208 L

Air Requirements

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Air Required†
4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
خرطوم هواء مضمن
3/8 in 3/8 in
مقرنة (هوائية)
3/8 in 3/8 in
الحد الأدنى لضغط هواء
80 psi 5.5 bar

Electrical Specification

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

سرعة المغزل
8100 rpm 8100 rpm
نظام الدفع
Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
طاقة المغزل
30.0 hp 22.4 kW
إدخال الجهد المتردد (المرحلة 3) - منخفض
220 VAC 220 VAC
تحميل كامل الأمبير (3 مراحل) - منخفض
70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High*
440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High*
35 A 35 A
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
يشمل هذا السعر تكلفة الشحن، ورسوم التصدير والاستيراد، والتأمين، وأي نفقات أخرى تحدث خلال الشحن إلى موقع في فرنسا بالاتفاق معك بوصفك المشتري. لا يمكن إضافة أي رسوم إلزامية أخرى إلى تسليم منتج بنظام التحكم الرقمي من Haas.