MyHaas مرحبًا،
!
Haas Tooling تاريخ طلبات العميل MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling حسابي Order History Return History MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
العثور على موزع
  1. اختر اللغة
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • الماكينات Main Menu
    • ماكينات تفريز Haas العمودية ماكينات التفريز العمودية
      ماكينات التفريز العمودية
      ماكينات التفريز العمودية View All
      • ماكينات التفريز العمودية
      • سلسلة VF
      • الماكينات الموحدة
      • سلسلة VR
      • ماكينة قطع منشورية VP-5
      • مراكز الماكينات العمودية لتغيير المنصات
      • ماكينات تفريز صغيرة
      • ماكينات صنع القوالب
      • مراكز الثقب عالية السرعة
      • سلسلة ماكينات الثقب/إنجاز الأوالب/التفريز
      • ماكينات تفريز غرفة الأدوات
      • ماكينات تفريز صغيرة
      • سلسلة جسرية
      • جهاز توجيه الألواح لسلسلة SR
      • مركز الماكينات العمودية الكبير للغاية
      • ماكينات تفريز ذات أعمدة مزدوجة
      • محاكي التحكم
      • وحدة التحميل الآلي للقطع بماكينة التفريز
      • وحدة التحميل الآلي للقطع ذات التحميل الجانبي VMC/UMC
      • وحدة التحميل الآلي للقطع المدمجة
    • Product Image حلول متعددة المحاور
      حلول متعددة المحاور
      حلول متعددة المحاور View All
      • حلول متعددة المحاور
      • مخارط المحور Y
      • ماكينات تفريز ذات خمسة محاور
    • مخارط Haas المخارط
      المخارط
      المخارط View All
      • المخارط
      • سلسلة ST
      • مزدوجة المغزل
      • سلسلة ذات توجيه صندوقي
      • مخارط غرفة الأدوات
      • مخرطة ذات رأس ظرفي
      • نظام شحن الأعمدة V2 من Haas
      • وحدة التحميل الآلي للقطع الخاصة بالمخرطة
    • ماكينات تفريز أفقية من Haas ماكينات تفريز أفقية
      ماكينات تفريز أفقية
      ماكينات تفريز أفقية View All
      • ماكينات تفريز أفقية
      • مستدق -50
      • مستدق 40
    • القِطع الدوَّارة والمفهرسات من Haas أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      أجزاء دوَّارة ومفهرسات View All
      • أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      • الطاولات الدوارة
      • المفهرسات
      • القِطع الدوَّارة ذات خمسة محاور
      • قِطع دوَّارة كبير للغاية
    • Product Image أنظمة الأتمتة
      أنظمة الأتمتة
      أنظمة الأتمتة View All
      • أنظمة الأتمتة
      • أتمتة ماكينة التفريز
      • أتمتة المخرطة
      • نماذج الأتمتة
    • مراكز ثقب من Haas ماكينات مكتبية
      ماكينات مكتبية
      ماكينات مكتبية View All
      • ماكينات مكتبية
      • ماكينة تفريز مكتبية
      • المخرطة المكتبية
    • معدات ورشة Haas معدات الورشة
      معدات الورشة
      معدات الورشة View All
      • معدات الورشة
      • المنشار الشريطي
      • ماكينة تفريز ركبة
      • ماكينة تجليخ التسوية السطحية، 2550
      • ماكينة تجليخ التسوية السطحية، 3063
      • ماكينة القطع بالليزر
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
      تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas
      • قائمة الأسعار
      • المخزون المتاح
      • تمويل CNCA
      هل تريد التحدث مع شخصٍ ما؟

      يمكن لأي منفذ بيع مصنع HFO) Haas) أن يجيب عن أسئلتك ويطلعك على أفضل الخيارات.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • الخيارات Main Menu
    • Product Image المغازل
      المغازل
      المغازل View All
      • المغازل
    • Product Image مبادلات الأدوات
      مبادلات الأدوات
      مبادلات الأدوات View All
      • مبادلات الأدوات
    • Product Image المحور الرابع | الخامس
      المحور الرابع | الخامس
      المحور الرابع | الخامس View All
      • المحور الرابع | الخامس
    • Product Image الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
      الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
      الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة View All
      • الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
    • Product Image الفحص
      الفحص
      الفحص View All
      • الفحص
    • إدارة البُرادة وسائل التبريد في ماكينات Haas إدارة البُرادة وسائل التبريد
      إدارة البُرادة وسائل التبريد
      إدارة البُرادة وسائل التبريد View All
      • إدارة البُرادة وسائل التبريد
    • وحدة تحكم Haas وحدة تحكم Haas
      وحدة تحكم Haas
      وحدة تحكم Haas View All
      • وحدة تحكم Haas
    • Product Image خيارات المنتج
      خيارات المنتج
      خيارات المنتج View All
      • خيارات المنتج
    • Product Image الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
      الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
      الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات View All
      • الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
    • Product Image قطع العمل
      قطع العمل
      قطع العمل View All
      • قطع العمل
    • Product Image حلول خمسة محاور
      حلول خمسة محاور
      حلول خمسة محاور View All
      • حلول خمسة محاور
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image الأتمتة
      الأتمتة
      الأتمتة View All
      • الأتمتة
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
      تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas
      • قائمة الأسعار
      • المخزون المتاح
      • تمويل CNCA
      هل تريد التحدث مع شخصٍ ما؟

      يمكن لأي منفذ بيع مصنع HFO) Haas) أن يجيب عن أسئلتك ويطلعك على أفضل الخيارات.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      اكتشف الفارق الذي تصنعه Haas
    • لماذا Haas
    • MyHaas
    • مجتمع التعليم
    • الصناعة 4.0
    • شهادة Haas
    • شهادات عملائنا
  • الخدمة Main Menu
      مرحباً في Haas Service
      الصفحة الرئيسية للصيانة أدلة المُشغِّل إجراءات الإرشادات أدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها الصيانة الوقائية قطع غيار من Haas Haas Tooling الفيديوهات
  • الفيديوهات Main Menu
×

نتائج البحث

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas مرحبًا،
!
Haas Tooling تاريخ طلبات العميل MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling حسابي Order History Return History MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
العثور على موزع
  1. اختر اللغة
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

نتائج البحث

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

CM-1

  1. ماكينات التفريز العمودية
  2. ماكينات تفريز صغيرة
  3. CM-1

CM-1

    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
Not Currently Available In Your Region
ماكينة تفريز عمودية صغيرة بنظام التحكم الرقمي بحركة انتقالات 305 × 254 × 356 مم

يمكن أن يشكّل تصنيع القِطع الصغيرة تحديات كبيرة للتصنيع الآلي في ورشة العمل المتوسطة. قد تكون الثقوب الصغيرة، والميزات الدقيقة، والدقة الفائقة، ومهمات صقل الأسطح الرقيقة صعبة بالنسبة للماكينات بنظام التحكم الرقمي الأكبر.

ماكينة التفريز الصغيرة CM-1 هي حل ببصمة صغيرة وعالي الدقة لإنتاج قِطع صغيرة ثنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد عالية الدقة وكذلك وضع النماذج الأولية لها، مثل تلك القِطع الموجودة في صناعات الاتصالات والفضاء والأجهزة الطبية وطب الأسنان.

  • تعمل على طاقة أحادية أو ثلاثية المراحل
  • بصمة فائقة الصغر
  • مبادل الأدوات ذو 20 جيبًا
  • مغزل بمعدل دوران 30000 rpm

See Available Stock

وقت التشغيل الحالي

المرشحات

  • 20 مستدق
  • 3 المحور
  • 30k RPM
  • 20 قدرة الأداة

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* ماكينات من النموذج V متوفرة بأسعار اليوان الرينمنبي الصيني (CNY) فقط
مقارنة الماكينات
تفقّد المخزون
مقارنة الماكينات
التركيب والسعر
اتصل بالموزع
  • التركيب والسعر
  • معلومات الماكينة
  • المواصفات
  • مخطط توافق القِطع الدوَّارة

الخيارات المتاحة

وثائق فنية

الفيديوهات

شهادات عملائنا

المنتجات ذات الصلة

المزايا القياسية

المغازل

  • مغزل 30000 rpm

مبادلات الأدوات

  • مبادل الأدوات للقرص الدائري ذو الـ 20 جيبًا

إدارة البُرادة وسائل التبريد

  • تدفق الهواء إلى النافذة
  • خزان سائل التبريد 13 جالونًا

وحدة تحكم Haas

  • شاشة التحكم التي تعمل باللمس
  • واجهة إيثرنت
  • اتصال واي فاي لوحدة تحكم Haas
  • وحدة اكتشاف تعطل الطاقة مبكرًا
  • إدارة الأدوات المتقدمة
  • عرض الوسائط M-Code؛ M130
  • HaasConnect: المراقبة عن بُعد
  • HaasDrop
  • ماكينات عالية السرعة
  • تفريع صلب
  • وحدات ماكرو قابلة للتعريف بواسطة المستخدم
  • تنسيق التدوير والقياس
  • ذاكرة البرنامج القياسية، 1 جيجابايت

خيارات المنتج

  • أغطية مسار مصنوعة من الصلب الذي لا يصدأ
  • حامل شحن الهاتف

الضمان

  • ضمان قياسي لمدة سنة واحدة
  • ضمان قياسي لمدة 6 أشهر
الخيارات المتاحة

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

خيارات الأتمتة
وثائق فنية
  • نموذج ثلاثي الأبعاد (ZIP)
  • دليل التركيب
  • الرسم التخطيطي
  • مخطط عزم الدوران
  • دليل المُشغِّل
  • النشرة الإعلانية لسلسلة CM
الفيديوهات
3 مسارات سهلة لإعداد إزاحات الأدوات باستخدام VPS
قد تكون على علم بالفعل بهذه الطرق المختصرة لإدخال إزاحات الأدوات خاصتك بشكل أسرع، لكن إن لم تكن تعلم، فإن آندرو سيطلعك على 3 مسارات بسيطة لتسريع الأمور ويوفر عليك بعض الدقائق الثمينة خلال إعداد المهمة.
نظام الاختبار الحدسي اللاسلكي من Haas
يمكنك إعداد الأدوات ومعاوضة إزاحة العمل في جزء صغير من الوقت باستخدام نظام الاختبار الحدسي اللاسلكي (WIPS) من Haas. ليست هناك حاجة إلى المزيد من أجهزة الكشف عن الحواف أو قصاصات الورق تحت الأدوات.
نموذج القطع CM-1 وTRT70
ماكينة التفريز الصغيرة هي حل ببصمة صغيرة عالي الدقة لوضع النماذج الأولية للقِطع الصغيرة ثنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد عالية الدقة وكذلك إنتاجها، مثل تلك القِطع الموجودة في مجالات الاتصالات، والفضاء، والأجهزة الطبية، وطب الأسنان. يمكن نقل مخرطة CM-1 بسهولة باستخدام رافعة المنصة الشوكية أو عربة المعدات، حيث أنها صغيرة بما يكفي لتتناسب مع معظم مصاعد الشحن.
عرض الصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بوحدة تحكم Haas باستخدام M130
يمكنك أن تعرض صفحات الإعداد وقوائم الأدوات وتعليمات العمل، بل وحتى الفيديوهات باستخدام M130، كل ذلك من داخل برنامجك. لا حاجة لك بعد الآن إلى تسجيل تعليمات العمل على الماكينة أو كتابة ملحوظات بخط اليد تخبر فيها المُشغِّل بكيفية تحميل جزء أو فحصه، ضع كل هذه التعليمات في برنامج NC الخاص بك!
شهادات عملائنا

METALART sieraden


"بصفتي صائغًا يصنع المجوهرات باستخدام تقنيات التصنيع، فأنا راضٍ جدًا عن وصول CM-1 الجديدة من Haas. فالبرمجيات والماكينة متسقان اتساقًا جيدًا. إذ يمكنني صنع شيء فريد لعملائنا بفضل CM-1 من Haas".

– جويري دايكمان، صائغ ذهب

المنتجات ذات الصلة

مخرطة ذات رأس ظرفي صغيرة

CL-1 من Haas

CL-1

مخرطة بنظام التحكم الرقمي ذات الرأس الظرفي بسعة عمود 25 مم

  • 5C Nose مقاس الظرف
  • 1.0" سعة العمود
  • 6k RPM
  • 5 hp الطاقة
    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
معرفة المزيد Build & Price

نطاق عمل أكبر

DT-1 من Haas

DT-1

مركز الحفر/ الاستدقاق في الماكينات بنظام التحكم الرقمي بحركة انتقالات 508 × 406 × 394 مم

  • 30 مستدق
  • 3 المحور
  • 10k RPM
  • 20+1 قدرة الأداة
    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
معرفة المزيد Build & Price

سلبة 40 صغيرة

ماكينة تفريز صغيرة جدا من Haas

Super Mini Mill

ماكينة تفريز رأسية صغيرة فائقة السرعة بحركة انتقالات 406 مم × 356 مم × 381 مم

  • 40 مستدق
  • 3 المحور
  • 10k RPM
  • 10 قدرة الأداة
    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
معرفة المزيد Build & Price
الانتقالات S.A.E METRIC
المحور X 12.00 in 305 mm
المحور Y 10.00 in 254 mm
المحور Z 14.00 in 356 mm
مقدمةالمغزل باتجاه الطاولة (~ الحد الأقصى) 16.6 in 422 mm
مقدمةالمغزل باتجاه الطاولة (~ الحد الأدنى) 2.6 in 66 mm
Spindle S.A.E METRIC
أقصى تصنيف 5.0 hp 3.7 kW
السرعة القصوى 30000 rpm 30000 rpm
أقصى عزم دوران 8.0 ft-lbf @ 3000 rpm 10.8 Nm @ 3000 rpm
نظام الدفع Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
مستدق ISO 20 ISO 20
تشحيم المحمل Air / Oil Injection Air / Oil Injection
التبريد Air Cooled Air Cooled
طاولة S.A.E METRIC
الطول 22.5 in 572 mm
العرض 10.0 in 254 mm
عرض الفتحة T 0.438 in to 0.440 in 11.13 mm to 11.18 mm
مسافة مركز فتحة T 3.38 in 86 mm
عدد فتحات T القياسية 3 3
أقصى وزن على الطاولة (موزعة بالتساوي) 150 lb 68 kg
Feedrates S.A.E METRIC
الحد الأقصى للقطع 500 ipm 12.7 m/min
المسارع على X 757 ipm 19.2 m/min
المسارع على المحور Y 757 ipm 19.2 m/min
المسارع على Z 757 ipm 19.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
أقصى قوة دافعة X 1149 lbf 5111 N
أقصى قوة دافعة Y 1149 lbf 5111 N
أقصى قوة دافعة Z 1149 lbf 5111 N
Tool Changer S.A.E METRIC
النوع Carousel Carousel
السعة 20 20
أقصى قُطر للأداة (كامل) 2.3 in 58 mm
أقصى وزن للأداة 5.0 lb 2.3 kg
أداة لأداة (المتوسط) 3.20 s 3.20 s
عام S.A.E METRIC
سعة سائل التبريد 13 gal 49 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 1 scfm @ 100 psi 28 L/min @ 4.8 bar
خرطوم هواء مضمن 3/8 in 3/8 in
مقرنة (هوائية) 3/8 in 3/8 in
الحد الأدنى لضغط هواء 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
سرعة المغزل 30000 rpm 30000 rpm
نظام الدفع Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
طاقة المغزل 5.0 hp 3.7 kW
إدخال الجهد المتردد (مرحلة واحدة) 220 VAC 220 VAC
تحميل كامل الأمبير (مرحلة 1) 16 A 16 A
إدخال الجهد المتردد (المرحلة 3) - منخفض 220 VAC 220 VAC
تحميل كامل الأمبير (3 مراحل) - منخفض 12 A 12 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
المنصة الداخلية 78.0 in x 62.0 in x 92.0 in 199 cm x 157 cm x 234 cm
منصة تصدير 78.0 in x 62.0 in x 92.0 in 199 cm x 157 cm x 234 cm
الوزن 2200 lb 998.0 kg

*يتم تصميم ماكينات Haas للعمل على طاقة 220 فولت تيار متردد (200 - 240 فولت تيار متردد). يتوفر مُحوِّل عالي الجهد داخلي اختياري (380 إلى 480 فولت تيار متردد) لجميع الطُرُز، باستثناء الماكينات المكتبية CL-1، وCM-1، وأجهزة التوجيه لسلسلة SR. لا يمكن تركيب هذا المُحوِّل عالي الجهد الداخلي الاختياري ميدانيًا؛ ويجب طلبه مسبقًا مع الماكينة.

ماكينات Haas الموجهة إلى أوروبا والمملكة المتحدة مهيأة بمحول داخلي غير معزول عالي الجهد للتشغيل على 400 فولت تيار متردد، باستثناء أجهزة التوجيه Desktop من سلسلة CL-1 وCM-1 وSR. 

انتبه! تتطلب المغازل عالية الأداء الاختيارية متطلبات طاقة أعلى من المغزل القياسي. ومع ذلك، إذا لم تتغير القوة الحصانية للمغزل (كيلو وات)، فإن متطلبات الطاقة تظل كما هي. تحقق من متطلبات الطاقة قبل تشغيل الطاقة في ماكينتك.

†قد يكون استهلاك  الهواء في ماكينات سلسلة التيار المستمر سلبة 40 أعلى، عند تنشيط اندفاع الهواء عبر الأداة (TAB).

 

القطعة الدوارة من HAAS ماكينة من HAAS نوع توافق الجزء الدوّار WARNING
TRT70 CM-1 توافق موجب
HRT100 CM-1 توافق موجب

هل تحتاج إلى مساعدة في العثور على الماكينة المناسبة؟

التصميم والسعر

دعنا نساعدك في العثور على الماكينة المناسبة لورشتك.

البدء

هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات؟

إذا كنت تريد الحصول على مزيدٍ من المعلومات حول كيف يمكن لماكينة Haas جديدة إعادة تصنيع منتجاتك وإحياء قيمتها، يُرجى مشاركة بياناتك.

Language Preference :
Loading

تخضع كل الأسعار والمواصفات للتغيير دون إشعار. لا يشمل أجرة الشحن، والتجهيزات، وضرائب الولاية والضرائب المحلية، ورسوم التركيب الخاصة بالبائع، وملحقات الوكيل التي تم تركيبها. نحن غير مسؤولين عن الأخطاء المطبعية. تاماكينات موضحة بالمعدات الاختيارية. قد يختلف المظهر الفعلي للمنتج.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

الملاحظات
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

سعر تسليم Haas

يشمل هذا السعر تكلفة الشحن، ورسوم التصدير والاستيراد، والتأمين، وأي نفقات أخرى تحدث خلال الشحن إلى موقع في فرنسا بالاتفاق معك بوصفك المشتري. لا يمكن إضافة أي رسوم إلزامية أخرى إلى تسليم منتج بنظام التحكم الرقمي من Haas.

ابق على اطلاع بأحدث النصائح والتقنيات من HAAS…

سجِّل الآن!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • الخدمة والدعم
  • المالكون
  • طلب خدمة
  • أدلة المُشغِّل
  • قطع غيار من Haas
  • طلب إصلاح الجزء الدوَّار
  • أدلة ما قبل التركيب
  • تسوق الأدوات
  • تركيب وسعر ماكينة Haas جديدة
  • المخزون المتاح
  • قائمة أسعار Haas
  • تمويل CNCA
  • لمحة عن Haas
  • بيان DNSH
  • الوظائف
  • الشهادات والسلامة
  • اتصل بنا
  • التاريخ
  • الشروط والأحكام
  • شروط وأحكام Haas Tooling
  • الخصوصية
  • الضمان
  • مجتمع Haas
  • برنامج شهادة كفائة من Haas
  • رياضة سباق السيارات في Haas
  • مؤسسة Gene Haas
  • مجتمع Haas الفني التعليمي
  • الفعاليات
  • الانضمام إلى المحادثة
  • Facebook
  • x
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 شركة Haas Automation – ماكينة بنظام التحكم الرقمي CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255