MyHaas مرحبًا،
!
Haas Tooling تاريخ طلبات العميل MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling حسابي Order History Return History MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
العثور على موزع
  1. اختر اللغة
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • الماكينات Main Menu
    • ماكينات تفريز Haas العمودية ماكينات التفريز العمودية
      ماكينات التفريز العمودية
      ماكينات التفريز العمودية View All
      • ماكينات التفريز العمودية
      • سلسلة VF
      • الماكينات الموحدة
      • سلسلة VR
      • ماكينة قطع منشورية VP-5
      • مراكز الماكينات العمودية لتغيير المنصات
      • ماكينات تفريز صغيرة
      • ماكينات صنع القوالب
      • مراكز الثقب عالية السرعة
      • سلسلة ماكينات الثقب/إنجاز الأوالب/التفريز
      • ماكينات تفريز غرفة الأدوات
      • ماكينات تفريز صغيرة
      • سلسلة جسرية
      • جهاز توجيه الألواح لسلسلة SR
      • مركز الماكينات العمودية الكبير للغاية
      • ماكينات تفريز ذات أعمدة مزدوجة
      • محاكي التحكم
      • وحدة التحميل الآلي للقطع بماكينة التفريز
      • وحدة التحميل الآلي للقطع ذات التحميل الجانبي VMC/UMC
      • وحدة التحميل الآلي للقطع المدمجة
    • Product Image حلول متعددة المحاور
      حلول متعددة المحاور
      حلول متعددة المحاور View All
      • حلول متعددة المحاور
      • مخارط المحور Y
      • ماكينات تفريز ذات خمسة محاور
    • مخارط Haas المخارط
      المخارط
      المخارط View All
      • المخارط
      • سلسلة ST
      • مزدوجة المغزل
      • سلسلة ذات توجيه صندوقي
      • مخارط غرفة الأدوات
      • مخرطة ذات رأس ظرفي
      • نظام شحن الأعمدة V2 من Haas
      • وحدة التحميل الآلي للقطع الخاصة بالمخرطة
    • ماكينات تفريز أفقية من Haas ماكينات تفريز أفقية
      ماكينات تفريز أفقية
      ماكينات تفريز أفقية View All
      • ماكينات تفريز أفقية
      • مستدق -50
      • مستدق 40
    • القِطع الدوَّارة والمفهرسات من Haas أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      أجزاء دوَّارة ومفهرسات View All
      • أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      • الطاولات الدوارة
      • المفهرسات
      • القِطع الدوَّارة ذات خمسة محاور
      • قِطع دوَّارة كبير للغاية
    • Product Image أنظمة الأتمتة
      أنظمة الأتمتة
      أنظمة الأتمتة View All
      • أنظمة الأتمتة
      • أتمتة ماكينة التفريز
      • أتمتة المخرطة
      • نماذج الأتمتة
    • مراكز ثقب من Haas ماكينات مكتبية
      ماكينات مكتبية
      ماكينات مكتبية View All
      • ماكينات مكتبية
      • ماكينة تفريز مكتبية
      • المخرطة المكتبية
    • معدات ورشة Haas معدات الورشة
      معدات الورشة
      معدات الورشة View All
      • معدات الورشة
      • المنشار الشريطي
      • ماكينة تفريز ركبة
      • ماكينة تجليخ التسوية السطحية، 2550
      • ماكينة تجليخ التسوية السطحية، 3063
      • ماكينة القطع بالليزر
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
      تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas
      • قائمة الأسعار
      • المخزون المتاح
      • تمويل CNCA
      هل تريد التحدث مع شخصٍ ما؟

      يمكن لأي منفذ بيع مصنع HFO) Haas) أن يجيب عن أسئلتك ويطلعك على أفضل الخيارات.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • الخيارات Main Menu
    • Product Image المغازل
      المغازل
      المغازل View All
      • المغازل
    • Product Image مبادلات الأدوات
      مبادلات الأدوات
      مبادلات الأدوات View All
      • مبادلات الأدوات
    • Product Image المحور الرابع | الخامس
      المحور الرابع | الخامس
      المحور الرابع | الخامس View All
      • المحور الرابع | الخامس
    • Product Image الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
      الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
      الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة View All
      • الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
    • Product Image الفحص
      الفحص
      الفحص View All
      • الفحص
    • إدارة البُرادة وسائل التبريد في ماكينات Haas إدارة البُرادة وسائل التبريد
      إدارة البُرادة وسائل التبريد
      إدارة البُرادة وسائل التبريد View All
      • إدارة البُرادة وسائل التبريد
    • وحدة تحكم Haas وحدة تحكم Haas
      وحدة تحكم Haas
      وحدة تحكم Haas View All
      • وحدة تحكم Haas
    • Product Image خيارات المنتج
      خيارات المنتج
      خيارات المنتج View All
      • خيارات المنتج
    • Product Image الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
      الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
      الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات View All
      • الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
    • Product Image قطع العمل
      قطع العمل
      قطع العمل View All
      • قطع العمل
    • Product Image حلول خمسة محاور
      حلول خمسة محاور
      حلول خمسة محاور View All
      • حلول خمسة محاور
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image الأتمتة
      الأتمتة
      الأتمتة View All
      • الأتمتة
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
      تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas
      • قائمة الأسعار
      • المخزون المتاح
      • تمويل CNCA
      هل تريد التحدث مع شخصٍ ما؟

      يمكن لأي منفذ بيع مصنع HFO) Haas) أن يجيب عن أسئلتك ويطلعك على أفضل الخيارات.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      اكتشف الفارق الذي تصنعه Haas
    • لماذا Haas
    • MyHaas
    • مجتمع التعليم
    • الصناعة 4.0
    • شهادة Haas
    • شهادات عملائنا
  • الخدمة Main Menu
      مرحباً في Haas Service
      الصفحة الرئيسية للصيانة أدلة المُشغِّل إجراءات الإرشادات أدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها الصيانة الوقائية قطع غيار من Haas Haas Tooling الفيديوهات
  • الفيديوهات Main Menu
×

نتائج البحث

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas مرحبًا،
!
Haas Tooling تاريخ طلبات العميل MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling حسابي Order History Return History MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
العثور على موزع
  1. اختر اللغة
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

نتائج البحث

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

DS-30Y

  1. المخارط
  2. مزدوجة المغزل
  3. DS-30Y

DS-30Y

    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
Not Currently Available In Your Region
مخرطة بنظام التحكم الرقمي ثنائية المغزل مع محور Y وسعة قصوى 349 × 826 مم

يدمج مركز الخراطة DS-30Y ذو المحور Y خراطة ثنائية المغزل مع المحور Y والمحور C والأدوات المباشرة لإنشاء حل "في دفعة واحدة" قوية لتصنيع الأدوات لأي ورشة. يمكن إجراء عمليات التفريز والحفر والاستدقاق خارج المركز لزيادة إمكانيات التصنيع الآلي. تأتي قياسية مع برج دوّار BMT65 ذي 12 محطة ومحور C متزامن للحصول على إمكانيات 4 محاور متعددة الاستخدامات. تدعم المغازل المتعارضة الخراطة المتزامنة بالكامل، وتتيح تمرير القِطع بشكل عشوائي سريع لتقليل أزمنة الدورات. تتميز DS-30Y ببصمة متوسطة، وتوفر غلاف عمل واسع. تقدم هذه الماكينة أفضل أداء مقابل المال وأفضل قيمة في فئتها.

  • تصميم ثنائي المغزل لعمليات التشغيل التي تتم في وقت واحد
  • تفريز وحفر واستدقاق بالمحور Y
  • مثالية للبيئات كبيرة الحجم وعالية الإنتاج

See Available Stock

وقت التشغيل الحالي

المرشحات

  • 10" مقاس الظرف
  • 3.0" سعة العمود
  • 4.5k RPM
  • 30 hp الطاقة

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* ماكينات من النموذج V متوفرة بأسعار اليوان الرينمنبي الصيني (CNY) فقط
مقارنة الماكينات
تفقّد المخزون
مقارنة الماكينات
التركيب والسعر
اتصل بالموزع
  • التركيب والسعر
  • معلومات الماكينة
  • الأتمتة
  • المواصفات

الخيارات المتاحة

وثائق فنية

الفيديوهات

شهادات عملائنا

المنتجات ذات الصلة

مُحسَّنة لإنتاجية أعلى

✓ بصمة صغيرة | ✓ محور C للمغزل الثانوي مستكمل بالكامل مع فرامل | ✓ باب آلي متاح للأتمتة | ✓ متوافق مع حزم الروبوت والروبوت التعاوني من Haas

المزايا القياسية

المغازل

  • مغزل 4500 rpm
  • مغزل ثانوي A2-5، ظرف 210 ملم

الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة

  • أدوات دوارة بمعدل 4000-rpm مع برج BMT65 ذو 12 محطة ومحور C

إدارة البُرادة وسائل التبريد

  • خزان سائل التبريد 55 جالونًا
  • مضخة سائل التبريد متعددة المراحل

وحدة تحكم Haas

  • الشاشة العريضة للتحكم
  • واجهة إيثرنت
  • اتصال واي فاي لوحدة تحكم Haas
  • مبرد مقصورة التحكم بنظام التحكم الرقمي
  • الحماية من الأحمال الزائدة
  • وحدة اكتشاف تعطل الطاقة مبكرًا
  • إدارة الأدوات المتقدمة
  • عرض الوسائط M-Code؛ M130
  • HaasConnect: المراقبة عن بُعد
  • HaasDrop
  • تفريع صلب
  • اتجاه المغزل
  • ذاكرة البرنامج القياسية، 1 جيجابايت
  • محول عزل عالي الجهد داخلي متين

خيارات المنتج

  • أغطية مسار مصنوعة من الصلب الذي لا يصدأ
  • حامل شحن الهاتف

الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات

  • طقم حامل الأدوات مغزل فرعي القياسي بالمتر، برج دوّار BMT65
  • طقم حامل أدوات مغزل فرعي قياسي بالمتر، برج دوّار BMT65
  • طقم حامل الأدوات المدفوعة BMT65

قطع العمل

  • ظرف هيدروليكي 210 مم، A2-5
  • ظرف هيدروليكي 254 مم، A2-6

الضمان

  • ضمان قياسي لمدة سنة واحدة
  • ضمان قياسي لمدة 6 أشهر
الخيارات المتاحة

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

خيارات الأتمتة
وثائق فنية
  • نموذج ثلاثي الأبعاد (ZIP)
  • دليل التركيب
  • الرسم التخطيطي
  • مخطط عزم الدوران
  • دليل المُشغِّل
  • خيارات الأتمتة ومخطط عمليات التهيئة
  • مخطط مقارنة الظرف ومقدمة المغزل

مُخطَّط مقارنة نطاق العمل لمخرطة HAAS

حجم الظرف | سعة العمود | نطاق العمل | خيارات الأتمتة

تنزيل المخطط
الفيديوهات

مزامنة المغازل مع G199

في "نصيحة اليوم" هذه من Haas، يشرح مارك لكم كيفية مزامنة المغازل على مخرطة Haas ثنائية المغزل. سوف تتعرف كيفية تسليم الأجزاء من عمود الدوران الرئيسي/المغزل الرئيسي إلى عمود الدوران الثانوي/المغزل الفرعي، وكيفية توجيه الأظرف وكيفية التأكد من تطابق كل مغزل. سيجعلك شرح مارك المفصل خطوة بخطوة، بالإضافة إلى بعض الرسوم المتحركة الرائعة واللقطات المقربة من المغازل، تجري مزامنة للمغازل في وقت قصير!

إعادة تمهيد Haas DS-30Y، دمج عمليات المخرطة وماكينة التفريز الخاصة بك!

قل وداعًا للعمليات الثانية!

تبسيط المخارط ثنائي المغزل

إعداد إزاحات الأدوات مباشرةً بشكل صحيح

برج BMT65 الدوّار من HAAS

الثقب بالمخرطة: كل ما تحتاج إلى معرفته

شهادات عملائنا

Kerek Industries 

نتعاون مع مُصنِّعي المعدات الطبية، ومُصنِّعي البصريات، والمضخات والصمامات، وكذلك في مجال الرياضة والترفيه. والطريقة التي ننجز بها الأعمال اليوم تستند إلى إيجاد الطرق التي يمكن من خلالها زيادة مهام الماكينات وتقليل مهام المُشغّلين. لقد قمنا مؤخرًا بشراء ماكينة طراز DS-30Y. ساعدتنا هذه الماكينة على استبدال عمليتي تشغيل بعملية تشغيل واحدة، وفي وقت أقل. والجزء الذي نقوم بتصنيعه على الماكينة DS-30Y مهمًا في محاذاة مكونات ميلت والمكونات متعددة الصناعات. لقد واجهنا وقتًا عصيبًا في فعل ذلك من خلال تشغيل مخرطة تفريز، لكن عن طريق وضعها على DS-30Y، تتم مزامنة المغزلين. ومنذ استخدام DS-30Y، شهدنا تحسنًا كبيرًا للغاية من حيث جودة القطعة. 

– جون كيرك، الرئيس

Innovative Machining Solutions

"عندما تعلمنا استخدام عمود الدوران الثانوي/المغزل الفرعي على DS-30Y، كان لدينا حوالي 9 أو 10 قطع إنتاج تتراوح بين قطع مخارط ثنائية المحور أحادية التشغيل وقطع مزدوجة المغزل أحادية التشغيل".

– براندون جنكينز، المؤسس

تسليط الضوء على العملاء - Blackstone Valley Machining

مر أكثر من عقد من الزمان منذ أن وضع تريفور شنيدر ماكينة تفريز غرفة الأدوات من Haas سرًا في جراج القبو لديه وبدأ في تصنيع القِطع. أصبحت Blackstone Valley Machining تمتلك الآن مجموعة واسعة من ماكينات التفريز والمخارط بنظام التحكم الرقمي من Haas على أرضية ورشتها والتي من شأنها المساعدة في تصنيع الأجزاء المعقدة. في مقطع الفيديو Haas Insider هذا، يشارك تريفور شنايدر قصته المُلهمة بالإضافة إلى تفاصيل أخرى حول بعض الأجزاء المُذهلة التي تولى صناعتها.

المنتجات ذات الصلة

غلاف عمل أصغر

Haas ST-10Y

ST-10Y

مخرطة بنظام التحكم الرقمي ذات محور Y بسعة قصوى 279 مم × 406 مم وسعة عمود 44 مم

  • 6.5" مقاس الظرف
  • 1.75" سعة العمود
  • 6k RPM
  • 15 hp الطاقة
    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
معرفة المزيد Build & Price

سعة عمود أكبر وظرف لمزيدٍ من الطاقة

Haas ST-25Y

ST-25Y

مخرطة بنظام التحكم الرقمي ذات المحور Y بسعة قصوى 298 × 572 مم صة وسعة عمود 76 مم صات

  • 10" مقاس الظرف
  • 3.0" سعة العمود
  • 3.4k RPM
  • 30 hp الطاقة
    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
معرفة المزيد Build & Price

غلاف عمل أكبر وسعة العمود أكبر

Haas ST-30Y

ST-30Y

مخرطة بنظام التحكم الرقمي متوسطة الحجم ذات المحور Y بمقدمة المغزل A2-6 وسعة عمود تبلغ 3 بوصات (76 مم)

  • 10" مقاس الظرف
  • 3.0" سعة العمود
  • 3.4k RPM
  • 30 hp الطاقة
    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
معرفة المزيد Build & Price
المزايا القياسية

المغازل

  • مغزل 4500 rpm
  • مغزل ثانوي A2-5، ظرف 210 ملم

الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة

  • أدوات دوارة بمعدل 4000-rpm مع برج BMT65 ذو 12 محطة ومحور C

إدارة البُرادة وسائل التبريد

  • خزان سائل التبريد 55 جالونًا
  • مضخة سائل التبريد متعددة المراحل

وحدة تحكم Haas

  • الشاشة العريضة للتحكم
  • واجهة إيثرنت
  • اتصال واي فاي لوحدة تحكم Haas
  • مبرد مقصورة التحكم بنظام التحكم الرقمي
  • الحماية من الأحمال الزائدة
  • وحدة اكتشاف تعطل الطاقة مبكرًا
  • إدارة الأدوات المتقدمة
  • عرض الوسائط M-Code؛ M130
  • HaasConnect: المراقبة عن بُعد
  • HaasDrop
  • تفريع صلب
  • اتجاه المغزل
  • ذاكرة البرنامج القياسية، 1 جيجابايت
  • محول عزل عالي الجهد داخلي متين

خيارات المنتج

  • أغطية مسار مصنوعة من الصلب الذي لا يصدأ
  • حامل شحن الهاتف

الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات

  • طقم حامل الأدوات مغزل فرعي القياسي بالمتر، برج دوّار BMT65
  • طقم حامل أدوات مغزل فرعي قياسي بالمتر، برج دوّار BMT65
  • طقم حامل الأدوات المدفوعة BMT65

قطع العمل

  • ظرف هيدروليكي 210 مم، A2-5
  • ظرف هيدروليكي 254 مم، A2-6

الضمان

  • ضمان قياسي لمدة سنة واحدة
  • ضمان قياسي لمدة 6 أشهر
الخيارات المتاحة

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

خيارات الأتمتة

إجابات عن مخاوفك بشأن إضافة روبوت HAAS: لن يشغل مساحة كبيرة، أو يكلف الكثير من المال، أو يستغرق أسابيع للتكامل. 

فعالية من حيث المساحة

فعالية من حيث التكلفة

سهولة الدمج

سهولة التعلم

Capacities S.A.E METRIC
مقاس الظرف 10.0 in 254 mm
أقصى تأرجح للقِطعة 21.0 in 533 mm
قُطر الحد الأقصى للقطع (مع برج دوّار BMT65) 13.75 in 349 mm
الطول الأقصى للقطع (يختلف حسب قطع العمل) 32.5 in 826 mm
سعة العمود 3.00 in 76 mm
بين المراكز 32.5 in 826 mm
الانتقالات S.A.E METRIC
المحور X 9.40 in 239 mm
المحور Y ± 2.0 in ± 51 mm
المحور Z 32.50 in 826 mm
Feedrates S.A.E METRIC
المسارع على X 472 ipm 12.0 m/min
المسارع على المحور Y 472 ipm 12.0 m/min
المسارع على Z 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
أقصى قوة دافعة X 4100 lbf 18238 N
أقصى قوة دافعة Y 2300 lbf 10231 N
أقصى قوة دافعة Z 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
مقدمة المغزل A2-6 A2-6
نظام الدفع Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
أقصى تصنيف 30.0 hp 22.4 kW
السرعة القصوى 4500 rpm 4500 rpm
أقصى عزم دوران 275.0 ft-lbf @ 500 rpm 373.0 Nm @ 500 rpm
تجويف أنبوب الجذب ø 3.0 in 76 mm
تجويف المغزل ø 3.50 in 88.9 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
السرعة القصوى 60 rpm 60 rpm
أقصى تصنيف 5.0 hp 3.7 kW
تموضع (±) 0.01 ° 0.01 °
قُطر الفرامل 13.9 in 353 mm
عزم الدوران القابض للفرامل 250 ft-lbf 339 Nm
نوع التحكم Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Secondary Spindle S.A.E METRIC
مقاس الظرف 8.3 in 210 mm
مقدمة المغزل A2-5 A2-5
نظام الدفع Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
أقصى تصنيف 15.0 hp 11.2 kW
السرعة القصوى 4000 rpm 4000 rpm
أقصى عزم دوران 100.0 ft-lbf @ 870 rpm 135.6 Nm @ 870 rpm
Chuck Throat Ø 2.00 in x 1.95 in DEEP Ø 50.8 mm x 49.5 mm DEEP
Drawbar Adapter Bore Ø 1.81 in x 4.52 in DEEP Ø 46.0 mm x 114.8 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.03 in x 5.00 in DEEP Ø 26.2 mm x 127.0 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 2.31 in 58.7 mm
Secondary Spindle C Axis S.A.E METRIC
أقصى تصنيف 5.0 hp 3.7 kW
السرعة القصوى 60 rpm 60 rpm
تموضع (±) 0.01 ° 0.01 °
قُطر الفرامل 8.5 in 216 mm
عزم الدوران القابض للفرامل 140 ft-lbf 190 Nm
نوع التحكم Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Secondary Spindle Positioning (M119) S.A.E METRIC
تموضع (±) 0.02 ° 0.02 °
قُطر الفرامل 8.5 in 216 mm
نوع التحكم Positioning Only Positioning Only
Turret S.A.E METRIC
عدد الأدوات 12 Stations 12 Stations
مقارنة بين الأداتين OD وID Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
الخلوص الخلفي لعمود الحفر (من خلف البرج الدوّار) 4.00 in 102.0 mm
Live Tooling S.A.E METRIC
السرعة القصوى 4000 rpm 4000 rpm
نسبة الدفع 1:1 1:1
الأدوات BMT65 BMT65
عام S.A.E METRIC
سعة سائل التبريد 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
خرطوم هواء مضمن 3/8 in 3/8 in
مقرنة (هوائية) 3/8 in 3/8 in
الحد الأدنى لضغط هواء 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
سرعة المغزل 4500 rpm 4500 rpm
نظام الدفع Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
طاقة المغزل 30.0 hp 22.4 kW
إدخال الجهد المتردد (المرحلة 3) - منخفض 220 VAC 220 VAC
تحميل كامل الأمبير (3 مراحل) - منخفض 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
المنصة الداخلية 171.0 in x 90.0 in x 98.0 in 434 cm x 229 cm x 249 cm
منصة تصدير 171.0 in x 90.0 in x 98.0 in 434 cm x 229 cm x 249 cm
الوزن 12200 lb 5533.9 kg

*يتم تصميم ماكينات Haas للعمل على طاقة 220 فولت تيار متردد (200 - 240 فولت تيار متردد). يتوفر مُحوِّل عالي الجهد داخلي اختياري (380 إلى 480 فولت تيار متردد) لجميع الطُرُز، باستثناء الماكينات المكتبية CL-1، وCM-1، وأجهزة التوجيه لسلسلة SR. لا يمكن تركيب هذا المُحوِّل عالي الجهد الداخلي الاختياري ميدانيًا؛ ويجب طلبه مسبقًا مع الماكينة.

ماكينات Haas الموجهة إلى أوروبا والمملكة المتحدة مهيأة بمحول داخلي غير معزول عالي الجهد للتشغيل على 400 فولت تيار متردد، باستثناء أجهزة التوجيه Desktop من سلسلة CL-1 وCM-1 وSR. 

انتبه! تتطلب المغازل عالية الأداء الاختيارية متطلبات طاقة أعلى من المغزل القياسي. ومع ذلك، إذا لم تتغير القوة الحصانية للمغزل (كيلو وات)، فإن متطلبات الطاقة تظل كما هي. تحقق من متطلبات الطاقة قبل تشغيل الطاقة في ماكينتك.

†قد يكون استهلاك  الهواء في ماكينات سلسلة التيار المستمر سلبة 40 أعلى، عند تنشيط اندفاع الهواء عبر الأداة (TAB).

 

هل تحتاج إلى مساعدة في العثور على الماكينة المناسبة؟

التصميم والسعر

دعنا نساعدك في العثور على الماكينة المناسبة لورشتك.

البدء

هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات؟

إذا كنت تريد الحصول على مزيدٍ من المعلومات حول كيف يمكن لماكينة Haas جديدة إعادة تصنيع منتجاتك وإحياء قيمتها، يُرجى مشاركة بياناتك.

Language Preference :
Loading

تخضع كل الأسعار والمواصفات للتغيير دون إشعار. لا يشمل أجرة الشحن، والتجهيزات، وضرائب الولاية والضرائب المحلية، ورسوم التركيب الخاصة بالبائع، وملحقات الوكيل التي تم تركيبها. نحن غير مسؤولين عن الأخطاء المطبعية. تاماكينات موضحة بالمعدات الاختيارية. قد يختلف المظهر الفعلي للمنتج.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

الملاحظات
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

سعر تسليم Haas

يشمل هذا السعر تكلفة الشحن، ورسوم التصدير والاستيراد، والتأمين، وأي نفقات أخرى تحدث خلال الشحن إلى موقع في فرنسا بالاتفاق معك بوصفك المشتري. لا يمكن إضافة أي رسوم إلزامية أخرى إلى تسليم منتج بنظام التحكم الرقمي من Haas.

ابق على اطلاع بأحدث النصائح والتقنيات من HAAS…

سجِّل الآن!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • الخدمة والدعم
  • المالكون
  • طلب خدمة
  • أدلة المُشغِّل
  • قطع غيار من Haas
  • طلب إصلاح الجزء الدوَّار
  • أدلة ما قبل التركيب
  • تسوق الأدوات
  • تركيب وسعر ماكينة Haas جديدة
  • المخزون المتاح
  • قائمة أسعار Haas
  • تمويل CNCA
  • لمحة عن Haas
  • بيان DNSH
  • الوظائف
  • الشهادات والسلامة
  • اتصل بنا
  • التاريخ
  • الشروط والأحكام
  • شروط وأحكام Haas Tooling
  • الخصوصية
  • الضمان
  • مجتمع Haas
  • برنامج شهادة كفائة من Haas
  • رياضة سباق السيارات في Haas
  • مؤسسة Gene Haas
  • مجتمع Haas الفني التعليمي
  • الفعاليات
  • الانضمام إلى المحادثة
  • Facebook
  • x
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 شركة Haas Automation – ماكينة بنظام التحكم الرقمي CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255