MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling Misafir Sipariş Geçmişi MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling Hesabım Order History Return History MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
Distribütörünüzü Bulun
  1. Dil Seçenekleri
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • tezgahlar Main Menu
    • Haas Dik Frezeler Dik Frezeler
      Dik Frezeler
      Dik Frezeler View All
      • Dik Frezeler
      • VF Serisi
      • Üniversal Makineler
      • VR Serisi
      • VP-5 Prizmatik
      • Palet Değiştiricili VMC’ler
      • Mini Frezeler
      • Kalıp Makineleri
      • Yüksek Hızlı Delme Merkezleri
      • Delme/Kılavuz Çekme/Freze Serisi
      • Takımhane Frezesi
      • Kompakt Frezeler
      • Gantry Serisi
      • SR Tabaka Yönlendiricileri
      • Ekstra Büyük VMC
      • Çift Kolonlu Frezeler
      • Kontrol Simülatörü
      • Freze Otomatik Parça Yükleyici
      • VMC/UMC Yandan Yüklemeli Otomatik Parça Yükleyici
      • Kompakt Otomatik Parça Yükleyici
    • Product Image Çok Eksenli Çözümler
      Çok Eksenli Çözümler
      Çok Eksenli Çözümler View All
      • Çok Eksenli Çözümler
      • Y Eksenli Tornalar
      • 5-Eksenli Frezeler
    • Haas Tornalar Tornalar
      Tornalar
      Tornalar View All
      • Tornalar
      • ST Serisi
      • Çift İş Mili
      • Kutu Kızak Serisi
      • Takımhane Tornası
      • Aynalı Torna
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Torna Otomatik Parça Yükleyici
    • Haas Yatay Frezeler Yatay Frezeler
      Yatay Frezeler
      Yatay Frezeler View All
      • Yatay Frezeler
      • 50 Konikli
      • 40 Konikli
    • Haas Döner Tablalar ve İndeksleyiciler Döner ve İndeksleyici
      Döner ve İndeksleyici
      Döner ve İndeksleyici View All
      • Döner ve İndeksleyici
      • Döner Tablalar
      • İndeksleyiciler
      • 5 Eksen Döner Tablalar
      • Çok Büyük Döner Tablalar
    • Product Image Otomasyon Sistemleri
      Otomasyon Sistemleri
      Otomasyon Sistemleri View All
      • Otomasyon Sistemleri
      • Freze Otomasyonu
      • Torna Otomasyonu
      • Otomasyon Modelleri
    • Haas Delme Merkezleri Masaüstü Makineler
      Masaüstü Makineler
      Masaüstü Makineler View All
      • Masaüstü Makineler
      • Masaüstü Freze
      • Masaüstü Torna
    • Haas Atölye Ekipmanı Atölye Ekipmanı
      Atölye Ekipmanı
      Atölye Ekipmanı View All
      • Atölye Ekipmanı
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Freze
      • Yüzey Taşlayıcı, 2550
      • Yüzey Taşlayıcı, 3063
      • Lazer Kesme Makinesi
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
      ALIŞVERİŞ ARAÇLARI
      • Bir Haas Oluştur ve Fiyatlandır
      • Fiyat Listesi
      • Mevcut Stok
      • CNCA Taksit Seçenekleri
      BİR YETKİLİYLE Mİ GÖRÜŞMEK İSTİYORSUNUZ?

      Bir Haas Fabrika Satış Mağazası (HFO) sorularınızı cevaplayabilir ve en iyi seçenekler konusunda size yardımcı olabilir.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Seçenekler Main Menu
    • Product Image İş Milleri
      İş Milleri
      İş Milleri View All
      • İş Milleri
    • Product Image Takım Değiştiriciler
      Takım Değiştiriciler
      Takım Değiştiriciler View All
      • Takım Değiştiriciler
    • Product Image 4. | 5. Eksen
      4. | 5. Eksen
      4. | 5. Eksen View All
      • 4. | 5. Eksen
    • Product Image Taretleri ve Tahrik Takımı
      Taretleri ve Tahrik Takımı
      Taretleri ve Tahrik Takımı View All
      • Taretleri ve Tahrik Takımı
    • Product Image Problama
      Problama
      Problama View All
      • Problama
    • Haas Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi
      Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi
      Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi View All
      • Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi
    • Haas Kontrol Ünitesi Haas Kontrol Ünitesi
      Haas Kontrol Ünitesi
      Haas Kontrol Ünitesi View All
      • Haas Kontrol Ünitesi
    • Product Image Ürün Seçenekleri
      Ürün Seçenekleri
      Ürün Seçenekleri View All
      • Ürün Seçenekleri
    • Product Image Takımlar ve Fikstürleme
      Takımlar ve Fikstürleme
      Takımlar ve Fikstürleme View All
      • Takımlar ve Fikstürleme
    • Product Image İş Parçası Bağlama
      İş Parçası Bağlama
      İş Parçası Bağlama View All
      • İş Parçası Bağlama
    • Product Image 5 Eksen Çözümler
      5 Eksen Çözümler
      5 Eksen Çözümler View All
      • 5 Eksen Çözümler
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Otomasyon
      Otomasyon
      Otomasyon View All
      • Otomasyon
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
      ALIŞVERİŞ ARAÇLARI
      • Bir Haas Oluştur ve Fiyatlandır
      • Fiyat Listesi
      • Mevcut Stok
      • CNCA Taksit Seçenekleri
      BİR YETKİLİYLE Mİ GÖRÜŞMEK İSTİYORSUNUZ?

      Bir Haas Fabrika Satış Mağazası (HFO) sorularınızı cevaplayabilir ve en iyi seçenekler konusunda size yardımcı olabilir.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Haas Farkını Keşfedin
    • Neden Haas
    • MyHaas
    • Eğitim Topluluğu
    • Endüstri 4.0
    • Haas Belgesi
    • Müşteri Görüşleri
  • Servis Main Menu
      Haas Service Hoş Geldiniz
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
×

Arama Sonuçları

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling Misafir Sipariş Geçmişi MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling Hesabım Order History Return History MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
Distribütörünüzü Bulun
  1. Dil Seçenekleri
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Arama Sonuçları

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

DT-2

  1. Dik Frezeler
  2. Delme/Kılavuz Çekme/Freze Serisi
  3. DT-2

DT-2

    SADECE CNY
Not Currently Available In Your Region
711 x 406 x 394 mm hareketi ile CNC Delme/Kılavuz Çekme Merkezi

DT-2, freze kabiliyetinin tamamına sahip, yüksek hızlı, kompakt bir delme ve kılavuz tezgahıdır. Güçlü BT30 konikli inline direkt tahrikli iş mili, 10.000 rpm devir sağlar ve yüksek hızlı rijit kılavuz çekmeye izin verir. Yüksek hızlı 20 cepli takım değiştirici, takımları hızla değiştirirken 2400 ipm'lik hızlar ve yüksek ivmelenme hızı çevrim sürelerini kısaltır ve kesmesiz zamanı azaltır.

  • DT-1’den daha fazla X-ekseni ve daha uzun tabla
  • Güçlü BT30 konik inline direkt tahrikli iş mili
  • Kompakt yerleşim alanı ile yüksek verimlilikte işleme merkezi

See Available Stock

Mevcut Teslim Süresi

Filtreler

  • 30 Konik
  • 3 Eksen
  • 10k RPM
  • 20+1 Takım Kapasitesi

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V Model Makineler sadece CNY fiyatlandırmasında mevcuttur
Makineleri Karşılaştır
STOKLARI KEŞFEDİN
Makineleri Karşılaştır
OLUŞTUR VE FİYAT AL
Distribütör İletişim
  • Oluştur ve Fiyat Al
  • Makine Bilgileri
  • Otomasyon
  • Teknik Özellikler
  • Döner Tabla Uyum Şeması

KULLANILABILIR OPSIYONLAR

TEKNİK BELGELER

VİDEOLAR

MÜŞTERI GÖRÜŞLERI

İLGİLİ ÜRÜNLER

Standart Özellikler

İş Milleri

  • 10.000 dev/dk İş Mili

Takım Değiştiriciler

  • 20+1 Yana Monteli Takım Değiştirici

Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi

  • Değişken Akışlı Soğutma Sıvısı
  • 55 Galon Soğutma Tankı
  • Tek Kademeli Soğutma Sıvısı Pompası

Haas Kontrol Ünitesi

  • Dokunmatik Kontrol Ekranı
  • Ethernet Arayüzü
  • Haas Kontrol Ünitesi için WiFi Bağlantısı
  • Güç Dalgalanması Koruması
  • Erken Güç Kesintisi Algılama Modülü
  • Gelişmiş Takım Yönetimi
  • Medya Görüntüleme M-Kodu; M130
  • HaasConnect: Uzaktan izleme
  • Güvenli Çalıştırma
  • HaasDrop
  • Rijit Kılavuz Çekme
  • Standart Program Hafızası, 1 GB

Ürün Seçenekleri

  • Kolaylık Paketi
  • Telefon Şarj Standı

Garanti

  • 1 Yıllık Standart Garanti
  • 6 Ay Standart Garanti
Kullanılabilir Opsiyonlar

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Otomasyon Seçenekleri
TEKNİK BELGELER
  • 3D Model (ZIP)
  • Kurulum Kılavuzu
  • Yerleşim Çizimi
  • Tork Tablosu
  • Operatör El Kitabı
  • DT/DM Serisi El İlanı
  • Otomasyon Opsi̇yonları Ve Konfi̇gürasyon tablosu
  • Otomatik İş Parçası Bağlama ve Konfigürasyon Tablosu

HAAS MENGENE SEÇENEKLERİ VE KONFİGÜRASYON TABLOSU

HAVALI MENGENELER | HİDROLIK MENGENELER

VİDEOLAR
DM-2 ve DT-2
DM-2 ve DT-2 Delme/Kılavuz Açma/Freze Merkezleri hakkında daha fazla bilgi edinin ve 2400 ipm hız ve ultra hızlı takım değiştirme gibi tezgahların özelliklerini açıklayan harika kesme demosunu izleyin.
HaasBuilt DT-2
DT-2’nizin her yönüyle Oxnard, Kaliforniya’daki fabrikamızda nasıl yapılıp montajlandığına baştan sona yakından bakın!
Yeni kompakt 5 eksenliniz ile tanışın
Küçük parçalar yapıyorsanız ve birden çok ayarınız varsa, bu döner tabla muhtemelen sizin için doğru seçim. Yıldırım hızında ve hassas TRT100 neredeyse her Haas frezesine uyar.
VMC Karşılaştırma
Aynı parçayı çalıştıran popüler üç Haas fabrikasını ve ilk önce hangi makinenin tamamlandığını izleyin.
MÜŞTERİ GÖRÜŞLERİ

   John'un YouTube Kanalında Daha Fazla Video Görün :  NYC | CNC

SAUNDERS MACHINE WORKS

"Fikstür plaka ürünlerimizden birini alalım; 18 dakika sürüyordu; şimdi bu tezgahta 10 dakikaya indi."

JOHN SAUNDERS | İŞLETME SAHİBİ | SAUNDERS MACHINE WORKS

John Saunders, Saunders Machine Works şirketinin sahibidir ve NYC CNC YouTube kanalında sık sık video yayınlamaktadır.  Kendi kendini yetiştirmiş bir teknisyen olan John, işleme ve imalat endüstrisinde tanınmış bir kişidir.  Yeni nesil teknisyen ve imalat girişimcilerine eğitim ve ilham vermeye odaklanmaktadır.

   Area 419’un YouTube kanalında şirketle ilgili daha fazla video izleyin: Area 419

AREA 419

“Son derece hızlı . . . [program] ilerleme hızında değişiklik yapmaya gerek olmadan VF-2’de 48 dakika, DT’de 32 dakikaydı.”

JON ADDIS | KURUCU | AREA 419

“Yoksul bir öğrenciyken, tüfeğimi tamire yollamaya gücüm yetmiyordu. O zamanlar Gander Mountain’de çalışıyordum ve namluların vida dişini açmak için tozları toplayan tornayı kullanıyordum. Oradaki tüfek ustalığı programı sona erince o tornayı almanın bir yolunu buldum ve Area 419’u kurdum. Yıllar içinde çok yol kat ettik ancak bir şey hiç değişmedi: Yöntemlerimi geliştirmeyi asla bırakmadım. Nicelik asla kalitenin önüne geçmeyecek.”

 

İLGİLİ ÜRÜNLER

DAHA KÜÇÜK ÇALIŞMA ALANI

Haas DT-1

DT-1

508 x 406 x 394 mm hareketi ile CNC Delme/Kılavuz Çekme Merkezi

  • 30 Konik
  • 3 Eksen
  • 10k RPM
  • 20+1 Takım Kapasitesi
    SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

DAHA BÜYÜK İŞ MİLİ KONİĞİ

Haas DM-2

DM-2

711 x 406 x 394 mm hareketi ile CNC Delme/Frezeleme Merkezi

  • 40 Konik
  • 3 Eksen
  • 10k RPM
  • 18+1 Takım Kapasitesi
    SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

DAHA FAZLA GÜÇ

Haas VF-2SS

VF-2SS

762 x 406 x 508 mm hareketli Super-Speed CNC Dik Freze

  • 40 Konik
  • 3 Eksen
  • 12k RPM
  • 30+1 Takım Kapasitesi
    SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır
Standart Özellikler

İş Milleri

  • 10.000 dev/dk İş Mili

Takım Değiştiriciler

  • 20+1 Yana Monteli Takım Değiştirici

Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi

  • Değişken Akışlı Soğutma Sıvısı
  • 55 Galon Soğutma Tankı
  • Tek Kademeli Soğutma Sıvısı Pompası

Haas Kontrol Ünitesi

  • Dokunmatik Kontrol Ekranı
  • Ethernet Arayüzü
  • Haas Kontrol Ünitesi için WiFi Bağlantısı
  • Güç Dalgalanması Koruması
  • Erken Güç Kesintisi Algılama Modülü
  • Gelişmiş Takım Yönetimi
  • Medya Görüntüleme M-Kodu; M130
  • HaasConnect: Uzaktan izleme
  • Güvenli Çalıştırma
  • HaasDrop
  • Rijit Kılavuz Çekme
  • Standart Program Hafızası, 1 GB

Ürün Seçenekleri

  • Kolaylık Paketi
  • Telefon Şarj Standı

Garanti

  • 1 Yıllık Standart Garanti
  • 6 Ay Standart Garanti
Kullanılabilir Opsiyonlar

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Otomasyon Seçenekleri

HAAS ROBOT EKLEME ENDİŞELERİNİZE YANITLAR: Çok fazla yer kaplamaz, bir ton paraya mal olmaz veya entegrasyonu haftalar sürmez. 

VERİMLİ ALAN KULLANIMI

UYGUN MALİYET

KOLAY ENTEGRASYON

KOLAY ÖĞRENME

Hareketler S.A.E METRIC
X Ekseni 28.00 in 711 mm
Y Ekseni 16.00 in 406 mm
Z Ekseni 15.50 in 394 mm
İş Mili Uç Normundan Tablaya (~ maks.) 21.5 in 546 mm
İş Mili Uç Normundan Tablaya (~ min.) 6.0 in 152 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. Güç 15.0 hp 11.2 kW
Maksimum Hız 10000 rpm 10000 rpm
Maksimum Tork 46.0 ft-lbf @ 1700 rpm 62.0 Nm @ 1700 rpm
Tahrik Sistemi Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Konik BT30 BT30
Rulman Yağlaması Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Soğutma Air Cooled Air Cooled
Tabla S.A.E METRIC
Uzunluk 34.0 in 864 mm
Genişlik 15.0 in 381 mm
T Kanalı Genişliği 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
T-Kanalı Merkez Uzaklığı 4.92 in 125 mm
Standart T Kanal Sayısı 3 3
Max Weight on Table-100% Rapids (evenly dist.) 250 lb 113.4 kg
Max Weight on Table-50% Rapids (evenly dist.) 500 lb 226.8 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Maksimum Kesme 1200 ipm 30.5 m/min
X'de Hızlar 2400 ipm 61.0 m/min
Y'de Hızlar 2400 ipm 61.0 m/min
Z'de Hızlar 2400 ipm 61.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. İtme X 2550 lbf 11343 N
Maks. İtme Y 2550 lbf 11343 N
Maks. İtme Z 4200 lbf 18683 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tip SMTC SMTC
Kapasite 20+1 20+1
Maks. Takım Çapı (tam) 2.0 in 51 mm
Maks. Takım Uzunluğu (mastar çizgisinden) 7 in 178 mm
Maks. Takım Ağırlığı 5.5 lb 2.5 kg
Takımlar Arası (ort.) 1.75 s 1.75 s
Talaşlar Arası (ort.) 2.00 s 2.00 s
Tapping S.A.E METRIC
Maks. Kılavuz Açma Hızı 5000 rpm 5000 rpm
Genel S.A.E METRIC
Soğutma Sıvısı Kapasitesi 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
İnline Hava Hortumu 3/8 in 3/8 in
Kaplin (Hava) 3/8 in 3/8 in
Min. Hava Basıncı 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
İş Mili Hızı 10000 rpm 10000 rpm
Tahrik Sistemi Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
İş Mili Gücü 15.0 hp 11.2 kW
Giriş AC Voltajı (3 Faz) - Düşük 220 VAC 220 VAC
Tam Yüklü Amperler (Faz 3) - Düşük 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Yurt İçi Palet 100.0 in x 91.0 in x 99.0 in 254 cm x 231 cm x 251 cm
İhracat Paleti 100.0 in x 91.0 in x 99.0 in 254 cm x 231 cm x 251 cm
Ağırlık 5350 lb 2427.0 kg

*Haas makineler, 220 VAC (200-240 VAC) güçle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Masaüstü makineler, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında tüm modeller için isteğe bağlı dahili bir yüksek voltaj transformatörü (380 - 480 VAC) mevcuttur. Bu isteğe bağlı dahili yüksek voltaj transformatörü sahada monte edilemez; makineyle birlikte sipariş edilmelidir.

Avrupa ve Birleşik Krallık’a gidecek Haas makineleri; Masaüstü Makineleri, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında 400 VAC’de çalışacak şekilde dahili bir yüksek gerilim izolasyonsuz transformatör ile yapılandırılmıştır. 

DİKKAT! Opsiyonel yüksek performanslı iş milleri, standart iş millerine göre daha yüksek güç gereksinimine sahip olabilir. Ancak iş mili beygir gücü (kW) değişmezse, güç gereksinimi aynı kalır. Makinenize enerji vermeden önce güç gereksinimini doğrulayın.

† Takım İçinden Hava Üfleme (TAB) etkinleştirildiğinde, 40 konikli DC Serisi tezgahlarda hava tüketimi daha yüksek olabilir.

 

HAAS DÖNER HAAS MAKİNESİ DÖNER UYUMLU TİP WARNING
HA2TS DT-2 ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
HA5C DT-2 TAM UYUMLU
HA5C2 DT-2 TAM UYUMLU
HA5C3 DT-2 TAM UYUMLU
HA5C4 DT-2 TAM UYUMLU
HA5CS DT-2 TAM UYUMLU
HRC160 DT-2 TAM UYUMLU
HRC210 DT-2 TAM UYUMLU
HRT160 DT-2 TAM UYUMLU
HRT160-2 DT-2 TAM UYUMLU
HRT160SP DT-2 TAM UYUMLU
HRT160SS DT-2 TAM UYUMLU
HRT210 DT-2 TAM UYUMLU
HRT210-2 DT-2 TAM UYUMLU
HRT210SP DT-2 TAM UYUMLU
HRTA5 DT-2 TAM UYUMLU
HRTA6 DT-2 TAM UYUMLU
T5C DT-2 TAM UYUMLU
TRT100 DT-2 TAM UYUMLU
TRT70 DT-2 TAM UYUMLU
HRT210HT DT-2 TAM UYUMLU
HRT100 DT-2 TAM UYUMLU
TH240 DT-2 TAM UYUMLU
HRT210SS DT-2 TAM UYUMLU
HA5C2-T DT-2 TAM UYUMLU
HA5C-T DT-2 TAM UYUMLU
HA5C3-T DT-2 TAM UYUMLU
HA5C4-T DT-2 TAM UYUMLU
LT260 DT-2 TAM UYUMLU

Doğru tezgahı bulmak için yardıma ihtiyacınız mı var?

Oluşturma ve Fiyat

Atölyeniz için uygun olanı bulmanıza yardımcı olalım.

Başlayın

Daha Fazla Bilgiye mi İhtiyacınız Var?

Yeni bir Haas makinenin ürünlerinizi nasıl hayata geçirebileceği konusunda daha fazla bilgi isterseniz, lütfen iletişim bilgilerinizi paylaşın.

Language Preference :
Loading

Tüm fiyatlar ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nakliye, donatma, devlet & yerel vergiler, satıcının montaj ücreti ve bayinin kurduğu aksesuarlar dahil değildir. Basım hatalarından veya tipografik hatalardan sorumlu değildir. Makineler opsiyonel ekipmanlar ile gösterilmiştir. Gerçek ürün görünümü farklı olabilir.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Geribildirim
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas Teslim Fiyatı

Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.

EN YENİ HAAS İPUCU VE TEKNOLOJİLERİNDEN HABERDAR OLUN…

Şimdi kaydolun!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis ve Destek
  • Sahipler
  • Servis İste
  • Operatör El Kitapları
  • Haas Parçaları
  • Döner Tabla Onarım Talebi
  • Kurulum Öncesi Kılavuzları
  • Alışveriş Araçları
  • Yeni Bir Haas Oluştur ve Fiyatlandır
  • Mevcut Stok
  • Haas Fiyat Listesi
  • CNCA Taksit Seçenekleri
  • Haas Hakkında
  • DNSH Beyanı
  • Kariyer
  • Sertifikalar ve Güvenlik
  • İletişim
  • Geçmiş
  • Hüküm ve Koşullar
  • Haas Tooling Hüküm ve Koşulları
  • Gizlilik
  • Garanti
  • Haas Topluluğu
  • Haas Sertifikasyon Programı
  • Haas Motor Sporları
  • Gene Haas Vakfı
  • Haas Teknik Eğitim Topluluğu
  • Etkinlikler
  • Sohbete Katılın
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC Takım Tezgahları

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255