MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling Misafir Sipariş Geçmişi MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling Hesabım Order History Return History MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
Distribütörünüzü Bulun
  1. Dil Seçenekleri
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • tezgahlar Main Menu
    • Haas Dik Frezeler Dik Frezeler
      Dik Frezeler
      Dik Frezeler View All
      • Dik Frezeler
      • VF Serisi
      • Üniversal Makineler
      • VR Serisi
      • VP-5 Prizmatik
      • Palet Değiştiricili VMC’ler
      • Mini Frezeler
      • Kalıp Makineleri
      • Yüksek Hızlı Delme Merkezleri
      • Delme/Kılavuz Çekme/Freze Serisi
      • Takımhane Frezesi
      • Kompakt Frezeler
      • Gantry Serisi
      • SR Tabaka Yönlendiricileri
      • Ekstra Büyük VMC
      • Çift Kolonlu Frezeler
      • Kontrol Simülatörü
      • Freze Otomatik Parça Yükleyici
      • VMC/UMC Yandan Yüklemeli Otomatik Parça Yükleyici
      • Kompakt Otomatik Parça Yükleyici
    • Product Image Çok Eksenli Çözümler
      Çok Eksenli Çözümler
      Çok Eksenli Çözümler View All
      • Çok Eksenli Çözümler
      • Y Eksenli Tornalar
      • 5-Eksenli Frezeler
    • Haas Tornalar Tornalar
      Tornalar
      Tornalar View All
      • Tornalar
      • ST Serisi
      • Çift İş Mili
      • Kutu Kızak Serisi
      • Takımhane Tornası
      • Aynalı Torna
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Torna Otomatik Parça Yükleyici
    • Haas Yatay Frezeler Yatay Frezeler
      Yatay Frezeler
      Yatay Frezeler View All
      • Yatay Frezeler
      • 50 Konikli
      • 40 Konikli
    • Haas Döner Tablalar ve İndeksleyiciler Döner ve İndeksleyici
      Döner ve İndeksleyici
      Döner ve İndeksleyici View All
      • Döner ve İndeksleyici
      • Döner Tablalar
      • İndeksleyiciler
      • 5 Eksen Döner Tablalar
      • Çok Büyük Döner Tablalar
    • Product Image Otomasyon Sistemleri
      Otomasyon Sistemleri
      Otomasyon Sistemleri View All
      • Otomasyon Sistemleri
      • Freze Otomasyonu
      • Torna Otomasyonu
      • Otomasyon Modelleri
    • Haas Delme Merkezleri Masaüstü Makineler
      Masaüstü Makineler
      Masaüstü Makineler View All
      • Masaüstü Makineler
      • Masaüstü Freze
      • Masaüstü Torna
    • Haas Atölye Ekipmanı Atölye Ekipmanı
      Atölye Ekipmanı
      Atölye Ekipmanı View All
      • Atölye Ekipmanı
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Freze
      • Yüzey Taşlayıcı, 2550
      • Yüzey Taşlayıcı, 3063
      • Lazer Kesme Makinesi
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
      ALIŞVERİŞ ARAÇLARI
      • Bir Haas Oluştur ve Fiyatlandır
      • Fiyat Listesi
      • Mevcut Stok
      • CNCA Taksit Seçenekleri
      BİR YETKİLİYLE Mİ GÖRÜŞMEK İSTİYORSUNUZ?

      Bir Haas Fabrika Satış Mağazası (HFO) sorularınızı cevaplayabilir ve en iyi seçenekler konusunda size yardımcı olabilir.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Seçenekler Main Menu
    • Product Image İş Milleri
      İş Milleri
      İş Milleri View All
      • İş Milleri
    • Product Image Takım Değiştiriciler
      Takım Değiştiriciler
      Takım Değiştiriciler View All
      • Takım Değiştiriciler
    • Product Image 4. | 5. Eksen
      4. | 5. Eksen
      4. | 5. Eksen View All
      • 4. | 5. Eksen
    • Product Image Taretleri ve Tahrik Takımı
      Taretleri ve Tahrik Takımı
      Taretleri ve Tahrik Takımı View All
      • Taretleri ve Tahrik Takımı
    • Product Image Problama
      Problama
      Problama View All
      • Problama
    • Haas Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi
      Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi
      Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi View All
      • Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi
    • Haas Kontrol Ünitesi Haas Kontrol Ünitesi
      Haas Kontrol Ünitesi
      Haas Kontrol Ünitesi View All
      • Haas Kontrol Ünitesi
    • Product Image Ürün Seçenekleri
      Ürün Seçenekleri
      Ürün Seçenekleri View All
      • Ürün Seçenekleri
    • Product Image Takımlar ve Fikstürleme
      Takımlar ve Fikstürleme
      Takımlar ve Fikstürleme View All
      • Takımlar ve Fikstürleme
    • Product Image İş Parçası Bağlama
      İş Parçası Bağlama
      İş Parçası Bağlama View All
      • İş Parçası Bağlama
    • Product Image 5 Eksen Çözümler
      5 Eksen Çözümler
      5 Eksen Çözümler View All
      • 5 Eksen Çözümler
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Otomasyon
      Otomasyon
      Otomasyon View All
      • Otomasyon
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
      ALIŞVERİŞ ARAÇLARI
      • Bir Haas Oluştur ve Fiyatlandır
      • Fiyat Listesi
      • Mevcut Stok
      • CNCA Taksit Seçenekleri
      BİR YETKİLİYLE Mİ GÖRÜŞMEK İSTİYORSUNUZ?

      Bir Haas Fabrika Satış Mağazası (HFO) sorularınızı cevaplayabilir ve en iyi seçenekler konusunda size yardımcı olabilir.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Haas Farkını Keşfedin
    • Neden Haas
    • MyHaas
    • Eğitim Topluluğu
    • Endüstri 4.0
    • Haas Belgesi
    • Müşteri Görüşleri
  • Servis Main Menu
      Haas Service Hoş Geldiniz
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
×

Arama Sonuçları

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling Misafir Sipariş Geçmişi MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling Hesabım Order History Return History MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
Distribütörünüzü Bulun
  1. Dil Seçenekleri
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Arama Sonuçları

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

EC-1600

  1. Yatay Frezeler
  2. 50 Konikli
  3. EC-1600

EC-1600

    SADECE CNY
Not Currently Available In Your Region
1626 x 1270 x 813 mm hareketli CNC Yatay İşleme Merkezi

Son derece popüler olan Haas EC Serisi HMC'ler, büyük iş küpleri ve 10.000 lb maksimum parça kapasitesi sunarak büyük parça işleme gereksinimleriniz için mükemmel çözümler sunar. Parçanın veya sertleştirilmiş bloğun dört tarafına da erişim sağlanması veya aynı anda 4 eksenli işleme yapılabilmesi için T-kanallı tablaya entegre edilmiş 4 eksenli döner plaka bulunan modeller mevcuttur.

  • Standart yana monteli takım değiştirici, 50+1 takım
  • 2 hızlı şanzımana sahip 50 konikli iş mili
  • Ekstra geniş çalışma alanı
  • 4. eksene entegre maksimum 50" parça çevirme (opsiyonel)

See Available Stock

Mevcut Teslim Süresi

Filtreler

  • 50 Konik
  • 3 Eksen
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Takım Kapasitesi

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V Model Makineler sadece CNY fiyatlandırmasında mevcuttur
Makineleri Karşılaştır
STOKLARI KEŞFEDİN
Makineleri Karşılaştır
OLUŞTUR VE FİYAT AL
Distribütör İletişim
  • Oluştur ve Fiyat Al
  • Makine Bilgileri
  • Teknik Özellikler

KULLANILABILIR OPSIYONLAR

TEKNİK BELGELER

VİDEOLAR

MÜŞTERI GÖRÜŞLERI

İLGİLİ ÜRÜNLER

Standart Özellikler

İş Milleri

  • 7.500 dev/dk İş Mili
  • 7.500-rpm İş Mili

Takım Değiştiriciler

  • 50+1 Yana Monteli Takım Değiştirici, 50 Konikli

Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi

  • Değişken Akışlı Soğutma Sıvısı
  • Talaş Helezonu
  • Muhafaza Buhar Emme Sistemi
  • 95 Galon Soğutma Tankı
  • Talaş Tepsisi Filtre Kiti
  • Tek Kademeli Soğutma Sıvısı Pompası

Haas Kontrol Ünitesi

  • Dokunmatik Kontrol Ekranı
  • Dokunmatik Geniş Ekranlı Uzaktan El Kumandası
  • Ethernet Arayüzü
  • Haas Kontrol Ünitesi için WiFi Bağlantısı
  • CNC Kontrol Ünitesi Kabini Soğutucusu
  • Güç Dalgalanması Koruması
  • Erken Güç Kesintisi Algılama Modülü
  • İkinci Referans Pozisyonu
  • Gelişmiş Takım Yönetimi
  • Medya Görüntüleme M-Kodu; M130
  • HaasConnect: Uzaktan izleme
  • HaasDrop
  • Rijit Kılavuz Çekme
  • Standart Program Hafızası, 1 GB

Ürün Seçenekleri

  • Paslanmaz Çelik Kızak Koruyucular
  • Telefon Şarj Standı

Garanti

  • 1 Yıllık Standart Garanti
  • 6 Ay Standart Garanti
Kullanılabilir Opsiyonlar

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Otomasyon Seçenekleri
TEKNİK BELGELER
  • 3D Model (ZIP)
  • Kurulum Kılavuzu
  • Yerleşim Çizimi
  • Tork Tablosu
  • Operatör El Kitabı
  • EC Serisi Broşürü
  • Döner Tabla Uyum Şeması
VİDEOLAR

EC-1600 Yatay İşleme Merkezi

EC-1600 Müşteri Makine Kurulumu

HaasBuilt - EC-1600

Recently Updated

Yatay Freze: Hızlı Genel Bakış


İster yüksek hacimli üretim ve gözetimsiz operasyon için bir yatay işleme merkezine, ister gerçekten büyük iş küplerine ve maksimum ağırlık kapasitesine ihtiyacınız olsun, Haas’ta her bütçeye uygun bir HMC vardır. Bu video, palet değiştirme frezelerimize, büyük çerçeveli HMC'lere ve beş eksenli yatay frezelere genel bir bakış sağlar.

Haas Kablosuz Sezgisel Problama Sistemi

Haas EC-1600ZT-5AX

M130 Kullanarak Haas Kontrolünüzde Fotoğrafları Ve Videoları Gösterme

MÜŞTERI GÖRÜŞLERI


Overton Industries

 

“İki adet EC-1600 makinemiz var. Bunlar genelde müşterilerimiz için üretim yaptığımız kendi makinelerimiz için büyük bileşenler üzerinde çalışıyor. Yan plakalar, konsol tabanları veya makinelerin önü ve arkasına makineye destek sağlayan parçalar olabiliyor. Haas makineler, talaşlardan kurtulmamıza yardımcı olan ayarlar ve talaşları tahliye etme olanağı sayesinde parçaları daha iyi kalitede işlememize imkan verirken dikey makineden daha hızlı parça işlememizi sağlıyor.”

– Steve Overton, İcra Kurulu Başkanı (CEO)

 

 


CM Shredders

 

Sarasota, FL'deki CM Shredders, endüstriyel lastik parçalayıcılar üretmektedir ve makinelerine giren büyük çaplı bıçak tutucuları işlemek için bir çift Haas EC-1600 HMC kullanmaktadır. Genel Müdür Charles Astafan, EC-1600’lerin parçalayıcı bıçaklar için gereken sıkı toleransları nasıl kolayca ele aldığından ve şirketin Haas ile 20 yılı aşkın geçmişinden bahsediyor.

İLGİLİ ÜRÜNLER

DAHA BÜYÜK ÇALIŞMA ALANI

Haas EC-1600ZT

EC-1600ZT

1626 x 1270 x 1016 mm hareketli CNC Yatay İşleme Merkezi

  • 50 Konik
  • 3 Eksen
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Takım Kapasitesi
    SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

DAHA KÜÇÜK ÇALIŞMA ALANI

Haas VF-840

VF-8/40

1626 x 1016 x 762 mm hareketli CNC Dik Freze

  • 40 Konik
  • 3 Eksen
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Takım Kapasitesi
    SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır


Plaka Çapı – Opsiyonel 4. Eksen: 30" (762 mm)


Maks. Parça Çevirme, EC-1600: 50" (1270 mm)

Tüm VF-2 kolonları  EC-1600’lerde işlenir

HAAS MAKİNELERİNİ YAPAN HAAS MAKİNELERİ!

Hareketler S.A.E METRIC
X Ekseni 64.00 in 1626 mm
Y Ekseni 50.00 in 1270 mm
Z Ekseni 32.00 in 813 mm
İş Mili Merkez Çizgisinden Tablaya 11.97 in 304 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. Güç 30.0 hp 22.4 kW
Maksimum Hız 7500 rpm 7500 rpm
Maksimum Tork 340.0 ft-lbf @ 700 rpm 460.0 Nm @ 700 rpm
Tahrik Sistemi 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Konik CT or BT 50 CT or BT 50
Tabla S.A.E METRIC
Uzunluk 64.0 in 1626 mm
Genişlik 36.0 in 914 mm
T Kanalı Genişliği 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
T-Kanalı Merkez Uzaklığı 4.92 in 125 mm
Standart T Kanal Sayısı 7 7
Tabla Üzerinde Maks. Ağırlık (eşit şekilde dağıtıldığında) 10000 lb 4536 kg
Integrated 4th Axis (B Axis) S.A.E METRIC
Tabla 64 in x 32 in 1626 mm x 813 mm
Tabla Çapı 30.00 in 762 mm
Travel 360 ° 360 °
Maks. Parça Çevirme 50.0 in 1270 mm
Tabla Üstünde Maksimum Ağırlık 10000 lb 4536.0 kg
Maks. Güç 5.0 hp 3.7 kW
Dönme Torku (sürekli) 2000 ft-lbf 2712 Nm
Vidalı Mil Boşluğu 30 arc-sec 30 arc-sec
Dişli Oranı 500:1 500:1
Fren Torku 4000 ft-lbf 5423 Nm
Min. Çözünürlük 0.001 ° 0.001 °
İndeksleme Hassasiyeti ± 30 arc-sec ± 30 arc-sec
Tekrarlanabilirlik 15 arc-sec 15 arc-sec
B'de Hızlar 36 °/sec 36 °/sec
Maks. Kesme B 36 °/sec 36 °/sec
İş Mili Merkez Çizgisinden Tablaya 5.75 in 146 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Maksimum Kesme 500 ipm 12.7 m/min
X'de Hızlar 600 ipm 15.2 m/min
Y'de Hızlar 600 ipm 15.2 m/min
Z'de Hızlar 600 ipm 15.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. İtme X 4000 lbf 17793 N
Maks. İtme Y 8000 lbf 35586 N
Maks. İtme Z 8000 lbf 35586 N
Genel S.A.E METRIC
Soğutma Sıvısı Kapasitesi 95 gal 360 L
Tool Changer S.A.E METRIC
Tip SMTC SMTC
Kapasite 50+1 50+1
Maks. Takım Çapı (tam) 4.0 in 102 mm
Maks. Takım Çapı (bitişiği boş) 10.0 in 254 mm
Maks. Takım Uzunluğu (mastar çizgisinden) 20 in 508 mm
Maks. Takım Ağırlığı 30.0 lb 13.6 kg
Takımlar Arası (ort.) 8.00 s 8.00 s
Talaşlar Arası (ort.) 12.60 s 12.60 s
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
İnline Hava Hortumu 3/8 in 3/8 in
Kaplin (Hava) 3/8 in 3/8 in
Min. Hava Basıncı 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
İş Mili Hızı 7500 rpm 7500 rpm
Tahrik Sistemi 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
İş Mili Gücü 30.0 hp 22.4 kW
Giriş AC Voltajı (3 Faz) - Düşük 220 VAC 220 VAC
Tam Yüklü Amperler (Faz 3) - Düşük 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Yurt İçi Palet 192.0 in x 144.0 in x 136.0 in 488 cm x 366 cm x 346 cm
İhracat Sandığı 192.0 in x 144.0 in x 137.0 in 488 cm x 366 cm x 348 cm
Ağırlık 30000 lb 13608.0 kg
Konveyörlü İhracat Sandığı 127 in x 39 in x 86 in 323 cm x 100 cm x 219 cm
Konveyörlü Ağırlık 900 lb 409 kg

*Haas makineler, 220 VAC (200-240 VAC) güçle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Masaüstü makineler, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında tüm modeller için isteğe bağlı dahili bir yüksek voltaj transformatörü (380 - 480 VAC) mevcuttur. Bu isteğe bağlı dahili yüksek voltaj transformatörü sahada monte edilemez; makineyle birlikte sipariş edilmelidir.

Avrupa ve Birleşik Krallık’a gidecek Haas makineleri; Masaüstü Makineleri, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında 400 VAC’de çalışacak şekilde dahili bir yüksek gerilim izolasyonsuz transformatör ile yapılandırılmıştır. 

DİKKAT! Opsiyonel yüksek performanslı iş milleri, standart iş millerine göre daha yüksek güç gereksinimine sahip olabilir. Ancak iş mili beygir gücü (kW) değişmezse, güç gereksinimi aynı kalır. Makinenize enerji vermeden önce güç gereksinimini doğrulayın.

† Takım İçinden Hava Üfleme (TAB) etkinleştirildiğinde, 40 konikli DC Serisi tezgahlarda hava tüketimi daha yüksek olabilir.

 

Doğru tezgahı bulmak için yardıma ihtiyacınız mı var?

Oluşturma ve Fiyat

Atölyeniz için uygun olanı bulmanıza yardımcı olalım.

Başlayın

Daha Fazla Bilgiye mi İhtiyacınız Var?

Yeni bir Haas makinenin ürünlerinizi nasıl hayata geçirebileceği konusunda daha fazla bilgi isterseniz, lütfen iletişim bilgilerinizi paylaşın.

Language Preference :
Loading

Tüm fiyatlar ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nakliye, donatma, devlet & yerel vergiler, satıcının montaj ücreti ve bayinin kurduğu aksesuarlar dahil değildir. Basım hatalarından veya tipografik hatalardan sorumlu değildir. Makineler opsiyonel ekipmanlar ile gösterilmiştir. Gerçek ürün görünümü farklı olabilir.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Geribildirim
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas Teslim Fiyatı

Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.

EN YENİ HAAS İPUCU VE TEKNOLOJİLERİNDEN HABERDAR OLUN…

Şimdi kaydolun!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis ve Destek
  • Sahipler
  • Servis İste
  • Operatör El Kitapları
  • Haas Parçaları
  • Döner Tabla Onarım Talebi
  • Kurulum Öncesi Kılavuzları
  • Alışveriş Araçları
  • Yeni Bir Haas Oluştur ve Fiyatlandır
  • Mevcut Stok
  • Haas Fiyat Listesi
  • CNCA Taksit Seçenekleri
  • Haas Hakkında
  • DNSH Beyanı
  • Kariyer
  • Sertifikalar ve Güvenlik
  • İletişim
  • Geçmiş
  • Hüküm ve Koşullar
  • Haas Tooling Hüküm ve Koşulları
  • Gizlilik
  • Garanti
  • Haas Topluluğu
  • Haas Sertifikasyon Programı
  • Haas Motor Sporları
  • Gene Haas Vakfı
  • Haas Teknik Eğitim Topluluğu
  • Etkinlikler
  • Sohbete Katılın
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC Takım Tezgahları

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255