MyHaas مرحبًا،
!
Haas Tooling تاريخ طلبات العميل MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling حسابي Order History Return History MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
العثور على موزع
  1. اختر اللغة
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • الماكينات Main Menu
    • ماكينات تفريز Haas العمودية ماكينات التفريز العمودية
      ماكينات التفريز العمودية
      ماكينات التفريز العمودية View All
      • ماكينات التفريز العمودية
      • سلسلة VF
      • الماكينات الموحدة
      • سلسلة VR
      • ماكينة قطع منشورية VP-5
      • مراكز الماكينات العمودية لتغيير المنصات
      • ماكينات تفريز صغيرة
      • ماكينات صنع القوالب
      • مراكز الثقب عالية السرعة
      • سلسلة ماكينات الثقب/إنجاز الأوالب/التفريز
      • ماكينات تفريز غرفة الأدوات
      • ماكينات تفريز صغيرة
      • سلسلة جسرية
      • جهاز توجيه الألواح لسلسلة SR
      • مركز الماكينات العمودية الكبير للغاية
      • ماكينات تفريز ذات أعمدة مزدوجة
      • محاكي التحكم
      • وحدة التحميل الآلي للقطع بماكينة التفريز
      • وحدة التحميل الآلي للقطع ذات التحميل الجانبي VMC/UMC
      • وحدة التحميل الآلي للقطع المدمجة
    • Product Image حلول متعددة المحاور
      حلول متعددة المحاور
      حلول متعددة المحاور View All
      • حلول متعددة المحاور
      • مخارط المحور Y
      • ماكينات تفريز ذات خمسة محاور
    • مخارط Haas المخارط
      المخارط
      المخارط View All
      • المخارط
      • سلسلة ST
      • مزدوجة المغزل
      • سلسلة ذات توجيه صندوقي
      • مخارط غرفة الأدوات
      • مخرطة ذات رأس ظرفي
      • نظام شحن الأعمدة V2 من Haas
      • وحدة التحميل الآلي للقطع الخاصة بالمخرطة
    • ماكينات تفريز أفقية من Haas ماكينات تفريز أفقية
      ماكينات تفريز أفقية
      ماكينات تفريز أفقية View All
      • ماكينات تفريز أفقية
      • مستدق -50
      • مستدق 40
    • القِطع الدوَّارة والمفهرسات من Haas أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      أجزاء دوَّارة ومفهرسات View All
      • أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      • الطاولات الدوارة
      • المفهرسات
      • القِطع الدوَّارة ذات خمسة محاور
      • قِطع دوَّارة كبير للغاية
    • Product Image أنظمة الأتمتة
      أنظمة الأتمتة
      أنظمة الأتمتة View All
      • أنظمة الأتمتة
      • أتمتة ماكينة التفريز
      • أتمتة المخرطة
      • نماذج الأتمتة
    • مراكز ثقب من Haas ماكينات مكتبية
      ماكينات مكتبية
      ماكينات مكتبية View All
      • ماكينات مكتبية
      • ماكينة تفريز مكتبية
      • المخرطة المكتبية
    • معدات ورشة Haas معدات الورشة
      معدات الورشة
      معدات الورشة View All
      • معدات الورشة
      • المنشار الشريطي
      • ماكينة تفريز ركبة
      • ماكينة تجليخ التسوية السطحية، 2550
      • ماكينة تجليخ التسوية السطحية، 3063
      • ماكينة القطع بالليزر
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
      تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas
      • قائمة الأسعار
      • المخزون المتاح
      • تمويل CNCA
      هل تريد التحدث مع شخصٍ ما؟

      يمكن لأي منفذ بيع مصنع HFO) Haas) أن يجيب عن أسئلتك ويطلعك على أفضل الخيارات.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • الخيارات Main Menu
    • Product Image المغازل
      المغازل
      المغازل View All
      • المغازل
    • Product Image مبادلات الأدوات
      مبادلات الأدوات
      مبادلات الأدوات View All
      • مبادلات الأدوات
    • Product Image المحور الرابع | الخامس
      المحور الرابع | الخامس
      المحور الرابع | الخامس View All
      • المحور الرابع | الخامس
    • Product Image الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
      الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
      الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة View All
      • الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
    • Product Image الفحص
      الفحص
      الفحص View All
      • الفحص
    • إدارة البُرادة وسائل التبريد في ماكينات Haas إدارة البُرادة وسائل التبريد
      إدارة البُرادة وسائل التبريد
      إدارة البُرادة وسائل التبريد View All
      • إدارة البُرادة وسائل التبريد
    • وحدة تحكم Haas وحدة تحكم Haas
      وحدة تحكم Haas
      وحدة تحكم Haas View All
      • وحدة تحكم Haas
    • Product Image خيارات المنتج
      خيارات المنتج
      خيارات المنتج View All
      • خيارات المنتج
    • Product Image الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
      الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
      الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات View All
      • الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
    • Product Image قطع العمل
      قطع العمل
      قطع العمل View All
      • قطع العمل
    • Product Image حلول خمسة محاور
      حلول خمسة محاور
      حلول خمسة محاور View All
      • حلول خمسة محاور
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image الأتمتة
      الأتمتة
      الأتمتة View All
      • الأتمتة
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
      تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas
      • قائمة الأسعار
      • المخزون المتاح
      • تمويل CNCA
      هل تريد التحدث مع شخصٍ ما؟

      يمكن لأي منفذ بيع مصنع HFO) Haas) أن يجيب عن أسئلتك ويطلعك على أفضل الخيارات.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      اكتشف الفارق الذي تصنعه Haas
    • لماذا Haas
    • MyHaas
    • مجتمع التعليم
    • الصناعة 4.0
    • شهادة Haas
    • شهادات عملائنا
  • الخدمة Main Menu
      مرحباً في Haas Service
      الصفحة الرئيسية للصيانة أدلة المُشغِّل إجراءات الإرشادات أدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها الصيانة الوقائية قطع غيار من Haas Haas Tooling الفيديوهات
  • الفيديوهات Main Menu
×

نتائج البحث

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas مرحبًا،
!
Haas Tooling تاريخ طلبات العميل MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling حسابي Order History Return History MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
العثور على موزع
  1. اختر اللغة
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

نتائج البحث

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

ST-25

  1. المخارط
  2. سلسلة ST
  3. ST-25

ST-25

    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
Not Currently Available In Your Region
مخرطة بنظام التحكم الرقمي ذات سعة قصوى 330 × 572 مم صة وسعة عمود 76 مم صات

لقد استكملنا إعادة تصميم مراكز الخراطة سلسلة ST-25 ذات أعلى مبيعات لتقديم مستوى أداء، ومزايا، وقيمة أفضل من أي وقت مضى. لقد أعدنا هندسة كل شيء - من الأساس - لخلق ماكينة أقوى ذات مستوى أداء أفضل للقطع، ومجموعة من خيارات تحسين الإنتاجية.

  • انتقال أكبر للمحور Z
  • يتوفر باب آلي
  • معيار واي فاي
  • مثالية للبيئات كبيرة الحجم وعالية الإنتاج

See Available Stock

وقت التشغيل الحالي

المرشحات

  • 10" مقاس الظرف
  • 3.0" سعة العمود
  • 3.4k RPM
  • 30 hp الطاقة

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* ماكينات من النموذج V متوفرة بأسعار اليوان الرينمنبي الصيني (CNY) فقط
مقارنة الماكينات
تفقّد المخزون
مقارنة الماكينات
التركيب والسعر
اتصل بالموزع
  • التركيب والسعر
  • معلومات الماكينة
  • الأتمتة
  • التفاصيل
  • المواصفات

الخيارات المتاحة

وثائق فنية

الفيديوهات

شهادات عملائنا

المنتجات ذات الصلة

المزايا القياسية

المغازل

  • مغزل 3400 rpm، حزام المحرك

الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة

  • برج أدوات ذو 12 محطة مثبت ببراغي
  • برج الأدوات VDI ذو 12 محطة

إدارة البُرادة وسائل التبريد

  • سائل تبريد التدفق المتنوع
  • خزان سائل التبريد 55 جالونًا
  • مضخة سائل التبريد أحادية المرحلة

وحدة تحكم Haas

  • الشاشة العريضة للتحكم
  • واجهة إيثرنت
  • اتصال واي فاي لوحدة تحكم Haas
  • الحماية من الأحمال الزائدة
  • وحدة اكتشاف تعطل الطاقة مبكرًا
  • إدارة الأدوات المتقدمة
  • عرض الوسائط M-Code؛ M130
  • HaasConnect: المراقبة عن بُعد
  • التشغيل الآمن
  • HaasDrop
  • تفريع صلب
  • ذاكرة البرنامج القياسية، 1 جيجابايت
  • محول عزل عالي الجهد داخلي متين

خيارات المنتج

  • أغطية مسار مصنوعة من الصلب الذي لا يصدأ
  • حامل شحن الهاتف

الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات

  • طقم حامل الأدوات المثبت ببراغي، 1 بوصة

قطع العمل

  • ظرف هيدروليكي 254 مم، A2-6

الضمان

  • ضمان قياسي لمدة سنة واحدة
  • ضمان قياسي لمدة 6 أشهر
الخيارات المتاحة

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

خيارات الأتمتة
وثائق فنية
  • نموذج ثلاثي الأبعاد (ZIP)
  • دليل التركيب
  • الرسم التخطيطي
  • مخطط عزم الدوران
  • دليل المُشغِّل
  • النشرة الإعلانية للسلسلة
  • مخطط مقارنة الظرف ومقدمة المغزل

مُخطَّط مقارنة نطاق العمل لمخرطة HAAS

حجم الظرف | سعة العمود | نطاق العمل | خيارات الأتمتة

تنزيل المخطط
الفيديوهات

سلسلة ST-25 من Haas 

مراكز الخراطة سلسلة ST-20

عرض توضيحي للقطع باستخدام ST-25 من Haas

الحفر بالمخرطة: كل ما تحتاج إلى معرفته

تقليل أزمنة الدورات وتحديد تموضع البرج باستخدام G53

برج BMT65 الدوّار من HAAS

إعداد الأدوات المباشرة

شهادات عملائنا

SAUNDERS MACHINE WORKS

"شكل لنا حل الأتمتة أحد الأجزاء الرئيسية لهذه الماكينة، وعليه فقد أضفنا نظام شحن الأعمدة."

جون سوندورز | المالك | شركة SAUNDERS MACHINE WORKS

   شاهد المزيد من مقاطع جونز على قناته على يوتيوب:  NYC | ماكينات التحكم الرقمي CNC

جون سوندرز هو مالك شركة Saunders Machine Works وكثيرًا ما ينشر مقاطع فيديو على قناة اليوتيوب الخاصة به: NYC CNC.  أصبح جون، أحد فنيي الميكانيكا المتعلمين ذاتيًا، شخصية معروفة في قطاع التصنيع والصنع بالماكينات.  يركز على تعليم الجيل القادم من الميكانيكيين ورجال الأعمال في مجال الصناعة وإلهامهم.

المنتجات ذات الصلة

سعة عمود أصغر

Haas ST-20

ST-20

مخرطة بنظام التحكم الرقمي ذات سعة قصوى 330 × 572 مم صة وسعة عمود 63.5 مم صات

  • 8.3" مقاس الظرف
  • 2.5" سعة العمود
  • 4k RPM
  • 20 hp الطاقة
    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
معرفة المزيد Build & Price

إمكانيات متزايدة

Haas ST-25Y

ST-25Y

مخرطة بنظام التحكم الرقمي ذات المحور Y بسعة قصوى 298 × 572 مم صة وسعة عمود 76 مم صات

  • 10" مقاس الظرف
  • 3.0" سعة العمود
  • 3.4k RPM
  • 30 hp الطاقة
    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
معرفة المزيد Build & Price

غلاف عمل أكبر

Haas ST-30

ST-30

مخرطة بنظام التحكم الرقمي متوسطة الحجم تتميز بمقدمة المغزل A2-6 وسعة عمود تبلغ 3 بوصات (76 مم)

  • 10" مقاس الظرف
  • 3.0" سعة العمود
  • 3.4k RPM
  • 30 hp الطاقة
    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
معرفة المزيد Build & Price
المزايا القياسية

المغازل

  • مغزل 3400 rpm، حزام المحرك

الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة

  • برج أدوات ذو 12 محطة مثبت ببراغي
  • برج الأدوات VDI ذو 12 محطة

إدارة البُرادة وسائل التبريد

  • سائل تبريد التدفق المتنوع
  • خزان سائل التبريد 55 جالونًا
  • مضخة سائل التبريد أحادية المرحلة

وحدة تحكم Haas

  • الشاشة العريضة للتحكم
  • واجهة إيثرنت
  • اتصال واي فاي لوحدة تحكم Haas
  • الحماية من الأحمال الزائدة
  • وحدة اكتشاف تعطل الطاقة مبكرًا
  • إدارة الأدوات المتقدمة
  • عرض الوسائط M-Code؛ M130
  • HaasConnect: المراقبة عن بُعد
  • التشغيل الآمن
  • HaasDrop
  • تفريع صلب
  • ذاكرة البرنامج القياسية، 1 جيجابايت
  • محول عزل عالي الجهد داخلي متين

خيارات المنتج

  • أغطية مسار مصنوعة من الصلب الذي لا يصدأ
  • حامل شحن الهاتف

الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات

  • طقم حامل الأدوات المثبت ببراغي، 1 بوصة

قطع العمل

  • ظرف هيدروليكي 254 مم، A2-6

الضمان

  • ضمان قياسي لمدة سنة واحدة
  • ضمان قياسي لمدة 6 أشهر
الخيارات المتاحة

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

خيارات الأتمتة

إجابات عن مخاوفك بشأن إضافة روبوت HAAS: لن يشغل مساحة كبيرة، أو يكلف الكثير من المال، أو يستغرق أسابيع للتكامل. 

فعالية من حيث المساحة

فعالية من حيث التكلفة

سهولة الدمج

سهولة التعلم

نظرة عامة

لقد استكملنا إعادة تصميم مراكز الخراطة سلسلة ST-25 ذات أعلى مبيعات لتقديم مستوى أداء، ومزايا، وقيمة أفضل من أي وقت مضى. لقد أعدنا هندسة كل شيء - من الأساس - لخلق ماكينة أقوى ذات مستوى أداء أفضل للقطع، ومجموعة من خيارات تحسين الإنتاجية.

  • أشكال سبك جديدة - أصغر وأقوى
  • بصمة أصغر بنسبة 11% من سابقتها
  • انتقال أكبر للمحور Z
  • معيار واي فاي
  • ماسك القطعة التلقائي ثنائي المراحل (اختياري)
  • عمود الدوران الثانوي/مغزل فرعي (اختياري)
  • وحدة التحميل الآلي للقطع (اختياري)
  • باب آلي (اختياري)

مقارنة المواصفات (بوصة)

      النموذج الجديد     النموذج السابق
البصمة (الطول، العمق، الارتفاع) بدون ناقل 130 بوصة × 64 بوصة × 77 بوصة 125 بوصة × 78 بوصة × 77 بوصة
تأرجح القطعة الأقصى 21 بوصة 31.75 بوصة
سعة العمود، سرعة المغزل القصوى 3 بوصات، 3400 rpm 3 بوصات، 3400 rpm
تقييم الطاقة القصوى، نظام الدفع 30 hp، حزام المحرك 30 hp، حزام المحرك
مقدمة المغزل، حجم الظرف A2-6‏، 10 بوصات A2-6‏، 10.0"
الحد الأقصى لقدرة القطع (برج دوّار BOT) 13" 15 بوصة
قُطر الحد الأقصى للقطع (برج دوّار BMT65) 11.75 بوصة  
طول الحد الأقصى للقطع (يختلف باختلاف قطع العمل) 22.5 بوصة 21 بوصة
انتقال المحور (X وZ)  8.4 بوصات، 22.5 بوصة 9.3 بوصات، 21 بوصة
انتقال المحور Y (نماذج المحور Y فقط) 4 بوصات 4 بوصات

مقارنة المواصفات (متري)

  النموذج الجديد النموذج السابق
البصمة (الطول، العمق، الارتفاع) بدون ناقل 3302 × 1626 × 1956 مم 3175 × 1981 × 1956 مم
تأرجح القطعة الأقصى 533 مم 806 مم
سعة العمود، السرعة القصوى 76 مم، 3400 rpm 76 مم، 3400 rpm
تقييم الطاقة القصوى، نظام الدفع 22.4 كيلو وات، محرك السير 22.4 كيلو وات، محرك السير
مقدمة المغزل، حجم الظرف A2-6‏، 254 مم A2-6‏، 254 مم
الحد الأقصى لقدرة القطع (برج دوّار BOT) 330 مم 381 مم
الحد الأقصى لقدرة القطع (برج دوّار BMT65) 298 مم  
طول الحد الأقصى للقطع (يختلف باختلاف قطع العمل) 572 مم 533 مم
انتقال المحور (X وZ) 213 مم، 572 مم 236 مم، 533 مم
انتقال المحور Y (نماذج المحور Y فقط) 100 مم 100 مم

بيئة عمل تحميل القِطع المحسَّنة

تؤدي البصمة الأصغر والصفيحة المعدنية المعاد تصميمها للتصميم الجديد، إلى مسافة أقصر بين الباب ومركز الظرف من أجل توفير بيئة عمل أفضل. يُيسّر الوصول المحدود للظرف على مشغِّلي الماكينات تحميل وتفريغ القِطع يدويًا.

زيادة زاوية الوتد

قمنا بزيادة زاوية الوتد من 45 درجة إلى 55 درجة، وهو ما يعمل على تحسين التدفق الإجمالي للبُرادة داخل غلاف عمل الشُّغْلَة، ويُقلّل من بصمة الماكينة بنسبة 11%.

معيار اتصال شبكة واي فاي

ترِد كل ماكينات Haas مزودة معياريًا بشبكة واي فاي مدمجة من أجل الاتصال السريع بدون أسلاك بين منطقة تحكم Haas وشبكة المنطقة المحلية. استخدم شبكة واي فاي لمشاركة الملفات ونقلها لاسلكيًا بسهولة، ومراقبة ماكينتك عن بُعد من خلال مراقبة الماكينة باستخدام HaasConnect المتنقل. يتم إعداده بسهولة من خلال وحدة تحكم Haas ويدعم إمكانات Netshare. 

  • ليست هناك حاجة للكابلات
  • مثالية للورش الكبيرة التي يوجد بها الكثير من الماكينات
  • مثالية للورش التي تكون الماكينة فيها بعيدة عن موجه الشبكة
  • سهولة نقل وتبادل الملفات 

باب آلي (اختياري)

يتوفر باب Haas الآلي على الماكينات المُعاد تصميمها، فيُقلّل من إرهاق المشغِّل ويُبسّط من عملية الأتمتة. يفتح الباب الآلي أبواب الماكينة آليًا عبر كود M، أو يمكن فتحها يدويًا عن طريق زر على وحدة التحكم المتحركة. ويُقلّل هذا من إجهاد المشغِّل أثناء عمليات تصنيع آلي متكررة، ويُتيح عملية ذاتية التشغيل عند استخدامه مع محمل روبوتي أو مع وحدة التحميل الآلي للقطع الاختيارية الخاصة بنا. تُغلق الأبواب تلقائيًا عند بداية الدورة، ويمكن التحكم فيها عبر الإعدادات لفتحها عند نهاية الدورة، أو عند توقف اختياري.

ملحوظة: قد يختلف التوفر حسب المنطقة. غير متوفرة في أوروبا، باستثناء تثبيتات وحدة التحميل الآلي للقطع والتثبيتات الروبوتية.

  • يُحسِّن بيئة العمل للماكينات
  • يقلل من إجهاد المشغِّل أثناء عمليات تصنيع آلي متكررة
  • يعمل تلقائيًا عن طريق الكود M، أو يدويًا عن طريق زر على قلادة التحكم
  • يُتيح عملية ذاتية التشغيل عند استخدامه إلى جانب محمل روبوتي أو وحدة التحميل الآلي للقطع
  • يُغلق تلقائيًا عند بداية الدورة، و يمكن فتحه تلقائيًا عند نهاية الدورة أو توقف اختياري

مغزل فرعي (اختياري)

مغزل فرعي الاختياري لمهام الصقل لن يجعلك أكثر إنتاجية فحسب، بل سيوفر أيضًا خيارات جديدة لصقل الجانب الثاني من القِطع الخاصة بك.

يتم تجهيز المغزل A2-5 ذو السعر المعقول هذا بظرف هيدروليكي 5,3 بوصات (135 مم)، وسوف يتزامن بشكل كامل مع المغزل الرئيسي لتوفير عملية تسليم جزء "في دورة" بدون جهد. يُتيح لك ذلك صقل كلا جانبي الجزء الخاص بك في إعداد فردي، قم ببساطة بتحميل الشُّغْلَة الخام الخاصة بك، وفي المرة التالية التي تفتح فيها الباب، سيكون لديك جزء مصقول. يعمل قاذف القطع المدمج على دفع القطعة المُشطَّبة داخل ماسك القطعة الاختياري من أجل إجراء عملية آلية. ملاحظة: غير متوافق مع خيار الغُرَاب المتحرك.  
 

  • 6000 rpm
  • مقدمة المغزل A2-5
  • ظرف هيدروليكي 5.3 بوصات (135 مم) 
  • تجويف المغزل 1,3 بوصة (33 مم) (غير عابر)
  • تسمح بمرور القطعة المتزامنة بالكامل (حتى 4800 rpm)
  • قاذف القِطع المدمج
  • يشمل مبرد مقصورة التحكم بنظام التحكم الرقمي

 

ماسك القطعة ثنائي المراحل (اختياري)

يتحرك ماسك القطع التلقائي ثنائي المراحل الخاص بنا للخروج بالكامل من غلاف عمل الشُّغْلَة الرئيسي أثناء تشغيل الماكينات، ويتحرك سريعًا إلى مكانه عند إصدار الأمر بذلك في نهاية الدورة. بالنسبة للقِطع ذات أزمان الدورة القصيرة، يمكن رفع الذراع إلى الوضع الممتد، مع تدوير الصينية فقط إلى أعلى لالتقاط القِطع في نهاية الدورة. 

يمكن تعديل صينية الالتقاط بسهولة من أجل مواقع جزئية مختلفة، ويمكن وضعها لالتقاط القِطع إمّا من المغزل الرئيسي أو مغزل فرعي الاختياري.

وحدة التحميل الآلي للقطع (اختياري)

تُعتبر وحدة التحميل الآلي للقطع من Haas طريقة بسيطة ومعقولة لأتمتة إنتاج القِطع وتعزيز الإنتاجية على مراكز الخراطة من Haas. يتم تصميمه وصناعته حصريًا للاستخدام في مراكز الخراطة من Haas، ويتصل مباشرةً بوحدة تحكم Haas. 

  • تصميم شامل كليًا، بإمكانيات التشغيل والتوصيل بماكينة Haas ST-10 عبر مراكز الخراطة ST-25، بما في ذلك نماذج المحور Y
  • واجهات مباشرة مع وحدة تحكم Haas
  • يستوعب القِطع بأبعاد حتى Ø‏ 5,8 بوصات × 5 بوصات × 10 lb (Ø‏147 × 127 مم × 4,5 كجم)
  • يتضمن ستارة خفيفة للتشغيل الآمن
  • صُنعت في الولايات المتحدة الأمريكية

تصميم الغُرَاب المتحرك الجديد (اختياري)

يُتيح لك تصميم الغُرَاب المتحرك الجديد إعداد الضغط الهيدروليكي حتى مستوى منخفض يبلغ 60 psi (4.1 bar) للحد من تشوّه القِطع عند تشغيل القِطع الرفيعة على الماكينات. يقدم نظام الدفع اللولبي Acme دعمًا أفضل للغُرَاب المتحرك أثناء عمليات التخشين الثقيلة.

Capacities S.A.E METRIC
مقاس الظرف 10.0 in 254 mm
أقصى تأرجح للقِطعة 21.0 in 533 mm
قُطر الحد الأقصى للقطع (مع برج دوّار BOT) 13.00 in 330 mm
قُطر الحد الأقصى للقطع (مع برج دوّار BMT65) 11.75 in 298 mm
Max Cutting Diameter (with VDI turret) 11.80 in 300 mm
الطول الأقصى للقطع (يختلف حسب قطع العمل) 22.5 in 572 mm
سعة العمود 3.00 in 76 mm
الانتقالات S.A.E METRIC
المحور X 8.40 in 213 mm
المحور Z 22.50 in 572 mm
Feedrates S.A.E METRIC
المسارع على X 945 ipm 24.0 m/min
المسارع على Z 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
أقصى قوة دافعة X 4100 lbf 18238 N
أقصى قوة دافعة Z 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
مقدمة المغزل A2-6 A2-6
أقصى تصنيف 30.0 hp 22.4 kW
السرعة القصوى 3400 rpm 3400 rpm
أقصى عزم دوران 300.0 ft-lbf @ 500 rpm 407.0 Nm @ 500 rpm
تجويف المغزل ø 3.50 in 88.9 mm
Sub-Spindle S.A.E METRIC
مقاس الظرف 5.3 in 135 mm
مقدمة المغزل A2-5 A2-5
السرعة القصوى 6000 rpm 6000 rpm
Max Sync Speed w/Main Spindle 4800 rpm 4800 rpm
Chuck Throat Ø 1.30 in x 1.37 in DEEP Ø 33.0 mm x 34.8 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.00 in x 4.50 in DEEP Ø 25.4 mm x 114.3 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 1.50 in 38.1 mm
Integrated Brake Torque 17 ft-lbf 23 N/m
Spindle Orientation Accuracy (Requires SO) ± 0.02 ° ± 0.02 °
Rapids (B-axis) 400 ipm 10 m/min
Turret S.A.E METRIC
عدد الأدوات 12-Station BOT 12-Station BOT
مقارنة بين الأداتين OD وID Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
الخلوص الخلفي لعمود الحفر (من خلف البرج الدوّار) 4.00 in 102.0 mm
عام S.A.E METRIC
سعة سائل التبريد 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
خرطوم هواء مضمن 3/8 in 3/8 in
مقرنة (هوائية) 3/8 in 3/8 in
الحد الأدنى لضغط هواء 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
سرعة المغزل 3400 rpm 3400 rpm
نظام الدفع Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
طاقة المغزل 30.0 hp 22.4 kW
إدخال الجهد المتردد (المرحلة 3) - منخفض 220 VAC 220 VAC
تحميل كامل الأمبير (3 مراحل) - منخفض 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
المنصة الداخلية 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
منصة تصدير 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 364 cm x 229 cm x 234 cm
الوزن 9000 lb 4083.0 kg
منصة داخلية مع ناقل 143 in x 90 in x 92 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
منصة تصدير مزودة بناقل 143 in x 90 in x 92 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
الوزن مع الناقل 10000 lb 4536 kg

*يتم تصميم ماكينات Haas للعمل على طاقة 220 فولت تيار متردد (200 - 240 فولت تيار متردد). يتوفر مُحوِّل عالي الجهد داخلي اختياري (380 إلى 480 فولت تيار متردد) لجميع الطُرُز، باستثناء الماكينات المكتبية CL-1، وCM-1، وأجهزة التوجيه لسلسلة SR. لا يمكن تركيب هذا المُحوِّل عالي الجهد الداخلي الاختياري ميدانيًا؛ ويجب طلبه مسبقًا مع الماكينة.

ماكينات Haas الموجهة إلى أوروبا والمملكة المتحدة مهيأة بمحول داخلي غير معزول عالي الجهد للتشغيل على 400 فولت تيار متردد، باستثناء أجهزة التوجيه Desktop من سلسلة CL-1 وCM-1 وSR. 

انتبه! تتطلب المغازل عالية الأداء الاختيارية متطلبات طاقة أعلى من المغزل القياسي. ومع ذلك، إذا لم تتغير القوة الحصانية للمغزل (كيلو وات)، فإن متطلبات الطاقة تظل كما هي. تحقق من متطلبات الطاقة قبل تشغيل الطاقة في ماكينتك.

†قد يكون استهلاك  الهواء في ماكينات سلسلة التيار المستمر سلبة 40 أعلى، عند تنشيط اندفاع الهواء عبر الأداة (TAB).

 

هل تحتاج إلى مساعدة في العثور على الماكينة المناسبة؟

التصميم والسعر

دعنا نساعدك في العثور على الماكينة المناسبة لورشتك.

البدء

هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات؟

إذا كنت تريد الحصول على مزيدٍ من المعلومات حول كيف يمكن لماكينة Haas جديدة إعادة تصنيع منتجاتك وإحياء قيمتها، يُرجى مشاركة بياناتك.

Language Preference :
Loading

تخضع كل الأسعار والمواصفات للتغيير دون إشعار. لا يشمل أجرة الشحن، والتجهيزات، وضرائب الولاية والضرائب المحلية، ورسوم التركيب الخاصة بالبائع، وملحقات الوكيل التي تم تركيبها. نحن غير مسؤولين عن الأخطاء المطبعية. تاماكينات موضحة بالمعدات الاختيارية. قد يختلف المظهر الفعلي للمنتج.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

الملاحظات
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

سعر تسليم Haas

يشمل هذا السعر تكلفة الشحن، ورسوم التصدير والاستيراد، والتأمين، وأي نفقات أخرى تحدث خلال الشحن إلى موقع في فرنسا بالاتفاق معك بوصفك المشتري. لا يمكن إضافة أي رسوم إلزامية أخرى إلى تسليم منتج بنظام التحكم الرقمي من Haas.

ابق على اطلاع بأحدث النصائح والتقنيات من HAAS…

سجِّل الآن!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • الخدمة والدعم
  • المالكون
  • طلب خدمة
  • أدلة المُشغِّل
  • قطع غيار من Haas
  • طلب إصلاح الجزء الدوَّار
  • أدلة ما قبل التركيب
  • تسوق الأدوات
  • تركيب وسعر ماكينة Haas جديدة
  • المخزون المتاح
  • قائمة أسعار Haas
  • تمويل CNCA
  • لمحة عن Haas
  • بيان DNSH
  • الوظائف
  • الشهادات والسلامة
  • اتصل بنا
  • التاريخ
  • الشروط والأحكام
  • شروط وأحكام Haas Tooling
  • الخصوصية
  • الضمان
  • مجتمع Haas
  • برنامج شهادة كفائة من Haas
  • رياضة سباق السيارات في Haas
  • مؤسسة Gene Haas
  • مجتمع Haas الفني التعليمي
  • الفعاليات
  • الانضمام إلى المحادثة
  • Facebook
  • x
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 شركة Haas Automation – ماكينة بنظام التحكم الرقمي CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255