MyHaas مرحبًا،
!
Haas Tooling تاريخ طلبات العميل MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling حسابي Order History Return History MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
العثور على موزع
  1. اختر اللغة
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • الماكينات Main Menu
    • ماكينات تفريز Haas العمودية ماكينات التفريز العمودية
      ماكينات التفريز العمودية
      ماكينات التفريز العمودية View All
      • ماكينات التفريز العمودية
      • سلسلة VF
      • الماكينات الموحدة
      • سلسلة VR
      • ماكينة قطع منشورية VP-5
      • مراكز الماكينات العمودية لتغيير المنصات
      • ماكينات تفريز صغيرة
      • ماكينات صنع القوالب
      • مراكز الثقب عالية السرعة
      • سلسلة ماكينات الثقب/إنجاز الأوالب/التفريز
      • ماكينات تفريز غرفة الأدوات
      • ماكينات تفريز صغيرة
      • سلسلة جسرية
      • جهاز توجيه الألواح لسلسلة SR
      • مركز الماكينات العمودية الكبير للغاية
      • ماكينات تفريز ذات أعمدة مزدوجة
      • محاكي التحكم
      • وحدة التحميل الآلي للقطع بماكينة التفريز
      • وحدة التحميل الآلي للقطع ذات التحميل الجانبي VMC/UMC
      • وحدة التحميل الآلي للقطع المدمجة
    • Product Image حلول متعددة المحاور
      حلول متعددة المحاور
      حلول متعددة المحاور View All
      • حلول متعددة المحاور
      • مخارط المحور Y
      • ماكينات تفريز ذات خمسة محاور
    • مخارط Haas المخارط
      المخارط
      المخارط View All
      • المخارط
      • سلسلة ST
      • مزدوجة المغزل
      • سلسلة ذات توجيه صندوقي
      • مخارط غرفة الأدوات
      • مخرطة ذات رأس ظرفي
      • نظام شحن الأعمدة V2 من Haas
      • وحدة التحميل الآلي للقطع الخاصة بالمخرطة
    • ماكينات تفريز أفقية من Haas ماكينات تفريز أفقية
      ماكينات تفريز أفقية
      ماكينات تفريز أفقية View All
      • ماكينات تفريز أفقية
      • مستدق -50
      • مستدق 40
    • القِطع الدوَّارة والمفهرسات من Haas أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      أجزاء دوَّارة ومفهرسات View All
      • أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      • الطاولات الدوارة
      • المفهرسات
      • القِطع الدوَّارة ذات خمسة محاور
      • قِطع دوَّارة كبير للغاية
    • Product Image أنظمة الأتمتة
      أنظمة الأتمتة
      أنظمة الأتمتة View All
      • أنظمة الأتمتة
      • أتمتة ماكينة التفريز
      • أتمتة المخرطة
      • نماذج الأتمتة
    • مراكز ثقب من Haas ماكينات مكتبية
      ماكينات مكتبية
      ماكينات مكتبية View All
      • ماكينات مكتبية
      • ماكينة تفريز مكتبية
      • المخرطة المكتبية
    • معدات ورشة Haas معدات الورشة
      معدات الورشة
      معدات الورشة View All
      • معدات الورشة
      • المنشار الشريطي
      • ماكينة تفريز ركبة
      • ماكينة تجليخ التسوية السطحية، 2550
      • ماكينة تجليخ التسوية السطحية، 3063
      • ماكينة القطع بالليزر
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
      تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas
      • قائمة الأسعار
      • المخزون المتاح
      • تمويل CNCA
      هل تريد التحدث مع شخصٍ ما؟

      يمكن لأي منفذ بيع مصنع HFO) Haas) أن يجيب عن أسئلتك ويطلعك على أفضل الخيارات.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • الخيارات Main Menu
    • Product Image المغازل
      المغازل
      المغازل View All
      • المغازل
    • Product Image مبادلات الأدوات
      مبادلات الأدوات
      مبادلات الأدوات View All
      • مبادلات الأدوات
    • Product Image المحور الرابع | الخامس
      المحور الرابع | الخامس
      المحور الرابع | الخامس View All
      • المحور الرابع | الخامس
    • Product Image الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
      الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
      الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة View All
      • الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
    • Product Image الفحص
      الفحص
      الفحص View All
      • الفحص
    • إدارة البُرادة وسائل التبريد في ماكينات Haas إدارة البُرادة وسائل التبريد
      إدارة البُرادة وسائل التبريد
      إدارة البُرادة وسائل التبريد View All
      • إدارة البُرادة وسائل التبريد
    • وحدة تحكم Haas وحدة تحكم Haas
      وحدة تحكم Haas
      وحدة تحكم Haas View All
      • وحدة تحكم Haas
    • Product Image خيارات المنتج
      خيارات المنتج
      خيارات المنتج View All
      • خيارات المنتج
    • Product Image الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
      الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
      الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات View All
      • الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
    • Product Image قطع العمل
      قطع العمل
      قطع العمل View All
      • قطع العمل
    • Product Image حلول خمسة محاور
      حلول خمسة محاور
      حلول خمسة محاور View All
      • حلول خمسة محاور
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image الأتمتة
      الأتمتة
      الأتمتة View All
      • الأتمتة
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
      تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas
      • قائمة الأسعار
      • المخزون المتاح
      • تمويل CNCA
      هل تريد التحدث مع شخصٍ ما؟

      يمكن لأي منفذ بيع مصنع HFO) Haas) أن يجيب عن أسئلتك ويطلعك على أفضل الخيارات.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      اكتشف الفارق الذي تصنعه Haas
    • لماذا Haas
    • MyHaas
    • مجتمع التعليم
    • الصناعة 4.0
    • شهادة Haas
    • شهادات عملائنا
  • الخدمة Main Menu
      مرحباً في Haas Service
      الصفحة الرئيسية للصيانة أدلة المُشغِّل إجراءات الإرشادات أدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها الصيانة الوقائية قطع غيار من Haas Haas Tooling الفيديوهات
  • الفيديوهات Main Menu
×

نتائج البحث

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas مرحبًا،
!
Haas Tooling تاريخ طلبات العميل MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling حسابي Order History Return History MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
العثور على موزع
  1. اختر اللغة
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

نتائج البحث

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

ST-30L

  1. المخارط
  2. سلسلة ST
  3. ST-30L

ST-30L

    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
Not Currently Available In Your Region
مخرطة بنظام التحكم الرقمي ذات فرش طويل بسعة قصوى تبلغ 381 × 1587 مم صة وسعة عمود 76 مم صات

تعتبر ST-30L مركز خراطة متوسط الحجم ذا فرش طويل يوفر نطاقًا واسعًا لغلاف العمل. تقدم هذه الماكينة أفضل أداء مقابل المال وأفضل قيمة في فئتها.

  • بصمة متوسطة
  • غلاف عمل واسع
  • مثالية للبيئات كبيرة الحجم وعالية الإنتاج

See Available Stock

وقت التشغيل الحالي

المرشحات

  • 10" مقاس الظرف
  • 3.0" سعة العمود
  • 3.4k RPM
  • 30 hp الطاقة

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* ماكينات من النموذج V متوفرة بأسعار اليوان الرينمنبي الصيني (CNY) فقط
مقارنة الماكينات
تفقّد المخزون
مقارنة الماكينات
التركيب والسعر
اتصل بالموزع
  • التركيب والسعر
  • معلومات الماكينة
  • الأتمتة
  • التفاصيل
  • المواصفات

الخيارات المتاحة

وثائق فنية

الفيديوهات

المنتجات ذات الصلة

المزايا القياسية

المغازل

  • مغزل 3400 rpm، حزام المحرك

الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة

  • برج أدوات ذو 12 محطة مثبت ببراغي

إدارة البُرادة وسائل التبريد

  • خزان سائل التبريد 55 جالونًا
  • مضخة سائل التبريد متعددة المراحل

وحدة تحكم Haas

  • الشاشة العريضة للتحكم
  • واجهة إيثرنت
  • اتصال واي فاي لوحدة تحكم Haas
  • الحماية من الأحمال الزائدة
  • وحدة اكتشاف تعطل الطاقة مبكرًا
  • إدارة الأدوات المتقدمة
  • عرض الوسائط M-Code؛ M130
  • HaasConnect: المراقبة عن بُعد
  • HaasDrop
  • تفريع صلب
  • ذاكرة البرنامج القياسية، 1 جيجابايت
  • محول عزل عالي الجهد داخلي متين

خيارات المنتج

  • أغطية مسار مصنوعة من الصلب الذي لا يصدأ
  • حامل شحن الهاتف

الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات

  • طقم حامل الأدوات المثبت ببراغي، 1 بوصة

قطع العمل

  • غراب متحرك هيدروليكي القابل للبرمجة
  • ظرف هيدروليكي 254 مم، A2-6

الضمان

  • ضمان قياسي لمدة سنة واحدة
  • ضمان قياسي لمدة 6 أشهر
الخيارات المتاحة

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

خيارات الأتمتة
وثائق فنية
  • نموذج ثلاثي الأبعاد (ZIP)
  • دليل التركيب
  • الرسم التخطيطي
  • رسم مخطط مخنقة المخرطة
  • مخطط عزم الدوران
  • دليل المُشغِّل
  • خيارات الأتمتة ومخطط عمليات التهيئة
  • مخطط مقارنة الظرف ومقدمة المغزل

مُخطَّط مقارنة نطاق العمل لمخرطة HAAS

حجم الظرف | سعة العمود | نطاق العمل | خيارات الأتمتة

تنزيل المخطط
الفيديوهات

نموذج قطع ST-30L

مراكز الخراطة سلسلة ST-30

الحفر بالمخرطة: كل ما تحتاج إلى معرفته

تقليل أزمنة الدورات وتحديد تموضع البرج باستخدام G53

برج BMT65 الدوّار من HAAS

إعداد الأدوات المباشرة

منتجات ذات الصلة

غلاف عمل أصغر

Haas ST-20

ST-20

مخرطة بنظام التحكم الرقمي ذات سعة قصوى 330 × 572 مم صة وسعة عمود 63.5 مم صات

  • 8.3" مقاس الظرف
  • 2.5" سعة العمود
  • 4k RPM
  • 20 hp الطاقة
    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
معرفة المزيد Build & Price

فرش قياسي، سعة عمود أكبر

Haas ST-35

ST-35

مخرطة بنظام التحكم الرقمي متوسطة الحجم تتميز بمقدمة المغزل A2-8 وسعة عمود تبلغ 4 بوصات (102 مم)

  • 12" مقاس الظرف
  • 4.0" سعة العمود
  • 3.2k RPM
  • 40 hp الطاقة
    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
معرفة المزيد Build & Price

سعة شاملة إضافية

Haas ST-40L

ST-40L

مخرطة بنظام التحكم الرقمي بسعة قصوى 648 × 2032 بوصة وسعة عمود 102 مم صات

  • 15" مقاس الظرف
  • 4.0" سعة العمود
  • 2.4k RPM
  • 40 hp الطاقة
    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
معرفة المزيد Build & Price
المزايا القياسية

المغازل

  • مغزل 3400 rpm، حزام المحرك

الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة

  • برج أدوات ذو 12 محطة مثبت ببراغي

إدارة البُرادة وسائل التبريد

  • خزان سائل التبريد 55 جالونًا
  • مضخة سائل التبريد متعددة المراحل

وحدة تحكم Haas

  • الشاشة العريضة للتحكم
  • واجهة إيثرنت
  • اتصال واي فاي لوحدة تحكم Haas
  • الحماية من الأحمال الزائدة
  • وحدة اكتشاف تعطل الطاقة مبكرًا
  • إدارة الأدوات المتقدمة
  • عرض الوسائط M-Code؛ M130
  • HaasConnect: المراقبة عن بُعد
  • HaasDrop
  • تفريع صلب
  • ذاكرة البرنامج القياسية، 1 جيجابايت
  • محول عزل عالي الجهد داخلي متين

خيارات المنتج

  • أغطية مسار مصنوعة من الصلب الذي لا يصدأ
  • حامل شحن الهاتف

الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات

  • طقم حامل الأدوات المثبت ببراغي، 1 بوصة

قطع العمل

  • غراب متحرك هيدروليكي القابل للبرمجة
  • ظرف هيدروليكي 254 مم، A2-6

الضمان

  • ضمان قياسي لمدة سنة واحدة
  • ضمان قياسي لمدة 6 أشهر
الخيارات المتاحة

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

خيارات الأتمتة

إجابات عن مخاوفك بشأن إضافة روبوت HAAS: لن يشغل مساحة كبيرة، أو يكلف الكثير من المال، أو يستغرق أسابيع للتكامل. 

فعالية من حيث المساحة

فعالية من حيث التكلفة

سهولة الدمج

سهولة التعلم

نظرة عامة

يزيد مركز الخراطة ST-30L(Y) ذو الفرش الطويل من تعزيز نطاق طرازات سلسلة ST الكبير بالفعل من Haas. يوفر مركز الخراطة ST-30L ما يقارب ضعف انتقال المحور Z لمركز الخراطة ST-30 القياسي لميكنة القطع الأطول مع الحفاظ على أداء تقطيع فائق. أُعيد تصميم ST-30L بالكامل من الأساس لتصميم ماكينة أكثر صلابة تقدم مستوى أداء أفضل. يوفر مجموعة كبيرة من الخيارات المُعزِّزة للإنتاجية وميزات وقيم أكثر من ذي قبل. 

  • انتقال مطول للمحور Z لميكنة القطع الأطول
  • عمليات سبك جديدة للحصول على خصائص صلابة وتخميد متزايدة
  • مصممة بشكل مريح للتشغيل اليومي 
  • يوفر جيب الأدوات المطول في الحاجز خلوصًا للأدوات يصل إلى طول 30 بوصة (762 مم) بناءً على قطع العمل
  • يتوفر برج BMT65 متاح ذو 12 محطة (اختياري)
  • يتوفر تَجْهِيز مخنقة المخرطة للميكنة الوجهية للقطعة أو لدعم القطع الطويلة للغاية (اختياري)
  • تتوفر أبواب آلية ثنائية قياسية من أجل تحميل أسهل للقطع
  • غراب متحرك قابل للبرمجة قياسي بالإضافة إلى مستدق مورس رقم 4
  • غطاء مسار المحور Z بنمط مقص قياسي لعمر أطول وصيانة أقل
  • معيار اتصال واي فاي وإيثرنت
  • النقل اللاسلكي القياسي للملفات من HaasDrop

مقارنة المواصفات (بوصة)

  ST-30L(Y)     إعادة تصميم 06/2020
ST-30(Y)
الطراز السابق
ST-30(Y)
البصمة (الطول، العمق، الارتفاع) بدون ناقل 187 بوصة × 70 بوصة × 79 بوصة 151 بوصة × 70 بوصة × 79 بوصة 121 بوصة × 79 بوصة × 83 بوصة
تأرجح القطعة الأقصى 21 بوصة 21 بوصة 31.75 بوصة
سعة العمود، سرعة المغزل القصوى 3 بوصات، 3400 rpm 3 بوصات، 3400 rpm 3 بوصات، 3400 rpm
تقييم الطاقة القصوى، نظام الدفع 30 hp، حزام المحرك 30 hp، حزام المحرك 30 hp، حزام المحرك
مقدمة المغزل، حجم الظرف A2-6،‏ 10 بوصات A2-6،‏ 10 بوصات A2-6،‏ 10 بوصات
الحد الأقصى لقدرة القطع (مع برج دوّار BOT) 15 بوصة 15 بوصة 21 بوصة
قُطر القطع الأقصى (مع برج دوّار BMT) 13.75" 13.75" 18 بوصة
الحد الأقصى لمعدل تغذية القطع (طرازات المحور Y) (يختلف باختلاف قطع العمل) 62.5 بوصة 32.5 بوصة 26 بوصة (23 بوصة)
انتقال المحور (X وZ)  9.4 بوصات، 62.5 بوصة 9.4 بوصات، 32.5 بوصة 12.75 بوصة، 26 بوصة
طراز المحور Y، انتقالات المحور (X،Y،Z) 9.4 بوصات، 4 بوصات، 62.5 بوصة 9.4 بوصات، 4 بوصات، 32.5 بوصة 12.75 بوصة، 4 بوصات، 23 بوصة

* تخضع مواصفات الماكينة للتغيير دون إشعار نظرًا للتحسينات المستمرة في المنتج.

مقارنة المواصفات (متري)

  ST-30L(Y) إعادة تصميم 06/2020*
ST-30(Y)
الطراز السابق
ST-30(Y)
البصمة (الطول، العمق، الارتفاع) بدون ناقل 4750 × 1778 × 2007 مم 3835 × 1778 × 2007 مم 3073 × 2007 × 2108 مم
تأرجح القطعة الأقصى 533 مم 533 مم 806 مم
سعة العمود، السرعة القصوى 76 مم، 3400-rpm 76 مم، 3400-rpm 76 مم، 3400-rpm
تقييم الطاقة القصوى، نظام الدفع 22.4 كيلو وات، محرك السير 22.4 كيلو وات، محرك السير 22.4 كيلو وات، محرك السير
مقدمة المغزل، حجم الظرف A2-6‏، 254 مم A2-6‏، 254 مم A2-6‏، 254 مم
الحد الأقصى لقدرة القطع (مع برج دوّار BOT) 381 مم 381 مم 533 مم
قُطر القطع الأقصى (مع برج دوّار BMT) 349 مم 349 مم 457 مم
الحد الأقصى لمعدل تغذية القطع (طرازات المحورY) (يختلف باختلاف قطع العمل) 1587 مم 826 مم 660  مم (584 مم)
انتقال المحور (X وZ) 239 مم، 1587 مم 239 مم،  826 مم 324 مم، 660 مم
طرازات المحور Y،  انتقالات المحور (X،Y،Z) 239 مم، 101 مم، 1587 مم 239 مم، 101 مم، 826 مم 324 مم، 101 مم، 584 مم

* تخضع مواصفات الماكينة للتغيير دون إشعار نظرًا للتحسينات المستمرة في المنتج.

معيار تصميم محسن للغُرَاب المتحرك

يوفر تصميم الغُرَاب المتحرك المُحسن ضغطًا متوافقًا لتثبيت المشغل، ويتيح ضبط الضغط الهيدروليكي حتى مستوى منخفض يصل إلى 60 psi (4.1 bar) للحد من تشوّه القطع عند تشغيل القطع الرفيعة على الماكينات. يقدم نظام الدفع اللولبي Acme دعمًا أفضل للغُرَاب المتحرك أثناء عمليات التخشين الثقيلة.

يعتبر الإعداد أمرًا بسيطًا وسريعًا من خلال صفحة مخصصة في تحكم Haas، ويمكن تشغيل الغُرَاب المتحرك من خلال الكود M أو ودواسة القدم أو من خلال مدير الجهاز في تحكم Haas. 

  • مستدق مورس #4
  • صفحة تحكم Haas مخصصة للإعدادات السريعة والسهلة
  • منطقة تنقل مقيدة بتعديل المستخدم لحماية الغُرَاب المتحرك
  • تشغيل الدواسة أو الكود M

جيب الأدوات المطول القياسي

يعتبر جيب الأدوات المطول خاصية قياسية في جميع طرازات ST ذات الفرش الطويل. يسمح ذلك باستخدام عواميد الحفر بطول يصل إلى 30 بوصة (762 مم) في البرج عندما يصبح المحور Z في أقصى تنقل سالب. 

  • خلوص للأدوات الطويلة مثل عواميد الحفر أو الحفارات
  • زوايا حادة لسهولة شطف ضميمة البُرادة وسائل التبريد
  • تتيح إعادة سريعة لسائل التبريد

باب آلي (اختياري)

تتوفر طرازات ST ذات الفرش الطويل مع أبواب آلية ثنائية، مما يقلل من إرهاق المشغِّل ويُبسّط عملية الأتمتة. تُفتح الأبواب الآلية تلقائيًا عبر الكود M، أو يمكن فتحها يدويًا عن طريق زر على قلادة التحكم. ويقلل هذا من إجهاد المشغِّل أثناء عمليات تصنيع آلي متكررة، ويتيح عملية ذاتية التشغيل عند استخدامه مع محمل روبوتي. تُغلق الأبواب تلقائيًا عند بداية الدورة، ويمكن التحكم فيها عبر الإعدادات لفتحها عند نهاية الدورة، أو عند توقف اختياري.

ملحوظة: قد يختلف التوفر حسب المنطقة. غير متوفرة في أوروبا، باستثناء تثبيتات وحدة التحميل الآلي للقطع والتثبيتات الروبوتية. 

  • تُحسِّن بيئة العمل للماكينات، وتقلل من إرهاق المشغِّل
  • فتح الباب 60 بوصة واسعة النطاق (1524 مم)
  • توفر سهولة حصول تحميل القطع الطويلة
  • تعمل من خلال الكود M أو يدويًا 
  • تُبسط التكامل مع المحملات الروبوتية
  • يُغلق تلقائيًا عند بداية الدورة، و يمكن فتحه تلقائيًا عند نهاية الدورة أو توقف اختياري 

تَجْهِيز مخنقة المخرطة (اختياري)

يوفر تَجْهِيز مخنقة المخرطة منصة تثبيت والخطوط هيدروليكية اللازمة لتركيب مخنقة المخرطة المتاحة بسوق ما بعد البيع في المخارط من نوع ST-30/L وST-35/L بما في ذلك طرازات المحور Y. توفر مخنقة المخرطة زيادة الدعم لخراطة العواميد الطويلة ولعمليات التسوية والحفر.

تقبل المنصة مجموعة من القوابض الهيدروليكية البديلة اليدوية أو الآلية. تتمركز منصة تثبيت مخنقة المخرطة يدويًا على طول المحور Z ويتم تثبيتها في مكانها بواسطة مشبك ميكانيكي. يتم توجيه الأوامر لتَجْهِيز مخنقة المخرطة باستخدام الأكواد M‏‏ (M146 للتشبيك وM147 لفك التشبيك).

  • يوفر التجهيز لوحة تثبيت وجميع الخطوط والتجهيزات الهيدروليكية اللازمة لتنشيط القابض (التجهيزات القياسية JIC-4)
  • ستشمل حزم الموردين جميع الأجهزة، وكتائف التثبيت وإرشادات الصيانة اللازمة
  • تتوفر تفاصيل لوحة التثبيت وأبعادها في الرسومات التخطيطة لماكينة Haas

بيئة عمل تحميل الأجزاء المحسَّنة

تؤدي البصمة الصغيرة والصفيحة المعدنية المعاد تصميمها للتصميم الجديد، إلى مسافة أقصر بين الباب ومركز الظرف من أجل توفير بيئة عمل أفضل. يُيسّر الوصول المحدود للظرف على مشغِّلي الماكينات تحميل وتفريغ الأجزاء يدويًا.

  • بيئة عمل مُحسنة عند فحص القطع وقياسها
  • يسمح بالتحميل والتفريغ الآلي (الروبوتي) للقطع بشكل أسرع

زيادة زاوية الوتد

قمنا بزيادة زاوية الوتد من 45 درجة إلى 55 درجة، وهو ما يعمل على تحسين التدفق الإجمالي للبُرادة داخل غلاف عمل الشُّغْلَة. يسهم الميل الحاد هذا في إخلاء البُرادة بشكل أسرع عند استخدام ناقل البُرادة (اختياري). 

  • يسمح ببصمة أصغر للماكينة (من الأمام إلى الخلف)
  • تحسين تدفق ضميمة البُرادة وسائل التبريد
  • تحسين إعادة سائل التبريد
  • زيادة عمر الأداة

غطاء مسار المحور Z بنمط مقص قياسي

تتضمن طرازات ST ذات الفرش الطويل من Haas غطاء مسار المحور Z بنمط مقص قياسي، لأداء طويل الأمد وقدر قليل من الصيانة. 

  • حركة أكثر سلاسة أثناء تنقل الماكينة 
  • تشغيل هادئ
  • أقل مستوى من الصيانة 

معيار اتصال شبكة واي فاي

ترِد كل ماكينات Haas مزودة معياريًا بشبكة واي فاي مدمجة من أجل الاتصال السريع بدون أسلاك بين منطقة تحكم Haas وشبكة المنطقة المحلية. استخدم شبكة واي فاي لمشاركة الملفات ونقلها لاسلكيًا بسهولة، ومراقبة ماكينتك عن بُعد من خلال مراقبة الماكينة باستخدام HaasConnect المتنقل. يتم إعداده بسهولة من خلال وحدة تحكم Haas ويدعم إمكانات Netshare. 

  • ليست هناك حاجة للكابلات
  • مثالية للورش الكبيرة التي يوجد بها الكثير من الماكينات
  • مثالية للورش التي تكون الماكينة فيها بعيدة عن موجه الشبكة
  • سهولة نقل وتبادل الملفات 
Capacities S.A.E METRIC
مقاس الظرف 10.0 in 254 mm
أقصى تأرجح للقِطعة 21.0 in 533 mm
قُطر الحد الأقصى للقطع (مع برج دوّار BOT) 15.00 in 381 mm
قُطر الحد الأقصى للقطع (مع برج دوّار BMT65) 13.75 in 349 mm
الطول الأقصى للقطع (يختلف حسب قطع العمل) 62.5 in 1588 mm
سعة العمود 3.00 in 76 mm
بين المراكز 62.5 in 1588 mm
الانتقالات S.A.E METRIC
المحور X 9.40 in 239 mm
المحور Z 62.50 in 1588 mm
Feedrates S.A.E METRIC
المسارع على X 945 ipm 24.0 m/min
المسارع على Z 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
أقصى قوة دافعة X 4100 lbf 18238 N
أقصى قوة دافعة Z 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
مقدمة المغزل A2-6 A2-6
أقصى تصنيف 30.0 hp 22.4 kW
السرعة القصوى 3400 rpm 3400 rpm
أقصى عزم دوران 300.0 ft-lbf @ 500 rpm 407.0 Nm @ 500 rpm
أقصى عزم دوران باستخدام خيار علبة التروس 1000 ft-lbf @ 150 rpm 1356 Nm @ 150 rpm
تجويف المغزل ø 3.50 in 88.9 mm
Turret S.A.E METRIC
عدد الأدوات 12 Stations 12 Stations
مقارنة بين الأداتين OD وID Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
الخلوص الخلفي لعمود الحفر (من خلف البرج الدوّار) 4.00 in 102.0 mm
عام S.A.E METRIC
سعة سائل التبريد 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
خرطوم هواء مضمن 3/8 in 3/8 in
مقرنة (هوائية) 3/8 in 3/8 in
الحد الأدنى لضغط هواء 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
سرعة المغزل 3400 rpm 3400 rpm
نظام الدفع Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
طاقة المغزل 30.0 hp 22.4 kW
إدخال الجهد المتردد (المرحلة 3) - منخفض 220 VAC 220 VAC
تحميل كامل الأمبير (3 مراحل) - منخفض 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
المنصة الداخلية 202.0 in x 90.0 in x 92.0 in 513 cm x 229 cm x 234 cm
منصة تصدير 202.0 in x 90.0 in x 92.0 in 513 cm x 229 cm x 234 cm
الوزن 13300 lb 6033.0 kg

*يتم تصميم ماكينات Haas للعمل على طاقة 220 فولت تيار متردد (200 - 240 فولت تيار متردد). يتوفر مُحوِّل عالي الجهد داخلي اختياري (380 إلى 480 فولت تيار متردد) لجميع الطُرُز، باستثناء الماكينات المكتبية CL-1، وCM-1، وأجهزة التوجيه لسلسلة SR. لا يمكن تركيب هذا المُحوِّل عالي الجهد الداخلي الاختياري ميدانيًا؛ ويجب طلبه مسبقًا مع الماكينة.

ماكينات Haas الموجهة إلى أوروبا والمملكة المتحدة مهيأة بمحول داخلي غير معزول عالي الجهد للتشغيل على 400 فولت تيار متردد، باستثناء أجهزة التوجيه Desktop من سلسلة CL-1 وCM-1 وSR. 

انتبه! تتطلب المغازل عالية الأداء الاختيارية متطلبات طاقة أعلى من المغزل القياسي. ومع ذلك، إذا لم تتغير القوة الحصانية للمغزل (كيلو وات)، فإن متطلبات الطاقة تظل كما هي. تحقق من متطلبات الطاقة قبل تشغيل الطاقة في ماكينتك.

†قد يكون استهلاك  الهواء في ماكينات سلسلة التيار المستمر سلبة 40 أعلى، عند تنشيط اندفاع الهواء عبر الأداة (TAB).

 

هل تحتاج إلى مساعدة في العثور على الماكينة المناسبة؟

التصميم والسعر

دعنا نساعدك في العثور على الماكينة المناسبة لورشتك.

البدء

هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات؟

إذا كنت تريد الحصول على مزيدٍ من المعلومات حول كيف يمكن لماكينة Haas جديدة إعادة تصنيع منتجاتك وإحياء قيمتها، يُرجى مشاركة بياناتك.

Language Preference :
Loading

تخضع كل الأسعار والمواصفات للتغيير دون إشعار. لا يشمل أجرة الشحن، والتجهيزات، وضرائب الولاية والضرائب المحلية، ورسوم التركيب الخاصة بالبائع، وملحقات الوكيل التي تم تركيبها. نحن غير مسؤولين عن الأخطاء المطبعية. تاماكينات موضحة بالمعدات الاختيارية. قد يختلف المظهر الفعلي للمنتج.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

الملاحظات
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

سعر تسليم Haas

يشمل هذا السعر تكلفة الشحن، ورسوم التصدير والاستيراد، والتأمين، وأي نفقات أخرى تحدث خلال الشحن إلى موقع في فرنسا بالاتفاق معك بوصفك المشتري. لا يمكن إضافة أي رسوم إلزامية أخرى إلى تسليم منتج بنظام التحكم الرقمي من Haas.

ابق على اطلاع بأحدث النصائح والتقنيات من HAAS…

سجِّل الآن!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • الخدمة والدعم
  • المالكون
  • طلب خدمة
  • أدلة المُشغِّل
  • قطع غيار من Haas
  • طلب إصلاح الجزء الدوَّار
  • أدلة ما قبل التركيب
  • تسوق الأدوات
  • تركيب وسعر ماكينة Haas جديدة
  • المخزون المتاح
  • قائمة أسعار Haas
  • تمويل CNCA
  • لمحة عن Haas
  • بيان DNSH
  • الوظائف
  • الشهادات والسلامة
  • اتصل بنا
  • التاريخ
  • الشروط والأحكام
  • شروط وأحكام Haas Tooling
  • الخصوصية
  • الضمان
  • مجتمع Haas
  • برنامج شهادة كفائة من Haas
  • رياضة سباق السيارات في Haas
  • مؤسسة Gene Haas
  • مجتمع Haas الفني التعليمي
  • الفعاليات
  • الانضمام إلى المحادثة
  • Facebook
  • x
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 شركة Haas Automation – ماكينة بنظام التحكم الرقمي CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255