MyHaas مرحبًا،
!
Haas Tooling تاريخ طلبات العميل MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling حسابي Order History Return History MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
0
العثور على موزع
  1. اختر اللغة
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • الماكينات Main Menu
    • ماكينات التفريز العمودية
      ماكينات التفريز العمودية
      ماكينات التفريز العمودية View All
      • ماكينات التفريز العمودية
      • سلسلة VF
      • الماكينات الموحدة
      • سلسلة VR
      • ماكينة قطع منشورية VP-5
      • مراكز الماكينات العمودية لتغيير المنصات
      • ماكينات تفريز صغيرة
      • ماكينات صنع القوالب
      • مراكز الثقب عالية السرعة
      • سلسلة ماكينات الثقب/إنجاز الأوالب/التفريز
      • ماكينات تفريز غرفة الأدوات
      • ماكينات تفريز صغيرة
      • سلسلة جسرية
      • جهاز توجيه الألواح لسلسلة SR
      • مركز الماكينات العمودية الكبير للغاية
      • ماكينات تفريز ذات أعمدة مزدوجة
      • ماكينة تفريز جيبية
    • المخارط
      المخارط
      المخارط View All
      • المخارط
      • سلسلة ST
      • مخارط المحور Y
      • مزدوجة المغزل
      • سلسلة ذات توجيه صندوقي
      • مخارط غرفة الأدوات
      • مخرطة ذات رأس ظرفي
      • نظام شحن الأعمدة V2 من Haas
    • ماكينات تفريز أفقية
      ماكينات تفريز أفقية
      ماكينات تفريز أفقية View All
      • ماكينات تفريز أفقية
      • مستدق -50
      • مستدق 40
    • أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      أجزاء دوَّارة ومفهرسات View All
      • أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      • الطاولات الدوارة
      • المفهرسات
      • القِطع الدوَّارة ذات خمسة محاور
      • قِطع دوَّارة كبير للغاية
    • أنظمة الأتمتة
      أنظمة الأتمتة
      أنظمة الأتمتة View All
      • أنظمة الأتمتة
      • أتمتة ماكينة التفريز
      • أتمتة المخرطة
      • نماذج الأتمتة
    • ماكينات مكتبية
      ماكينات مكتبية
      ماكينات مكتبية View All
      • ماكينات مكتبية
      • ماكينة تفريز مكتبية
      • المخرطة المكتبية
      • محاكي التحكم
    • معدات الورشة
      معدات الورشة
      معدات الورشة View All
      • معدات الورشة
      • ماكينة تفريز ركبة
      • المنشار الشريطي
      • ماكينات تفريز الركبة
      • المنشار الرأسي
      • منشار تلسين
    • ماكينات الجيب
      ماكينات الجيب
      ماكينات الجيب View All
      • ماكينات الجيب
      • ماكينة تفريز جيبية
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
      تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas
      • قائمة الأسعار
      • المخزون المتاح
      • تمويل CNCA
      هل تريد التحدث مع شخصٍ ما؟

      يمكن لأي منفذ بيع مصنع HFO) Haas) أن يجيب عن أسئلتك ويطلعك على أفضل الخيارات.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • الخيارات Main Menu
    • Product Image المغازل
      المغازل
      المغازل View All
      • المغازل
    • Product Image مبادلات الأدوات
      مبادلات الأدوات
      مبادلات الأدوات View All
      • مبادلات الأدوات
    • Product Image المحور الرابع | الخامس
      المحور الرابع | الخامس
      المحور الرابع | الخامس View All
      • المحور الرابع | الخامس
    • Product Image الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
      الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
      الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة View All
      • الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
    • Product Image الفحص
      الفحص
      الفحص View All
      • الفحص
    • إدارة البُرادة وسائل التبريد في ماكينات Haas إدارة البُرادة وسائل التبريد
      إدارة البُرادة وسائل التبريد
      إدارة البُرادة وسائل التبريد View All
      • إدارة البُرادة وسائل التبريد
    • وحدة تحكم Haas وحدة تحكم Haas
      وحدة تحكم Haas
      وحدة تحكم Haas View All
      • وحدة تحكم Haas
    • Product Image خيارات المنتج
      خيارات المنتج
      خيارات المنتج View All
      • خيارات المنتج
    • Product Image الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
      الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
      الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات View All
      • الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
    • Product Image قطع العمل
      قطع العمل
      قطع العمل View All
      • قطع العمل
    • Product Image حلول خمسة محاور
      حلول خمسة محاور
      حلول خمسة محاور View All
      • حلول خمسة محاور
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image الأتمتة
      الأتمتة
      الأتمتة View All
      • الأتمتة
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
      تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas
      • قائمة الأسعار
      • المخزون المتاح
      • تمويل CNCA
      هل تريد التحدث مع شخصٍ ما؟

      يمكن لأي منفذ بيع مصنع HFO) Haas) أن يجيب عن أسئلتك ويطلعك على أفضل الخيارات.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      اكتشف الفارق الذي تصنعه Haas
    • لماذا Haas
    • MyHaas
    • مجتمع التعليم
    • الصناعة 4.0
    • شهادة Haas
    • شهادات عملائنا
  • الخدمة Main Menu
      مرحباً في Haas Service
      الصفحة الرئيسية للصيانة أدلة المُشغِّل إجراءات الإرشادات أدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها الصيانة الوقائية قطع غيار من Haas Haas Tooling الفيديوهات
  • الفيديوهات Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
      تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas
      • قائمة الأسعار
      • المخزون المتاح
      • تمويل CNCA
      هل تريد التحدث مع شخصٍ ما؟

      يمكن لأي منفذ بيع مصنع HFO) Haas) أن يجيب عن أسئلتك ويطلعك على أفضل الخيارات.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
×

نتائج البحث

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas مرحبًا،
!
Haas Tooling تاريخ طلبات العميل MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling حسابي Order History Return History MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
0
العثور على موزع
  1. اختر اللغة
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

نتائج البحث

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

VF-8/40

  1. ماكينات التفريز العمودية
  2. سلسلة VF
  3. VF-8/40

VF-8/40

سعر البدء: US$191,995 اليوان الرينمنبي الصيني فقط
 
Not Currently Available In Your Region
ماكينة تفريز بنظام التحكم الرقمي العمودية بحركة انتقالات 1626 مم × 1016 مم × 762 مم

وتأتي النماذج ذات الإطار الكبير مجهزة بمجموعة خواص تمت ترقيتها تتضمن مبادل أدوات ذو تركيب جانبي ونظام البريمة للتخلص من البُرادة وفوهة تبريد قابلة للبرمجة ومقبض وظيفة الابتعاد عن بعد.

  • أعمدة دوران ذات محركات مباشرة عالية القوة
  • قابلة للتخصيص لتلائم احتياجاتك
  • حزمة الخواص القياسية التي تمت ترقيتها

See Available Stock

وقت التشغيل الحالي

المرشحات

  • 40 مستدق
  • 3 المحور
  • 8.1k RPM
  • 30+1 قدرة الأداة

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* ماكينات من النموذج V متوفرة بأسعار اليوان الرينمنبي الصيني (CNY) فقط
مقارنة الماكينات
تفقّد جميع المخزون
مقارنة الماكينات
التركيب والسعر
اتصل بالموزع
  • التركيب والسعر
  • معلومات الماكينة
  • الأتمتة
  • المواصفات
  • مخطط توافق القِطع الدوَّارة

Loading
×

احصل الآن على عرض الأسعار الخاص بك فورًا.

يُرجى إدخال بياناتك أدناه لتلقي عرض الأسعار الخاص بك فورًا. لتخطي هذه الخطوة في المستقبل، ما عليك سوى إدخال كلمة المرور أدناه لإنشاء حساب MyHaas الخاص بك مجانًا.

هل لديك حساب بالفعل؟ تسجيل الدخول

< عودة

Contact Information

+ إضافة عنوان

أدخل كلمة مرور لإنشاء حساب MyHaas! (اختياري)

هل تريد مشاركة عرض أسعارك؟ (اختياري)


+ آخر

الخيارات المتاحة

وثائق فنية

الفيديوهات

المنتجات ذات الصلة

المزايا القياسية

المغازل

  • مغزل 8100 rpm

مبادلات الأدوات

  • مبادل أدوات ذو تركيب جانبي 30+1

إدارة البُرادة وسائل التبريد

  • فوهة تبريد قابلة للبرمجة
  • نظام البريمة للتخلص من البُرادة
  • تدفق الهواء إلى النافذة
  • خزان سائل التبريد 95 جالونًا
  • مجموعة مُرَشِّح صينية البُرادة
  • مضخة سائل التبريد متعددة المراحل

وحدة تحكم Haas

  • الشاشة العريضة للتحكم
  • مقبض وظيفة الابتعاد عن بعد كبير مع شاشة عرض تعمل باللمس
  • واجهة إيثرنت
  • اتصال واي فاي لوحدة تحكم Haas
  • الحماية من الأحمال الزائدة
  • وحدة اكتشاف تعطل الطاقة مبكرًا
  • إدارة الأدوات المتقدمة
  • عرض الوسائط M-Code؛ M130
  • HaasConnect: المراقبة عن بُعد
  • HaasDrop
  • تفريع صلب
  • ذاكرة البرنامج القياسية، 1 جيجابايت

خيارات المنتج

  • أغطية مسار مصنوعة من الصلب الذي لا يصدأ
  • حامل شحن الهاتف

الشحن

  • إمكانية الرفع

الضمان

  • ضمان قياسي لمدة سنة واحدة
الخيارات المتاحة

المغازل

  • GB مغزل 8100 rpm
  • مغزل مضمن محشو بزيت التشحيم 10000 rpm
  • مغزل بمعدل دوران 10000 rpm
  • المغزل علبة التروس 10000 rpm
  • مغزل بمعدل دوران 12000 rpm، HSK-A63
  • مغزل بمعدل دوران 15000 rpm
  • مغزل 15000 rpm، HSK-A63
  • مغزل 30000 rpm

مبادلات الأدوات

  • مبادل أدوات ذو تركيب جانبي عالي السرعة 30+1
  • مبادل أدوات ذو تركيب جانبي عالي السرعة 30+1، HSK
  • مبادل أدوات ذو تركيب جانبي 50+1
  • مبادل أدوات ذو تركيب جانبي عالي السرعة 50+1
  • مبادل أدوات ذو تركيب جانبي 50+1، HSK
  • مبادل أدوات ذو تركيب جانبي عالي السرعة 50+1، HSK

المحور الرابع | الخامس

  • وحدة قيادة المحور الرابع مع أسلاك الوصل
  • وحدة قيادة المحور الخامس مع أسلاك الوصل

الفحص

  • نظام اختبار حدسي لاسلكي
  • كتلة الرفع للمسبار

إدارة البُرادة وسائل التبريد

  • سائل تبريد ذو التدفق عالي الضغط
  • نظام المحرك النفاث النبضي
  • مسدس هواء آلي
  • التشحيم بأدنى كمية
  • أداة نفخ ثقوب القطع
  • نظام بريمة رباعي مع ناقل
  • رافعة ضميمة البُرادة وسائل التبريد من Haas
  • نظام عادم ضميمة
  • مكثف ضباب سائل التبريد
  • مجموعة صيانة سائل التبريد
  • سائل تبريد عابر لعمود الدوران، 300 رطل للبوصة المربعة (21 بار)
  • سائل تبريد عابر لعمود الدوران، 1000 رطل للبوصة المربعة
  • سائل التبريد العابر للمغزل الجاهز
  • سائل التبريد العابر للمغزل الجاهز للتركيب مع نظام طرف خارجي
  • تدفق الهواء العابر للأداة
  • مُبَرِّد سائل التبريد
  • مكشطة زيت خزان سائل التبريد
  • مُرَشِّح سائل التبريد الإضافي
  • إعادة ملء سائل التبريد التلقائي
  • مطهرسائل التبريد

وحدة تحكم Haas

  • 8 وظائف Spare M
  • مبرد مقصورة التحكم بنظام التحكم الرقمي
  • الموضع الأصلي الثاني
  • مجموعة كابلات الكود MFIN/M
  • التجهيز لقبول وحدة التغيير الآلي للمنصات
  • ماكينات عالية السرعة
  • نظام برمجة القِطعة البصري
  • إزاحة العمل الديناميكية والتحكم المركزي في الأدوات
  • اتجاه المغزل
  • وحدات ماكرو قابلة للتعريف بواسطة المستخدم
  • تنسيق التدوير والقياس
  • ذاكرة موسعة 32 جيجابايت
  • ذاكرة موسعة 64 جيجابايت
  • تجهيز جزء دوَّار من إنتاج جهة خارجية
  • محول قياسي منخفض الجهد
  • محول متين منخفض الجهد
  • محول عزل عالي الجهد داخلي
  • محول عزل عالي الجهد داخلي متين

خيارات المنتج

  • هوائي قابل للبرمجة
  • هوائي قابل للبرمجة، وملزمة مزدوجة
  • إضاءة عالية الكثافة، بقوة 24 فولت
  • خلوص المحور Z الممدد 8 بوصات
  • كاميرا واي فاي
  • مصباح طاولة العمل بقوة 24 فولت
  • مستشعر حافة لأنظمة المؤتمتة
  • باب آلي لماكينات التفريز
  • كتلة أدوات الملحق
  • تعويض برغي بكريات النشط
  • محرك المحور C لمغزل ماكينة التفريز

الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات

  • طقم التثبيت بالخوابير في الماكينة

الشحن

  • تعبئة التصدير

الضمان

  • ضمان ممتد لمدة سنة واحدة

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

خيارات الأتمتة
  • حزمة الروبوت التعاوني من Haas بسعة 30 كجم
  • حزمة روبوت 50 كجم من Haas
وثائق فنية
  • نموذج ثلاثي الأبعاد (ZIP)
  • دليل التركيب
  • قالب التثبيت
  • الرسم التخطيطي
  • مخطط عزم الدوران
  • دليل المُشغِّل
  • خيارات ملزمة ومخطط عمليات التهيئة

خيارات ملزمة HAAS ومخطط الترتيب

ملزمات هوائية| ملزمات هيدروليكية

الفيديوهات
Recently Updated

ماكينات تفريز سلسة VF الكبيرة


هل تحتاج إلى مساعدة في اختيار VF الكبيرة المناسبة؟ شاهد هذا الفيديو للتعرف على جميع ماكينات VF الكبيرة التي نقدمها.

سرعة فائقة أثناء العمل

سرعة فائقة مع المحور الرابع

ماكينات VF أثناء العمل

التخلص من ضميمة البُرادة وسائل التبريد وتشحيم الأداة

المنتجات ذات الصلة

غلاف عمل أصغر

Product Image

VF-6/40

ماكينة تفريز عمودية بنظام التحكم الرقمي بحركة انتقالات 1626 مم × 813 مم × 762 مم

  • 40 مستدق
  • 3 المحور
  • 8.1k RPM
  • 30+1 قدرة الأداة
يبدأ من US$156,995 اليوان الرينمنبي الصيني فقط
معرفة المزيد Build & Price

غلاف عمل أكبر

Haas VF-940

VF-9/40

ماكينة تفريز بنظام التحكم الرقمي العمودية بحركة انتقالات 2134 مم × 1016 مم × 762 مم

  • 40 مستدق
  • 3 المحور
  • 8.1k RPM
  • 30+1 قدرة الأداة
يبدأ من US$221,995 اليوان الرينمنبي الصيني فقط
معرفة المزيد Build & Price

مستدق عمود دوران أكبر

Haas VF-850

VF-8/50

ماكينة تفريز بنظام التحكم الرقمي العمودية بحركة انتقالات 1626 مم × 1016 مم × 762 مم

  • 50 مستدق
  • 3 المحور
  • 7.5k RPM
  • 30+1 قدرة الأداة
يبدأ من US$227,995 اليوان الرينمنبي الصيني فقط
معرفة المزيد Build & Price
المزايا القياسية

المغازل

  • مغزل 8100 rpm

مبادلات الأدوات

  • مبادل أدوات ذو تركيب جانبي 30+1

إدارة البُرادة وسائل التبريد

  • فوهة تبريد قابلة للبرمجة
  • نظام البريمة للتخلص من البُرادة
  • تدفق الهواء إلى النافذة
  • خزان سائل التبريد 95 جالونًا
  • مجموعة مُرَشِّح صينية البُرادة
  • مضخة سائل التبريد متعددة المراحل

وحدة تحكم Haas

  • الشاشة العريضة للتحكم
  • مقبض وظيفة الابتعاد عن بعد كبير مع شاشة عرض تعمل باللمس
  • واجهة إيثرنت
  • اتصال واي فاي لوحدة تحكم Haas
  • الحماية من الأحمال الزائدة
  • وحدة اكتشاف تعطل الطاقة مبكرًا
  • إدارة الأدوات المتقدمة
  • عرض الوسائط M-Code؛ M130
  • HaasConnect: المراقبة عن بُعد
  • HaasDrop
  • تفريع صلب
  • ذاكرة البرنامج القياسية، 1 جيجابايت

خيارات المنتج

  • أغطية مسار مصنوعة من الصلب الذي لا يصدأ
  • حامل شحن الهاتف

الشحن

  • إمكانية الرفع

الضمان

  • ضمان قياسي لمدة سنة واحدة
الخيارات المتاحة

المغازل

  • GB مغزل 8100 rpm
  • مغزل مضمن محشو بزيت التشحيم 10000 rpm
  • مغزل بمعدل دوران 10000 rpm
  • المغزل علبة التروس 10000 rpm
  • مغزل بمعدل دوران 12000 rpm، HSK-A63
  • مغزل بمعدل دوران 15000 rpm
  • مغزل 15000 rpm، HSK-A63
  • مغزل 30000 rpm

مبادلات الأدوات

  • مبادل أدوات ذو تركيب جانبي عالي السرعة 30+1
  • مبادل أدوات ذو تركيب جانبي عالي السرعة 30+1، HSK
  • مبادل أدوات ذو تركيب جانبي 50+1
  • مبادل أدوات ذو تركيب جانبي عالي السرعة 50+1
  • مبادل أدوات ذو تركيب جانبي 50+1، HSK
  • مبادل أدوات ذو تركيب جانبي عالي السرعة 50+1، HSK

المحور الرابع | الخامس

  • وحدة قيادة المحور الرابع مع أسلاك الوصل
  • وحدة قيادة المحور الخامس مع أسلاك الوصل

الفحص

  • نظام اختبار حدسي لاسلكي
  • كتلة الرفع للمسبار

إدارة البُرادة وسائل التبريد

  • سائل تبريد ذو التدفق عالي الضغط
  • نظام المحرك النفاث النبضي
  • مسدس هواء آلي
  • التشحيم بأدنى كمية
  • أداة نفخ ثقوب القطع
  • نظام بريمة رباعي مع ناقل
  • رافعة ضميمة البُرادة وسائل التبريد من Haas
  • نظام عادم ضميمة
  • مكثف ضباب سائل التبريد
  • مجموعة صيانة سائل التبريد
  • سائل تبريد عابر لعمود الدوران، 300 رطل للبوصة المربعة (21 بار)
  • سائل تبريد عابر لعمود الدوران، 1000 رطل للبوصة المربعة
  • سائل التبريد العابر للمغزل الجاهز
  • سائل التبريد العابر للمغزل الجاهز للتركيب مع نظام طرف خارجي
  • تدفق الهواء العابر للأداة
  • مُبَرِّد سائل التبريد
  • مكشطة زيت خزان سائل التبريد
  • مُرَشِّح سائل التبريد الإضافي
  • إعادة ملء سائل التبريد التلقائي
  • مطهرسائل التبريد

وحدة تحكم Haas

  • 8 وظائف Spare M
  • مبرد مقصورة التحكم بنظام التحكم الرقمي
  • الموضع الأصلي الثاني
  • مجموعة كابلات الكود MFIN/M
  • التجهيز لقبول وحدة التغيير الآلي للمنصات
  • ماكينات عالية السرعة
  • نظام برمجة القِطعة البصري
  • إزاحة العمل الديناميكية والتحكم المركزي في الأدوات
  • اتجاه المغزل
  • وحدات ماكرو قابلة للتعريف بواسطة المستخدم
  • تنسيق التدوير والقياس
  • ذاكرة موسعة 32 جيجابايت
  • ذاكرة موسعة 64 جيجابايت
  • تجهيز جزء دوَّار من إنتاج جهة خارجية
  • محول قياسي منخفض الجهد
  • محول متين منخفض الجهد
  • محول عزل عالي الجهد داخلي
  • محول عزل عالي الجهد داخلي متين

خيارات المنتج

  • هوائي قابل للبرمجة
  • هوائي قابل للبرمجة، وملزمة مزدوجة
  • إضاءة عالية الكثافة، بقوة 24 فولت
  • خلوص المحور Z الممدد 8 بوصات
  • كاميرا واي فاي
  • مصباح طاولة العمل بقوة 24 فولت
  • مستشعر حافة لأنظمة المؤتمتة
  • باب آلي لماكينات التفريز
  • كتلة أدوات الملحق
  • تعويض برغي بكريات النشط
  • محرك المحور C لمغزل ماكينة التفريز

الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات

  • طقم التثبيت بالخوابير في الماكينة

الشحن

  • تعبئة التصدير

الضمان

  • ضمان ممتد لمدة سنة واحدة

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

خيارات الأتمتة
  • حزمة الروبوت التعاوني من Haas بسعة 30 كجم
  • حزمة روبوت 50 كجم من Haas

إجابات عن مخاوفك بشأن إضافة روبوت HAAS: لن يشغل مساحة كبيرة، أو يكلف الكثير من المال، أو يستغرق أسابيع للتكامل. 

فعالية من حيث المساحة

فعالية من حيث التكلفة

سهولة الدمج

سهولة التعلم

الانتقالات S.A.E METRIC
المحور X 64.00 in 1626 mm
المحور Y 40.00 in 1016 mm
المحور Z 30.00 in 762 mm
مقدمةالمغزل باتجاه الطاولة (~ الحد الأقصى) 34.0 in 864 mm
مقدمةالمغزل باتجاه الطاولة (~ الحد الأدنى) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
أقصى تصنيف 30.0 hp 22.4 kW
السرعة القصوى 8100 rpm 8100 rpm
أقصى عزم دوران 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
أقصى عزم دوران باستخدام خيار علبة التروس 250 ft-lbf @ 450 rpm 339 Nm @ 450 rpm
نظام الدفع Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
مستدق CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
تشحيم المحمل Air / Oil Injection Air / Oil Injection
التبريد Liquid Cooled Liquid Cooled
طاولة S.A.E METRIC
الطول 64.0 in 1626 mm
العرض 36.0 in 914 mm
عرض الفتحة T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
مسافة مركز فتحة T 4.92 in 125 mm
عدد فتحات T القياسية 7 7
أقصى وزن على الطاولة (موزعة بالتساوي) 4000 lb 1814 kg
Feedrates S.A.E METRIC
الحد الأقصى للقطع 500 ipm 12.7 m/min
المسارع على X 600 ipm 15.2 m/min
المسارع على المحور Y 600 ipm 15.2 m/min
المسارع على Z 600 ipm 15.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
أقصى قوة دافعة X 3400 lbf 15124 N
أقصى قوة دافعة Y 3400 lbf 15124 N
أقصى قوة دافعة Z 5600 lbf 24910 N
Tool Changer S.A.E METRIC
النوع SMTC SMTC
السعة 30+1 30+1
أقصى قُطر للأداة (كامل) 2.5 in 64 mm
أقصى قُطر للأداة (المجاور فارغ) 5.0 in 127 mm
أقصى طول للأداة (من خط القياس) 16 in 406 mm
أقصى وزن للأداة 12.0 lb 5.4 kg
أداة لأداة (المتوسط) 2.80 s 2.80 s
بُرادة لبُرادة (متوسط) 3.60 s 3.60 s
عام S.A.E METRIC
سعة سائل التبريد 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
خرطوم هواء مضمن 3/8 in 3/8 in
مقرنة (هوائية) 3/8 in 3/8 in
الحد الأدنى لضغط هواء 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
سرعة المغزل 8100 rpm 8100 rpm
نظام الدفع Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
طاقة المغزل 30.0 hp 22.4 kW
إدخال الجهد المتردد (المرحلة 3) - منخفض 220 VAC 220 VAC
تحميل كامل الأمبير (3 مراحل) - منخفض 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
المنصة الداخلية 193.0 in x 120.0 in x 130.0 in 491 cm x 305 cm x 331 cm
صندوق تصدير 193.0 in x 123.0 in x 134.0 in 491 cm x 313 cm x 341 cm
الوزن 24800 lb 11250.0 kg
منصة داخلية مزودة بخيار EC 193 in x 120 in x 135 in 491 cm x 305 cm x 343 cm
صندوق تصدير مزود بالخيار EC 193 in x 123 in x 139 in 491 cm x 313 cm x 354 cm
الخيار w/EC الوزن 24800 lb 11250 kg
منصة داخلية مزودة بـ 50+1 SMTC 193 in x 120 in x 138 in 491 cm x 305 cm x 351 cm
صندوق تصدير مزود بـ 50+1 SMTC 193 in x 123 in x 142 in 491 cm x 313 cm x 361 cm
الوزن مع 50+1 SMTC 24800 lb 11250 kg
منصة داخلية مزودة بخيار EC و50+1 SMTC 193 in x 120 in x 143 in 491 cm x 305 cm x 364 cm
صندوق تصدير مع خيار EC و50+1 SMTC 193 in x 123 in x 147 in 491 cm x 313 cm x 374 cm
الوزن مع خيار EC و50+1 SMTC 24800 lb 11250 kg

*يتم تصميم ماكينات Haas للعمل على طاقة 220 فولت تيار متردد (200 - 240 فولت تيار متردد). يتوفر مُحوِّل عالي الجهد داخلي اختياري (380 إلى 480 فولت تيار متردد) لجميع الطُرُز، باستثناء الماكينات المكتبية CL-1، وCM-1، وأجهزة التوجيه لسلسلة SR. لا يمكن تركيب هذا المُحوِّل عالي الجهد الداخلي الاختياري ميدانيًا؛ ويجب طلبه مسبقًا مع الماكينة.

ماكينات Haas الموجهة إلى أوروبا والمملكة المتحدة مهيأة بمحول داخلي غير معزول عالي الجهد للتشغيل على 400 فولت تيار متردد، باستثناء أجهزة التوجيه Desktop من سلسلة CL-1 وCM-1 وSR. 

انتبه! تتطلب المغازل عالية الأداء الاختيارية متطلبات طاقة أعلى من المغزل القياسي. ومع ذلك، إذا لم تتغير القوة الحصانية للمغزل (كيلو وات)، فإن متطلبات الطاقة تظل كما هي. تحقق من متطلبات الطاقة قبل تشغيل الطاقة في ماكينتك.

†قد يكون استهلاك  الهواء في ماكينات سلسلة التيار المستمر سلبة 40 أعلى، عند تنشيط اندفاع الهواء عبر الأداة (TAB).

 

القطعة الدوارة من HAAS ماكينة من HAAS نوع توافق الجزء الدوّار WARNING
HA2TS VF-8/40 توافق موجب
HA5C VF-8/40 توافق موجب
HA5C-T VF-8/40 توافق موجب
HA5C2 VF-8/40 توافق موجب
HA5C2-T VF-8/40 توافق موجب
HA5C3 VF-8/40 توافق موجب
HA5C3-T VF-8/40 توافق موجب
HA5C4 VF-8/40 توافق موجب
HA5C4-T VF-8/40 توافق موجب
HA5CS VF-8/40 توافق موجب
HQDA5 VF-8/40 توافق موجب
HRC160 VF-8/40 توافق موجب
HRC210 VF-8/40 توافق موجب
HRT100 VF-8/40 توافق موجب
HRT160 VF-8/40 توافق موجب
HRT160-2 VF-8/40 توافق موجب
HRT160SP VF-8/40 توافق موجب
HRT160SS VF-8/40 توافق موجب
HRT200HS VF-8/40 توافق موجب
HRT210 VF-8/40 توافق موجب
HRT210-2 VF-8/40 توافق موجب
HRT210HT VF-8/40 توافق موجب
HRT210M VF-8/40 توافق موجب
HRT210SP VF-8/40 توافق موجب
HRT210SS VF-8/40 توافق موجب
HRT210VM VF-8/40 توافق موجب
HRT310 VF-8/40 توافق موجب
HRT310SP VF-8/40 توافق موجب
HRT310SS VF-8/40 توافق موجب
HRT450 VF-8/40 توافق موجب
HRT630 VF-8/40 توافق بديل: تحذير توافق بديل: تحذير هذا الجزء الدوّار يناسب هذه الماكينة بعينها، ولكن قد تتطلب تركيبًا بديلاً لتحديد التمركز المناسب، مثل لوحة فرعية أو فتحة T بديلة.
HRTA5 VF-8/40 توافق موجب
HRTA6 VF-8/40 توافق موجب
LT260 VF-8/40 توافق موجب
LT350 VF-8/40 توافق موجب
T5C VF-8/40 توافق موجب
T5C2 VF-8/40 توافق موجب
T5C3 VF-8/40 توافق موجب
T5C4 VF-8/40 توافق موجب
TH240 VF-8/40 توافق موجب
TH450 VF-8/40 توافق موجب
TR160 VF-8/40 توافق موجب
TR160-2 VF-8/40 توافق موجب
TR200Y VF-8/40 توافق موجب
TR210 VF-8/40 توافق موجب
TR310 VF-8/40 توافق بديل: تحذير توافق بديل: تحذير هذا الجزء الدوّار يناسب هذه الماكينة بعينها، ولكن قد تتطلب تركيبًا بديلاً لتحديد التمركز المناسب، مثل لوحة فرعية أو فتحة T بديلة.
TRT100 VF-8/40 توافق موجب
TRT160 VF-8/40 توافق موجب
TRT210 VF-8/40 توافق موجب
TRT310 VF-8/40 توافق موجب
TRT70 VF-8/40 توافق موجب

هل تحتاج إلى مساعدة في العثور على الماكينة المناسبة؟

التصميم والسعر

دعنا نساعدك في العثور على الماكينة المناسبة لورشتك.

البدء

هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات؟

إذا كنت تريد الحصول على مزيدٍ من المعلومات حول كيف يمكن لماكينة Haas جديدة إعادة تصنيع منتجاتك وإحياء قيمتها، يُرجى مشاركة بياناتك.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

تخضع كل الأسعار والمواصفات للتغيير دون إشعار. لا يشمل أجرة الشحن، والتجهيزات، وضرائب الولاية والضرائب المحلية، ورسوم التركيب الخاصة بالبائع، وملحقات الوكيل التي تم تركيبها. نحن غير مسؤولين عن الأخطاء المطبعية. تاماكينات موضحة بالمعدات الاختيارية. قد يختلف المظهر الفعلي للمنتج.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

الملاحظات
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

سعر تسليم Haas

يشمل هذا السعر تكلفة الشحن، ورسوم التصدير والاستيراد، والتأمين، وأي نفقات أخرى تحدث خلال الشحن إلى موقع في فرنسا بالاتفاق معك بوصفك المشتري. لا يمكن إضافة أي رسوم إلزامية أخرى إلى تسليم منتج بنظام التحكم الرقمي من Haas.

ابق على اطلاع بأحدث النصائح والتقنيات من HAAS…

سجِّل الآن!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • الخدمة والدعم
  • المالكون
  • طلب خدمة
  • أدلة المُشغِّل
  • قطع غيار من Haas
  • طلب إصلاح الجزء الدوَّار
  • أدلة ما قبل التركيب
  • تسوق الأدوات
  • تركيب وسعر ماكينة Haas جديدة
  • المخزون المتاح
  • قائمة أسعار Haas
  • تمويل CNCA
  • لمحة عن Haas
  • بيان DNSH
  • الامتثال لقواعد التصدير
  • الوظائف
  • الشهادات والسلامة
  • اتصل بنا
  • التاريخ
  • الشروط والأحكام
  • شروط وأحكام Haas Tooling
  • الخصوصية
  • الضمان
  • مجتمع Haas
  • برنامج شهادة كفائة من Haas
  • رياضة سباق السيارات في Haas
  • مؤسسة Gene Haas
  • مجتمع Haas الفني التعليمي
  • الفعاليات
  • الانضمام إلى المحادثة
  • Facebook
  • x
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 شركة Haas Automation – ماكينة بنظام التحكم الرقمي CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255