MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
Distribütörünüzü Bulun
  1. Dil Seçenekleri
    1. Español - España
    2. Türkçe
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
Distribütörünüzü Bulun
  1. Dil Seçenekleri
    1. Español - España
    2. Türkçe
×

Arama Sonuçları

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

ST-10Y-V

China Only

Tarayıcınız HTML5 videosunu desteklemiyor. Tarayıcınız HTML5 videosunu desteklemiyor.

ST-10Y-V

    SADECE CNY
Y-Eksenli CNC Torna; 305 mm x 406 mm maks. kapasite ve 44 mm çubuk kapasitesi

  • 6.5" Ayna Boyutu
  • 1.75" Çubuk Kapasitesi
  • 6k RPM
  • 15 hp Güç
Makineleri Karşılaştır
  • Genel Bakış
  • Teknik Özellikler
  • Galeri
  • Bilgi Gönder
TEKNİK BELGELER
  • 3D Model (ZIP)
  • Kurulum Kılavuzu
  • Yerleşim Çizimi
  • Tork Tablosu
  • Operatör El Kitabı
  • ST-Y Serisi El İlanı
Standart Özellikler
Kullanılabilir Opsiyonlar

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Otomasyon Seçenekleri

Haas ST Serisi yüksek performanslı tornalama merkezleri her yönüyle kurulum esnekliği, üstün rijitlik ve yüksek termal kararlılık sağlamak için tasarlanmıştır. ST-10Y son derece küçük bir alanı kaplamasına rağmen oldukça geniş bir çalışma alanı sunar. Y-ekseni ile canlı takımın eklenmesi, daha yüksek tezgah kapasitesinde frezeleme, delme ve kılavuz çekmeye olanak sağlar. Bu tezgah kendi sınıfında en iyi fiyat performansını-en iyi değeri-sunar.

V Modellerimiz en çok satan ST modellerimizi özel konfigürasyonlarıdır ve yalnızca Çin pazarı için şimdiye kadarki en düşük fiyattan sunulmaktadır – böylece Haas kalitesini, performansını ve değerini birinci elde deneyebilirsiniz. 

  • Çok küçük yerleşim alanı
  • Y-ekseni frezeleme, delme ve kılavuz çekme
  • Kayış tipi talaş konveyörü
  • Hidrolik uçlu manuel punta
  • Kullanıcı tanımlı makrolar
  • İş mili pozisyonlama
  • ABD’de Üretilmiştir

HAAS TORNA ÇALIŞMA ALANI KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

AYNA BOYUTU | ÇUBUK KAPASİTESİ | ÇALIŞMA ALANI | OTOMASYON OPSİYONLARI

İNDİRME TABLOSU
Recently Updated

İş İçin ST-10Y


Zengin hareket kabiliyeti ve küçük yerleşim alanı sayesinde, kompleks parçalar ST-10Y’ye mükemmel uyum sağlar. Ayrıca, 4.000 dev/dk tahrikli takımı çok çeşitli malzemeleri başarıyla işlemenizi sağlar.

Swing Diameter S.A.E METRIC
Maks. Parça Çapı 16.5 in 416 mm
Kama Üzerinde 16.5 in 416 mm
Capacities S.A.E METRIC
Ayna Boyutu 6.5 in 165 mm
Maksimum Kesme Çapı (tarete göre değişir) 12.0 in 305 mm
Maksimum Kesme Uzunluğu (iş parça bağlamaya göre değişir) 16.0 in 406 mm
Çubuk Kapasitesi 1.75 in 44 mm
Hareketler S.A.E METRIC
X Ekseni 7.90 in 200 mm
Y Ekseni ± 2.0 in ± 51 mm
Z Ekseni 16.00 in 406 mm
Feedrates S.A.E METRIC
X'de Hızlar 472 ipm 12.0 m/min
Y'de Hızlar 472 ipm 12.0 m/min
Z'de Hızlar 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. İtme X 2400 lbf 10676 N
Maks. İtme Y 2300 lbf 10231 N
Maks. İtme Z 3700 lbf 16458 N
Spindle S.A.E METRIC
İş Mili Uç Normu A2-5 A2-5
Tahrik Sistemi Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Maks. Güç 15.0 hp 11.2 kW
Maksimum Hız 6000 rpm 6000 rpm
Maksimum Tork 75.0 ft-lbf @ 1300 rpm 102.0 Nm @ 1300 rpm
Çektirme Borusu Deliği ø 1.80 in 46 mm
İş Mili Delik Çapı ø 2.31 in 58.7 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
Pozisyonlama (±) 0.02 ° 0.02 °
Fren Sıkma Kuvveti 2000 lbf 8896 N
Fren Çapı 9.5 in 241 mm
Kontrol Tipi Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Turret S.A.E METRIC
Takım Sayısı 12-Station Hybrid (6 VDI; 6 BOT) 12-Station Hybrid (6 VDI; 6 BOT)
OD - ID Takım Karşılaştırması Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Delik Delme Kateri Arka Boşluğu (taretin arkasından) 0.75 in 19.1 mm
Live Tooling S.A.E METRIC
Maksimum Hız 6000 rpm 6000 rpm
Takımlar VDI40 VDI40
Genel S.A.E METRIC
Soğutma Sıvısı Kapasitesi 30 gal 114 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
İnline Hava Hortumu 3/8 in 3/8 in
Kaplin (Hava) 3/8 in 3/8 in
Min. Hava Basıncı 80 psi 5.5 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Yurt İçi Palet 123.0 in x 73.0 in x 80.0 in 312 cm x 185 cm x 203 cm
İhracat Paleti 123.0 in x 73.0 in x 80.0 in 312 cm x 185 cm x 203 cm

NOT: Listelenen tüm spesifikasyonlar standart makine konfigürasyonu içindir. İsteğe bağlı ekipman, makinenin spesifikasyonlarını değiştirebilir.

*Haas makineler, 220 VAC (200-240 VAC) güçle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Masaüstü makineler, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında tüm modeller için isteğe bağlı dahili bir yüksek voltaj transformatörü (380 - 480 VAC) mevcuttur. Bu isteğe bağlı dahili yüksek voltaj transformatörü sahada monte edilemez; makineyle birlikte sipariş edilmelidir.

Avrupa ve Birleşik Krallık’a gidecek Haas makineleri; Masaüstü Makineleri, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında 400 VAC’de çalışacak şekilde dahili bir yüksek gerilim izolasyonsuz transformatör ile yapılandırılmıştır. 

**Opsiyonel takım değiştiriciler, standart takım değiştiriciden farklı bir maks. takım boyutuna sahip olabilir. Ekstra büyük takımlar, takımlar arasında boş, iki bitişik cep gerektirebilir. Takım tutucu spesifikasyonları için buraya tıklayın.

DİKKAT! Opsiyonel yüksek performanslı iş milleri, standart iş millerine göre daha yüksek güç gereksinimine sahip olabilir. Ancak iş mili beygir gücü (kW) değişmezse, güç gereksinimi aynı kalır. Makinenize enerji vermeden önce güç gereksinimini doğrulayın.

† Takım İçinden Hava Üfleme (TAB) etkinleştirildiğinde, 40 konikli DC Serisi tezgahlarda hava tüketimi daha yüksek olabilir.

 

Daha Fazla Bilgiye mi İhtiyacınız Var?

Yeni bir Haas makinenin ürünlerinizi nasıl hayata geçirebileceği konusunda daha fazla bilgi isterseniz, lütfen iletişim bilgilerinizi paylaşın.

Language Preference :
Loading
TORNA ile Delik Delme: BİLMENİZ GEREKEN HER ŞEY
Haas torna tezgahında nasıl delik delineceğine dair bilmeniz gereken her şeyi Mark size gösteriyor. İster standart 2 eksenli torna tezgahınız, ister iki iş milli torna tezgahınız, hatta ister canlı takımlı torna tezgahınız olsun, Mark süreci basitleştiriyor ve ihtiyacınız olan tüm G ve M kodlarını açıklıyor.
ÇEVRİM SÜRELERİNİ KESMEK VE TARETİ KONUMLANDIRMAK İÇİN G53’Ü KULLANIN
Mark yalnızca değerli çevrim süresinden tasarruf etmek için değil aynı zamanda tezgahınızın hasar görme riskini de azaltmak için G28 yerine G53 komutunun nasıl kullanıldığını anlatıyor. Mark size her iki G-Kodunu tüm yönleriyle açıklıyor ve her birini nasıl ve ne zaman kullanacağınızı anlatıyor.
HAAS BMT65 TARETİ
Tornalanmış parçalarınızı BMT65 taret ve canlı takım ile Haas torna tezgahında tamamlamak varken, neden ikinci bir işlem için frezeye taşıyasınız ki? BMT65 sistemi artırılmış kesme performansı, daha uzun takım ömrü ve daha iyi takım açıklığı sağlar.
Tahrikli Takımların Kurulması
Torna tezgahında canlı takımları doğru şekilde ayarlamak biraz zor olabilir. Mark, tüm sorularınızı cevaplayacak eğitim videosu ile bu işlem sırasında adım adım size yardımcı olacak.

Değiştirilebilir Parçalar


Tezgahınızdaki aşınmış parçaları orijinal OEM parçalarıyla değiştirin. Stoğumuzda binlercesi var ve göndermeye hazırız.

ŞİMDİ ALIŞVERİŞ YAPIN

Performans Yükseltmeleri


Atölyenize kurulabilecek yüksek üretkenliğe sahip seçenekler ile Haas makinenizin daha da iyi performans göstermesini sağlayın.

ŞİMDİ ALIŞVERİŞ YAPIN

Bakım Yükseltmeleri


Aksaklık süresini azaltmanın yanı sıra makinenizin daha kolay çalışmasını sağlayın. Çeşitli çözümler bulunmaktadır.

ŞİMDİ ALIŞVERİŞ YAPIN

Tüm fiyatlar ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nakliye, donatma, eyalet vergileri ve yerel vergiler ve bayinin kurduğu aksesuarlar dahil değildir. Basım hatalarından veya tipografik hatalardan sorumlu değildir. Makineler opsiyonel ekipmanlar ile gösterilmiştir. Gerçek ürün görünümü farklı olabilir.

Recently Updated

SORULARINIZ MI VAR? YANITLAR BİZDE.


Language Preference :
Loading

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Geribildirim
Haas Logo

Haas Teslim Fiyatı

Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.