MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
Pocket Mill

  1. Dik Frezeler
  2. Pocket Mill

Pocket Mill

    SADECE CNY
 
Şu Anda Bölgenizde Mevcut Değil

Bölgenizdeki en iyi fiyat için yerel Haas Fabrika Satış Mağazası ile iletişime geçin.

305 x 305 x 381 mm Hareketli CNC Pocket Mill

Haas Pocket Mill, atölyenizdeki neredeyse her alana sığacak kadar küçüktür ve tam boyutlu tezgahlarımızın özelliklerini ve performansını çok uygun bir fiyata sunar.

Başlangıç atölyeleri, okullar, hobiler, garaj operatörleri veya sınırlı alana ve sınırlı bütçeye sahip herkes için mükemmel bir seçimdir.

  • Tam işlevli, kullanımı kolay Haas kontrol ünitesi
  • Standart 40 konikli iş mili
  • 10 cepli takım değiştirici mevcuttur
  • Tek veya 3 faz güç

See Available Stock

Mevcut Teslim Süresi

Filtreler

  • 40 Konik
  • 3 Eksen
  • 4k RPM
  • 1 Takım Kapasitesi
Makineleri Karşılaştır
STOKLARI KEŞFEDİN
Distribütör İletişim

HAAS POCKET MILL

BROŞÜRÜ İNDİR

HAAS GÜNLÜĞÜ

    Takımı Unutma!
    Pocket Mill için Tasarlanmış Bir Takım Kiti


    Pocket Mill’inizi kurmaya hazır mısınız? Pocket Mill Takım Başlangıç Kiti, Pocket Mill’lerin ihtiyaç duyabileceği her şeyin yer aldığı eksiksiz bir takım kiti arayan eğitimciler ve atölye sahipleri için idealdir. Her CNC atölyesi, uygun fiyata çok sayıda alete ihtiyaç duyar; bu kit tam da bunu sağlamaktadır. Matkaplardan EM’lere ve bir mengeneye kadar, kit gelir gelmez frezelemeye hazır olacaksınız!

    Makineleri Karşılaştır
    OLUŞTUR VE FİYAT AL
    Distribütör İletişim
    • Oluştur ve Fiyat Al
    • Teknik Özellikler
    • Makine Bilgileri

    Hareketler S.A.E METRIC
    X Ekseni 12.00 in 305 mm
    Y Ekseni 12.00 in 305 mm
    Z Ekseni 15.00 in 381 mm
    İş Mili Uç Normundan Tablaya (~ maks.) 19.0 in 483 mm
    İş Mili Uç Normundan Tablaya (~ min.) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Maks. Güç 7.5 hp 5.6 kW
    Maksimum Hız 4000 rpm 4000 rpm
    Maksimum Tork 33.0 ft-lbf @ 1200 rpm 45.0 Nm @ 1200 rpm
    Tahrik Sistemi Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Konik CT or BT 40 CT or BT 40
    Rulman Yağlaması Grease Packed Grease Packed
    Soğutma Air Cooled Air Cooled
    Tabla S.A.E METRIC
    Uzunluk 28.0 in 711 mm
    Genişlik 11.2 in 284 mm
    T Kanalı Genişliği 0.626 in to 0.630 in 15.60 mm to 16.00 mm
    T-Kanalı Merkez Uzaklığı 4.33 in 110 mm
    Standart T Kanal Sayısı 3 3
    Tabla Üzerinde Maks. Ağırlık (eşit şekilde dağıtıldığında) 500 lb 227 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maksimum Kesme 200 ipm 5.1 m/min
    X'de Hızlar 200 ipm 5.1 m/min
    Y'de Hızlar 200 ipm 5.1 m/min
    Z'de Hızlar 200 ipm 5.1 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks. İtme X 2000 lbf 8896 N
    Maks. İtme Y 2000 lbf 8896 N
    Maks. İtme Z 2000 lbf 8896 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Tip Carousel Carousel
    Kapasite 10 10
    Max Tool Diameter (full)** 3.5 in 89 mm
    Maks. Takım Uzunluğu (mastar çizgisinden) 12.00 in 305 mm
    Maks. Takım Ağırlığı 12.0 lb 5.4 kg
    Takımlar Arası (ort.) 4.20 s 4.20 s
    Talaşlar Arası (ort.) 5.00 s 5.00 s
    Genel S.A.E METRIC
    Soğutma Sıvısı Kapasitesi 20 gal 76 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 13.0 L/min @ 6.9 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    İş Mili Hızı 4000 rpm 4000 rpm
    İş Mili Gücü 7.5 hp 5.6 kW
    Giriş AC Voltajı (1 Faz) 220 VAC 220 VAC
    Tam Yük Amper (Faz 1) 40 A 40 A
    Giriş AC Voltajı (3 Faz) - Düşük 220 VAC 220 VAC
    Tam Yüklü Amperler (Faz 3) - Düşük 25 A 25 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Yurt İçi Palet 90.0 in x 80.0 in x 99.0 in 229 cm x 203 cm x 252 cm
    İhracat Paleti 90.0 in x 80.0 in x 99.0 in 229 cm x 203 cm x 252 cm
    Ağırlık 3960 lb 1796.0 kg
    Weight, Export Crate 3,960 lb 1,796.0 kg

    NOT: Listelenen tüm spesifikasyonlar standart makine konfigürasyonu içindir. İsteğe bağlı ekipman, makinenin spesifikasyonlarını değiştirebilir.

    *Haas makineler, 220 VAC (200-240 VAC) güçle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Masaüstü makineler, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında tüm modeller için isteğe bağlı dahili bir yüksek voltaj transformatörü (380 - 480 VAC) mevcuttur. Bu isteğe bağlı dahili yüksek voltaj transformatörü sahada monte edilemez; makineyle birlikte sipariş edilmelidir.

    Avrupa ve Birleşik Krallık’a gidecek Haas makineleri; Masaüstü Makineleri, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında 400 VAC’de çalışacak şekilde dahili bir yüksek gerilim izolasyonsuz transformatör ile yapılandırılmıştır. 

    **Opsiyonel takım değiştiriciler, standart takım değiştiriciden farklı bir maks. takım boyutuna sahip olabilir. Ekstra büyük takımlar, takımlar arasında boş, iki bitişik cep gerektirebilir. Takım tutucu spesifikasyonları için buraya tıklayın.

    DİKKAT! Opsiyonel yüksek performanslı iş milleri, standart iş millerine göre daha yüksek güç gereksinimine sahip olabilir. Ancak iş mili beygir gücü (kW) değişmezse, güç gereksinimi aynı kalır. Makinenize enerji vermeden önce güç gereksinimini doğrulayın.

    † Takım İçinden Hava Üfleme (TAB) etkinleştirildiğinde, 40 konikli DC Serisi tezgahlarda hava tüketimi daha yüksek olabilir.

     

    KULLANILABILIR OPSIYONLAR

    TEKNİK BELGELER

    VİDEOLAR

    İLGİLİ ÜRÜNLER

    Standart Özellikler

    İş Milleri

    • 4.000 dev/dk İş Mili

    Haas Kontrol Ünitesi

    • Ethernet Arayüzü
    • Haas Kontrol Ünitesi için WiFi Bağlantısı
    • Güç Dalgalanması Koruması
    • Erken Güç Kesintisi Algılama Modülü
    • Gelişmiş Takım Yönetimi
    • Medya Görüntüleme M-Kodu; M130
    • HaasConnect: Uzaktan izleme
    • Güvenli Çalıştırma
    • HaasDrop
    • Standart Program Hafızası, 1 GB
    • Dahili Yüksek Gerilim Yalıtım Transformatörü

    Ürün Seçenekleri

    • Paslanmaz ÇelikKızak Koruyucular
    • Telefon Şarj Standı

    Sevkiyat

    • Kaldırma Düzeneği

    Garanti

    • 1 Yıllık Standart Garanti
    Kullanılabilir Opsiyonlar

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Otomasyon Seçenekleri
    TEKNİK BELGELER
    • 3D Model (ZIP)
    • Kurulum Kılavuzu
    • Yerleşim Çizimi
    • Operatör Kılavuzu

    *NOT: Tasarım iyileştirmeleri nedeniyle, 3D modeller ve plan çizimleri en son üretilen modelle %100 aynı olmayabilir.

    VİDEOLAR

     Haas Pocket Mill - İlk Bakış

    Yeni Haas Pocket Mill’ine göz atın.  En uygun fiyatlı 40 konikli frezemiz olan bu makine, bir hobi makinesi değil, meşru bir VMC'dir.  Sınırlı zemin alanına sahip atölyeler ya da garajınız veya barakanız için mükemmel olup, üç veya tek faz güçte çalışabilir! 6.000 veya 8.000 rpm iş miline yükseltip, 10 cepli takım değiştiriciyi ve soğutma sıvısı sistemini ekleyip, 4. ve hatta 5. eksen döner tablayı ekleyip üretim yapabilecek kapasitede bir makineye sahip olun.

    Yeni Haas Pocket Mill

    Haas Pocket Mill’i, neredeyse atölyenizdeki her alana sığacak kadar küçük olup, tam boyutlu makinelerimizin özelliklerini ve performansını çok uygun bir fiyata sunar. Başlangıç atölyeleri, okullar, hobisi olanlar, garaj tamircileri veya sınırlı alana ve bütçeye sahip herkes için harika bir seçimdir.

    İLGİLİ ÜRÜNLER

    Daha Büyük Çalışma Alanı

    Haas Mini Freze

    Mini Mill

    406 x 356 x 381 mm hareketli Mini CNC Dik Freze

    • 40 Konik
    • 3 Eksen
    • 8k RPM
    • 10 or 20 Takım Kapasitesi
        SADECE CNY
     
    Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

    Takımhane Alternatifi

    Haas TM-0

    TM-0

    508 x 305 x 406 mm hareketli CNC Takımhane Frezesi

    • 40 Konik
    • 3 Eksen
    • 4k RPM
    • 1 Takım Kapasitesi
        SADECE CNY
     
    Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

    Üretim Takımhane Alternatifi

    Haas TM-1P

    TM-0P

    CNC Takımhane Frezesi; 508 x 305 x 406 mm hareketli ve ATC’li

    • 40 Konik
    • 3 Eksen
    • 6k RPM
    • 10 Takım Kapasitesi
        SADECE CNY
     
    Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

    Doğru tezgahı bulmak için yardıma ihtiyacınız mı var?

    Oluşturma ve Fiyat

    Atölyeniz için doğru olanı bulmanıza yardımcı olalım.

    Başlayın

    Daha Fazla Bilgiye mi İhtiyacınız Var?

    Yeni bir Haas makinenin ürünlerinizi nasıl hayata geçirebileceği konusunda daha fazla bilgi isterseniz, lütfen iletişim bilgilerinizi paylaşın.

    Language Preference :
    Loading

    Tüm fiyatlar ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nakliye, donatma, eyalet vergileri ve yerel vergiler ve bayinin kurduğu aksesuarlar dahil değildir. Basım hatalarından veya tipografik hatalardan sorumlu değildir. Makineler opsiyonel ekipmanlar ile gösterilmiştir. Gerçek ürün görünümü farklı olabilir.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Geribildirim
    Haas Logo

    Haas Teslim Fiyatı

    Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.