Pocket Mill

  1. 立型マシニングセンター
  2. Pocket Mill

Pocket Mill

    CNY限定
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

CNC Pocket Mill ‐移動量305×305×381mm

Haas Pocket Millは、工場のほぼすべてのちょっとした空きスペースに収まる小ささで、フルサイズの機械の機能と性能を非常にお手頃な価格で提供しています。 

これは、スタートアップ、学校、趣味、ガレージ機械工か、限られたスペースと限られた予算の人に 最適です。

  • フル機能で使いやすいHaas制御
  • 標準の40テーパースピンドル
  • 10ポケットのツールチェンジャーのご利用が可能
  • 単相か3相の電源 

See Available Stock

現在のリードタイム

フィルター

  • 40 テーパー
  • 3 軸
  • 4k RPM
  • 1 工具収容能力
各機種の比較
全在庫を検索
販売代理店に問い合わせる

HAAS POCKET MILL

パンフレットをダウンロードする

HAASジャーナル

    ツーリングをお忘れなく!
    Pocket Mill向けに設計されたツーリングキット


    Pocket Mill用の工具は準備できていますか? Pocket Millツーリングスターターキットは、Pocket Millが切削を開始するのに必要なすべてのものを提供する完全なツーリングキットをお探しの教育者や工場オーナーに最適です。すべてのCNC工場には、手頃な価格で多くの工具が必要です。このキットは、それを提供します。ドリルからエンドミル、ビスまで、キットが到着したらミリング(フライス削り)を開始する準備が整います!

    各機種の比較
    構築と価格
    販売代理店に問い合わせる
    • 構成と価格
    • 仕様
    • 機械情報

    移動 S.A.E METRIC
    X軸 12.00 in 305 mm
    Y軸 12.00 in 305 mm
    Z軸 15.00 in 381 mm
    スピンドルノーズからテーブル(~最大) 19.0 in 483 mm
    スピンドルノーズからテーブル(~最小) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    最大定格 7.5 hp 5.6 kW
    最大速度 4000 rpm 4000 rpm
    最大トルク 33.0 ft-lbf @ 1200 rpm 45.0 Nm @ 1200 rpm
    駆動システム Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    テーパー CT or BT 40 CT or BT 40
    ベアリング潤滑 Grease Packed Grease Packed
    冷却 Air Cooled Air Cooled
    テーブル S.A.E METRIC
    長さ 28.0 in 711 mm
    幅 11.2 in 284 mm
    Tスロット幅 0.626 in to 0.630 in 15.60 mm to 16.00 mm
    Tスロット中心距離 4.33 in 110 mm
    標準Tスロットの数 3 3
    テーブル上の最大重量(均等に分配) 500 lb 227 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    最大切削 200 ipm 5.1 m/min
    X軸で高速 200 ipm 5.1 m/min
    Y軸で高速 200 ipm 5.1 m/min
    Z軸で高速 200 ipm 5.1 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    最大スラストX 2000 lbf 8896 N
    最大スラストY 2000 lbf 8896 N
    最大スラストZ 2000 lbf 8896 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    タイプ カルーセル カルーセル
    能力 10 10
    Max Tool Diameter (full)** 3.5 in 89 mm
    最大工具長さ(ゲージ線から) 12.00 in 305 mm
    最大工具重量 12.0 lb 5.4 kg
    工具から工具(平均) 4.20 s 4.20 s
    チップからチップ(平均) 5.00 s 5.00 s
    一般 S.A.E METRIC
    クーラント能力 20 gal 76 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 13.0 L/min @ 6.9 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    スピンドル速度 4000 rpm 4000 rpm
    スピンドル出力 7.5 hp 5.6 kW
    入力AC電圧(1相) 220 VAC 220 VAC
    全負荷電流(1相) 40 A 40 A
    入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
    全負荷電流(3相) - 低 25 A 25 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    国内用パレット 90.0 in x 80.0 in x 99.0 in 229 cm x 203 cm x 252 cm
    輸出用パレット 90.0 in x 80.0 in x 99.0 in 229 cm x 203 cm x 252 cm
    重量 3960 lb 1796.0 kg
    Weight, Export Crate 3,960 lb 1,796.0 kg

    注記:リストされているすべての仕様は、標準の機械構成用です。オプションの機器で、機械の仕様を変更する場合があります。

    *Haas機械は、220VAC(200-240 VAC)の電源で作動するように設計しています。デスクトップ機械、CL-1、CM-1とSRシリーズのルーターを除く全モデルに、オプションの内部高圧トランスフォーマー(380~480VAC)をご用意しています。 このオプションの内部高圧トランスフォーマーは、後付けできませんので、機械と一緒に発注していただかなければなりません。

    ヨーロッパと英国向けのHaas機械は、デスクトップ機械、CL-1、CM-1、およびSRシリーズのルーターを除き、400 VACで動作するように内部に高電圧非絶縁トランスフォーマーを搭載した仕様となっています。 

    **オプションのツールチェンジャーの最大工具サイズは、標準のツールチェンジャーとは異なる場合があります。特大工具では、工具の間に空の2つの隣接ポケットが必要になる場合があります。工具ホルダの仕様については、こちらをクリックしてください。

    注意!オプションの高性能スピンドルは、標準スピンドルよりも高い電力を必要とする場合があります。ただし、スピンドル馬力(kW)が変化しない場合、必要電力は同じままです。機械への電源投入前に、電力要件を確認してください。

    † 40テーパーDCシリーズの機械では、スルーツールエアーブラスト(TAB)の作動中に、空気消費量が増加する場合があります。

     

    使用可能オプション

    技術ドキュメント

    ビデオ

    関連製品

    標準機能

    スピンドル

    • 4,000rpmスピンドル

    Haas制御

    • イーサネットインターフェース
    • Haas制御用WiFi接続
    • 電力サージ保護
    • 早期電源エラー検出モジュール
    • - 高度ツーリング管理
    • メディアディスプレイMコード M130
    • HaasConnect:遠隔モニタリング
    • 安全運転
    • HaasDrop
    • 標準プログラムメモリ、1GB
    • 内部高圧絶縁トランスフォーマー

    生産オプション

    • ステンレス鋼ウェイカバー
    • 携帯電話充電スタンド

    発送

    • リフト対応装備

    保証

    • 1年間の標準保証
    使用可能オプション

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自動化オプション
    技術ドキュメント
    • 3Dモデル(ZIP)
    • 設置ガイド
    • レイアウト図
    • オペレーターマニュアル

    *注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

    ビデオ

     Haas Pocket Mill - ファーストルック

    新しいHaas Pocket Millをご覧ください。当社で最も手頃な価格の40テーパーミルであるこの機械は、趣味の機械ではなく、正規のVMCです。床面積が限られた工場やガレージ、物置に最適で、3相または単相の電源で稼働します!6,000または8,000rpmのスピンドルにアップグレードし、10ポケットのツールチェンジャーとクーラントシステムを追加し、第4軸、さらには第5軸のロータリーを追加すれば、生産を実行できる機械になります。

    新しいHaas Pocket Mill

    Haas Pocket Millは、フルサイズの機械の機能と性能を備えながら、非常に手頃な価格で、工場のポケットのようなスペースに収まる小型サイズです。スタートアップ、学校、趣味人、ガレージ機械工、またはスペースと算が限られたすべての人に最適です。

    関連製品

    広い加工範囲

    Haas小型ミル

    Mini Mill

    小型CNC立型マシニングセンター - 移動量406×355×381mm

    • 40 テーパー
    • 3 軸
    • 8k RPM
    • 10 or 20 工具収容能力
        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price

    代替工具ルーム

    Haas TM-0

    TM-0

    CNC工具ルームミル - 移動量508×305×406mm

    • 40 テーパー
    • 3 軸
    • 4k RPM
    • 1 工具収容能力
        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price

    生産工具ルームの代替

    Haas TM-1P

    TM-0P

    ATC付きCNC工具ルームミル - 移動量508×305×406mm

    • 40 テーパー
    • 3 軸
    • 6k RPM
    • 10 工具収容能力
        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price

    適切な機械を見つけるためにサポートが必要ですか?

    オンライン見積もり

    お客様の工場にぴったりの製品を探すお手伝いをいたします。

    今すぐ始める