Gantry Series

  1. 立型マシニングセンター
  2. ガントリーシリーズ
Haas ガントリー機械

ガントリーシリーズ

大型加工品用ガントリー型 CNC機械

ガントリーシリーズ

  • 3軸
  • 5軸
オンライン見積もり
Recently Updated

大きな仕事をこなせる大型プラットフォームCNCガントリー機械


Haasガントリールーターおよびミルは、大きなシートに簡単に対処でき、数千の小型パーツを機械加工できます。

大規模なタスクにも対応

Haasのガントリールーターとミルは、アルミニウムやその他の金属を切削するパワーとプラスチックやその他の軽量素材を切削するスピードを備えています。これらの機械は大きなシートも簡単に扱え、小さな部品は千個単位で加工することができます。

40/HSK

テーパー

3/4/5

軸

8100-20,000

RPM

10-30

工具能力

Recently Updated

ガントリーシリーズモデルの概要


これらの機械は大きなシートも簡単に扱え、小さな部品は千個単位で加工することができます。ご自分にぴったりのHaasガントリー機械をご覧ください!

3軸ガントリールーター

Haas GR-510

GR-510

CNCガントリールーター - 移動量3,073×1,549×279mm

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas GR-712

GR-712

CNCガントリールーター - 移動量3,683×2,159×279mm

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

3軸ガントリーミル

Haas GM-1

GM-1

3軸CNCガントリーミル - 移動量3,073 x 1,549 x 406 mm

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas GM-1

GM-1XT

3軸CNCガントリーミル - 移動量3607 × 1549 × 406mm

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas GM-2

GM-2

3軸CNCガントリーミル - 移動量3,683×2,223×559mm

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

5軸ガントリーミル

Haas GM-1-5AX

GM-1-5AX

5軸CNCガントリーミル - 移動量121" x 61" x 24"

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas GM-1XT-5AX

GM-1XT-5AX

5軸CNCガントリーミル - 移動量3,607 x 1,549 x 610mm

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas GM-2-5AX

GM-2-5AX

5軸CNCガントリーミル - 移動量3,683×2,223×998mm

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

HAASガントリーミルシリーズ

パンフレットをダウンロードする

HAASジャーナル

    HAASBUILT – GR-510
    溶接工場から発送まで、GR-510ガントリールーターの製造工程を覗いてみましょう。
    設定130で迅速なタッピング
    タップ引き出しをスピードアップして、タッピングサイクルを劇的に短縮。この「今日のアドバイス」では、設定130についてマークが順を追って詳しく解説し、貴重なサイクル時間をいかに節約できるかをご説明します。
    第2原点オプション
    工具を取り出すために機械に寄りかかる必要がありません。このビデオでは、マークがより良い方法をご紹介します。
    写真やビデオの表示を
    M130を使えば、セットアップシート、工具リスト、作業指示書、さらにはビデオまで、すべてをプログラム内に表示できます。作業指示書を機械にテープで張り付けたり、ワークの取付や検査方法をオペレーターに伝える手書きのメモはもう必要ありません。NCプログラムにすべてを入力してください!

     

    Recently Updated

    自分に合うガントリーを構築


    新しいHaas立型ミルを作る準備はできていますか?

    お客様の工場に適切な機械を見つけ、自分に合ったオプションや機能を追加することで独自の機械を作りましょう。

    今すぐ始める