GM-1-5AX

  1. 立型マシニングセンター
  2. ガントリーシリーズ
  3. GM-1-5AX

GM-1-5AX

    CNY限定
 
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

5軸CNCガントリーミル - 移動量121" x 61" x 24"

GM-1-5AXは、機体部品、レイアップ成形、複合材構造など、複雑な大型部品の加工用に設計された5軸ガントリーミルです。この機械の剛性の高い鋳鉄構造により、非常に安定した切削プラットフォームとなっており、厚さ1インチ(25mm)のアルミニウムテーブルが標準装備されています。移動するガードが切粉やクーラントからオペレーターを保護し、作業スペースを清潔に保ちます。

  • 24,000rpmの一体型モータースピンドル
  • 2軸スピンドルヘッド:±245度のC軸回転、±120度のB軸傾斜
  • 62" (1575mm) 間隔のコラムで大型部品に対応    
  • 頑丈な鋳鉄構造
  • 切粉やクーラントを封じ込める移動ガード
  • 厚さ1" (25mm) のアルミニウム製テーブル

See Available Stock

現在のリードタイム

フィルター

  • 30 テーパー
  • 5 軸
  • 24k RPM
  • 30+1 工具収容能力
各機種の比較
全在庫を検索
販売代理店に問い合わせる
各機種の比較
構築と価格
販売代理店に問い合わせる
  • 構成と価格
  • 仕様
  • 機械情報

移動 S.A.E METRIC
X軸 121.00 in 3073 mm
Y軸 61.00 in 1549 mm
Z軸 24.00 in 610 mm
スピンドルノーズからテーブル(~最大) 18.5 in 470 mm
スピンドルノーズからテーブル(~最小) 2.5 in 64 mm
Spindle S.A.E METRIC
最大定格 15.0 hp 11.2 kW
最大速度 24000 rpm 24000 rpm
最大トルク 11.0 ft-lbf @ 5500 rpm 14.9 Nm @ 5500 rpm
駆動システム Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
テーパー BT30 BT30
ベアリング潤滑 Grease Packed Grease Packed
冷却 Liquid Cooled Liquid Cooled
B軸 - 傾斜 S.A.E METRIC
旅行 ±120˚ ±120˚
最大速度 105 °/sec 105 °/sec
Torque (Continuous) 112 ft-lbf 152 Nm
ブレーキトルク 100 ft-lbf 136 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
移動± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
最大速度 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
ブレーキトルク 190 ft-lbf 258 Nm
テーブル S.A.E METRIC
長さ 123.0 in 3124 mm
幅 53.0 in 1346 mm
厚さ 1.0 in 25 mm
テーブル上の最大重量(均等に分配) 6000 lb 2722 kg
コラムの間 62.0 in 1575 mm
Feedrates S.A.E METRIC
最大切削 800 ipm 20.3 m/min
X軸で高速 800 ipm 20.3 m/min
Y軸で高速 2100 ipm 53.3 m/min
Z軸で高速 1100 ipm 27.9 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
最大スラストX 4498 lbf 20008 N
最大スラストY 1645 lbf 7317 N
最大スラストZ 2742 lbf 2197 N
Tool Changer S.A.E METRIC
タイプ SMTC SMTC
能力 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 3.5 in 89 mm
最大工具長さ(ゲージ線から) 11.00 in 279 mm
最大工具重量 12.0 lb 5.4 kg
一般 S.A.E METRIC
クーラント能力 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
インラインエアホース 3/8 in 3/8 in
カップラ(エア) 3/8 in 3/8 in
最小空気圧 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
スピンドル速度 24000 rpm 24000 rpm
駆動システム Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
スピンドル出力 15.0 hp 11.2 kW
入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
全負荷電流(3相) - 低 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A

使用可能オプション

文書

関連製品

標準機能

スピンドル

  • 24,000rpmの一体型スピンドル、BT30

Haas制御

  • 制御ワイドスクリーンモニター
  • タッチディスプレイ付き大型リモートジョグハンドル
  • イーサネットインターフェース
  • Haas制御用WiFi接続
  • 電力サージ保護
  • 早期電源エラー検出モジュール
  • 第2原点
  • - 高度ツーリング管理
  • メディアディスプレイMコード M130
  • HaasConnect:遠隔モニタリング
  • HaasDrop
  • リジッドタッピング
  • 標準プログラムメモリ、1GB

生産オプション

  • 携帯電話充電スタンド

保証

  • 1年間の標準保証
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション
技術ドキュメント
  • 3Dモデル(ZIP)
  • 設置ガイド
  • レイアウト図
  • トルクグラフ
  • オペレーターマニュアル

*注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

関連製品

より長い移動量。

Haas GM-1XT-5AX

GM-1XT-5AX

5軸CNCガントリーミル - 移動量3,607 x 1,549 x 610mm

  • 30 テーパー
  • 5 軸
  • 24k RPM
  • 30+1 工具収容能力
    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price

向上した能力

Haas GM-2-5AX

GM-2-5AX

5軸CNCガントリーミル - 移動量3,683×2,223×998mm

  • HSK 63F テーパー
  • 5 軸
  • 20k RPM
  • 30+1 工具収容能力
    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price

3軸の代替品

Haas GM-1

GM-1

3軸CNCガントリーミル - 移動量3,073 x 1,549 x 406 mm

  • 40 テーパー
  • 3 軸
  • 8.1k RPM