MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
GM-1-5AX

  1. Fresadoras verticais
  2. Série pórtico
  3. GM-1-5AX

GM-1-5AX

    APENAS CNY
 
Atualmente não disponível na sua região

Para obter os melhores preços na sua zona, contacte o seu Haas Factory Outlet local.

Fresadora de pórtico CNC de 5 eixos com percursos de 121" x 61" x 24"

A GM-1-5AX é uma fresadora de pórtico de 5 eixos concebida para maquinagem complexa de peças grandes, como componentes de estruturas, moldes de assentamento e estruturas compostas. A construção em ferro fundido rígido da máquina fornece uma plataforma de corte muito estável e uma mesa de alumínio de 1" (25 mm) de espessura é padrão. Uma proteção em movimento protege o operador de limalha e da refrigeração e mantém o espaço de trabalho limpo.

  • Spindle integral do motor de 24 000 rpm 
  • Cabeça do spindle de eixo duplo: ±245 graus de rotação do eixo C e ±120 graus de inclinação do eixo B
  • 62" (1575 mm) entre colunas para peças grandes    
  • Construção em ferro fundido rígido
  • Proteção em movimento para contenção de limalha e refrigeração
  • Mesa de alumínio espesso de 1" (25 mm)

See Available Stock

Tempo de espera atual

Filtros

  • 30 Cone
  • 5 Eixo
  • 24k RPM
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
Eixo X 121.00 in 3073 mm
Eixo Y 61.00 in 1549 mm
Eixo Z 24.00 in 610 mm
Do nariz do spindle à mesa (~ máx) 18.5 in 470 mm
Do nariz do spindle à mesa (~ mín) 2.5 in 64 mm
Spindle S.A.E METRIC
Valor nominal máximo 15.0 hp 11.2 kW
Velocidade máxima 24000 rpm 24000 rpm
Torque máximo 11.0 ft-lbf @ 5500 rpm 14.9 Nm @ 5500 rpm
Sistema de comando Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Cone BT30 BT30
Lubrificação do casquilho Grease Packed Grease Packed
Líquido de refrigeração Liquid Cooled Liquid Cooled
Eixo B - Inclinação S.A.E METRIC
Travel ±120˚ ±120˚
Velocidade máxima 105 °/sec 105 °/sec
Torque (Continuous) 112 ft-lbf 152 Nm
Torque de travagem 100 ft-lbf 136 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Percurso ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
Velocidade máxima 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
Torque de travagem 190 ft-lbf 258 Nm
Mesa S.A.E METRIC
Comprimento 123.0 in 3124 mm
Largura 53.0 in 1346 mm
Espessura 1.0 in 25 mm
Peso máximo na mesa (distribuição uniforme) 6000 lb 2722 kg
Entre colunas 62.0 in 1575 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Corte máximo 800 ipm 20.3 m/min
Rápidos em X 800 ipm 20.3 m/min
Rápidos em Y 2100 ipm 53.3 m/min
Rápidos em Z 1100 ipm 27.9 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Impulso máximo X 4498 lbf 20008 N
Impulso máximo Y 1645 lbf 7317 N
Impulso máximo Z 2742 lbf 2197 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tipo SMTC SMTC
Capacidade 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 3.5 in 89 mm
Comprimento máximo da ferramenta (a partir da linha do indicador) 11.00 in 279 mm
Peso máximo da ferramenta 12.0 lb 5.4 kg
Geral S.A.E METRIC
Capacidade de refrigeração 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Tubo de ar em linha 3/8 in 3/8 in
Transmissor de binário (Ar) 3/8 in 3/8 in
Pressão mín. do ar 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Velocidade do spindle 24000 rpm 24000 rpm
Sistema de comando Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Potência do fuso 15.0 hp 11.2 kW
Tensão de C.A. de Entrada (3 Fases) - Baixa 220 VAC 220 VAC
Amperagem de carga total (3 fases) - Baixa 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A

OPÇÕES DISPONÍVEIS

DOCUMENTOS

PRODUTOS RELACIONADOS

Funcionalidades padrão

Spindles

  • Spindle integral do motor de 24 000 rpm, BT30

O controlador Haas

  • Monitor de ecrã panorâmico de controlo
  • Manípulo de deslocamento remoto grande com ecrã tátil
  • Interface Ethernet
  • Ligação WiFi para o controlador Haas
  • Proteção contra picos de energia
  • Módulo de deteção antecipada de falha de energia
  • Segunda posição inicial
  • Gestão Avançada de Ferramentas
  • Código M de visualização multimédia; M130
  • HaasConnect: Monitorização Remota
  • HaasDrop
  • Roscagem rígida
  • 1 GB de memória do programa

Opções de Produtos

  • Suporte de carregamento do telefone

Garantia

  • Garantia padrão de 1 ano
Opções disponíveis

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opções de automatização
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
  • Modelo 3D (ZIP)
  • Guia de instalação
  • Desenho de layout
  • Gráfico de torque
  • Manual do Utilizador

*NOTA: Devido a melhorias contínuas no projeto, os modelos 3D e os desenhos de layout podem não ser precisos para o modelo de produção mais recente.

PRODUTOS RELACIONADOS

Curso X mais longo

Haas GM-1XT-5AX

GM-1XT-5AX

Fresadora de pórtico CNC de 5 eixos com percursos de 3607 x 1549 x 406 mm

  • 30 Cone
  • 5 Eixo
  • 24k RPM
  • 30+1 Capacidade da ferramenta
    APENAS CNY
 
Saiba mais Construção e preço

Mais capacidade

Haas GM-2-5AX

GM-2-5AX

Fresadora de pórtico CNC de 5 eixos com percursos de 3 683 x 2 223 x 998 mm

  • HSK 63F Cone
  • 5 Eixo
  • 20k RPM
  • 30+1 Capacidade da ferramenta
    APENAS CNY
 
Saiba mais Construção e preço

Alternativa de 3 eixos

Haas GM-1

GM-1

Fresadora de pórtico CNC de 3 eixos com percursos de 3073 x 1549 x 406 mm

  • 40 Cone
  • 3 Eixo
  • 8.1k RPM
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
Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.