MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
Mini Mills

  1. Fresadoras verticais
  2. Mini Fresadoras
Mini fresadoras Haas

Mini Fresadoras

As máquinas que definiram uma categoria

Mini Fresadoras

  • Características
  • Modelos
Construção e Preço
Recently Updated

Mini em nome e preço apenas


O desempenho da máquina já foi combinado com tamanho e custo. A série Mini Fresadora mudou tudo, embalando o desempenho de cone ISO40 em pequenos pacotes a preços inéditos.

As máquinas compactas originais – Redefinidas

As Mini Fresadoras Haas constituem o padrão da indústria em termos de centros de maquinagem compactos. São perfeitas para escolas, oficinas em início de atividade e para dar o primeiro passo rumo à maquinagem CNC. Equipadas com funcionalidades completas, são um complemento valioso para empresas que precisam de uma "segunda máquina operacional", ou de um spindle adicional onde o espaço é limitado.

40

CONE

3/4/5

EIXO

6000-15 000

RPM

10-31

CAPACIDADE DA FERRAMENTA

GRANDES ATUALIZAÇÕES, A MESMA ÁREA ÚTIL DE COBERTURA COMPACTA

✓  Fundições de base e coluna totalmente novas otimizadas para análise de elemento finito


✓  Velocidades e rápidos do spindle mais velozes (Mini fresadora) 


✓  Novo depósito do fluido de refrigeração externo de 45 galões (170 litros)


✓  Gabinete totalmente novo com janelas laterais para automação

 

✓  Trocador de ferramentas de instalação lateral 30+1 totalmente novo (super minifresadora)

 

✓  Bico de lavagem do eixo Y traseiro para um fluxo de limalha melhorado

VER DETALHES

    MINI FRESADORAS PADRÃO

    Mini fresadora Haas

    Mini Mill

    Mini Fresadora Vertical CNC com percursos de 406 x 355 x 381 mm

        APENAS CNY
    Saiba mais Construção e preço

    MINI FRESADORAS SUPERVELOZES

    Super Mini fresadora Haas

    Super Mini Mill

    Minifresadora Vertical com Super Velocidade com percursos de 406 x 355 x 381 mm

        APENAS CNY
    Saiba mais Construção e preço

    MINI FRESADORAS PARA FORMAÇÃO

    Mini fresadora EDU

    Mini Mill - EDU

    Fresadora Vertical Mini CNC exclusivamente para formação, com percursos de 406 x 356 x 381 mm

        APENAS CNY
    Saiba mais Construção e preço

    FUNDIÇÕES OTIMIZADAS PARA ANÁLISE DE ELEMENTO FINITO

    REDESENHADO para aumentar a rigidez e estabilidade gerais da máquina. As novas carcaças são 30% mais pesadas, mas só adicionámos material onde necessário, para melhorar o desempenho sem aumentar o custo.

     

    SPINDLES E RÁPIDOS MAIS VELOZES

    AGORA COMO PADRÃO na Minifresadora, o nosso spindle lubrificado de 8000 rpm fornece mais rpm do que os modelos anteriores, permitindo taxas de avanço mais elevadas e produz mais cavalos potência e torque para cortes mais pesados.

    DEPÓSITO DO FLUIDO DE REFRIGERAÇÃO EXTERNO

    AGORA PADRÃO em todas as mini fresadoras, o depósito do fluido de refrigeração externo de 45 galões (170 litros) simplifica a manutenção do fluido de refrigeração e a limpeza do depósito e fornece capacidade de refrigeração adicional.

    JANELAS LATERAIS

    As janelas laterais são AGORA PADRÃO em todas as mini fresadoras, fornecendo acesso adicional para configuração e limpeza de trabalhos, bem como melhor visibilidade durante a maquinagem. Uma janela automática disponível facilita a adição de um robô Haas ou APL para uma automação fácil.

    TROCADOR DE FERRAMENTA DE INSTALAÇÃO LATERAL

    AGORA PADRÃO na super mini fresadora, este trocador de ferramentas de instalação lateral 30+1 concebido e construído pela Haas oferece mais ferramentas e trocas de ferramentas mais rápidas, ao mesmo tempo que liberta a área de trabalho para fixações e mesas rotativas maiores.

    LIMPEZA DO EIXO Y

    O bico de lavagem do eixo Y TOTALMENTE NOVO limpa as limalhas da cobertura de passagem do eixo Y traseiro para evitar a acumulação de limalhas atrás da mesa durante operações de maquinagem prolongadas.

     

    CONTROLADOR HAAS

    As Mini fresadoras da Haas estão equipadas com o mesmo controlador Haas poderoso e fácil de usar que se encontra em todas as máquinas que construímos. O controlador Haas – hardware e software – foi concebido e construído internamente e otimizado especificamente para ferramentas de máquinas da Haas. Ele é padrão em todas as máquina que vendemos e é o mesmo em toda a linha de produtos. O controlo Haas é rápido, inteligente e poderoso, com uma interface de utilizador simples e uma navegação consistente e intuitiva, que facilitam a aprendizagem e a utilização. Com mais de 300 000 controladores Haas em utilização em todo o mundo, é claramente um padrão da indústria.

    Funcionalidades padrão:

    ■ Interface de ecrã tátil
    ■ Teclado dedicado
    ■
    Funções de botão único
    ■ Manípulo multifunções
    ■ Ecrã LCD a cores
    ■ Interface Ethernet
    ■ Porta USB
    ■ Leitor multimédia M130

    ■ Gestão Avançada de Ferramentas
    ■ 1 GB de memória do programa
    ■ Deteção de falha de energia
    ■ Monitorização móvel HaasConnect
    ■ Conectividade WiFi
    ■ Execução segura
    ■ Proteção contra picos de energia
    ■ Transferência de ficheiros sem fios HaasDrop

    Vertical Machining Center/Vertical Mill Mini Mill series control. Product of Haas CNC machine tools.

    PRONTO PARA AUTOMAÇÃO

    Aumente o tempo de disponibilidade do spindle da sua Minifresadora Haas adicionando um dos nossos sistemas de automação totalmente integrados – como o sistema Cobot HC10 da Haas, ou o nosso carregador de peças automático. Estes sistemas ligam-se diretamente à máquina e funcionam sem problemas a partir do controlador Haas para uma maquinagem rápida, fácil e não vigiada. 

    VER COBOT
    VER APL COMPACTO

    INTEGRAÇÃO FÁCIL DA ROTATIVA

    As rotativas Haas têm representado o padrão da indústria há mais de 40 anos e todos os produtos rotativos Haas oferecem uma integração perfeita com as máquinas Haas. Adicione simplesmente as unidades de 4.º e 5.º eixos opcionais à sua Minifresadora para uma conetividade fácil e plug-and-play às rotativas de eixo único e duplo da Haas. 

    HA5C
    Tamanho da pinça de fixação 5C
    60 ft-lb torque máximo
    Velocidade máxima de 410 °/seg

    VER INDEXADORES

    HRT160
    Tamanho do prato de 160 mm
    150 ft-lb torque máximo
    Velocidade máxima de 130 °/seg

    VER MESAS ROTATIVAS

    TRT160
    Tamanho do prato de 160 mm
    112 ft-lb torque máximo
    Velocidade máxima de 104 °/seg

    VER ROTATIVAS DE 5 EIXOS

     

    Recently Updated

    Construa a sua Mini Fresadora


    Pronto para criar a sua nova fresadora vertical Haas?  

    Vamos encontrar a máquina certa para a sua empresa e personalizá-la adicionando as opções e as caraterísticas que funcionam para si.

    COMEÇAR

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Preçário de entregas da Haas

    Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.