MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Mini Mills

  1. Fresatrici verticali
  2. Mini Mill
Fresatrici serie mini Haas

Mini Mill

Le macchine che hanno definito una categoria

Mini Mill

  • Funzionalità
  • Simulatore
Configura e quota
Recently Updated

Mini solo nel nome e nel prezzo


Le prestazioni di una macchina una volta andavano di pari passo con dimensioni e costo. La serie mini mill ha cambiato tutto, inserendo le prestazioni cono 40 in piccoli pacchetti ad un prezzo mai sentito.

Le macchine compatte originali – Riprogettate

Le Haas Mini Mills rappresentano lo standard di settore per i centri di lavoro compatti. Sono ideali per scuole, avvio officine o come il primo passo verso la lavorazione CNC. Dotate di numerose funzionalità, esse rappresentano un complemento prezioso per le officine che richiedono una seconda macchina per le operazioni oppure un mandrino aggiuntivo dove lo spazio è limitato.

40

CONO

3/4/5

ASSE

6.000-15.000

RPM

10-31

CAPACITÀ UTENSILI

GRANDI AGGIORNAMENTI, STESSA PIANTA COMPATTA

✓  Pezzi fusi di base e montante completamenti nuovi con ottimizzazione FEA


✓  Velocità e avanzamenti in rapido del mandrino superiori (Mini Mill) 


✓  Serbatoio del refrigerante esterno da 45 galloni (170 litri) completamente nuovo


✓  Involucro completamente nuovo con finestre laterali per l’automazione

 

✓  Cambio utensile montato a lato 30+1 completamente nuovo (Super Mini Mill)

 

✓  Ugello di lavaggio dell’asse Y posteriore per un migliore flusso di trucioli

VISUALIZZA DETTAGLI

    MINI FRESATRICI STANDARD

    Mini Mill Haas

    Mini Mill

    Fresatrice verticale CNC mini con corse da 406 x 355 x 381 mm

        SOLO CNY
    Per saperne di più Configura et prix

    MINI FRESATRICI ULTRAVELOCI

    Super mini mill Haas

    Super Mini Mill

    Fresatrice verticale mini super veloce con corse da 406 x 355 x 381 mm

        SOLO CNY
    Per saperne di più Configura et prix

    MINI MILL PER LA FORMAZIONE

    Mini Mill-EDU Haas

    Mini Mill - EDU

    Fresatrice verticale CNC serie mini esclusivamente per scopi didattici, con corse da 406 x 356 x 381 mm

        SOLO CNY
    Per saperne di più Configura et prix

    PEZZI FUSI OTTIMIZZATI PER FEA

    RIPROGETTATI per aumentare la rigidità e la stabilità complessive della macchina. I nuovi pezzi fusi sono del 30% più pesanti, ma abbiamo aggiunto materiale solo dove necessario, per aumentare le prestazioni senza aumentare i costi.

     

    MANDRINI E AVANZAMENTI IN RAPIDO PIÙ VELOCI

    ORA DI SERIE sulla Mini Mill, il nostro mandrino ingrassato da 8.000 rpm fornisce un valore di rpm più elevato rispetto ai modelli precedenti, consentendo velocità di avanzamento più elevate, e produce più potenza in cavalli vapore e coppia per tagli più pesanti.

    SERBATOIO DEL REFRIGERANTE ESTERNO

    ORA DI SERIE su tutte le Mini Mill, il serbatoio del refrigerante esterno da 45 galloni (170 litri) semplifica la manutenzione del refrigerante e la pulizia del serbatoio e fornisce una capacità refrigerante aggiuntiva.

    FINESTRE LATERALI

    Le finestre laterali sono ORA DI SERIE su tutte le Mini Mill, fornendo un accesso aggiuntivo per la predisposizione del lavoro e la pulizia, nonché una migliore visibilità durante la lavorazione. Una finestra automatica disponibile semplifica l’aggiunta di un Cobot o APL Haas per una facile automazione.

    CAMBIO UTENSILE MONTATO A LATO

    ORA DI SERIE sulla Super Mini Mill, questo cambio utensile montato a lato 30+1 progettato e costruito da Haas fornisce più utensili e cambi utensile più veloci, liberando l’area di lavoro per fissaggi dei pezzi e tavole rotanti più grandi.

    LAVAGGIO ASSE Y

    L’ugello di lavaggio dell’asse Y COMPLETAMENTE NUOVO lava via i trucioli dal copriguida posteriore dell’asse Y per evitare l’accumulo di trucioli dietro la tavola durante le operazioni di lavorazione prolungate.

     

    CONTROLLO HAAS

    Le Mini Mill Haas sono dotate dello stesso controllo Haas potente e facile da usare che si trova su ogni macchina che costruiamo. Il controllo Haas, hardware e software, è progettato e costruito internamente all’azienda e ottimizzato specificatamente per le macchine utensili Haas. Viene fornito di serie su ogni macchina che vendiamo ed è lo stesso in tutta la linea di prodotti. Il controllo Haas è veloce, intelligente e potente, con una semplice interfaccia utente e una navigazione coerente e intuitiva che semplificano l’apprendimento e l’utilizzo. Con oltre 300.000 controlli Haas in uso in tutto il mondo, è chiaramente uno standard di settore.

    Funzioni standard:

    ■ Interfaccia touchscreen
    ■ Tastiera dedicata
    ■
    Funzioni con un solo pulsante
    ■ Volantino multifunzione
    ■ Schermo LCD a colori
    ■ Interfaccia Ethernet
    ■ Porta USB
    ■ Lettore multimediale M130

    ■ Gestione avanzata degli utensili
    ■ Memoria del programma da 1 GB
    ■ Rilevamento della mancanza di potenza
    ■ Monitoraggio da remoto HaasConnect
    ■ Connettività Wi-Fi
    ■ Corsa di sicurezza
    ■ Protezione contro le sovratensioni
    ■ Trasferimento wireless dei file HaasDrop

    Vertical Machining Center/Vertical Mill Mini Mill series control. Product of Haas CNC machine tools.

    PRONTI PER L’AUTOMAZIONE

    Aumenta il tempo di disponibilità del mandrino della tua Mini Mill Haas aggiungendo uno dei nostri sistemi di automazione completamente integrati, come il sistema Cobot Haas HC10 o il nostro caricatore di pezzi automatico. Questi sistemi si collegano direttamente alla macchina e funzionano senza problemi attraverso il controllo Haas per una lavorazione non presidiata rapida e semplice. 

    VISUALIZZA COBOT
    VISUALIZZA APL COMPATTO

    FACILE INTEGRAZIONE DELLA TAVOLA ROTANTE

    Le nostre tavole rotanti sono lo standard del settore da più di 40 anni e tutti i dispositivi rotanti Haas offrono un’integrazione perfetta con le macchine Haas. È sufficiente aggiungere le unità opzionali del 4° e 5° asse alla Mini Mill per una connettività plug-and-play semplice alle tavole rotanti Haas ad asse singolo e doppio. 

    HA5C
    Formato collare 5C
    Coppia massima 60 ft-lb
    Velocità massima 410°/sec

    VISUALIZZA INDEXER

    HRT160
    Dimensioni piatto 160 mm
    Coppia massima 150 ft-lb
    Velocità massima 130°/sec

    VISUALIZZA TAVOLE ROTANTI

    TRT160
    Dimensioni piatto 160 mm
    Coppia massima 112 ft-lb
    Velocità massima 104°/sec

    VISUALIZZA TAVOLE ROTANTI A CINQUE ASSI

     

    Recently Updated

    Costruisci la tua mini mill


    Pronto per creare la tua nuova fresatrice verticale Haas?  

    Scopri la macchina giusta per la tua officina e personalizzala aggiungendo le opzioni e funzionalità migliori per te.

    INIZIA

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Costi di spedizione Haas

    Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.