MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
      Accessori di automazione Assistenza all’officina Portautensili per fresatrici Utensili da taglio per la fresatrice Sistemi di alesatura Serraggio dei pezzi fresatrice Portautensili per tornio Utensili da taglio per il tornio Serraggio dei pezzi tornio Kit pacchetti Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Cubi portapezzi e kit Autocentranti manuali per fresatura Sbavatura e abrasivi Presetter utensili e macchine per termoretrazione Stoccaggio e maneggiamento Manutenzione della macchina Accessori macchine utensili Equipaggiamento e accessori Misurazione e ispezione Winner's Circle Winner's Circle Liquidazione Le offerte speciali di oggi
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
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Toolroom Lathes

  1. Torni
  2. Torni da attrezzeria
Torni da attrezzeria di Haas

Torni da attrezzeria

Semplifica la transizione da manuale a CNC

Torni da attrezzeria

  • Modelli standard
  • Modelli di produzione
  • Modelli per formazione
Configura e quota
Recently Updated

Da scuole a utensilerie di grandi dimensioni


La vera definizione di valore: capacità CNC complete senza un investimento significativo.

Torni ideali per i principianti

I torni da attrezzeria della serie TL sono dispositivi economici e intuitivi che offrono il controllo di precisione e la flessibilità del sistema CNC Haas. Poiché sono molto facili da azionare e gestire, anche senza conoscere il codice G, sono perfetti per l’avvio officine e come il primo passo verso la lavorazione CNC.

6,5"-10"

DIMENSIONI AUTOCENTRANTE

58 mm-89 mm

FORO MANDRINO

1.800-3.000

Giri/min

10

HP

TORNI DA ATTREZZERIA STANDARD

Haas TL-1

TL-1

Tornio da attrezzeria CNC con capacità massima 406 x 762 mm

    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Haas TL-2

TL-2

Tornio da attrezzeria CNC con capacità massima 406 x 1.219 mm

    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix

TORNI DA ATTREZZERIA DI PRODUZIONE

Haas TL-1

TL-1P

Tornio da attrezzeria per la produzione CNC con capacità massima 203 x 762 mm

    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Haas TL-1

TL-2P

Tornio da attrezzeria per la produzione CNC con capacità massima 203 x 1.219 mm

    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix

TORNIO DA ATTREZZERIA PER LA FORMZIONE

Haas TL-1-EDU

TL-1-EDU

Tornio da attrezzeria CNC esclusivamente per scopi educativi, con capacità massima 406 x 762 mm

    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix

“Le mie macchine Haas funzionano molto bene, sono rimasto molto sorpreso dalla precisione di TL-1. Quando creo bloop e tubi tuner, continuo ad offrire alcuni decimi.”

Uptagrafft, LLC
Eric Uptagrafft | Proprietario | Uptagrafft, LLC
Recently Updated

Produttivo e facile da imparare


Facile da imparare e usare, anche senza conoscere il codice G, TL-1 è perfetto per l’avvio officine e come il primo passo verso la lavorazione CNC.

VOLANTINI ELETTRONICI
L’opzione E-volantini per i torni di precisione serie TL fornisce un controllo “manuale” facile e preciso di entrambi gli assi per posizionamento, taglio e molto altro. Effettua un avanzamento o mosse rapide utilizzando i pulsanti di avanzamento a intermittenza, regola l’impulso per giro, imposta gli incrementi di impulso e anche lo smusso, tutto con gli E-volantini.
IL TORNIO DI PRECISIONE HAAS RIPROGETTATO
Il tornio Haas TL-1 è la macchina perfetta per l’avvio officine o per il passaggio dalla tornitura manuale alla lavorazione CNC. In questo video, Eric Wood e Bryan O’Fallon parlano di alcune delle funzionalità chiave del riprogettato Haas TL-1.
Mostra immagini e video
Mark mostra la potente funzionalità media display M130 di Haas. Comandando un M130, puoi mostrare le schede di predisposizione, gli elenchi utensili, le istruzioni di lavoro e perfino video, tutto dall’interno del tuo programma.
Risolvi i problemi dei cicli G71 e G72
Mark mostra come risolvere rapidamente i problemi dei cicli di sgrossatura del tuo tornio ed evitare quei misteriosi allarmi “non monotoni”. Spiega inoltre i cicli di tornitura di Tipo I e II e mostra come operare un programma di risoluzione dei problemi in Graphics, semplicemente cambiando un codice G.

 

Recently Updated

Costruisci il tuo tornio di precisione


Pronto per creare il tuo nuovo tornio Haas?  

Scopri la macchina giusta per la tua officina e personalizzala aggiungendo le opzioni e funzionalità migliori per te.

INIZIA
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
Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.