Toolroom Lathes

  1. 선반
  2. 툴룸 선반
Haas 툴룸 선반

툴룸 선반

수동에서 CNC로의 전환 간소화

툴룸 선반

  • 표준 모델
  • 생산 모델
  • 교육 모델
제작 및 가격
Recently Updated

학교에서 대형 툴룸까지


가치에 대한 진정한 정의 - 상당한 투자 비용이 필요 없는 전체 CNC 기능

매우 뛰어난 초보자용 선반

Haas TL 시리즈 툴룸 선반은 합리적인 가격의 제품으로 사용하기 쉬우며 Haas CNC 시스템을 정밀하게 제어하고 유연하게 사용할 수 있는 기능을 제공합니다. G-코드를 모른다고 해도 쉽게 배우고 작동할 수 있으므로 스타트업 샵이나 CNC 가공의 첫 단계로 완벽한 제품입니다.

6.5"~10"

척 크기

2.3"~3.5"

스핀들 보어

1800-3000

RPM

10

HP

표준 툴룸 선반

Haas TL-1

TL-1

최대 용량 406 x 762mm CNC 툴룸 선반

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas TL-2

TL-2

최대 용량 406 x 1219mm CNC 툴룸 선반

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

생산 툴룸 선반

Haas TL-1

TL-1P

최대 용량 203 x 762mm CNC 생산 툴룸 선반

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas TL-1

TL-2P

최대 용량 203 x 1,219mm CNC 생산 툴룸 선반

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

교육용 툴룸 선반

Haas TL-1-EDU

TL-1-EDU

최대 용량 406 x 762mm 의 교육 전용 CNC 툴룸 선반

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

TL-P 시리즈

안내 책자 다운로드

HAAS 저널

    “저의 Haas 기계는 매우 잘 작동하고 있으며 TL-1의 정확성에 매우 놀랐습니다. 블룹 및 튜너 튜브를 만들 때 저는 일정하게 수십분의 일을 유지합니다.”

    Uptagrafft, LLC
    Eric Uptagrafft | 소유자 | Uptagrafft, LLC
    Recently Updated

    생산성이 뛰어나고 배우기 쉽습니다


    G-코드를 모른다고 해도 쉽게 배워 작동할 수 있습니다. TL-1은 스타트업 샵 또는 CNC 가공의 첫 번째 단계로 완벽합니다.

    전기 핸드휠
    TL 시리즈 툴룸 선반의 옵션 사항인 E-핸드휠은 위치 설정, 절삭 등을 할 수 있도록 양축에 대해 정확하고 편리한 “수동" 제어를 제공합니다. 조그 버튼으로 이송 또는 급속 이동을 수행하고 회전당 이송을 조절하며 조그 증분값을 설정하고 모따기까지 가능하며 이 모든 것은 모든 E-핸드휠 장치와 함께 제공됩니다.
    재설계된 툴룸 선반
    Haas TL-1은 스타트업 샵 또는 수동 선삭에서 CNC로의 전환에 완벽한 기계입니다. 이 동영상에서는 에릭과 브라이언이 재설계된 Haas TL-1의 핵심 기능 몇 가지를 논의합니다.
    Haas CONTROL에서
    이 에피소드에서는 마크 테리베리가 강력한 새로운 Haas M130 미디어 디스플레이 기능을 보여드립니다. M130을 명령을 이용하면, 설정 시트, 공구 목록, 작업 지침, 심지어 동영상까지 이 모든 것을 프로그램으로 표시할 수 있습니다.
    G71 및 G72 사이클 문제 해결
    마크 테리베리가 선반 러핑 사이클의 이상을 신속하게 진단하는 방법과, 이상한 “비-단조 (Non-Monotonic)” 경보발생을 피하는 방법을 설명해드립니다. 또한 Type I 및 Type II 선삭 사이클을 설명하고 간단히 G 코드 하나를 바꾸는 것만으로 그래픽에서 문제 프로그램을 실행하는 방법을 보여드립니다.

     

    Recently Updated

    툴룸 선반을 구축해 보십시오


    새로운 Haas 선반을 만들 준비가 되셨나요?  

    이제 고객님의 공장에 가장 적합한 기계를 찾아보고 가장 좋은 옵션과 기능을 추가하여 고객님만의 기계를 만들어 보십시오

    .
    시작하기