Compact Mills

  1. 수직 밀
  2. 컴팩트 밀
Haas 컴팩트 밀

컴팩트 밀

소형 공작물을 가공하기 위한 높은 정확도의 솔루션

컴팩트 밀

  • 모델
  • 동영상
제작 및 가격
Recently Updated

생산 및 시제작을 위한 작은 바닥면적, 고성능 밀


모든 기능을 갖춘 컴팩트 CNC로 시계, 보석, 의료, 치의학 산업에 완벽하게 적합합니다.

작지만 강력합니다

컴팩트 밀은 바닥면적이 작고 정밀도가 높은 솔루션으로 통신, 항공우주, 의료, 치의학 산업에서 찾아볼 수 있는 고정밀 소형 2D 및 3D 공작물을 생산하고 시제작하는 데 사용됩니다. 이 제품은 팔레트 잭 또는 장비용 수레로 쉽게 이동할 수 있으며, 대부분의 화물 엘리베이터에도 적재할 수 있을 정도로 소형입니다.

20

테이퍼

3/4/5

축

30,000-50,000

RPM

20-36

공구 용량

컴팩트 밀

Haas CM-1

CM-1

이동거리 305 x 254 x 356mm 컴팩트 CNC 수직 밀

    CNY 전용
 
더 알아보기 제작 및 가격
동영상
Recently Updated

CM-1 및 TRT70 절삭


CM-1은 소형, 고정밀, 2D 및 3D 공작물을 시제작하고 생산하기 위한 당사의 솔루션입니다. TRT70에 추가하시면 작은 바닥면적, 높은 정확도의 5축 생산성을 경험하실 수 있습니다.

Haas 컴팩트 밀
Haas CM-1은 소형 공작물을 가공하는 데 이상적인 제품이며 특히 의료 및 치의학 분야에서 찾아볼 수 있습니다. 이 초소형 밀은 스핀들 회전수 30,000 및 50,000rpm, 5축 전체 기능을 제공하므로 공장의 생산성을 높여드립니다.
무선 직관형 검사 시스템
Haas의 무선 직관형 검사 시스템(WIPS)을 이용하면, 공구와 공작물 오프셋을 훨씬 짧은 시간 안에 설정할 수 있습니다. 더 이상 엣지 파인더 또는 공구 밑에 끼우는 종이를 사용할 필요가 없습니다.
3+2 및 5축 가공을 단순화
DWO/TCPC(동적 공작물 오프셋/툴 센터 포인트 제어) 기능을 사용하면 프로그램을 다시 포스트할 필요 없이 CAM 프로그램을 미리 생성한 후에 워크홀딩과 공작물을 테이블의 어느 곳에라도 배치할 수 있습니다.
Haas CONTROL에서
M130을 사용하면 설정 시트, 툴 목록, 작업 지침, 심지어 비디오까지 이 모든 것을 프로그램 내에서 표시할 수 있습니다. 더 이상 기계에 작업 지침을 붙여두거나, 조작자에게 부품을 적재하거나 검사하는 방법을 알려주기 위해 메모를 손으로 작성할 필요가 없습니다. 모든 것을 NC 프로그램에서 수행하세요!

 

Recently Updated

컴팩트 밀 제작


새로운 Haas 수직 밀을 만들 준비가 되셨나요?  

이제 고객님의 공장에 가장 적합한 기계를 찾아보고 가장 좋은 옵션과 기능을 추가하여 고객님만의 기계를 만들어 보십시오.

시작하기