MyHaas 환영합니다,
!
Haas Tooling 게스트 주문 이력 MyHaas/HaasConnect 로그인 등록 Haas Tooling 내 계정 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 로그아웃 환영합니다, 내 기계 최근 활동 내 견적 내 계정 내 사용자 로그아웃
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC View All
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
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
Haas Tooling 게스트 주문 이력 MyHaas/HaasConnect 로그인 등록 Haas Tooling 내 계정 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 로그아웃 환영합니다, 내 기계 최근 활동 내 견적 내 계정 내 사용자 로그아웃
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
Dual-Spindle

  1. 선반
  2. 이중 스핀들
Haas DS 시리즈

이중 스핀들

다중 작업 공작물을 위한 ‘한 번에 완성’ 솔루션

이중-스핀들 선반

  • 모델
  • 서브 스핀들
  • 동영상
제작 및 가격
Recently Updated

고성능, 이중-스핀들/Y-축 터닝 센터


공작물 취급 및 설치치 시간 단축을 위한 프로그래밍이 쉬운 이중 스핀들 선반

HAAS 선반 공작물 가공범위 비교 차트

척 크기 | 봉재 이송용량 | 공작물 가공범위 | 자동화 옵션

차트 다운로드

더 많은 기능

Y축, C축과 라이브 툴링이 결합된 이중 스핀들 선삭을 통해 단일 설치로 다수의 작업을 수행하여 공작물 취급 시간을 단축하고 정확도를 높일 수 있습니다.

8" - 10"

척 크기

2.5" - 3"

봉재 이송용량

3400 - 5000

RPM

20 - 30

HP

생산성 향상에 최적화된 제품

✓ 컴팩트한 사이즈 | ✓ 브레이크가 포함된 완전 보간형 서브 스핀들 C축 | ✓ 자동화를 위한 자동 도어 사용 가능 | ✓ Haas 로봇 및 코봇 패키지와 호환

이중 스핀들 터닝

Haas DS-20Y

DS-20Y

Y축 방향과 최대 용량 298 x 572mm의 이중 스핀들 CNC 선반

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas DS-25Y

DS-25Y

Y축 방향과 최대 용량 298 x 572mm, 76mm 환봉의 이중 스핀들 CNC 선반

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas DS-30Y

DS-30Y

Y 축 방향과 최대 용량 349 x 826 mm 의 이중 스핀들 CNC 선반

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

HAAS DS 시리즈

안내 책자 다운로드

HAAS 저널

    정삭용 서브 스핀들

    A2-5 서브 스핀들, 135mm 척

    ST-10에서 ST-28까지의 모델에 사용 가능

    • 6,000rpm
    • A2-5 스핀들 노우즈
    • 5.3" (135mm) 유압 척 
    • 1.3"(33mm) 스핀들 보어(비관통)
    • 넉넉한 토크를 제공하는 강력한 서보 드라이브
    • 완전히 동기화된 공작물 이송(최대 4,800rpm)
    • CNC 제어 캐비닛 쿨러 포함
    더 알아보기

    A2-5 서브 스핀들, 165mm 척

    ST-30과 ST-35 모델에 사용 가능

    • 4,100rpm
    • A2-5 스핀들 노우즈
    • 6.5" (165mm) 유압 척 
    • 1.8"(46mm) 스핀들 보어(비관통)
    • 넉넉한 토크를 제공하는 강력한 서보 드라이브
    • 완전히 동기화된 공작물 이송(최대 4,100rpm)
    • CNC 제어 캐비닛 쿨러 포함
    더 알아보기
    동영상

    Haas DS-30Y - 선반 및 밀 작업 결합!

    2차 Op에 작별을 고하십시오!

    스핀들을 G199와 동기화

    이중 스핀들 선반 간소화

    라이브 공구 오프셋을 정확하게 설정

    Haas BMT65 터렛

    선반 드릴링: 알아야 할 사항

     

    Recently Updated

    내 DS 선반 제작하기


    새로운 Haas 터닝 센터를 만들 준비가 되셨나요?

    이제 고객님의 공장에 가장 적합한 기계를 찾아보고 가장 좋은 옵션과 기능을 추가하여 고객님만의 기계를 만들어 보세요.

    시작하기