MyHaas 환영합니다,
!
Haas Tooling 게스트 주문 이력 MyHaas/HaasConnect 로그인 등록 Haas Tooling 내 계정 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 로그아웃 환영합니다, 내 기계 최근 활동 내 견적 내 계정 내 사용자 로그아웃
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
Haas Tooling 게스트 주문 이력 MyHaas/HaasConnect 로그인 등록 Haas Tooling 내 계정 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 로그아웃 환영합니다, 내 기계 최근 활동 내 견적 내 계정 내 사용자 로그아웃
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
Desktop Mill

  1. 데스크톱 기계
  2. 데스크톱 밀

데스크톱 밀

    CNY 전용
Not Currently Available In Your Region
교육용 CNC 데스크톱 밀

Haas 데스크톱 밀은 학교 및 기술 대학을 위한 최고의 교육 기계입니다. 당사의 휴대용 시뮬레이터 엔클로저에 내장된 전기능 Haas CNC 제어 장치로 구동되는 데스크톱 밀은 CNC 밀 프로그래밍 및 조작의 기본 원리를 가르치기에 완벽한 제품입니다. 또한, 플라스틱 및 머시너블 왁스를 절삭할 수 있도록 설계되었으므로 취미로 하시는 분이나 벤치톱 기술자분들이 사용하시기에 매우 적합합니다.

CNC 펜 홀더 도면 제작, 공구 경로 프루핑, CNC 프로그래밍 교육을 위해 데스크톱 밀을 CNC 플로터로 변환합니다.

사용 가능한 소프트웨어 패키지: 고속 가공, Haas 비주얼 프로그래밍 시스템, 사용자 정의형 매크로, 좌표 회전 및 확대 축소.

  • 데스크톱 또는 롤링 툴 박스에 쉽게 맞도록 휴대성을 갖춘 설계를 제공합니다
  • 전체 기능을 갖춘 Haas Control로 구동
  • 15,000rpm 전기 스핀들
  • 이더넷 및 WiFi 연결
  • M130 미디어 디스플레이 M-코드  

참고: 스핀들을 1,500rpm보다 느리게 작동하면 스핀들이 과열됩니다.

주의: 기계 설치 공간이 변경되었습니다! 2024년 8월 이후에 제작된 기계는 이전 기계와 다른 크기의 공구 박스가 필요할 수 있습니다. 올바른 치수는 기계 레이아웃 도면을 참조하십시오.

See Available Stock

현재 리드 타임

필터

  • ER11 Collet 테이퍼
  • 3 축
  • 15k RPM
  • 1 공구 용량

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V 모델 기계는 CNY 가격으로만 구입 가능
기계 비교
모든 재고 둘러보기
기계 비교
제작 및 가격
대리점 연락처
  • 제작 및 가격
  • 기계 정보
  • 상세정보
  • 규격

가용한 선택품

기술 문서

동영상

관련 제품

표준 특장점

스핀들

  • 15,000rpm ER11 스핀들

Haas Control

  • 터치 스크린 제어
  • 이더넷 인터페이스
  • Haas 제어용 WiFi 연결
  • 고급 공구 관리
  • 미디어 디스플레이 M-코드, M130
  • HaasConnect: 원격 모니터링
  • HaasDrop
  • 표준 프로그램 메모리, 1GB

워크홀딩

  • 7" 데스크톱 밀 바이스

보증

  • 6개월 표준 보증
가용한 선택품

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

자동화 옵션
기술 문서
  • 3D 모델(구형)(ZIP)
  • 3D 모델(신형)(ZIP)
  • 설치 안내서
  • 레이아웃 도면(구형)
  • 레이아웃 도면(신형)
  • 작업자 안내서
동영상

데스크톱 밀 설명

환영합니다 . . . CNC 시간입니다! 데스크톱 밀의 시간이가도 하지요! 제품 전문가 Marcus Imes가 Haas 데스크톱 밀 에 투입되는 요소와 사용한 결과물을 소개합니다.

데스크톱 밀은 벤치톱 기술자뿐만 교육이 필요한 부분에 활용합니다. 모든 기능을 Haas가 제어하는 데스크톱 크기로, CNC 프로그래밍과 운영의 기본 사항에 대한 교육 및 학습용으로 완벽한 패키지를 제공합니다.

데스크톱 밀

Haas 데스크톱 밀은 교육 및 취미용 시장에 적합한 휴대용 CNC 기계입니다. 이 기계는 업계를 선도하는 Haas Control에서 CNC 프로그래밍의 기본을 학습하는 데 가장 적합합니다. 데스크톱에서 바로 완벽하게 작동하는 Haas CNC 기계를 작동하고 프로그래밍해 보십시오.

데스크톱 밀 절삭 작업 데모

작동 중인 Haas 데스크톱 밀의 이 동영상을 확인해 보십시오!

데스크톱 밀 펜 홀더
데스크탑 밀은 절단할 뿐만 아니라 펜을 고정할 수도 있습니다! 절단을 시작하기 전에 설계의 기초를 잡는 데 완벽한 제품입니다.
컴퓨터 또는 스마트폰에서 Haas Control 보기
Haas 기계 주변에 학생이 많이 모여 있으면 무슨 일이 일어나고 있는지 모든 사람이 확인하는 것이 어려울 수 있습니다. 하지만 Haas NGC 제어 장치를 사용하면 컴퓨터나 모바일 장치의 화면을 미러링하고 강의실 디스플레이에 제어 장치를 프로젝션할 수 있습니다.
M130을 이용하여 Haas Contol에서 사진 및 동영상 표시하기
M130을 사용하면 설정 시트, 툴 목록, 작업 지침, 심지어 동영상까지 이 모든 것을 프로그램 내에서 표시할 수 있습니다. 더 이상 기계에 작업 지침을 붙여두거나, 조작자에게 공작물을 적재하거나 검사하는 방법을 알려주기 위해 메모를 손으로 작성할 필요가 없습니다. 모든 것을 CNC 프로그램 안에 넣었습니다!
G-코드란?
마지막 오늘의 팁에서 마크 테리베리가 우리가 항상 받는 질문들에 대해 답변해드립니다. “G-코드란?” 마크 테리베리가 G 코드가 처음 도입된 1950년대로 돌아가서 간략한 역사를 살펴보고 현대의 Haas CNC 기계에서 이 코드가 어떻게 사용되고 있는지에 대해서도 설명해드립니다.
관련 제품

전체 밀링 기능

Haas 미니밀 EDU

Mini Mill - EDU

이동거리 406 x 356 x 381mm 의 교육 전용 미니 CNC 수직 밀

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 4k RPM
  • 1 공구 용량
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

긴 이동거리

Haas TM-1

TM-1

762 x 406 x 406mm 이동거리 CNC 툴룸 밀

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 4k RPM
  • 1 공구 용량
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

CNC 선반

Haas TL-1-EDU

TL-1-EDU

최대 용량 406 x 762mm 의 교육 전용 CNC 툴룸 선반

  • A2-5 Nose 척 크기
  • 2.3" 봉재 이송용량
  • 1.8k RPM
  • 10 hp 동력
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

개요

데스크톱 밀은 완벽한 교육 및 취미용 기계입니다. 크기는 작지만 전체 기능을 갖춘 Haas 제어장치를 포함한 전체 크기 기능을 가지고 있습니다. 컴팩트한 크기와 사용 편의성으로 모든 교실 또는 사무실을 CNC 교육 센터로 만들 수 있습니다!

엄청난 기능을 지닌 소형 밀

CNC 설치, 작동 및 프로그래밍을 교육하는 것이 이전보다 쉽고 경제적이 되었습니다! 데스크톱 밀은 크기가 작지만 기능과 제어력은 대형 Haas 기계와 동일하므로, 학생과 애호가들이 생산 기계에 요구되는 공간이나 리소스에 대한 제한 없이 실제 기계 작동 및 프로그래밍 기법을 학습할 수 있습니다.

  • 모든 Haas 기계와 동일한 전체 기능을 갖춘 Haas 제어장치 및 인터페이스 
  • 책상, 테이블, 캐비닛에 놓거나 롤링 공구함에 장착 가능 - 전용 공간이 필요하지 않음
  • 모든 공간을 CNC 학습 실험실로 전환 가능
    • 압축 공기가 필요하지 않음
    • 절삭유, 절삭유 정비 또는 폐기가 필요하지 않음
    • 단상 120V 또는 220V 전원으로 작동(주문 시 지정 요)
    • 전용 전원 장치 필요 없이 벽 콘센트에 플러그 사용 가능

전체 기능 Haas 제어장치

데스크톱 밀은 전체 기능을 갖춘, 당사의 휴대용 시뮬레이터 엔클로저에 내장된 Haas 제어장치로 전원을 공급합니다. 풀사이즈 Haas 기계와 동일한 특장점과 기능을 제공하므로, 데스크톱 밀에서 생산 기계로 이전할 때 변환에 따른 손실이 없습니다. 조작자는 사용이 편리한 당사의 시각적 프로그래밍 시스템(VPS), M130 미디어 디스플레이, WiFi 네트워크 지원, HaasDrop 등과 같은 Haas 제어장치의 모든 강력한 기능에 완벽하게 액세스함과 동시에 금세 익힐 수 있습니다!

 

펜 어태치먼트

옵션 펜 어태치먼트    

당사의 데스크톱 밀용 옵션 펜 어태치먼트를 사용하면 툴링과 미가공품이 추가로 필요하지 않고 NC 공구 경로를 학습 및 지정할 수 있습니다.

  • 스핀들에 직접 설치
  • 스프링 장전형 팁이 균일한 압력 유지 
  • 종이와 클립보드만 필요
이동거리 S.A.E METRIC
X축 6.00 in 152 mm
Y축 10.00 in 254 mm
Z축 3.00 in 76 mm
주축단과 테이블 사이의 거리(~ 최대) 3.2 in 80 mm
Spindle S.A.E METRIC
최대 속도 15000 rpm 15000 rpm
드라이브 시스템 Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
테이퍼 ER11 Collet ER11 Collet
테이블 S.A.E METRIC
길이 18.1 in 460 mm
폭 10.6 in 270 mm
T–슬롯 폭 0.390 in 10 mm
T-슬롯 중앙 거리 1.77 in 45 mm
표준 T-슬롯 수 6 6
Feedrates S.A.E METRIC
최대 절삭 140 ipm 3.6 m/min
X에서 급속 140 ipm 3.6 m/min
Y에서 급속 140 ipm 3.6 m/min
Z에서 급속 140 ipm 3.6 m/min
Electrical Specification S.A.E METRIC
소요 전력 110 VAC @ 15 A | 220 VAC @ 9 A 110 VAC @ 15 A | 220 VAC @ 9 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
수출용 크레이트 56.0 in x 37.0 in x 35.0 in 142 cm x 94 cm x 89 cm
무게 360 lb 164.0 kg

*Haas 기계는 220VAC(200~240VAC) 전력에서 작동하도록 고안되었습니다. 데스크톱 기계인 CL-1, CM-1 및 SR 시리즈 라우터를 제외한 모든 모델에 대해 옵션 사항인 내부 고전압 변압기(380~480VAC)를 사용할 수 있습니다. 이 옵션 사항인 고전압 내부 변압기는 현장 설치가 불가능하고, 기계와 함께 주문해야 합니다.

유럽 및 영국으로 판매되는 Haas 기계는 데스크톱 기계, CL-1, CM-1 및 SR 시리즈 라우터를 제외하면, 400VAC에서 작동하도록 내부 고전압 비절연 변압기로 구성되어 있습니다. 

주의! 옵션 사항인 고성능 스핀들은 표준 스핀들보다 더 높은 소요 전력을 가지고 있을 수 있습니다. 하지만 스핀들 마력(kW)이 변경되지 않으면 소요 전력은 동일합니다. 기계의 전원을 작동시키기 전에 소요 전력을 확인하십시오.

† 공구통과 공기 분사장치(TAB)가 작동되면 40-테이퍼 DC 시리즈 기계의 공기 소모량이 더 높아질 수 있습니다.

 

적합한 기계를 찾는 데 도움이 필요하신가요?

제작 및 가격

고객님의 공장에 가장 적합한 제품을 찾아드립니다.

시작하기

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 벤더 설치 수수료, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.