Drill | Tap | Mill

  1. 수직 밀
  2. 드릴/탭/밀 시리즈
Haas 드릴-탭-밀 시리즈

드릴/탭/밀 시리즈

군더더기 없는 스타일의 고속 머시닝 센터

드릴/탭/밀 시리즈

  • 30-Taper
  • 40 테이퍼
  • 사용 가능한 스핀들
제작 및 가격
Recently Updated

사이클 시간을 줄여드립니다


입증된 Haas 설계와 기술로 제작된 드릴/탭/밀 시리즈는 속도와 힘의 완벽한 조합을 제공하여 사이클 시간을 줄여드립니다.

작고 빠르고 강력합니다

드릴/탭/밀 시리즈 기계는 공장의 값비싼 바닥 공간을 매우 효율적으로 사용할 수 있게 하는 컴팩트한 바닥면적을 갖춘 군더더기 없는 스타일의 고속 머시닝 센터입니다.

30/40

테이퍼

3/4/5

축

10,000-20,000

RPM

18-20

공구 용량

HAAS 바이스 옵션 및 구성 차트

에어 바이스 | 유압 바이스

DT-2 고객 리뷰

"우리는 18분에 나온 고정장치 플레이트 제품 중 하나를 가져갔고, 여기에서는 10분으로 줄었습니다."

Saunders Machine Works logo. Product of Haas CNC machine tools.

JOHN SAUNDERS | 소유자 | SAUNDERS MACHINE WORKS

John Saunders는 Saunders Machine Works의 소유자이며 자신의 NYC CNC YouTube 채널에 자주 동영상를 게시합니다.  독학으로 기공사가 된 John은 가공과 제조업에서 인정 받는 인물이 되었습니다.  그는 차세대 기공사와 제조업 기업가를 교육하고 이들에게 영감을 주는 일에 집중하고 있습니다.

   YouTube 채널에서 더 많은 John의 비디오 보기:  NYC | CNC

Recently Updated

DT/DM 시리즈 모델 비교


당사에서 제공하는 모든 드릴/탭 밀을 확인해 보고 필요에 맞는 최상의 기계를 찾아 보십시오.

드릴/탭 시리즈 | 30 테이퍼

Haas DT-1

DT-1

이동거리 508 x 406 x 394mm CNC 드릴/탭 센터

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas DT-2

DT-2

이동거리 711 x 406 x 394mm CNC 드릴/탭 센터

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas DT-3

DT-3

이동거리 914 x 406 x 394mm CNC 드릴/탭 센터

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

드릴/밀 시리즈 | 40 테이퍼

Haas DM-1

DM-1

이동거리 508 x 406 x 394mm CNC 드릴/밀 센터

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas DM-2

DM-2

이동거리 711 x 406 x 394mm CNC 드릴/밀 센터

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas DM-3

DM-3

이동거리 914 x 406 x 394mm CNC 드릴/밀 센터

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

사용 가능한 고성능 스핀들

DT | DM: 10,000-RPM

  • 표준 스핀들
  • 인라인 직접 구동
  • 전체적으로 매우 훌륭한 성능 및 가치
  • 우수한 3D 모방절삭 성능

DT | DM: 12,000-RPM 

  • 고성능 옵션
  • 인라인 직접 구동
  • 높은 가속/감속률 
  • 5000rpm동기 탭핑
  • 20% 더 빠른 속도 및 이송
  • 더 나은 3D 모방절삭 성능

DT | DM: 15,000-RPM

  • 고성능 옵션
  • 인라인 직접 구동
  • 높은 가속/감속률 
  • 5000rpm동기 탭핑
  • 50% 더 빠른 속도 및 이송
  • 최고의 3D 모방절삭 성능

DT: 20,000-RPM

  • 고성능 옵션 (DT만 해당)
  • 인라인 직접 구동
  • 높은 가속/감속률
  • 5000rpm동기 탭핑
  • 100% 더 빠른 속도 및 이송
  • 최고의 3D 모방절삭 성능

“저의 첫 Haas 제품은 DT-1 드릴/탭 센터였습니다. 이제 저는 Haas 사용자로서 세상의 모든 공장은 Haas를 사용해야 한다고 생각합니다. Haas는 지불한 것에 대해 세계 최고의 생산 기계로 보답합니다!”

TMPC CO., LTD.
Hardus Coetzee | 소유자 | TMPC CO., LTD.
VMC 비교
가장 인기 있는 세 개의 Haas 밀이 동일한 공작물을 실행하는 것을 보여드립니다. 어떤 기계가 먼저 끝나는지 확인해 보십시오.
DM-1 소개
당사의 DM-1 드릴/밀 센터는 당사 공장에서 입증한 DM-1 드릴/탭 센터와 동일한 고속 및 고성능을 제공하지만 더 큰 40 테이퍼 인라인 스핀들 및 18+1 공구 교환장치를 갖추고 있습니다.
TRT100 로터리 테이블을 경험해 보십시오
소형 공작물을 제작하고 여러 개의 설정을 가지고 계시다면 이 로터리가 완벽한 해결책입니다. 굉장히 빠르고 정확한 TRT100은 거의 모든 Haas 밀에 적합하며 사이클 시간을 단축하고 공장의 효율성을 향상시키는 데 도움을 드립니다.
DM-2 및 DT-2
Bob과 Bryan이 DM-2 및 DT-2 드릴/탭/밀 센터에 대해 이야기하고 2400ipm 급속 및 초고속 공구 교환과 같이 기계의 기능을 중점적으로 확인할 수 있는 훌륭한 절삭 시연을 보여드립니다.

 

Recently Updated

드릴/탭/밀 기계를 제작해 보십시오


새로운 Haas 수직 밀을 만들 준비가 되셨나요?  

이제 고객님의 공장에 가장 적합한 기계를 찾아보고 가장 좋은 옵션과 기능을 추가하여 고객님만의 기계를 만들어 보세요.

시작하기