High-Speed Drill Centers

  1. 수직 밀
  2. 고속 드릴 센터
Haas 드릴 센터

고속 드릴 센터

기존 스타일의 드릴/탭 기계

DC 시리즈 드릴 센터

  • 특장점
  • 30-테이퍼 모델
  • 40-테이퍼 모델
  • 긴 공작물 모델
제작 및 가격
Recently Updated

광범위한 산업을 위한 고속 드릴 센터


기존 스타일의 Haas 드릴/탭 기계는 빠른 턴어라운드와 대량 생산 실행을 통한 대량 혼합, 저량 공작물 생산에 매우 적합합니다.

속도 | 정밀도 | 다목적성 

Haas DC 시리즈 드릴 센터는 고속 기능과 공간 절약형 바닥면적을 결합하여 통신, 항공우주, 의료 및 자동차 산업에서 볼 수 있는 고정밀 2D 및 3D 부품을 생산하기에 적합한 다목적 수직 머시닝 센터를 만듭니다. 고속 턴어라운드 다품종 작업을 위해 단일 기계를 배치하거나 대량 생산을 위해 여러 기계를 나란히 설치할 수 있습니다.

30 / 40

테이퍼

3/4/5

축

10,000 – 20,000

RPM

20 - 21

공구 용량

기존 형식, 입증된 HAAS의 가치

✓  고속 터렛 스타일 공구 교환장치


✓  후면 칩 배출 및 절삭유 칩 제거


✓  자동화 준비 – 코봇 

 

✓  사용자 친화적인 Haas control

 

✓  고성능 스핀들

 

✓  간편한 4축 및 5축 통합

 

자세한 내용 보기

    HAAS 고속 드릴 센터

    안내 책자 다운로드

    HAAS 저널

      고속 드릴 센터 – 30 테이퍼

      Haas DC-1

      DC-1 Drill Center

      이동거리 600 x 450 x 330mm의 고속 드릴 센터, 30 테이퍼

          CNY 전용
      더 알아보기 제작 및 가격
      Haas DC-2

      DC-2 Drill Center

      이동거리 1,001 x 500 x 330mm의 고속 드릴 센터, 30 테이퍼

          CNY 전용
      더 알아보기 제작 및 가격

      고속 드릴 센터 – 40 테이퍼

      Haas DC-1

      DC-1/40 Drill Center

      이동거리 600 x 450 x 300 mm의 고속 드릴 센터, 40-테이퍼

          CNY 전용
      더 알아보기 제작 및 가격
      Haas DC-2

      DC-2/40 Drill Center

      이동거리 1,000 x 500 x 500 mm의 고속 드릴 센터, 40-테이퍼

          CNY 전용
      더 알아보기 제작 및 가격

      긴 공작물 드릴 센터 – 40 테이퍼

      Haas DC-3/40

      DC-3/40 Drill Center

      이동거리 2,000 x 500 x 300mm의 고속 드릴 센터, 40-테이퍼

          CNY 전용
      더 알아보기 제작 및 가격
      Haas DC-4/40

      DC-4/40 Drill Center

      이동거리 2,500 x 500 x 300mm의 고속 드릴 센터, 40-테이퍼

          CNY 전용
      더 알아보기 제작 및 가격

      터렛 스타일 공구 교환장치

      DC 시리즈 기계의 초고속 터렛 스타일 공구 교환장치는 공구간 거리 시간을 1.25초로, 칩-투-칩(chip-to-chip) 시간을 2.25초로 빠르게 만들어 절삭 전후 시간을 최소화하고 사이클 시간을 줄여 줍니다. 30-테이퍼 공구 교환장치는 21개의 공구를 고정하고 40-테이퍼 공구 교환장치는 20개의 공구를 고정합니다. 두 가지 모두 속도와 안정성을 위한 강력한 서보 드라이브 시스템을 갖추고 있습니다.

       

      고성능 스핀들

      모든 DC 시리즈 기계에는 신뢰할 수 있는 Haas 인라인 직접 구동 시스템으로 구동되는 고성능 그리스 포장 스핀들이 장착되어 있습니다. 스핀들 카트리지는 열 안정성을 위해 액체 냉각됩니다. Haas 인라인 직접 구동 시스템은 높은 가속/감속 속도를 제공하여 절삭 전후 시간을 최소화하고 고속 동기 태핑을 가능하게 하여 사이클 시간을 줄입니다.

      30-테이퍼: 10,000rpm | 15,000rpm | 20,000rpm
      40-테이퍼: 12,000rpm | 15,000rpm

      HAAS CONTROL

      Haas DC 시리즈 기계에는 당사가 제작하는 모든 기계에서 볼 수 있는 것과 동일한 강력하고 사용하기 쉬운 Haas Control이 장착되어 있습니다. 하드웨어 및 소프트웨어가 내부에서 설계 및 제작된 Haas Control은 Haas 공작 기계를 위해 특별히 최적화되었습니다. 당사가 판매하는 모든 기계에서 기본으로 제공되며 전체 제품 라인에서 동일하게 적용됩니다. Haas Control은 간단한 사용자 인터페이스와 일관되고 직관적인 탐색 기능을 통해 빠르고 스마트하면서도 강력하게 작동하므로 쉽게 배워 사용할 수 있습니다. 전 세계적으로 300,000개 이상의 Haas Control이 사용 중이므로 이는 분명 산업 표준입니다.

      표준 특장점:

      ■ 터치스크린 인터페이스
      ■ 전용 키패드
      ■
      단일 버튼 기능
      ■ 다기능 조그 핸들
      ■ 컬러 LCD 화면
      ■ 이더넷 인터페이스
      ■ USB 포트
      ■ M130 미디어 플레이어

      ■ 고급 공구 관리
      ■ 1GB 프로그램 메모리
      ■ 전원 고장 감지
      ■ HaasConnect 모바일 모니터링
      ■ Wi-Fi 연결
      ■ 안전한 가동
      ■ 서지 보호
      ■ HaasDrop 무선 파일 전송

      절삭유 세척 및 후면 칩 배출

      급경사가 진 웨이커버와 각진 내부 판금을 통해 칩이 측면 트로프로 이동하고, 강력한 전면 세척 노즐이 이를 세척해 기계 후면으로 내보냅니다.

      후면 칩 배출 기능을 통해 기계들을 나란히 배치하여 작업장 공간을 극대화하고 자동화 시스템에 대한 손쉬운 측면 액세스를 제공할 수 있습니다.

      자동화 준비

      Haas HC10 코봇 시스템과 같이 완전히 통합된 자동화 시스템 중 하나를 추가하여 DC 시리즈 기계의 생산성을 한 차원 더 높일 수 있습니다. 이러한 시스템은 기계에 직접 연결되며 Haas Control에서 원활하게 작동하여 빠르고 쉬운 자동 가공이 가능합니다. 

      코봇 보기

      손쉬운 로터리 통합

      Haas 로터리는 40년 이상 산업 표준으로 자리매김해 왔으며 모든 Haas 회전 제품은 Haas 기계와 완벽하게 통합됩니다. 선택 사항인 4축 및 5축 드라이브를 DC 시리즈 기계에 추가하기만 하면 Haas 단일 축 및 이중 축 로터리에 쉽게 플러그 앤 플레이로 연결할 수 있습니다. 

      HA5CS
      5C 콜릿 크기
      최대 속도 725°/sec
      최대 토크 20ft-lb

      인덱서 보기

      HRT160SS
      160mm 플랫터 크기
      최대 속도 500°/sec
      최대 토크 110ft-lb

      회전 테이블 보기

      TRT160
      160mm 플랫터 크기
      최대 속도 104°/sec
      최대 토크 112ft-lb

      5축 로터리 보기
      무선 직관형 검사 시스템
      Haas의 무선 직관형 검사 시스템(WIPS)을 이용하면, 공구와 공작물 오프셋을 훨씬 짧은 시간 안에 설정할 수 있습니다. 더 이상 에지 파인더 또는 공구 밑에 끼우는 종이를 사용할 필요가 없습니다.
      3+2 및 5축 가공을 단순화
      DWO/TCPC(동적 공작물 오프셋/툴 센터 포인트 제어) 기능을 사용하면 프로그램을 다시 포스트할 필요 없이 CAM 프로그램을 미리 생성한 후에 워크홀딩과 공작물을 테이블의 어느 곳에라도 배치할 수 있습니다.
      Haas CONTROL에서
      M130을 사용하면 설정 시트, 툴 목록, 작업 지침, 심지어 동영상까지 이 모든 것을 프로그램 내에서 표시할 수 있습니다. 더 이상 기계에 작업 지침을 붙여두거나, 조작자에게 부품을 적재하거나 검사하는 방법을 알려주기 위해 메모를 손으로 작성할 필요가 없습니다. 모든 것을 NC 프로그램에서 수행하세요!