MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      • Haas-staafdoorvoer V2
      • Haas staafdoorvoer 12
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
High-Speed Drill Centers

  1. Verticale bewerkingscentra
  2. Hogesnelheidsboorcentra
Haas boorcentra

Hogesnelheidsboorcentra

Traditionele boor-/tapmachines

DC-serie boorcentra

  • Kenmerken
  • 30-conus modellen
  • 40-conus modellen
  • Modellen voor lange werkstukken
Samenstellen en prijs bepalen
Recently Updated

Hogesnelheidsboorcentra voor een groot aantal industrieën


De traditionele boor-/tapmachines van Haas zijn zeer geschikt voor zowel hoge-mix, lage-volume werkstukproductie met snelle doorlooptijden als productieruns met hoog volume.

Snelheid | Precisie | Veelzijdigheid 

Haas DC-serie boorcentra combineren geschikt voor hoge snelheid en ruimtebesparende stelvlakken om veelzijdige verticale bewerkingscentra te creëren. Ze zijn geschikt voor het produceren van uiterst nauwkeurige 2D- en 3D-werkstukken, zoals die in de communicatie-, ruimtevaart-, medische en automobielindustrie. Implementeer een enkele machine voor werkzaamheden met een hoge mix met een snelle doorlooptijd of installeer meerdere machines naast elkaar voor productie met een hoog volume.

30 / 40

CONUS

3/4/5

AS

10.000 - 20.000

RPM

20 - 21

GEREEDSCHAPCAPACITEIT

TRADITIONELE INDELING, BEWEZEN KWALITEIT VAN HAAS

✓  Gereedschapswisselaar in revolverstijl met hoge snelheid


✓  Spaanafvoer aan de achterzijde en koelmiddel spanenspoeling


✓  Gereed voor automatisering – Cobot 

 

✓  Gebruiksvriendelijke Haas besturing

 

✓  Hoge prestatie-spillen

 

✓  Eenvoudige integratie op de 4e en 5e as

 

DETAILS BEKIJKEN

    HAAS HOGESNELHEIDSBOORCENTRA

    DOWNLOAD DE BROCHURE

    HAAS KRANT

      HOGESNELHEIDSBOORCENTRA – 30-CONUS

      Haas DC-1

      DC-1 Drill Center

      Hogesnelheidsboorcentrum met verplaatsingen van 600 x 450 x 330 mm, 30-conus

          ALLEEN CNY
      Meer informatie Samenstellen en prijs
      Haas DC-2

      DC-2 Drill Center

      Hogesnelheidsboorcentrum met verplaatsingen van 1.000 x 500 x 330 mm, 30-conus

          ALLEEN CNY
      Meer informatie Samenstellen en prijs

      HOGESNELHEIDSBOORCENTRA – 40-CONUS

      Haas DC-1

      DC-1/40 Drill Center

      Hogesnelheidsboorcentrum met verplaatsingen van 600 x 450 x 300 mm, 40-conus

          ALLEEN CNY
      Meer informatie Samenstellen en prijs
      Haas DC-2

      DC-2/40 Drill Center

      Hogesnelheidsboorcentrum met verplaatsingen van 1.000 x 500 x 500 mm, 40-conus

          ALLEEN CNY
      Meer informatie Samenstellen en prijs

      BOOR CENTRA VOOR LANGE WERKSTUKKEN – 40-CONUS

      Haas DC-3/40

      DC-3/40 Drill Center

      Hogesnelheidsboorcentrum met verplaatsingen van 2.000 x 500 x 300 mm, 40-conus

          ALLEEN CNY
      Meer informatie Samenstellen en prijs
      Haas DC-4/40

      DC-4/40 Drill Center

      Hogesnelheidsboorcentrum met verplaatsingen van 2.500 x 500 x 330 mm, 40-conus

          ALLEEN CNY
      Meer informatie Samenstellen en prijs

      REVOLVERSTIJL GEREEDSCHAPSWISSELAAR

      Deze ultrasnelle gereedschapswisselaars in revolver-stijl op de machines uit de DC-serie leveren van gereedschap naar gereedschap-tijden van slechts 1,25 seconden en spaan-tot-spaan-tijden van slechts 2,25 seconden om de freestijden te minimaliseren en de cyclustijden te verkorten. De 30-conus gereedschapswisselaar heeft 21 gereedschappen en de 40-conus gereedschapswisselaar heeft 20 gereedschappen. Beide hebben een krachtig servo-aandrijfsysteem voor snelheid en betrouwbaarheid.

       

      HOGE PRESTATIE-SPILLEN

      Alle machines uit de DC-serie zijn uitgerust met een spil met vetsmering met hoge prestaties, aangedreven door een betrouwbaar Haas in-line direct aandrijfsysteem. Voor thermische stabiliteit wordt de spilcartridge met vloeistof gekoeld. Het in-line directe aandrijfsysteem van Haas biedt hoge acceleratie-/vertragingssnelheden om de freestijden te minimaliseren en maakt gesynchroniseerd tappen  met hoge snelheid mogelijk om de cyclusduur te verkorten.

      30-CONUS: 10.000 omw/min | 15.000 omw/min | 20.000 omw/min
      40-CONUS: 12.000 omw/min | 15.000 omw/min

      HAAS BESTURING

      Machines uit de Haas DC-serie zijn uitgerust met dezelfde krachtige, gebruiksvriendelijke Haas-bediening die te vinden is op elke machine die we bouwen. De Haas besturing, zowel hard- en software, is ontworpen en gebouwd in eigen beheer, en is specifiek geoptimaliseerd voor machines van Haas. Het wordt standaard geleverd bij elke machine die we verkopen en is hetzelfde in de hele productlijn. De Haas besturing is snel, slim en krachtig, met een eenvoudige gebruikersinterface en consistente, intuïtieve navigatie waardoor het eenvoudig te leren en te gebruiken is. Met wereldwijd meer dan 300.000 Haas-bedieningen in gebruik is het duidelijk een industriestandaard.

      Standaardkenmerken:

      ■ Touchscreen-interface
      ■ Speciaal toetsenbord
      ■
      Eénknopstoepassing
      ■ Multifunctioneel jog handwiel
      ■ Kleuren LCD-scherm
      ■ Ethernet-interface
      ■ USB-poort
      ■ M130 mediaspeler

      ■ Advanced Tool Management
      ■ 1 GB Programmageheugen
      ■ Stroomstoringsdetectie
      ■ HaasConnect mobiele bewaking
      ■ Wifi-connectiviteit
      ■ Uitvoeren in veilige modus
      ■ Bescherming tegen stroompieken
      ■ Draadloze bestandsoverdracht met behulp van HaasDrop

      KOELMIDDELSPOELING EN ACHTERSTE SPAAN AFVOER

      Steil aflopende geleidingsafdekkingen en schuine interne trechters van plaatwerk leiden spanen in de zijbakken, en krachtige sproeiers aan de voorkant spoelen ze naar de achterkant van de machine.

      Met de spaanafvoer aan de achterzijde kunnen machines naast elkaar worden geplaatst om de ruimte in de werkplaats te optimaliseren en is er gemakkelijke toegang vanaf de zijkant voor automatiseringssystemen.

      GEREED VOOR AUTOMATISERING

      Til de productiviteit van uw machine uit de DC-serie naar een hoger niveau door een van onze volledig geïntegreerde automatiseringssystemen toe te voegen, zoals het Haas HC10 Cobot-systeem. Deze systemen worden rechtstreeks op de machine aangesloten en werken naadloos vanaf de Haas besturing voor snel en eenvoudig onbemand bewerken. 

      BEKIJK DE COBOT

      EENVOUDIGE INTEGRATIE VAN DRAAITAFELS

      Haas-draaitafels zijn al meer dan 40 jaar de industriestandaard en alle Haas-draaiproducten kunnen naadloos met Haas-machines worden geïntegreerd. Voeg simpelweg de optionele 4e- en 5e-asaandrijvingen aan de machines uit de DC-serie toe voor eenvoudige plug-en-play-connectiviteit met Haas draaitafels met enkele en dubbele as. 

      HA5CS
      Afmeting 5C-spantang
      Max. snelheid 725 °/sec
      Max. koppel 20 ft-lb

      BEKIJK DE INDEXERS

      HRT160SS
      Afmeting schijf 160 mm
      Max. snelheid 500 °/sec
      Max. koppel 110 ft-lb

      BEKIJK DE HAAS DRAAITAFELS

      TRT160
      Afmeting schijf 160 mm
      Max. snelheid 104°/sec
      Max. koppel 112 ft-lb

      BEKIJK DE 5-ASSIGE DRAAITAFELS
      Draadloos intuïtief meettastersysteem
      Met het draadloos intuïtief meettastersysteem van Haas (Wireless Intuitive Probing System, WIPS) kunt u in een fractie van de tijd gereedschaps- en werkstukcoördinaten instellen. U heeft geen kantenzoekers of stukjes papier onder het gereedschap meer nodig.
      Vereenvoudig de 3+2 en 5-assige bewerkingen
      Met behulp van DWO/TCPC (Dynamic Work Offsets / Tool Center Point besturing) kunt u uw CAM programma van tevoren opstellen en vervolgens de werkstukopspanning en het werkstuk overal op de tafel zetten, zonder dat u uw programma aan hoeft te passen!
      Afbeeldingen en video's weergeven
      Met M130 kunt u rechtstreeks binnen uw programma instellingsbladen, gereedschapslijsten, werkinstructies en zelfs video's weergeven. U hoeft nooit meer werkinstructies op de machine te plakken of met de hand notities te schrijven om uw operator te vertellen hoe hij een onderdeel moet laden of inspecteren; zet het allemaal in uw NC-programma!

      Recently Viewed Items

      You Have No Recently Viewed Items Yet

      Feedback
      Haas Logo

      Leveringsprijs Haas

      Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.