MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
DC-1/40 Drill Center

  1. Verticale bewerkingscentra
  2. Hogesnelheidsboorcentra
  3. DC-1/40 boorcentrum

DC-1/40 boorcentrum

    ALLEEN CNY

Neem voor de beste prijzen in uw regio contact op met uw lokale Haas Factory Outlet.

Hogesnelheidsboorcentrum met verplaatsingen van 600 x 450 x 300 mm, 40-conus

De DC-1/40 is een traditionele boor-/tapmachine met een 40-conus spil van 10.000 omw/min en een gereedschapswisselaar in de stijl van een hogesnelheidsrevolver, om de freestijden te minimaliseren en de cyclusduur te verkorten. Kies de optionele spil van 12.000 omw/min of 15.000 omw/min om de productietijden nog verder te verkorten.

Door het compacte stelvlak en de spaanafvoer aan de achterzijde van de DC-1/40 kunnen machines naast elkaar worden geplaatst om de vloerruimte te optimaliseren en is er gemakkelijke toegang vanaf de zijkant voor automatiseringssystemen. De extra brede basis uit één stuk van de machine biedt stabiele ondersteuning voor zwaardere werkstukken en opspanningen. De brede, driehoekige kolom verhoogt de algehele stijfheid.

LET OP: De DC-1/40 heeft T-sleuven van 14 mm. T-sleuf hardware en klemvoetsets zijn beschikbaar op HaasTooling.com.

  • 40-conus spil van 10.000 omw/min (12.000 omw/min of 15.000 omw/min beschikbaar)
  • Gereedschapswisselaar in de stijl van een hogesnelheidsrevolver, 20 gereedschappen
  • Automatisch venster verkrijgbaar voor eenvoudige automatisering
  • Spaanafvoer aan de achterzijde met spaanspoeling aan de voorzijde
  • Compact stelvlak

See Available Stock

Huidige doorlooptijd

Filters

  • 40 Conus
  • 3 As
  • 10k RPM
  • 20 Gereedschapcapaciteit
Vergelijk machines
VERKEN ALLE INVENTARIS
Contactgegevens distributeur

HAAS HOGESNELHEIDSBOORCENTRA
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
    • Gerelateerde gereedschappen
    • Matentabel voor draaitafel

    Verplaatsingen S.A.E METRIC
    X-as 23.60 in 600 mm
    Y-as 17.70 in 450 mm
    Z-as 11.80 in 300 mm
    Spilneus tot tafel (~ max.) 17.7 in 450 mm
    Spilneus tot tafel (~ min.) 5.9 in 150 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Max. classificatie 15.0 hp 11.2 kW
    Max. snelheid 10000 rpm 10000 rpm
    Max. koppel 52.0 ft-lbf @ 3000 rpm 70.5 Nm @ 3000 rpm
    Aandrijfsysteem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Conus CT40 CT40
    Lagersmering Grease Packed Grease Packed
    Koeling Liquid Cooled Liquid Cooled
    Tafel S.A.E METRIC
    Lengte 27.6 in 700 mm
    Breedte 16.5 in 420 mm
    Breedte T-sleuf 0.550 in 14 mm
    Middellijn T-sleuf 4.92 in 125 mm
    Aantal standaard T-sleuven 3 3
    Max. gewicht op tafel (gelijkmatig verdeeld) 550 lb 250 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maximaal frezen 1200 ipm 30.5 m/min
    IJlgangen op X 1890 ipm 48.0 m/min
    IJlgangen op Y 1890 ipm 48.0 m/min
    IJlgangen op Z 1890 ipm 48.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. drukkracht X 2054 lbf 9137 N
    Max. drukkracht Y 2054 lbf 9137 N
    Max. drukkracht Z 2054 lbf 9137 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Type Turret Turret
    Capaciteit 20 20
    Max Tool Diameter (full)** 4.3 in 110 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 6.3 in 160 mm
    Max. lengte gereedschap (vanaf de ijklijn) 7.90 in 200 mm
    Max. gewicht gereedschap 11.0 lb 5.0 kg
    Van gereedschap naar gereedschap (gem.) 1.50 s 1.50 s
    Van spaan naar spaan (gem.) 2.50 s 2.50 s
    Tapping S.A.E METRIC
    Max. snelheid van tappen 5000 rpm 5000 rpm
    Algemeen S.A.E METRIC
    Koelmiddelcapaciteit 40 gal 151 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Interne luchtslang 3/8 in 3/8 in
    Koppeling (lucht) 3/8 in 3/8 in
    Min. luchtdruk 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Spilsnelheid 10000 rpm 10000 rpm
    Aandrijfsysteem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Spilvoeding 15.0 hp 11.2 kW
    Wisselstroomspanning (3-fases) - Laag 220 VAC 220 VAC
    Ampères bij maximale belasting (3-fases) - Laag 40 A 40 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Binnenlandse pallet 100.0 in x 79.0 in x 100.0 in 254 cm x 201 cm x 254 cm
    Exportpallet 100.0 in x 79.0 in x 100.0 in 254 cm x 201 cm x 254 cm
    Gewicht 7040 lb 3402.0 kg

    OPMERKING: Alle vermelde specificaties zijn voor de standaard machineconfiguratie. Optionele apparatuur kan de specificaties van de machine wijzigen.

    *Haas machines zijn ontworpen om te werken op 220 VAC (200-240 VAC)-voeding. Voor alle modellen, behalve de Desktop-machines CL-1 en CM-1 en voor routers uit de SR-serie, is een optionele interne hoogspanningstransformator (380 - 480 VAC) verkrijgbaar. Deze optionele interne hoogspanningstransformator kan niet achteraf geïnstalleerd worden en moet bij de machine worden besteld.

    Haas-machines die zijn bedoeld voor Europa en het VK zijn geconfigureerd met een interne niet-geïsoleerde hoogspanningstransformator om te werken op 400 VAC, behalve de Desktop-machines, CL-1, CM-1 en routers uit de SR-serie. 

    **Optionele gereedschapswisselaars kunnen een andere maximale gereedschapsgrootte hebben dan de standaard gereedschapswisselaar. Voor XL gereedschappen kunnen twee aangrenzende lege zakken tussen gereedschappen vereist zijn. Klik hier voor specificaties van de gereedschapshouder.

    LET OP! De optionele hoogwaardige spillen kunnen een hoger vermogen nodig hebben dan de standaard spil. Als het vermogen van de pk van de spil (kW) echter niet verandert, blijft het benodigde vermogen hetzelfde. Controleer het benodigde vermogen voordat u uw machine aanzet.
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
    • 40-conus spil met 10.000 omw/min, DC-serie

    Gereedschapswisselaars

    • 20-gereedschapsrevolverstijl gereedschapswisselaar

    Beheer van spanen en koelmiddel

    • Luchtstraal voor venster
    • Koelmiddeltank van 40 gallon (151 liter)
    • Klaar voor koeling door de spil
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
    • Uitvoeren in veilige modus
    • HaasDrop
    • Gesynchroniseerd tappen
    • Standaard programmageheugen, 1GB
    • Eco-modus

    Productopties

    • Gemakspakket
    • Oplaadstandaard voor telefoon

    Garantie

    • Standaardgarantie van 1 jaar
    Beschikbare opties

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatiseringsopties
    TECHNISCHE DOCUMENTEN
    • 3D-model (ZIP)
    • Installatiehandleiding
    • Lay-outtekening
    • Koppelgrafiek
    • Bedieningshandleiding

    *OPMERKING: Wegens voortdurende verbeteringen in het ontwerp, kunnen 3D-modellen en lay-outtekeningen niet nauwkeurig zijn voor het laatste productiemodel.

    Video’s

    TRADITIONELE INDELING, BEWEZEN KWALITEIT VAN HAAS

    ✓  Gereedschapswisselaar in revolverstijl met hoge snelheid


    ✓  Spaanafvoer aan de achterzijde en koelmiddel spanenspoeling


    ✓  Gereed voor automatisering – Cobot of APL


    ✓  Gebruiksvriendelijke Haas besturing

     

    ✓ Hoge prestatie-spillen

     

    ✓  Eenvoudige integratie op de 4e en 5e as

    DETAILS BEKIJKEN
    DOWNLOAD DE BROCHURE
    Draadloos intuïtief meettastersysteem van Haas
    Met het draadloos intuïtief meettastersysteem van Haas (Wireless Intuitive Probing System, WIPS) kunt u in een fractie van de tijd gereedschaps- en werkstukcoördinaten instellen. U heeft geen kantenzoekers of stukjes papier onder het gereedschap meer nodig.
    U kunt afbeeldingen en video's weergeven op uw Haas
    Met M130 kunt u rechtstreeks binnen uw programma instellingsbladen, gereedschapslijsten, werkinstructies en zelfs video's weergeven. U hoeft nooit meer werkinstructies op de machine te plakken of met de hand notities te schrijven om uw operator te vertellen hoe hij een onderdeel moet laden of inspecteren; zet het allemaal in uw NC-programma!
    Vereenvoudig de 3+2 en 5-assige bewerkingen
    Met behulp van DWO/TCPC (Dynamic Work Offsets / Tool Center Point besturing) kunt u uw CAM programma van tevoren opstellen en vervolgens de werkstukopspanning en het werkstuk overal op de tafel zetten, zonder dat u uw programma aan hoeft te passen!
    GERELATEERDE PRODUCTEN

    40-CONUS ALTERNATIEF

    Haas DM-2

    DM-2

    CNC-boor/freescentrum met verplaatsingen van 711 x 406 x 394 mm

    • 40 Conus
    • 3 As
    • 10k RPM
    • 18+1 Gereedschapcapaciteit
        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs

    ANDERE AANPAK

    Haas DT-1

    DT-1

    CNC-boor-/tapcentrum met verplaatsingen van 508 x 406 x 394 mm

    • 30 Conus
    • 3 As
    • 10k RPM
    • 20+1 Gereedschapcapaciteit
        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs

    COMPACTE 40-CONUS

    Haas Super Mini Mill

    Super Mini Mill

    Supersnelle mini-verticale frees met verplaatsingen van 406 x 356 x 381 mm

    • 40 Conus
    • 3 As
    • 10k RPM
    • 30+1 Gereedschapcapaciteit
        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs

        14 MM T-SLEUF HARDWARE EN KLEMVOETSETS BESCHIKBAAR OP HAASTOOLING.COM

    HAAS DRAAITAFEL HAAS MACHINE TYPE VAN ROTERENDE FIT WAARSCHUWING
    HA5C DC-1/40 POSITIEVE FIT
    HA5C-T DC-1/40 POSITIEVE FIT
    HA5C2 DC-1/40 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
    HA5C2-T DC-1/40 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
    HA5CS DC-1/40 POSITIEVE FIT
    T5C DC-1/40 POSITIEVE FIT
    HRT100 DC-1/40 POSITIEVE FIT
    HRT160 DC-1/40 POSITIEVE FIT
    HRT160SP DC-1/40 POSITIEVE FIT
    HRT160SS DC-1/40 POSITIEVE FIT
    HRT210 DC-1/40 POSITIEVE FIT
    HRT210HS DC-1/40 POSITIEVE FIT
    HRT210HT DC-1/40 POSITIEVE FIT
    HRT210SP DC-1/40 POSITIEVE FIT
    HRT210SS DC-1/40 POSITIEVE FIT
    HRTA5 DC-1/40 POSITIEVE FIT
    HRTA6 DC-1/40 POSITIEVE FIT
    TH240 DC-1/40 POSITIEVE FIT
    TRT70 DC-1/40 POSITIEVE FIT
    HA5C3 DC-1/40 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
    HA5C3-T DC-1/40 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
    HA5C4 DC-1/40 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
    HA5C4-T DC-1/40 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
    HRT200HS DC-1/40 POSITIEVE FIT
    HQDA5 DC-1/40 POSITIEVE FIT
    HQDA6 DC-1/40 POSITIEVE FIT
    HRT210S DC-1/40 POSITIEVE FIT
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
    Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Leveringsprijs Haas

    Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.