MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
Probing

Product Image

DOWNLOAD EEN DIRECTE INDIVIDUELE OFFERTE VOOR ELKE HAASMACHINE

OFFERTE AANVRAGEN


Productiviteitshulpmiddelen

Tasten

Verminder uw insteltijd

Een sensor mag op geen enkele werktuigmachine ontbreken

Verkort de insteltijden zonder dat u G-code of macroprogrammering hoeft te kennen. Controleer gereedschapsslijtage en defect gereedschap en verminder schrootvorming.

Recently Updated

Krijg meer werk klaar


Vermindering van het aantal instellingen is van cruciaal belang om de productiviteit van elke werktuigmachine te maximaliseren. Met de tasteroplossingen van Haas kan elke machine in enkele minuten met slechts een paar toetsdrukken worden ingesteld.. Ons toonaangevende draadloos intuïtief meettastersysteem voor frezen en draaimachines (Wireless Intuitive Probing System, WIPS en WIPS-L) bepaalt de norm voor geïntegreerde tastersystemen. Eenvoudige instructies op het scherm begeleiden beginnende gebruikers door het proces. Ervaren gebruikers hebben toegang tot de volledige kracht en de mogelijkheden van aangepaste tasterroutines.

Draadloos tasten - Frees

Automatiseer uw instelproces met het draadloos intuïtief meettastersysteem (draadloos intuïtief meettastersysteem (WIPS) van Haas. Met WIPS kunt u snel en eenvoudig werkstukcoördinaten definiëren, offsets voor gereedschapslengte instellen en inspecties tijdens het proces uitvoeren, voor zowel werkstukinspectie als detectie van gereedschapsdefecten.

MEER INFORMATIE

Draadloos tasten - Draaimachine

Het Haas draadloos intuïtief meettastersysteem voor draaimachines  (WIPS-L) is een compleet tasterpakket dat bestaat uit een op een revolver bevestigde taster en optische machine-interface, in combinatie met krachtige software die de operator door het tasterproces begeleidt met intuïtieve, gebruiksvriendelijke sjablonen. 

MEER INFORMATIE
Lathe Tool Presetter. Product of Haas CNC machine tools.

Automatische gereedschapstaster

Onze automatische gereedschapstaster verhoogt de nauwkeurigheid van werkstukken en de consistentie van instellingen, terwijl de insteltijden tot wel 50% worden verminderd. Het systeem bevat gebruiksvriendelijke automatische en handbediende werkingsmodi, met een gebruiksvriendelijke interface voor snel programmeren in dialoogstijl.

MEER INFORMATIE
Recently Updated

Waar komen mijn taster-offsets vandaan? Theorie taster-offset


Iedereen gaat er maar gewoon vanuit dat hun meettastersysteem betrouwbare, nauwkeurige waarden geeft voor hun werk- en gereedschapscöordinaten. Maar heeft u zich wel eens afgevraagd hoe die werk- en gereedschapscöordinaten daadwerkelijk worden berekend? U hoeft zich dat niet langer af te vragen, want Mark legt de mechanica en wiskunde achter die cijfers uit.

MEER INFORMATIE

WIPS VOOR DRAAIMACHINES VAN HAAS

Het Haas draadloos intuïtief meettastersysteem voor draaimachines  (WIPS-L) is een compleet tasterpakket dat bestaat uit een op een revolver bevestigde taster en optische machine-interface, in combinatie met krachtige software die de operator door het tasterproces begeleidt met intuïtieve, gebruiksvriendelijke sjablonen. Het kan worden gebruikt voor een snelle inspectie eerste bewerking werkstuk, rapportages tijdens het proces en het controleren van onbemande bewerkingen. Het kan ook worden gebruikt om werkstukcoördinaten te actualiseren om rekening te houden met gereedschapsslijtage voor de ultieme werkstuknauwkeurigheid. Het systeem omvat het Haas visueel programmeringssysteem, macro's en spiloriëntatie. LET OP: Vereist de aankoop van een 25 mm binnendiameter gereedschapshouder.

MEER INFORMATIE
Recently Updated

Maak kennis met het nieuwe instellingenbediener


Het Haas draadloos intuïtief meettastersysteem (WIPS) zal een revolutie teweegbrengen in de manier waarop u uw machine bedient. Het zal u helpen bij elk aspect van het instellen en bedienen van taken, en u zult zich afvragen hoe u ooit zonder deze hulp spanen hebt kunnen maken.

MEER INFORMATIE
Recently Updated

Wilt u bewijs zien?


Is het sneller om gereedschappen handmatig in te stellen of met een taster? Die uitdaging hebben we aangenomen om de kracht van Haas machines in combinatie met een meettastersysteem te laten zien. De enige vraag die overblijft is: Wat gaat u doen met alle tijd die u bespaart?

MEER INFORMATIE
WIPS: zo werkt het, deel 1
Het Haas draadloos intuïtief meettastersysteem (WIPS) is revolutionair voor werkplaatsen die de nauwkeurigheid en snelheid waarmee ze gereedschaps- en werkstukcoördinaten instellen willen verhogen. John Nelson, onze expert in toepassingen, legt uit hoe WIPS werkt in dit eerste deel van onze serie "WIPS: zo werkt het".
WIPS: zo werkt het, deel 2
In de tweede video in onze serie ‘WIPS: zo werkt het’ begeleidt expert applicatietechnicus John Nelson ons bij het instellen van gereedschapscöordinaten met behulp van uw draadloze taster en het visueel programmeringssysteem (VPS) dat beschikbaar is op alle Haas NGC-bedieningen.
WIPS: zo werkt het, deel 3
In de derde video in onze serie "WIPS: zo werkt het" toont expert applicatietechnicus John Nelson het gebruik van de pagina Gereedschapscöordinaten om de draadloze taster te bedienen voor het instellen van gereedschapscöordinaten.
Selecteer snel werkstukcoördinaten en een hoek
Als u ooit moeite hebt gehad om uw werkstuk op de ouderwetse manier aan te duiden - en voor wie geldt dat niet? – dan is deze tip voor u!
Automatische gereedschapstaster met aangedreven gereedschappen
Het correct instellen van aangedreven gereedschappen op een draaimachine kan lastig zijn. Mark begeleidt u door het proces met een stapsgewijze handleiding die al uw vragen zal beantwoorden. Als u een Haas-draaimachine met aangedreven gereedschappen hebt of overweegt er een aan te schaffen, dan is deze video een must voor u!
Stel binnen enkele seconden uw werkstukcoördinaten in
Iedereen die een machine heeft gebruikt weet hoe lang het duurt om werkstukcoördinaten in te stellen. Wat als u het in een fractie van de tijd zou kunnen doen? Het blijkt mogelijk te zijn, en het is gemakkelijker dan u denkt!

Welke machine gaat u vandaag nog samenstellen?

Bouwen en prijs bepalen

Uw nieuwe Haas werktuigmachine staat al te wachten.

Nu winkelen

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.