MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      • Haas-staafdoorvoer V2
      • Haas staafdoorvoer 12
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
Double-Column Mills

  1. Verticale bewerkingscentra
  2. Frezen met dubbele kolom
HDC-serie

Frezen met dubbele kolom

Frezen met dubbele kolom met groot bereik

HDC-serie

Samenstellen en prijs bepalen
Recently Updated

Grote machines voor grote werkstukken


Wanneer u grote, zware onderdelen hebt, kunt u vertrouwen op bewerkingscentra met dubbele kolom van Haas voor de enorme werkruimte en extra grote capaciteit die u nodig hebt om al uw grootschalige productievereisten aan te kunnen.

Enorme capaciteit voor zware industrie

De CNC-bewerkingscentra van Haas met dubbele kolom bieden het grote bereik en de zware snijcapaciteit die nodig zijn om de grote onderdelen te bewerken die voorkomen in de lucht- en ruimtevaart, zware industrie, alternatieve energie en olie- en gasindustrie. De volledig ondersteunde X-asverplaatsing kan gemakkelijk grote werkstukken, zware opspanningen en grote draaitafels en trunnions aan.

50/HSK

CONUS

3/4/5

AS

6.000-10.000

omw/min

50

GEREEDSCHAPCAPACITEIT

BEWERKINGSCENTRA MET DUBBELE KOLOM

Haas HDC-3-5AX

HDC-3-5AX

5-assige CNC-frees met dubbele kolom met 3.810 x 2.692 x 1.092 mm bereik

  • HSK-A100 Conus
  • 5 As
  • 6000 RPM
  • 50+1 Gereedschapcapaciteit
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Haas HDC-3

HDC-3

3-assige CNC-frees met dubbele kolom met 3.810 x 2.692 x 990 mm verplaatsingen

  • 50 Conus
  • 3 As
  • 7500 RPM
  • 50+1 Gereedschapcapaciteit
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs

SPILLEN

De 5-assige Haas HDC-3-5AX is uitgerust met een scharnierende spilkop die is uitgerust met een krachtige HSK-A100 spil met integrale motor met 6000 omw/min. De dubbelassige kop biedt ±245 graden rotatie van de C-as en ±120 graden kanteling van de B-as, voor ondersnijdingen, complexe contouren en meerzijdige bewerkingen.

De 5-assige Haas HDC-3-5AX is uitgerust met een scharnierende spilkop die is uitgerust met een krachtige HSK-A100 spil met integrale motor met 6000 omw/min. De dubbelassige kop biedt ±245 graden rotatie van de C-as en ±120 graden kanteling van de B-as, voor ondersnijdingen, complexe contouren en meerzijdige bewerkingen.

50+1 Side-Mount Tool Changer. Product of Haas CNC machine tools.

GEREEDSCHAPSWISSELAAR

De benodigde gereedschapscapaciteit kan per opdracht of proces verschillen. De machines met dubbele kolom van Haas worden standaard geleverd met een door Haas gebouwde 50+1 gereedschapswisselaar met zijmontage. Dit robuuste, betrouwbare ontwerp is in eigen huis vervaardigd om een lange levensduur en onderhoudsvrije werking te garanderen.

 

 

Recently Updated

Bouw uw HDC


Klaar om uw nieuwe Haas-frees met dubbele kolom te maken?  

Laten we de juiste machine voor uw werkplaats vinden, en u kunt hem volledig op uw wensen aanpassen door de opties en kenmerken die u nodig hebt toe te voegen.

AAN DE SLAG

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.