Double-Column Mills

  1. 立式加工中心
  2. 双立柱铣床
HDC 系列

双立柱铣床

大行程双立柱机床

HDC 系列

配置和价格
Recently Updated

用于大零件的大机床


要处理大型重部件时,您可以依赖 Haas 双立柱加工中心提供处理所有大规模生产需求所需要的大加工范围和超大容量。

适用于重工业的超大容量

Haas 双立柱数控加工中心提供长行程和重切削能力,以处理用于航空航天、重型设备、替代能源、石油和天然气行业中的大型部件。完全支撑的 X 轴行程可轻松处理大型零件、重型夹具、大型回转工作台和耳轴。

50/HSK

锥度

3/4/5

轴

6000-10,000

RPM

50

刀具容量

双立柱加工中心

Haas HDC-3-5AX

HDC-3-5AX

5 轴数控双立柱铣床,行程为 3810 x 2692 x 1092 毫米

  • HSK-A100 锥度
  • 5 轴
  • 6000 RPM
  • 50+1 刀库容量
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Haas HDC-3

HDC-3

3 轴数控双立柱铣床,行程为 3,810 x 2,692 x 990 毫米

  • 50 锥度
  • 3 轴
  • 7500 RPM
  • 50+1 刀库容量
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

主轴

5 轴 Haas HDC-3-5AX 的铰接主轴头配有强大的 6000-rpm HSK A100 一体式电机主轴。双轴头提供 ±245 度 C 轴旋转和 ±120 度 B 轴倾斜,适用于根切、复杂轮廓加工和多面加工。

5 轴 Haas HDC-3-5AX 的铰接主轴头配有强大的 6000-rpm HSK A100 一体式电机主轴。双轴头提供 ±245 度 C 轴旋转和 ±120 度 B 轴倾斜,适用于根切、复杂轮廓加工和多面加工。

50+1 Side-Mount Tool Changer. Product of Haas CNC machine tools.

换刀装置

不同作业或工艺的刀库容量需求可能有所不同。Haas 双立柱车床配有标准 Haas 制造 50+1 侧挂式刀库。这种坚固可靠的设计是在内部制造的,以确保长寿命和免维护操作。

 

 

Recently Updated

构建您的 HDC


准备好创建新的 Haas 双立柱铣床 ?  

我们一起来寻找适合您车间的机床,然后再加装适合您的选件和功能,使其成为您自己专属的机床。

开始吧