MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Double-Column Mills

  1. Fresatrici verticali
  2. Fresatrici a doppio montante
Serie HDC

Fresatrici a doppio montante

Macchine a doppio montante a corsa larga

Serie HDC

Configura e quota
Recently Updated

Grandi macchine per pezzi grandi


Quando devi lavorare pezzi pesanti, di grandi dimensioni, puoi affidarti ai centri di lavorazione a doppio montante di Haas per disporre della vastissima area di lavoro e dell’enorme capacità di cui hai bisogno per gestire tutti i requisiti di produzione su larga scala.

Capacità enorme per l’industria pesante

I centri di lavorazione con macchina CNC a doppio montante di Haas forniscono le corse lunghe e l’alta capacità di taglio necessari per gestire i pezzi di grandi dimensioni utilizzati nei settori aerospaziale, delle attrezzature pesanti, delle energie alternative, del petrolio e del gas. La corsa dell'asse X completamente supportata gestisce facilmente pezzi di grandi dimensioni, fissaggio dei pezzi pesanti e grandi tavole rotanti e rotobasculanti.

50/HSK

CONO

3/4/5

ASSE

6.000-10.000

Giri/min

50

CAPACITÀ UTENSILI

CENTRI DI LAVORAZIONE A DOPPIO MONTANTE

Haas HDC-3-5AX

HDC-3-5AX

Fresatrice a doppio montante CNC a cinque assi con corse da 3.810 x 2.692 x 1.092 mm

  • HSK-A100 Cono
  • 5 Asse
  • 6000 RPM
  • 50+1 Capacità utensili
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Haas HDC-3

HDC-3

Fresatrice a doppio montante CNC a 3 assi con corse da 3.810 x 2.692 x 990 mm

  • 50 Cono
  • 3 Asse
  • 7500 RPM
  • 50+1 Capacità utensili
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix

MANDRINI

La HDC-3-5AX a cinque assi di Haas è dotata di una testa mandrino articolata con potente mandrino a motore integrale HSK-A100 a 6.000 rpm. La testa a due assi fornisce ±245 DEG di rotazione dell’asse C e ±120 gradi di inclinazione dell’asse B, per interferenze di taglio, contornatura complessa e lavorazione su più lati.

La HDC-3-5AX a cinque assi di Haas è dotata di una testa mandrino articolata con potente mandrino a motore integrale HSK-A100 a 6.000 rpm. La testa a due assi fornisce ±245 DEG di rotazione dell’asse C e ±120 gradi di inclinazione dell’asse B, per interferenze di taglio, contornatura complessa e lavorazione su più lati.

50+1 Side-Mount Tool Changer. Product of Haas CNC machine tools.

CAMBIO UTENSILE

Le necessità della capacità utensili possono variare in base al lavoro o al processo. Le macchine a doppio montante Haas sono dotate di serie di un cambio utensile montato a lato 50+1. Questo design robusto e affidabile è prodotto internamente per garantire una lunga durata e un funzionamento senza manutenzione.

 

 

Recently Updated

Crea la tua HDC


Pronto a creare la tua nuova fresatrice a doppio montante Haas?  

Scopri la macchina giusta per la tua officina e personalizzala aggiungendo le opzioni e funzionalità migliori per te.

INIZIA

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.