MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Pallet-Changing VMCs

  1. Fresatrici verticali
  2. VMC con cambio pallet
Serie VC

VMC con cambio pallet

Centri di lavorazione verticale a doppio pallet

Serie VC

Configura e quota
Recently Updated

Centri di lavorazione verticale con cambio pallet


La VMC della serie VC Haas combina la versatilità di un piccolo centro di lavorazione verticale Serie VF con le capacità di cambio pallet della nostra HMC EC-400. Il cambio pallet completamente integrato ti consente di predisporre i lavori su un pallet, mentre lavori i pezzi sull’altro pallet. Per una produttività aggiuntiva durante la notte, è sufficiente caricare entrambi i pallet e premere Avvio ciclo prima di tornare a casa.

Aumenta il rendimento, riduci al minimo il tempo di non taglio

Sia che tu scelga la VC-400/SS o il nostro sistema di pallet pool per le macchine della serie VF-2, la capacità di cambio pallet ti consente di lavorare i pezzi su un pallet durante il caricamento/scaricamento dei pezzi su un altro, aumentando il rendimento e riducendo al minimo il tempo di non taglio. Per una produzione di alto volume, è sufficiente eseguire lo stesso lavoro su più pallet. Per una maggiore flessibilità o per lavori molto eterogenei/di basso volume, è sufficiente impostare lavori diversi su ciascun pallet.

40/HSK

CONO

3/4/5

ASSE

8.100-15.000

RPM

30-50

CAPACITÀ UTENSILI

DOPPIO PALLET

Haas EC-400

VC-400

VMC a doppio pallet con corse da 559 x 406 x 508 mm (22" x 16" x 20")

    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix
Haas VC-400

VC-400SS

VMC a doppio pallet ad alta velocità con corse da 22" x 16" x 20" (559 x 406 x 508 mm)

    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix

PALLET POOL

PALLET POOL 3+1

Produzione ad alto volume per la serie VF-2YT

Disponibile su questi modelli:

  • VF-2YT
  • VF-2SSYT
  • VM-2
PER SAPERNE DI PIÙ
Recently Updated

Capacità a doppio pallet


La capacità del cambio pallet della VC-400 e della VC-400SS Haas ti consente di lavorare i pezzi su un singolo pallet mentre carichi/scarichi i pezzi sull’altro pallet, aumentando il rendimento e riducendo al minimo il tempo di non taglio. Esegui lo stesso lavoro su entrambi i pallet per una produzione ad alto volume oppure predisponi lavori diversi su ciascun pallet per una maggiore flessibilità. Non compatibile con le opzioni 4° e 5° asse.

Pallet pool 6+1 disponibile


Per cicli di produzione di grandi volumi, lavorazioni altamente diversificate a bassi volumi o semplicemente per il funzionamento senza luci, puoi incrementare la produttività della tua VC-400 con il nostro pallet pool 6+1 completamente integrato. NOTA: Il pallet pool richiede il cambio utensile montato a lato 50+1 opzionale. Non installabile sul campo. Deve essere ordinato con un nuovo VC-400.

Per saperne di più

 

Recently Updated

Configura la tua VC


Pronto per creare la tua nuova fresatrice verticale con cambio pallet?  

Scopri la macchina giusta per la tua officina e personalizzala aggiungendo le opzioni e funzionalità migliori per te.

INIZIA

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.