MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
    • Visualizza tutto
    • COLLEGAMENTI RAPIDI Serie speciali  Serie speciali 
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
VC-400SS

  1. Fresatrici verticali
  2. VMC con cambio pallet
  3. VC-400SS

VC-400SS

    SOLO CNY
Attualmente non disponibile nella tua regione

Per i migliori prezzi nella tua zona, contatta il tuo Haas Factory Outlet locale.

VMC a doppio pallet ad alta velocità con corse da 22" x 16" x 20" (559 x 406 x 508 mm)

La VC-400SS è la versione super veloce della nostra VMC VC-400 con cambio pallet che combina la versatilità di un piccolo centro di lavorazione verticale Serie VF con le capacità di cambio pallet della nostra HMC EC-400. Il cambio pallet completamente integrato ti consente di predisporre i lavori su un pallet, mentre lavori i pezzi sull’altro pallet. Per una produttività aggiuntiva durante la notte, è sufficiente caricare entrambi i pallet e premere Avvio ciclo prima di tornare a casa.

Per lavori di alto volume, predisponi lo stesso lavoro su entrambi i pallet oppure predisponi ciascun pallet in modo diverso per lavori eterogenei di basso volume. Per una produzione estesa e una perfetta capacità di funzionamento non presidiato, sono disponibili un pallet pool a 6 stazioni e un cambio utensile ad alta capacità. NOTA: Il pallet pool richiede il cambio utensile montato a lato 50+1 opzionale.

  • Mandrino in linea a trasmissione diretta a 12.000 rpm
  • Cambio utensile montato a lato ad alta velocità 30+1, con 50+1 disponibile
  • Avanzamenti in rapido di 1.200 ipm
  • Cambio pallet integrato con pallet cava a T di 559 x 368 mm
  • Lavora i pezzi su un pallet mentre predisponi l’altro
  • Pallet pool a 6 stazioni disponibile

See Available Stock

Tempo di consegna attuale

Filtri

  • 40 Cono
  • 3 Asse
  • 12k RPM
  • 30+1 Capacità utensili
Confronta le macchine
SCOPRI TUTTO L’INVENTARIO
Contatta distributore

30% DI SCONTO VC-400SS – RISPARMIA 76.000 $

1.811 $/al mese

PREZZO DI VENDITA: 179.995 $

Risparmia: 76.240 $ (SCONTO DEL 30%)

Prezzo al dettaglio: 256.235 $

CONFIGURATO E RICCO DI OPZIONI

- MANDRINO CONO 40 DA 15.000 RPM
- CAMBIO UTENSILE MONTATO A LATO AD ALTA VELOCITÀ 50+1
- PASSAGGIO REFRIGERANTE NEL MANDRINO
- SISTEMA DI SONDA INTUITIVA WIRELESS
- RABBOCCO AUTOMATICO DEL REFRIGERANTE
- SANIFICANTE DEL REFRIGERANTE
- SISTEMA DI SCARICO DELL’INVOLUCRO
- UGELLO REFRIGERANTE PROGRAMMABILE
- GETTO D’ARIA ATTRAVERSO GLI UTENSILI
- TELECAMERA WI-FI
- LAVORAZIONE AD ALTA VELOCITÀ
- FILTRO AUSILIARIO DEL REFRIGERANTE

Confronta le macchine
Configura e quota
Contatta distributore
  • Configura e quota
  • Specifiche
  • Automazione
  • Dettagli
  • Informazioni sulla macchina

Corse S.A.E METRIC
Asse X 22.00 in 559 mm
Asse Y 16.00 in 406 mm
Asse Z 20.00 in 508 mm
Dalla punta del mandrino alla tavola (~ max.) 24.0 in 610 mm
Dalla punta del mandrino alla tavola (~ min.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Potenza max. nominale 30.0 hp 22.4 kW
Velocità max. 12000 rpm 12000 rpm
Coppia massima 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Sistema di azionamento Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Cono CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Lubrificazione cuscinetto Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Raffreddamento Liquid Cooled Liquid Cooled
Tavola S.A.E METRIC
Lunghezza 22.0 in 559 mm
Larghezza 14.5 in 368 mm
Larghezza cava a T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Interasse cave a T 2.76 in 70 mm
Numero di cave a T standard 3 3
Peso max. sulla tavola (distribuito uniformemente) 880 lb 399 kg
Pallet Changer S.A.E METRIC
Quantità del pallet 2 2
Lunghezza pallet 22.00 in 559 mm
Larghezza pallet 14.50 in 368 mm
Carico pallet max. 880 lb 399.0 kg
Diametro max. pezzo 22.5 in 572 mm
Altezza pezzo max. 20.0 in 508 mm
Max Pallet Load (w/Pallet Pool) 500 lb 227 kg
Tempo di cambio pallet 15 s 15 s
Feedrates S.A.E METRIC
Taglio max. 833 ipm 21.2 m/min
Avanzamenti in rapido su X 1200 ipm 30.5 m/min
Avanzamenti in rapido sull’asse Y 1200 ipm 30.5 m/min
Avanzamenti in rapido su Z 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Spinta max. X 3380 lbf 15035 N
Spinta max. Y 3380 lbf 15035 N
Spinta max. Z 3380 lbf 15035 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tipo SMTC SMTC
Capacità 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
Lunghezza max. utensile (dalla linea di calibro) 12.00 in 305 mm
Peso max. utensile 12.0 lb 5.4 kg
Da utensile a utensile (in media) 1.80 s 1.80 s
Da truciolo a truciolo (in media) 2.40 s 2.40 s
Informazioni generali S.A.E METRIC
Capacità refrigerante 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255.0 L/min @ 6.9 bar
Manicotto pneumatico in linea 1/2 in 1/2 in
Giunto (per aria) 1/2 in 1/2 in
Pressione aria min. 100 psi 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Sistema di azionamento Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Potenza mandrino 30.0 hp 30.0 hp
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Pallet nazionale 202.0 in x 100.0 in x 124.0 in 513 cm x 254 cm x 315 cm
Pallet export 181.0 in x 91.5 in x 96.0 in 460 cm x 232 cm x 244 cm
Peso 17520 lb 7947.0 kg

Pallet pool 6 stazioni disponibile


Per cicli di produzione di grandi volumi, lavorazioni altamente diversificate a bassi volumi o semplicemente per il funzionamento non presidiato, puoi incrementare la produttività della tua VC-400/SS con il nostro pallet pool a 6 stazioni completamente integrato. NOTA: Il pallet pool richiede il cambio utensile montato a lato 50+1 opzionale. Non installabile sul campo. Deve essere ordinato con una nuova VC-400/SS.

Per saperne di più

Panoramica

I centri di lavorazione verticale VC-400 e VC-400SS combinano le capacità di lavorazione a macchina di una VF-1 con un cambio pallet stile HMC per permettere una lavorazione quasi ininterrotta, praticamente senza alcun tempo di fermo. Carica e scarica i pezzi sul pallet in attesa nella stazione di carico mentre il mandrino crea i trucioli nell’area di lavoro per permettere alla macchina di continuare a produrre i pezzi. Puoi persino predisporre un nuovo lavoro su un pallet mentre la macchina realizza i pezzi sull’altro pallet. Una tabella di pianificazione pallet dedicata nel controllo Haas, ti permette di controllare lo stato di ciascun pallet.

Comparazione delle specifiche (Pollici)

  VC-400 VC-400SS VF-1
Corse degli assi (X, Y, Z) 22" x 16" x 20" 22" x 16" x 20" 20" x 16" x 20"
Massimo e minimo dalla punta del mandrino alla tavola 24,0", 4,0" 24,0", 4,0" 24,0", 4,0"
Avanzamenti in rapido (X, Y, Z) 800 in/min 1.200 in/min 1.000 in/min
Velocità di avanzamento di taglio massima 500 in/min 833 in/min 650 in/min
Velocità mandrino (massima opzionale) 8.100 rpm (15.000 rpm) 12.000 rpm (15.000 rpm) 8.100 rpm (30.000 rpm)
Velocità mandrino & sistema di azionamento 30 hp, in linea a trasmissione diretta 30 hp, in linea a trasmissione diretta 30 hp, in linea a trasmissione diretta
Capacità del cambio utensile standard (opzionale) 30+1 (50+1) 30+1 (50+1) 20 (30+1)
Numero di pallet (pallet pool opzionale) 2 (6+1) 2 (6+1) N/A
Tempo di cambio pallet 18 secondi 18 secondi N/A
Peso massimo su pallet (pallet pool opzionale) 880 lb (500 lb) 880 lb (500 lb) 3000 lb

Comparazione delle specifiche (Metrico)

  VC-400 VC-400SS VF-1
Corse degli assi (X, Y, Z) 559 x 406 x 508 mm 559 x 406 x 508 mm 508 x 406 x 508 mm
Massimo e minimo dalla punta del mandrino alla tavola 610 mm, 102 mm 610 mm, 102 mm 610 mm, 102 mm
Avanzamenti in rapido (X, Y, Z) 20,3 m/min 30,5 m/min 25,4 m/min
Velocità di avanzamento di taglio massima 12,7 m/min 21,2 m/min 16,5 m/min
Velocità mandrino (massima opzionale) 8.100 rpm (15.000 rpm) 12.000 rpm (15.000 rpm) 8.100 rpm (30.000 rpm)
Velocità mandrino & sistema di azionamento 22,4 kW, in linea a trasmissione diretta 22,4 kW, in linea a trasmissione diretta 22,4 kW, in linea a trasmissione diretta
Capacità del cambio utensile standard (opzionale) 30+1 (50+1) 30+1 (50+1) 20 (30+1)
Numero di pallet (pallet pool opzionale) 2 (6+1) 2 (6+1) N/A
Tempo di cambio pallet 18 secondi 18 secondi N/A
Peso massimo su pallet (pallet pool opzionale) 399 kg (227 kg) 399 kg (227 kg) 1.361 kg

Mandrino


Le macchine della serie VC sono dotate dello stesso mandrino potente e collaudato in officina, realizzato da Haas e presente nella maggior parte dei centri di lavorazione verticale Haas.

Si tratta di un mandrino in linea a trasmissione diretta cono 40, accoppiato direttamente al motore per garantire eccellenti finiture superficiali e una stabilità termica superiore. Il mandrino in linea è disponibile nelle velocità fino a 15.000 rpm così come il cono HSK-A63. 

  • Raffreddamento ad acqua per lunghe ore di funzionamento affidabile
  • Separazione della guida lineare dell’asse Z di ampia portata da 17,125" (435 mm) per una solida stabilità
  • Vite a sfere dell’asse Z robusta, da 40 mm e guida lineare da 35 mm
  • Include anello del refrigerante multi-ugello per una distribuzione del refrigerante aggiuntiva
  • Ugello refrigerante programmabile opzionale con 34 posizioni per una distribuzione precisa del refrigerante sugli utensili di taglio di lunghezze multiple (mostrati nell’immagine)
  • Circolazione del refrigerante nel mandrino opzionale (300 o 1000 psi)
  • Getto d’aria attraverso gli utensili opzionale
  • Sistema Pulse-Jet opzionale per maschiatura e foratura con olio

 

Cambio pallet

La VC-400 e la VC-400SS viene fornita come standard con un sistema di cambio pallet doppio per una produzione senza interruzioni. Grazie alla tavola stile fresatrice, puoi disporre di due morse fianco a fianco su ciascun pallet per lavorare piccoli lotti di pezzi oppure puoi lavorare pezzi di grandi dimensioni predisponendo una singola operazione su ciascun pallet con morse multiple. 

La tavola presenta tre cave a T standard da 5/8" (16 mm) che accettano quasi qualsiasi tipo di serraggio dei pezzi, per predisposizioni semplici e rapide.

  • Dimensioni della tavola: 22" x 14,5" (559 x 368 mm) 
  • Cave a T standard da 5/8" (16 mm)
  • Griffa idraulica per lavorazione a macchina rigida
  • La capacità massima del pallet è di 880 lb (399 kg) ciascuno
  • La capacità massima del pallet pool è di 500 lb (227 kg) ciascuno

Griffa del pallet idraulica

L’unità di potenza idraulica fornisce la potenza per serrare i pallet al pallet ricevitore, nonché per sollevare e abbassare il meccanismo di cambio pallet.

La griffa idraulica garantisce precisione ripetuta per ogni cambio pallet e fornisce alta rigidità per lavorazioni pesanti.

Pallet pool (opzionale)

Per cicli di produzione di grandi volumi, lavorazioni altamente diversificate a bassi volumi o semplicemente per il funzionamento non presidiato, i nostri sistemi pallet pool completamente integrati possono aumentare la tua produttività. Il pallet pool della serie VC si integra perfettamente con il controllo Haas che include un sistema di pianificazione semplificato del programma pallet per eseguire funzioni di programmazione dei lavori da una singola pagina dedicata. È possibile assegnare programmi a ciascun pallet e riavviare un lavoro nel mezzo di un processo.  

  • 6 posizioni di stoccaggio + 1 stazione di lavorazione
  • Totale di 7 pallet funzionanti inclusi
  • Pallet da 22" x 14.5" (559 x 368 mm)
  • Richiede il cambio utensile montato a lato opzionale 50+1
  • No compatibile con le opzioni 4° e 5° asse
  • Peso massimo per pallet, incluso serraggio dei pezzi: 500 lb (227 kg)
  • Non disponibile per l’installazione in loco

 

Cambio utensili montato lateralmente

La VC-400 e la VC-400SS sono fornite come standard con un cambio utensile montato a lato 30+1. 

Produciamo i nostri cambi utensili dal 1988, avendo in mente completa integrazione e funzionalità. Utilizziamo i nostri stessi modelli e non faremmo altrimenti.

Questo cambio utensile montato a lato Haas presenta un carosello servocomandato che consente il posizionamento diretto a qualsiasi utensile nel carosello evitando la necessità di eseguire l’indexaggio una tasca alla volta. Il posizionamento più rapido riduce i tempi di ciclo durante le operazioni di lavorazione brevi, oppure quando il carosello non viene pre-stadiato per l’utensile successivo.

  • 30+1 utensili cono 40 standard
  • Disponibile per il mandrino HSK-A63
  • Cambio utensile montato a lato 50+1 disponibile (opzionale)
  • Carosello a posizionamento diretto per stadiazione utensile super veloce
  • I cambi utensili rapidi accorciano i tempi del ciclo su ogni cambio utensile
  • La tavola dell’incavo utensili nel controllo consente di controllare perfettamente il cambio utensili
  • Identifica gli utensili come GRANDI per lasciare le tasche adiacenti vuote
  • Identifica gli utensili come PESANTI per muovere il cambio utensili lentamente

Gestione dei trucioli

Alla base del sistema di gestione trucioli della VC-400 c’è un convogliatore trucioli ampio di tipo a nastro posizionato al centro della macchina, direttamente sotto al mandrino. Le pareti ripide dell’involucro interno incanalano facilmente i trucioli nel convogliatore. 

Il convogliatore scarica i trucioli all’altezza di un fusto industriale di dimensioni standard. Gli ugelli per il lavaggio montati sul soffitto vengono alimentati da una pompa del refrigerante separata e ti permettono di dirigere il flusso di refrigerante alle aree in cui i trucioli possono richiederlo, per migliorare ulteriormente l’evacuazione dei trucioli. 

Montante sonda automatico (opzionale)


Il braccio della sonda automatica conserva la sonda impostazione utensili in uno scomparto di protezione durante le lavorazioni. Quando è necessario utilizzare la sonda utensili, un codice M104 attiva il braccio della sonda automatica per sollevare la sonda e bloccarla in posizione. Quando il processo di indagine tramite sonda è completo, un M105 ritrae la sonda e la riporta nel suo scomparto di protezione.

  • Incluso con il sistema di tastatura intuitiva wireless Haas (Wireless Intuitive Probing System, WIPS) opzionale.
  • Programmabile con codici M per l’ispezione degli utensili durante il processo
  • Pagina dedicata sul controllo Haas per il funzionamento manuale
  • La sonda rimane libera dai trucioli e da contaminazioni nell’area di lavoro 

Base a scalini e montante

Il design base a scalini e montante della VC-400/SS, dove una rotaia della guida lineare dell’asse X si trova su un piano orizzontale differente rispetto all’altra, aumenta la rigidità e la stabilità dell’assemblaggio del montante della testa del mandrino. Con il serraggio pallet idraulico e il design base a scalini/montante, la macchina è più rigida che mai, fino in cima! 

  • Ampia portata a scalini da 21,5" (546 mm) per una solida stabilità sull’asse X
  • Ampie viti a sfere di 40 mm di diametro su tutti gli assi
  • Guide lineari robuste da 35 mm su tutti gli assi

OPZIONI DISPONIBILI

DOCUMENTI TECNICI

VIDEO

PRODOTTI CORRELATI

Funzioni standard

Mandrini

  • Mandrino 12.000 rpm

Cambi utensile

  • Cambio utensile montato a lato ad alta velocità 30+1

Gestione di trucioli e refrigerante

  • Refrigerante a flusso variabile
  • Convogliatore trucioli di tipo a nastro HMC
  • Serbatoio del refrigerante da 95 galloni
  • Kit filtro per vassoio raccoglitrucioli
  • Pompa del refrigerante monofase

Il controllo Haas

  • Monitor widescreen di controllo
  • Interfaccia Ethernet
  • Connessione WiFi per il controllo Haas
  • Unità di raffreddamento per armadio del controllo CNC
  • Protezione contro le sovratensioni
  • Modulo di rilevamento precoce della mancanza di tensione
  • Seconda posizione iniziale
  • Gestione avanzata degli utensili
  • Codice M media display; M130
  • HaasConnect: Monitoraggio da remoto
  • HaasDrop
  • Maschiatura rigida
  • Memoria per programmi standard, 1 GB
  • ECO Mode

Opzioni di prodotto

  • Supporto di ricarica del telefono

Serraggio dei pezzi

  • Ki pallet VC-400

Spedizione

  • Predisposizione al sollevamento

Garanzia

  • Garanzia standard di 1 anno
Opzioni disponibili

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opzioni di automazione
DOCUMENTI TECNICI
  • Modello 3D (ZIP)
  • Disegno di layout
  • Disegno di layout del convogliatore CDF
  • Grafico di coppia
  • Manuale dell'operatore
  • Grafico delle opzioni e delle configurazioni di automazione

*NOTA: a causa delle continue migliorie apportate al design, i modelli 3D e i disegni di layout potrebbero non essere accurati rispetto all’ultimo modello di produzione.

Video

VC-400 Haas e pallet pool


La VC-400 combina la versatilità dei nostri piccoli centri di lavorazione verticale Serie VF con le capacità di cambio pallet della nostra HMC EC-400. Il cambio pallet completamente integrato ti consente di predisporre i lavori su un pallet, mentre lavori i pezzi su un altro pallet. In questo video, mostriamo il nostro pallet pool a 6 stazioni abbinato al VC-400 per una vera capacità “non presidiata”.

Demo di taglio con VC-400


Guarda questa demo di taglio che mostra la potenza e la versatilità del VC-400. Il cambio pallet completamente integrato ti consente di predisporre i lavori su un pallet, mentre lavori i pezzi sull’altro pallet; in questo modo, il tuo mandrino non interromperà mai la rotazione.

Caratteristiche in evidenza del VC-400


In questo video, Milton e Andrew ci parlano del nuovo VMC con cambio pallet VC-400. Se ti interessa mantenere il mandrino in rotazione più a lungo sui tuoi pezzi orientati verticalmente, non esitare a dare un’occhiata. 

PRODOTTI CORRELATI

Verticale standard

Haas VF-2

VF-2

Fresatrice verticale CNC con corse da 762 x 406 x 508 mm

  • 40 Cono
  • 3 Asse
  • 8.1k RPM
  • 20 Capacità utensili
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix

Mandrino orizzontale

Haas EC-400

EC-400

HMC con doppio pallet da 400 mm e corse da 559 x 635 x 559 mm

  • 40 Cono
  • 4 Asse
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Capacità utensili
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix

POTENZA CONO 50

Haas EC-500/50

EC-500/50

HMC con doppio pallet da 500 mm, cono 50 e corse da 813 x 635 x 711 mm

  • 50 Cono
  • 4 Asse
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Capacità utensili
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix

NOTA: Tutte le specifiche elencate si riferiscono alla configurazione standard della macchina. L'attrezzatura opzionale può modificare le specifiche della macchina.

*Le macchine Haas sono progettate per lavorare con una tensione di 220 VCA (200-240 V CA). Un trasformatore interno opzionale ad alta tensione (380 - 480 V CA) è disponibile per tutti i modelli, ad eccezione delle macchine da tavolo, del CL-1, del CM-1 e delle fresatrici Serie SR. Questo trasformatore interno ad alta tensione opzionale non può essere installato in loco e deve essere ordinato insieme alla macchina.

Le macchine Haas destinate all’Europa e al Regno Unito sono configurate con un trasformatore interno non isolato ad alta tensione che funziona su 400 V CA, eccetto le macchine da tavolo, CL-1, CM-1 e le fresatrici della serie SR. 

**I cambi utensile opzionali possono avere una dimensione utensile massima diversa dal cambio utensile standard. Gli utensili XL potrebbero richiedere due tasche adiacenti vuote tra gli utensili. Fai clic qui per le specifiche del portautensili.

ATTENZIONE! I mandrini ad alte prestazioni opzionali potrebbero avere una maggiore richiesta di alimentazione rispetto a quelli standard. Tuttavia, se la potenza in cavalli vapore del mandrino (kW) non cambia, il requisito di potenza rimane lo stesso. Verifica il requisito di alimentazione prima di attivare l’alimentazione della macchina.

† Il consumo d’aria sulle macchine della serie DC cono 40 può essere maggiore quando viene attivato il d’getto d'aria attraverso l’utensile (TAB).

 

Hai bisogno di altre informazioni?

Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

Language Preference :
Loading

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.