My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
VC-400SS

  1. Vertikální frézy
  2. Centra VMC se zásobníkem palet
  3. VC-400SS

VC-400SS

    JEN CNY
 
Momentálně není k dispozici ve vaší oblasti

Chcete-li zjistit nejlepší ceny ve vaší oblasti, kontaktutje místní podnikovou prodejnu Haas.

Superrychlé VMC s dvojicí palet a pojezdy 22" x 16" x 20" (559 x 406 x 508 mm)

Model VC-400SS je superrychlou verzí našeho palety rotujícího VMC VC-400, které kombinuje univerzálnost malého vertikálního obráběcího centra řady VF se schopnostmi zásobníku palet EC-400 HMC. Plně integrovaný měnič palet umožňuje nastavení úloh na jedné paletě, zatímco na druhé paletě probíhá obrábění obrobků. Chcete-li zvýšit produktivitu přes noc, jednoduše před odchodem domů naložte obě palety a stiskněte tlačítko Start cyklu.

U velkoobjemových prací nastavte na obou paletách stejnou úlohu, nebo každou paletu nastavte jinak, když pracujete s různorodým nízkým objemem. V případě potřeby rozšířené produkce a schopnosti práce “potmě” je k dispozici zásobník palet se šesti stanicemi a vysokokapacitní měnič nástroje. POZNÁMKA: Zásobník palet vyžaduje doplňkový boční zásobník nástrojů 50+1.

  • Přímo poháněné "inline" vřeteno s kuželem s 12 000 rpm
  • Vysokorychlostní boční zásobník nástrojů pro 30+1 nástrojů, s možností rozšíření na 50+1
  • Rychloposuvy 1 200 ipm
  • Zabudovaný měnič palet s paletami s T-drážkou 559 x 368 mm
  • Obrábějte obrobky na jedné paletě, zatímco nastavujete tu druhou
  • Dostupný zásobník palet se šesti stanicemi

See Available Stock

Aktuální dodací doba

Filtry

  • 40 Kužel
  • 3 Osa
  • 12k RPM
  • 30+1 Kapacita nástroje
Porovnat stroje
PROZKOUMAT CELOU NABÍDKU
Kontaktovat distributora

30% SLEVA VC-400SS – UŠETŘETE 76 000 $

1 811 $/měsíc

VÝPRODEJNÍ CENA: 179 995 $

Ušetřete: 76 240 $ (SLEVA 30 %)

Maloobchodní cena: 256 235 $

    NAKONKFIGUROVÁNO A VYBAVENO MOŽNOSTMI

- 40 KUŽELOVÉ VŘETENO S 15 000 OT./MIN.
- VYSOKORYCHLOSTNÍ BOČNÍ ZÁSOBNÍK NÁSTROJŮ S KAPACITOU 50 + 1 NÁSTROJ
- VNITŘNÍ CHLAZENÍ
- BEZDRÁTOVÝ INTUITIVNÍ SYSTÉM SONDOVÁNÍ
- AUTOMATICKÉ DOPLŇOVÁNÍ CHLADICÍ KAPALINY
- DEZINFEKCE CHLADICÍ KAPALINY
- ODSÁVACÍ SYSTÉM KRYTU STROJE 
- PROGRAMOVATELNÁ TRYSKA CHLADICÍ KAPALINY 
- DMYCHADLO PRO OFUKOVÁNÍ PŘI OBRÁBĚNÍ 
- WIFI KAMERA 
- VYSOKORYCHLOSTNÍ OBRÁBĚNÍ 
- PŘÍDAVNÝ FILTR CHLADICÍ KAPALINY

Porovnat stroje
SESTAVENÍ A CENA
Kontaktovat distributora
  • Sestavení a cena
  • Specifikace
  • Automatizace
  • Podrobnosti
  • Informace o stroji

Dráhy pojezdu S.A.E METRIC
Osa X 22.00 in 559 mm
Osa Y 16.00 in 406 mm
Osa Z 20.00 in 508 mm
Vzdálenost od čela vřetena ke stolu (~ max.) 24.0 in 610 mm
Vzdálenost od čela vřetena ke stolu (~ min.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. výkon 30.0 hp 22.4 kW
Max. rychlost 12000 rpm 12000 rpm
Max. krouticí moment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kužel CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Mazání ložisek Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Chlazení Liquid Cooled Liquid Cooled
Stůl S.A.E METRIC
Délka 22.0 in 559 mm
Šířka 14.5 in 368 mm
Šířka T-drážek 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Vzdálenost T-drážek od středu 2.76 in 70 mm
Počet standardních T-drážek 3 3
Max. zatížení stolu (rovnoměrně rozložené) 880 lb 399 kg
Pallet Changer S.A.E METRIC
Množství palet 2 2
Délka palety 22.00 in 559 mm
Šířka palety 14.50 in 368 mm
Max. zatížení palety 880 lb 399.0 kg
Max. průměr dílu 22.5 in 572 mm
Max. hmotnost obrobku 20.0 in 508 mm
Max Pallet Load (w/Pallet Pool) 500 lb 227 kg
Čas výměny palety 15 s 15 s
Feedrates S.A.E METRIC
Max. obrábění 833 ipm 21.2 m/min
Rychloposuv na X 1200 ipm 30.5 m/min
Rychloposuv na Y 1200 ipm 30.5 m/min
Rychloposuv na Z 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. síla X 3380 lbf 15035 N
Max. síla Y 3380 lbf 15035 N
Max. síla Z 3380 lbf 15035 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ SMTC SMTC
Kapacita 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
Max. délka nástroje (od kalibrované čáry) 12.00 in 305 mm
Max. hmotnost nástroje 12.0 lb 5.4 kg
Nástroj k nástroji (prům.) 1.80 s 1.80 s
Tříska-tříska (prům.) 2.40 s 2.40 s
Všeobecně S.A.E METRIC
Objem chladicí kapaliny 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255.0 L/min @ 6.9 bar
Přímá vzduchová hadice 1/2 in 1/2 in
Spojka (vzduchová) 1/2 in 1/2 in
Min. tlak vzduchu 100 psi 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Výkon vřetena 30.0 hp 30.0 hp
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Tuzemská paleta 202.0 in x 100.0 in x 124.0 in 513 cm x 254 cm x 315 cm
Exportní paleta 181.0 in x 91.5 in x 96.0 in 460 cm x 232 cm x 244 cm
Hmotnost 17520 lb 7947.0 kg

Dostupný zásobník palet se šesti stanicemi


Ať už provádíte velkoobjemové sériové výrobní cykly či vysoce smíšené/maloobjemové obrábění, nebo prostě jen chcete plně automatický provoz, produktivitu vašeho stroje VC-400/SS můžete zvýšit pomocí našeho plně integrovaného zásobníku palet se šesti stanicemi. POZNÁMKA: Zásobník palet vyžaduje doplňkový boční zásobník nástrojů 50+1. Není určen k instalaci do terénu. Musí být objednán spolu s novým VC-400/SS.

Více informací

Přehled

Vertikální obráběcí centra VC-400 a VC-400SS kombinují obráběcí schopnosti stroje VF-1 s měničem palet ve stylu centra HMC, takže umožňují téměř nepřetržité obrábění bez jakýchkoli prostojů. Nakládejte obrobky do palety čekající v nakládací stanici a také je vykládejte, zatímco vřeteno v pracovním prostoru stroje neustává v obrábění, aby výroba součástí probíhala nepřetržitě. Můžete dokonce připravit novou úlohu na jedné paletě, zatímco váš stroj pracuje na druhé. Zvláštní tabulka s přehledem stavu jednotlivých palet v řídicím rozhraní Haas vám umožňuje kontrolovat stav každé palety.

Porovnání specifikací (palce)

  VC-400 VC-400SS VF-1
Pojezdy osy (X, Y, Z) 22" x 16" x 20" 22" x 16" x 20" 20" x 16" x 20"
Vzdálenost čela vřetena od stolu, maximální a minimální 24,0", 4,0" 24,0", 4,0" 24,0", 4,0"
Rychloposuvy (X, Y, Z) 800 in/min 1 200 in/min 1 000 in/min
Maximální rychlost posuvu frézování 500 in/min 833 in/min 650 in/min
Rychlost vřetena (vyšší maximální dostupná volitelně) 8 100 ot/min. (15 000 ot/min.) 12 000 ot/min. (15 000 ot/min.) 8 100 ot/min. (30 000 ot/min.)
Hodnoty vřetena a hnací systém 30 hp, přímý pohon „inline“ 30 hp, přímý pohon „inline“ 30 hp, přímý pohon „inline“
Kapacita standardního měniče nástroje (volitelně) 30+1 (50+1) 30+1 (50+1) 20 (30+1)
Počet palet (paletový zásobník, volitelně) 2 (6+1) 2 (6+1) Nevztahuje se
Interval výměny palet 18 sekund 18 sekund Nevztahuje se
Maximální zátěž palety (paletový zásobník, volitelně) 880 lb (500 lb) 880 lb (500 lb) 3 000 lb

Porovnání specifikací (metrické jednotky)

  VC-400 VC-400SS VF-1
Pojezdy osy (X, Y, Z) 559 x 406 x 508 mm 559 x 406 x 508 mm 508 x 406 x 508 mm
Vzdálenost čela vřetena od stolu, maximální a minimální 610 mm, 102 mm 610 mm, 102 mm 610 mm, 102 mm
Rychloposuvy (X, Y, Z) 20,3 m/min 30,5 m/min 25,4 m/min
Maximální rychlost posuvu frézování 12,7 m/min 21,2 m/min 16,5 m/min
Rychlost vřetena (vyšší maximální dostupná volitelně) 8 100 ot/min. (15 000 ot/min.) 12 000 ot/min. (15 000 ot/min.) 8 100 ot/min. (30 000 ot/min.)
Hodnoty vřetena a hnací systém 22,4 kW, Přímý pohon „inline“ 22,4 kW, Přímý pohon „inline“ 22,4 kW, Přímý pohon „inline“
Kapacita standardního měniče nástroje (volitelně) 30+1 (50+1) 30+1 (50+1) 20 (30+1)
Počet palet (zásobník palet, volitelně) 2 (6+1) 2 (6+1) Nevztahuje se
Interval výměny palet 18 sekund 18 sekund Nevztahuje se
Maximální zátěž palety (paletový zásobník, volitelně) 399 kg (227 kg) 399 kg (227 kg) 1 361 kg

Vřeteno


Stroje série VC jsou vybaveny výkonným, v dílenských podmínkách osvědčeným vřetenem, které je standardem většiny vertikálních obráběcích center Haas.

„Inline“ vřeteno s přímým pohonem a kuželem 40 je napojeno přímo na motor pro zajištění perfektní povrchové úpravy a vyšší teplotní stability. Toto přímo hnané vřeteno je k dispozici pro rychlosti do 15 000 ot/min., a rovněž s kuželem HSK-A63. 

  • Chlazení kapalinou pro dlouhé hodiny spolehlivého provozu
  • 17,125" (435mm) rozestup lineárních vodítek osy Z pro spolehlivou stabilitu
  • Robustní konstrukce s 40mm kuličkovým šroubem a 35mm lineárními vodítky
  • Pro zajištění dostatečného přísunu chladicí kapaliny je stroj vybaven mnohatryskovým chladicím prstencem
  • Volitelně je k dispozici programovatelná tryska chladicí kapaliny s 34 možnými pozicemi pro přesnou distribuci chladicí kapaliny na řezné nástroje různé délky (viz obrázek)
  • Volitelně vnitřní chlazení vřetena (300 či 1 000 psi)
  • Volitelně dmychadlo pro ofukování při obrábění
  • Volitelně systém pulzních trysek pro závitování a vrtání s použitím oleje

 

Měnič palet

Stroje VC-400 a VC-400SS jsou standardně vybaveny dvojitým systémem měničů palet pro nepřetržitou produkci. Díky stolu ve stylu frézy je možné umístit na každou paletu paralelně dva svěráky pro dávkové zpracování menších dílů, nebo zpracovávat velké díly po jejich upevnění na jednu paletu s několika svěráky. 

Stůl je vybaven třemi standardními 5/8" (16mm) T-drážkami, které pojmou téměř jakýkoli typ obrobku a umožňují snadnou přípravu jeho upnutí.

  • Rozměry stolu: 22" x 14,5" (559 x 368 mm) 
  • Standardní 5/8" (16mm) T-drážky
  • Upínání hydraulickými svorkami pro dokonalou stabilitu při obrábění
  • Maximální zátěžová kapacita jedné palety je 880 lb (399 kg)
  • Maximální zátěžová kapacita každé z palet zásobníku je 500 lb (227 kg)

Hydraulické svorky pro upnutí na paletu

Hydraulická napájená jednotka zajišťuje výkon k upínání palet k přijímači palet a mechanismus ke zvedání a snižování měniče palet.

Hydraulické upínání zajišťuje opakovatelnou přesnost upnutí u každé vyměňované palety a jeho vysokou pevnost při náročném obrábění.

Zásobník palet (volitelné)

Ať už provádíte velkoobjemové výrobní cykly či velmi smíšené / maloobjemové obrábění, nebo prostě chcete plně automatický provoz, svou produktivitu můžete zvýšit pomocí našeho plně integrovaného zásobníku palet. Zásobník palet série VC lze je snadno integrovat s řízením Haas, jehož součástí je zjednodušená tabulka plánování palet umožňující pohodlnou přípravu úloh na jediné obrazovce. Každé z palet lze přiřadit programy a také je možné přerušit zpracování úlohy a zahájit ji znovu.  

  • 6 úložných umístění + 1 obráběcí stanice
  • Stroj je vybaven celkem 7 funkčními paletami
  • Palety o rozměrech 22" x 14,5" (559 x 368 mm)
  • Vyžaduje doplňkový boční zásobník nástrojů 50+1.
  • Není kompatibilní s variantami o 4 a 5 osách
  • Maximální zátěž na jednu paletu, včetně soustavy upínání obrobku: 500 lb (227 kg)
  • Není k dispozici pro instalaci v terénu

 

Postranní zásobník nástrojů

Stroje VC-400 a VC-400SS jsou standardně vybaveny bočním zásobníkem nástrojů 30+1. 

Vyrábíme vlastní měniče nástrojů od roku 1988, s ohledem na úplnou integraci a funkčnost. Používáme naše vlastní návrhy a na tom se nic nezmění.

Tento boční zásobník nástrojů Haas je vybaven karuselem poháněným servomotorem, který umožňuje přímé polohování na kterýkoli nástroj v karuselu – již žádné indexování po jedné kapse. Rychlejší polohování zkracuje doby cyklu během krátkých obráběcích operací nebo v případě, že není karusel nastaven na fázi pro další nástroj.

  • Standardní kužel 40, 30+1 nástroj
  • K dispozici pro vřeteno HSK-A63
  • K dispozici boční zásobník nástrojů 50+1 (volitelně)
  • Karusel pro přímé polohování pro super rychlé fázování nástroje
  • Rychlé změny nástroje zkracují dobu cyklu při každé změně nástroje
  • Stůl s kapsami na nástroje umožňuje úplnou kontrolu měniče nástroje
  • Identifikace nástrojů jako VELKÝCH pro ponechání sousedících kapes prázdných
  • Identifikace nástrojů jako TĚŽKÝCH pro zpomalení pohybu měniče nástroje

Manipulace s třískami

Srdcem systému manipulace s třískami je ve stroji VC-400 široký pásový dopravník třísek umístěný ve střední části stroje, přímo pod vřetenem. Prudké stěny vnitřního pouzdra jednoduše odvádějí třísky na pás. 

Dopravník vykládá třísky ve výšce průmyslového  bubnu plné velikosti. Oplachovací trysky zabudované ve stropě jsou poháněny samostatným čerpadlem chladicí kapaliny a umožňují směrovat proud chladicí kapaliny do oblastí, kde by se mohly hromadit třísky. Tím urychlí odvod třísek. 

Automatický zdvihač sondy (volitelné)


Rameno automatického bloku sondy uchovává během obrábění sondu nastavení nástroje v ochranné přihrádce. Když je zapotřebí nástrojová sonda, kód M104 zvedne rameno automatického bloku se sondou a zajistí ji na místě. Po dokončení sondování kód M105 zasune sondu do její ochranné přihrádky.

  • Je součástí volitelného bezdrátového intuitivního systému sondování (WIPS)
  • Programovatelnost pomocí M-kódů umožňuje inspekci nástrojů za provozu
  • Zvláštní obrazovka řízení Haas vyhrazená manuálním operacím
  • Sonda není v pracovním prostoru znečišťována třískami ani jinak kontaminována 

Stupňovitá základna a sloupek

Design VC-400/SS s několikadílnou základnou a sloupkem, v němž je jedna kolejnice lineárního vedení osy X umístěna v jiné horizontální rovině než druhá, zvyšuje pevnost a stabilitu soustavy sloupku hlavice vřetena. Díky hydraulickému upínání palet a designu se stupňovitou základnou/sloupkem je stroj v celé délce pojezdu až k jeho vrcholu pevnější než kdy dříve! 

  • 21,5" (546mm) podstavné nožky s širokým rozestupem pro solidní stabilitu v ose X
  • Velké kuličkové šrouby o průměru 40 mm na všech osách
  • Robustní 35mm lineární vodítka na všech osách

DOSTUPNÉ MOŽNOSTI

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

VIDEA

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Standardní prvky

Vřetena

  • Vřeteno 12 000 rpm

Měniče nástrojů

  • Vysokorychlostní boční zásobník nástrojů s kapacitou 30+1 nástroj

Správa třísek a chladicí kapaliny

  • Chladicí kapalina s proměnným průtokem
  • Pásový dopravník třísek HMC
  • Nádrž chladicí kapaliny s kapacitou 95 galonů
  • Sada filtrů vany na třísky
  • Jednostupňové čerpadlo chladicí kapaliny

Řízení Haas

  • Ovládací prvek širokoúhlé obrazovky
  • Rozhraní Ethernet
  • WiFi připojení pro řízení Haas
  • Chladič skříně řízení CNC
  • Ochrana proti přepětí napájení
  • Detekční modul výpadku napájení
  • Druhá výchozí poloha
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
  • Sada palet VC-400

Doprava

  • Výbava pro zvedání

Záruka

  • Standardní záruka 1 rok
Dostupné možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti automatizace
TECHNICKÁ DOKUMENTACE
  • 3D model (ZIP)
  • Dispoziční výkres
  • Dispoziční výkres dopravníku CDF
  • Tabulka krouticích momentů
  • Návod k obsluze
  • Tabulka možností automatizace a konfigurace

*POZNÁMKA: Vzhledem k neustálému zlepšování designu nemusí být 3D modely a výkresy rozvržení shodné s nejnovějším výrobním modelem.

Videa

HAAS VC-400 A zásobník palet


Model VC-400 kombinuje univerzálnost malého vertikálního obráběcího centra řady VF se schopnostmi měniče palet našeho EC-400 HMC. Plně integrovaný měnič palet umožňuje nastavení úloh na jedné paletě, zatímco na druhé paletě probíhá obrábění obrobků. V tomto videu ukazujeme náš zásobník palet se šesti stanicemi ve spojení s VC-400 pro skutečně „bezobslužnou“ výrobu.

Ukázka obrábění pomocí stroje VC-400


Podívejte se na tuto ukázku obrábění, která ukazuje výkon a všestrannost stroje VC-400. Plně integrovaný měnič palet umožňuje nastavení úloh na jedné paletě, zatímco na druhé paletě probíhá obrábění obrobků, takže se vaše vřeteno nikdy nepřestane otáčet.

Zaměřeno na VC-400


Milton a Andrew s v tomto videu věnují novému VMC měniči palet VC-400. Pokud vás zajímá tento produktivní způsob, jak udržet vřeteno na vertikálně orientovaných dílech více času, zůstaňte. 

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Standardní vertikální

Haas VF-2

VF-2

Vertikální fréza CNC s pojezdy o rozměrech 762 × 406 × 508 mm

  • 40 Kužel
  • 3 Osa
  • 8.1k RPM
  • 20 Kapacita nástroje
    JEN CNY
 
Více informací Sestavení a cena

Horizontální vřeteno

Haas EC-400

EC-400

Dvoupaletové HMC s paletami 400 mm a pojezdy 559 x 635 x 559 mm

  • 40 Kužel
  • 4 Osa
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Kapacita nástroje
    JEN CNY
 
Více informací Sestavení a cena

VÝKON KUŽELU 50

Haas EC-500/50

EC-500/50

Dvoupaletové HMC s paletami 500 mm, kuželem 50 a pojezdy 813 x 635 x 711 mm

  • 50 Kužel
  • 4 Osa
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Kapacita nástroje
    JEN CNY
 
Více informací Sestavení a cena

POZNÁMKA: Všechny uvedené specifikace jsou pro standardní konfiguraci stroje. Volitelné vybavení může změnit specifikace stroje.

*Stroje Haas jsou konstruovány na napájení 220 Vstř. (200 - 240 Vstř.).

Pro všechny modely, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů, je k dispozici doplňkový vysokonapěťový transformátor (380–480 V AC).Tento doplňkový vysokonapěťový transformátor není určen k instalaci u zákazníka; je nutno jej objednat se strojem. 

Stroje Haas určené pro Evropu a Velkou Británii jsou vybaveny vnitřním vysokonapěťovým neoddělovacím transformátorem pro provoz na 400 VAC, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů.

 

**Volitelné měniče nástrojů mohou mít jinou maximální velikost nástroje než standardní měnič nástrojů.

Extra velké nástroje mohou vyžadovat dvě prázdné sousední kapsy mezi nástroji. Klikněte sem pro specifikace nástrojového držáku.

POZOR! Doplňková vysoce výkonná vřetena mohou mít vyšší požadavky na energii než standardní vřetena. Pokud se však výkon vřetena (kW) nezmění, zůstává požadované napájení stejné. Před rozeběhnutím stroje zkontrolujte požadované napájení.
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
Dopravné, náklady na smontování, státní a místní daně a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Odpovědnost za tiskové nebo typografické chyby vyloučena. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Zpětná vazba
Haas Logo

Cena dodávky společnosti Haas

Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.