My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
VC-400SS

  1. Frezarki pionowe
  2. Maszyny VMC z funkcją zmiany palet
  3. VC-400SS

VC-400SS

    TYLKO W WALUCIE CNY
 
Obecnie niedostępne w danym regionie

Skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży fabrycznej Haas, aby uzyskać najlepsze ceny w Twoim regionie.

Dwupaletowe pionowe centrum obróbcze VMC Super-Speed z przejazdem 22" x 16" x 20" (559 x 406 x 508 mm)

Model VC-400SS to superszybka wersja maszyny VMC VC-400 z funkcją zmiany palet, która łączy wszechstronność małego pionowego centrum obróbczego serii VF z możliwością zmieniania palet modelu EC-400 HMC. W pełni zintegrowany zmieniacz palet umożliwia ustawianie zadań na jednej palecie podczas obróbki części na innej palecie. Aby zwiększyć produktywność nocnej zmiany, wystarczy załadować obie palety oraz nacisnąć przycisk uruchamiania cyklu przed opuszczeniem hali produkcyjnej.

W przypadku prac wymagających obróbki dużych ilości istnieje możliwość ustawienia tego samego zadania na obu paletach, lub ustawienia każdej palety oddzielnie w przypadku obróbki małych ilości o dużej różnorodności. Dla rozszerzenia produkcji oraz realnej zdolności do pracy automatycznej bez nadzoru dostępny jest 6-stanowiskowy zespół paletowy oraz magazyn narzędzi o dużej pojemności. UWAGA: Zespół palet wymaga opcjonalnego mocowanego bocznie urządzenia do wymiany narzędzi 50+1.

  • Wbudowane wrzeciono z napędem bezpośrednim 12 000 obr./min
  • Szybkie mocowane bocznie urządzenie do wymiany narzędzi 30+1, z dostępną wersją 50+1
  • Ruch szybki 1200 ipm
  • Wbudowany zmieniacz palet z paletami z rowkiem teowym T 559 x 368 mm
  • Obróbka części na jednej palecie oraz ustawianie na drugiej
  • Dostępny 6-stanowiskowy zespół paletowy

See Available Stock

Aktualny czas realizacji

Filtry

  • 40 Stożek
  • 3 Oś
  • 12k RPM
  • 30+1 Pojemność narzędzia
Porównaj maszyny
SPRAWDŹ, CO MAMY W MAGAZYNIE
Skontaktuj się z dystrybutorem

RABAT 30% VC-400SS – OSZCZĘDZASZ 76 000 $

1811 $/miesiąc

CENA WYPRZEDAŻOWA: 179 995 $

Oszczędzasz: 76 240 $ (RABAT 30%)

Cena detaliczna: 256 235 $

    SKONFIGUROWANE ROZWIĄZANIE, UZUPEŁNIONE O OPCJE

- WRZECIONO ZE STOŻKIEM 40, 15 000 OBR./MIN
- SZYBKIE MOCOWANE BOCZNIE URZĄDZENIE DO WYMIANY NARZĘDZI 50+1
- CHŁODZENIE PRZEZ WRZECIONO
- SYSTEM BEZPRZEWODOWYCH POMIARÓW SONDĄ
- AUTOMATYCZNE UZUPEŁNIANIE CHŁODZIWA
- SYSTEM OCZYSZCZANIA CHŁODZIWA
- UKŁAD WYDECHOWY OBUDOWY
- PROGRAMOWALNA DYSZA CHŁODZIWA
- NADMUCH POWIETRZA PRZEZ NARZĘDZIE
- KAMERA WIFI
- OBRÓBKA SZYBKA
- DODATKOWY FILTR CHŁODZIWA

Porównaj maszyny
ZBUDUJ & WYCEŃ
Skontaktuj się z dystrybutorem
  • Zbuduj i wyceń
  • Dane techniczne
  • Automatyka
  • Szczegóły
  • informacje o maszynie

Zakresy ruchu S.A.E METRIC
Oś X 22.00 in 559 mm
Oś Y 16.00 in 406 mm
Oś Z 20.00 in 508 mm
Od końca wrzeciona do stołu (~ maks.) 24.0 in 610 mm
Końcówka wrzeciona do stołu do stołu (~ min.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Moc maks. 30.0 hp 22.4 kW
Maks. prędkość 12000 rpm 12000 rpm
Maks. moment obrotowy 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Rodzaj napędu Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Stożek CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Smarowanie łożysk Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Chłodzenie Liquid Cooled Liquid Cooled
Stół S.A.E METRIC
Długość 22.0 in 559 mm
Szerokość 14.5 in 368 mm
Szerokość rowków teowych 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Odległość od środka rowków teowych 2.76 in 70 mm
Liczba standardowych stołów z rowkami teowymi 3 3
Maks. obciążenie stołu (równomiernie rozłożone) 880 lb 399 kg
Pallet Changer S.A.E METRIC
Ilość palet 2 2
Długość palety 22.00 in 559 mm
Szerokość palety 14.50 in 368 mm
Maks. obciążenie palety 880 lb 399.0 kg
Maks. średnica części 22.5 in 572 mm
Maks. wysokość części 20.0 in 508 mm
Max Pallet Load (w/Pallet Pool) 500 lb 227 kg
Czas zmiany palety 15 s 15 s
Feedrates S.A.E METRIC
Maks. cięcie 833 ipm 21.2 m/min
Szybkość dobiegów na X 1200 ipm 30.5 m/min
Szybkość dobiegów na Y 1200 ipm 30.5 m/min
Szybkość dobiegów na Z 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. napór X 3380 lbf 15035 N
Maks. napór Y 3380 lbf 15035 N
Maks. napór Z 3380 lbf 15035 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ SMTC SMTC
Pojemność 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
Maks. długość narzędzia (od linii nitowania) 12.00 in 305 mm
Maks. masa narzędzia 12.0 lb 5.4 kg
Czas wymiany narzędzia (śr.) 1.80 s 1.80 s
Czas wymiany narzędzia wiór-wiór (średni) 2.40 s 2.40 s
Ogólne dane S.A.E METRIC
Pojemność chłodziwa 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255.0 L/min @ 6.9 bar
Wewnętrzny wąż pneumatyczny 1/2 in 1/2 in
Sprzęgło (powietrze) 1/2 in 1/2 in
Min. ciśnienie powietrza 100 psi 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Rodzaj napędu Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Moc wrzeciona 30.0 hp 30.0 hp
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Paleta krajowa 202.0 in x 100.0 in x 124.0 in 513 cm x 254 cm x 315 cm
Paleta eksportowa 181.0 in x 91.5 in x 96.0 in 460 cm x 232 cm x 244 cm
Waga 17520 lb 7947.0 kg

Dostępny 6-stanowiskowy zespół palet


Niezależnie, czy zajmujesz się produkcją wielkoseryjną, obróbką zróżnicowaną, czy małoseryjną albo chcesz tylko prowadzić w pełni zautomatyzowaną obróbkę — możesz zwiększyć wydajność modelu VC-400/SS dzięki naszemu w pełni zintegrowanemu, 6-stanowiskowemu zespołowi palet. UWAGA: Zespół palet wymaga opcjonalnego mocowanego bocznie urządzenia do wymiany narzędzi 50+1. Brak możliwości instalacji w terenie Konieczne zamówienie z nowym VC-400/SS.

Dowiedz się więcej

Przegląd

Pionowe centra obróbcze VC-400 i VC-400SS stanowią połączenie możliwości obróbczych maszyny VF-1 i zmieniacza palet typu HMC, umożliwiając niemal ciągłą obróbkę praktycznie bez przestojów. Paletę czekającą na stanowisku ładowania możesz ładować i ją rozładowywać, podczas gdy wrzeciono produkuje wióry w obszarze roboczym, aby utrzymać ciągłość produkcji części przez maszynę. Możesz nawet skonfigurować nowe zadanie na jednej palecie podczas gdy maszyna będzie wytwarzać części na drugiej. Dedykowana tabela ustalająca harmonogram palet w systemie sterowania Haas pozwala sprawdzić status każdej palety.

Porównanie specyfikacji

  VC-400 VC-400SS VF-1
Zakres ruchu osi (X, Y, Z) 558 x 406 x 508 mm 558 x 406 x 508 mm 508 x 406 x 508 mm
Maksymalna i minimalna odległość między końcówką wrzeciona i stołem 609 mm, 101 mm 609 mm, 101 mm 609 mm, 101 mm
Ruch szybki (X, Y, Z) 20 m/min 30 m/min 1000 cal/min
Maksymalna prędkość posuwu tnącego 500 cal/min 833 in/min 16 m/min
Prędkość wrzeciona (maksymalna opcjonalnie) 8100 obr./min (15 000 obr./min) 12 000 obr./min (15 000 obr./min) 8100 obr./min (30 000 obr./min)
Moc wrzeciona i układ napędowy 30 hp, napęd bezpośredni 30 hp, napęd bezpośredni 30 hp, napęd bezpośredni
Pojemność standardowego magazynu narzędzi (opcjonalna) 30+1 (50+1) 30+1 (50+1) 20 (30+1)
Liczba palet (opcjonalny zespół palet) 2 (6+1) 2 (6+1) Nd.
Czas zmiany z palety na paletę 18 sekund 18 sekund Nd.
Maksymalne obciążenie na palecie (opcjonalny zespół palet) 362 kg (226 kg) 362 kg (226 kg) 1360 kg

Porównanie specyfikacji (jedn. metryczne)

  VC-400 VC-400SS VF-1
Zakres ruchu osi (X, Y, Z) 559 x 406 x 508 mm 559 x 406 x 508 mm 508 x 406 x 508 mm
Maksymalna i minimalna odległość między końcówką wrzeciona i stołem 610 mm, 102 mm 610 mm, 102 mm 610 mm, 102 mm
Ruch szybki (X, Y, Z) 20,3 m/min 30,5 m/min 25,4 m/min
Maksymalna prędkość posuwu tnącego 12,7 m/min 21,2 m/min 16,5 m/min
Prędkość wrzeciona (maksymalna opcjonalnie) 8100 obr./min (15 000 obr./min) 12 000 obr./min (15 000 obr./min) 8100 obr./min (30 000 obr./min)
Moc wrzeciona i układ napędowy 22,4 kW, napęd bezpośredni 22,4 kW, napęd bezpośredni 22,4 kW, napęd bezpośredni
Pojemność standardowego magazynu narzędzi (opcjonalna) 30+1 (50+1) 30+1 (50+1) 20 (30+1)
Liczba palet (opcjonalny zespół palet) 2 (6+1) 2 (6+1) Nd.
Czas zmiany z palety na paletę 18 sekund 18 sekund Nd.
Maksymalne obciążenie na palecie (opcjonalny zespół palet) 399 kg (227 kg) 399 kg (227 kg) 1361 kg

Wrzeciono


Maszyny serii VC wyposażono w tak samo potężne, sprawdzone w warsztatach wrzeciono skonstruowane przez firmę Haas, które występuje w standardzie w większości pionowych centrów obróbczych Haas.

Jest to wrzeciono z napędem bezpośrednim ze stożkiem 40, zasprzęglane bezpośrednio z silnikiem, zapewniające znakomite wykończenie powierzchni i większą stabilność cieplną. Wrzeciono rzędowe dostępne jest przy prędkościach do 15 000 obr./min, a także przy stożku HSK-A63. 

  • Chłodzenie cieczą zapewnia niezawodną pracę przez wiele godzin
  • Separacja szeroko osadzonych prowadnic liniowych osi Z wynosząca 17,125 cala (435 mm) zapewnia niezawodną stabilność
  • Solidna śruba kulowa osi Z 40 mm i konstrukcja prowadnic liniowych 35 mm
  • Zawiera pierścień chłodzący o wielu dyszach dodatkowo zwiększający zasięg doprowadzania chłodziwa
  • Opcjonalna, programowalna dysza chłodziwa oferująca 34 pozycje precyzyjnego doprowadzania chłodziwa do narzędzi tnących o różnej długości (przedstawiona na obrazie)
  • Opcjonalne chłodzenie przez wrzeciono (300 lub 1000 psi)
  • Opcjonalny nadmuch powietrza przez narzędzie
  • Opcjonalny układ Pulse-Jet do gwintowania i wiercenia przy użyciu oleju

 

Zmieniacz palet

Maszyny VC-400 i VC-400SS mają w standardzie dwupaletowy system zmiany umożliwiający nieprzerwaną produkcję. Stół frezarski do obróbki części w małych partiach oferuje dwa imadła obok siebie na każdej palecie, natomiast obróbka dużych części możliwa jest po ustawieniu po jednej operacji na każdej palecie z użyciem wielu imadeł. 

Stół posiada trzy standardowe rowki teowe ⅝ cala (16 mm), kompatybilne z niemal każdym typem uchwytu roboczego, zapewniając szybkie i łatwe ustawianie.

  • Wymiary stołu: 22 x 14,5 cala (559 x 368 mm) 
  • Standardowe rowki teowe ⅝ cala (16 mm)
  • Zacisk hydrauliczny do obróbki na sztywno
  • Maksymalny udźwig każdej palety to 880 funtów (399 kg)
  • Maksymalny udźwig każdego zespołu palet to 500 funtów (227 kg)

Hydrauliczny zacisk palety

Hydrauliczne urządzenie zapewnia zasilanie do mocowania palet w odbiorniku palet, a także do podnoszenia i obniżania mechanizmu zmieniacza palet.

Zacisk hydrauliczny zapewnia powtarzalną dokładność w przypadku zmiany każdej palety, a także wysoką sztywność podczas obróbki ciężkiej.

Zespół palet (opcjonalny)

Niezależnie od tego, czy prowadzisz produkcję wielkoseryjną, obróbkę wysoko-mieszaną/małoseryjną lub w pełni zautomatyzowaną produkcję, dzięki naszemu w pełni zintegrowanemu zespołowi palet możesz zwiększyć swoją produktywność. Zespół palet serii VC można bezproblemowo zintegrować z systemem sterowania Haas zawierającym uproszczoną tabelę harmonogramów palet, która udostępnia funkcje planowania zadań z poziomu pojedynczej, dedykowanej strony. Przydzielasz programy dla każdej palety i ponownie uruchamiasz zadanie w trakcie procesu.  

  • 6 miejsc składowania + 1 stanowisko obróbkowe
  • Dołączono łącznie 7 palet z funkcjami
  • Palety 22 x 14,5 cala (559 x 368 mm)
  • Wymaga opcjonalnego, mocowanego bocznie urządzenia do wymiany narzędzi 50+1
  • Niekompatybilne z opcją osi czwartej i piątej
  • Maksymalne obciążenie na palecie, w tym uchwyt roboczy: 500 funtów (227 kg)
  • Niedostępne do instalacji samodzielnej

 

Mocowane bocznie urządzenie do wymiany narzędzi

Maszyny VC-400 i VC-400SS mają w standardzie mocowany bocznie magazyn narzędzi 30+1. 

Od 1988 roku produkujemy własne magazynu narzędzi. Naszym stałym celem jest pełna integracja i funkcjonalność. Zawsze używamy całkowicie własnych projektów.

Ten mocowany bocznie magazyn narzędzi Haas wyposażono w karuzelę napędzaną serwomechanizmem, która umożliwia bezpośrednie pozycjonowanie dowolnego narzędzia na karuzeli – koniec z indeksowaniem jednej kieszeni na raz. Szybsze pozycjonowanie skraca czas cyklu podczas krótkich obróbek lub gdy karuzela nie jest wstępnie przygotowana do następnego narzędzia.

  • Standardowy stożek 40, narzędzia 30+1
  • Dostępny dla wrzeciona HSK-A63
  • Dostępne mocowane bocznie urządzenie do wymiany narzędzi 50+1 (opcjonalne)
  • Karuzela z bezpośrednim pozycjonowaniem skracająca pozycjonowanie narzędzi
  • Szybkie zmiany narzędzi skracają czas cyklu przy każdej zmianie narzędzia
  • Tabela kieszeni narzędziowych na panelu sterowania umożliwia pełną kontrolę nad magazynem narzędzi
  • Określ narzędzia jako DUŻE, aby pozostawić sąsiednie kieszenie puste
  • Określ narzędzia jako CIĘŻKIE, aby spowolnić ruch magazynu narzędzi

Zarządzanie wiórami

Głównym elementem systemu zarządzania wiórami maszyny VC-400 jest szerszy pasowy przenośnik wiórów pośrodku maszyny, bezpośrednio pod wrzecionem. Ułożone pod ostrym kątem ściany wewnętrznej obudowy łatwo przenoszą wióry do przenośnika. 

Przenośnik usuwa wióry na wysokości pełnowymiarowego zbiornika przemysłowego. Dysze do spłukiwania mocowane na suficie są podłączone do pompy chłodziwa, dzięki czemu można kierować strumień chłodziwa bezpośrednio w miejsca, gdzie mogą gromadzić się wióry, co usprawnia usuwanie wiórów. 

Automatyczna podstawka sondy pomiarowej (opcjonalna)


Podczas obróbki automatyczne ramię sondy przechowuje sondę do ustawiania narzędzi w ochronnym schowku. Kiedy sonda narzędziowa jest potrzebna, kod M104 aktywuje automatyczne ramię sondy, które podnosi sondę i blokuje ją na miejscu. Po zakończeniu pomiaru sondą kod M105 cofa sondę do ochronnego schowka.

  • Dołączono opcję systemu bezprzewodowych pomiarów sondą (WIPS)
  • Możliwość programowania za pomocą kodów M na potrzeby kontroli narzędzi w trakcie procesu
  • Dedykowana strona do obsługi manualnej w systemie sterowania Haas
  • Sonda nie wchodzi w kontakt z wiórami i zanieczyszczeniami w obszarze roboczym 

Schodkowa podstawa i konstrukcja kolumnowa

Schodkowa podstawa i konstrukcja kolumnowa maszyny VC-400/SS, w której jedna szyna prowadnicy liniowej osi X znajduje się na innej płaszczyźnie poziomej niż druga, zwiększa sztywność i stabilność kolumnowego zespołu głowicy wrzeciona. Dzięki hydraulicznemu zaciskowi palety i konstrukcji kolumnowej ze schodkową podstawą maszyna ta jest bardzo sztywna, aż do górnej granicy zakresu przejazdu! 

  • Schodkowe, szerokie osadzenie 21,5 cala (546 mm) zapewnia solidną stabilność na osi X
  • Duże śruby kulowe o średnicy 40 mm na wszystkich osiach
  • Solidne prowadnice liniowe 35 mm na wszystkich osiach

DOSTĘPNE OPCJE

DOKUMENTY TECHNICZNE

FILMY

POWIĄZANE PRODUKTY

Wyposażenie standardowe

Wrzeciona

  • Wrzeciono 12 000 rpm

Magazyny narzędzi

  • Szybki boczny magazyn narzędzi 30+1

Zarządzanie wiórami i chłodziwem

  • Zmienny przepływ chłodziwa
  • Pasowy przenośnik wiórów do serii HMC
  • Zbiornik chłodziwa o pojemności 95 galonów
  • Zestaw filtra korytka na wióry
  • Jednostopniowa pompa chłodziwa

Sterownik Haas

  • Panel sterowania z monitorem panoramicznym
  • Interfejs Ethernet
  • Połączenie Wi-Fi z systemem Haas Control
  • Chłodnica szafy sterowania CNC
  • Ochrona przeciwprzepięciowa
  • Moduł wczesnego wykrywania awarii zasilania
  • Drugie położenie początkowego
  • Zaawansowane zarządzanie narzędziami
  • Kod M wyświetlacza multimedialnego; M130
  • HaasConnect: Zdalny monitoring
  • HaasDrop
  • Gwintowanie na sztywno
  • Standardowa pamięć programowa 1 GB
  • ECO Mode

Opcje produktu

  • Stojak do ładowania telefonu

Uchwyt roboczy

  • Zestaw palet VC-400

Transport

  • Przygotowanie do podnoszenia

Gwarancja

  • Roczna gwarancja standardowa
Dostępne opcje

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opcje automatyzacji
DOKUMENTY TECHNICZNE
  • Model 3D (ZIP)
  • Schemat
  • Rysunek złożeniowy przenośnika CDF
  • Wykres momentu obrotowego
  • Instrukcja obsługi
  • Tabela opcji automatyzacji i konfiguracji

*UWAGA :Ze względu na ciągłe udoskonalenia projektowe, modele 3D i schematy mogą odbiegać od produkowanej wersji maszyny.

Filmy

VC-400 i zespół palet firmy Haas


Model VC-400 łączy w sobie wszechstronność małego pionowego centrum obróbczego serii VF z możliwością zmieniania palet modelu EC-400 HMC. W pełni zintegrowany zmieniacz palet umożliwia ustawianie zadań na jednej palecie podczas obróbki części na innej palecie. W tym filmie pokazujemy 6-stanowiskowy zespół palet sprzężony z VC-400, aby umożliwić produkcję bez nadzoru.

Pokaz skrawania – VC-400


Obejrzyj prezentację obróbki ukazującą moc i wszechstronność VC-400. W pełni zintegrowany zmieniacz palet umożliwia konfigurację zadań na jednej palecie, gdy części są obrabiane na innej palecie, dzięki czemu wrzeciono nigdy nie przestaje się obracać.

VC-400 z bliska


Tym razem Milton i Andrew przyglądają się nowemu pionowemu centrum obróbczemu VC-400 ze zmieniarką palet. Jeśli interesuje Cię zwiększenie wydajności wrzeciona w pionowym centrum obróbczym, nie przegap tego filmu. 

POWIĄZANE PRODUKTY

Standardowe pionowe

Haas VF-2

VF-2

Frezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 762 x 406 x 508 mm

  • 40 Stożek
  • 3 Oś
  • 8.1k RPM
  • 20 Pojemność narzędzia
    TYLKO W WALUCIE CNY
 
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

Wrzeciono poziome

Haas EC-400

EC-400

HMC na dwie palety 400 mm, z przesuwem 559 x 635 x 559 mm

  • 40 Stożek
  • 4 Oś
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Pojemność narzędzia
    TYLKO W WALUCIE CNY
 
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

POTĘŻNA MASZYNA ZE STOŻKIEM 50

Haas EC-500/50

EC-500/50

Dwupaletowy HMC 500 mm, stożek 50, przesuw 813 x 635 x 711 mm

  • 50 Stożek
  • 4 Oś
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Pojemność narzędzia
    TYLKO W WALUCIE CNY
 
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

UWAGA: Wszystkie podane specyfikacje dotyczą standardowej konfiguracji maszyny. Wyposażenie opcjonalne może zmienić specyfikację maszyny.

* Maszyny firmy Haas dostosowane są do pracy przy zasilaniu 220 VAC (200–240 VAC). W przypadku wszystkich modeli oprócz maszyn stołowych CL-1 i CM-1 oraz ruterów serii SR, dostępny jest opcjonalny zintegrowany transformator wysokonapięciowy (380–480 V AC). Niemożliwa jest instalacja opcjonalnego zintegrowanego transformatora wysokonapięciowego w terenie; transformator musi zostać zamówiony wraz z maszyną.

Maszyny firmy Haas przeznaczone do użytku w Europie i w Zjednoczonym Królestwie są wyposażone z wewnętrznym nieizolowanym transformatorem wysokiego napięcia, przeznaczonym do zasilania napięciem 400 VAC, z wyjątkiem obrabiarek stołowych, obrabiarek serii CL-1, CM-1 oraz ruterów SR. 

** Opcjonalne magazyny narzędzi mogą mieć inny maksymalny rozmiar narzędzia niż standardowy magazyn narzędzi. Bardzo duże narzędzia mogą wymagać, aby kieszenie pomiędzy dwoma sąsiednimi narzędziami pozostawały puste. Kliknij tutaj, aby zapoznać się ze specyfikacjami oprawek narzędziowych.

UWAGA! Opcjonalne wrzeciona o wysokiej wydajności mogą wymagać więcej mocy niż wrzeciona standardowe. Jeśli jednak moc wrzeciona (kW) nie ulega zmianie, wymagana moc pozostaje taka sama. Należy sprawdzić wymaganą moc przed uruchomieniem maszyny.

† Zużycie powietrza w maszynach serii DC ze stożkiem 40 może być wyższe, gdy aktywowany jest nadmuch powietrza przez narzędzie (TAB).

 

Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o tym, jak nowa maszyna firmy Haas może ożywić Twoje produkty, przekaż nam swoje dane kontaktowe.

Language Preference :
Loading

Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.