My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
Horizontal Mills

Haas

Frezarki poziome

Wytrzymałe i wydajne maszyny do każdego zastosowania

Zbuduj i wyceń ›

  • STOŻEK 40
  • STOŻEK 50
  • DUŻA RAMA
  • 5 OSI
Recently Updated

Najbardziej opłacalne poziome centra obróbcze w branży


Każda maszyna Haas HMC zapewnia funkcje i wydajność, których potrzebujesz, aby zwiększyć produktywność. Będzie to najlepsza inwestycja w historii zakładu.

Recently Updated

Mocowane bocznie urządzenie do wymiany narzędzi ze 160 kieszeniami!


Nowe mocowane bocznie urządzenie do wymiany narzędzi 160+1 zaprojektowane przez firmę Haas mieści 160 narzędzi, zapewniając dużo miejsca na oprzyrządowanie zapasowe i przygotowanie narzędzi do wielu zadań. To doskonały wybór do produkcji wielkoseryjnej i produkcji bez nadzoru z użyciem zespołu palet, kobota lub robota.

MASZYNY SERII EC

POBIERZ BROSZURĘ

BIULETYN HAAS

    Recently Updated

    Frezarka pozioma: Szybki przegląd


    Bez względu na to, czy potrzebujesz poziomego centrum frezarskiego do produkcji wielkoseryjnej i pracy bez nadzoru, czy do naprawdę dużych kostek roboczych i maksymalnego udźwigu, Haas ma takie centrum, które sprosta Twoim potrzebom. W tym filmie przedstawiono nasze frezarki ze zmieniarką palet, poziome centra obróbkowe o dużych ramach i poziome frezarki pięcioosiowe.

    HMC ZE STOŻKIEM 40

    DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

    POZIOME CENTRA OBRÓBKOWE Z FUNKCJĄ ZMIANY PALET

    Haas EC-400

    EC-400

    HMC na dwie palety 400 mm, z przesuwem 559 x 635 x 559 mm

        TYLKO W WALUCIE CNY
     
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
    Haas EC-500

    EC-500

    HMC na dwie palety 500 mm, z przesuwem 813 x 635 x 711 mm

        TYLKO W WALUCIE CNY
     
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

    HMC ZE STOŻKIEM 50

    DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

    POZIOME CENTRA OBRÓBKOWE Z FUNKCJĄ ZMIANY PALET

    Haas EC-500/50

    EC-500/50

    Dwupaletowy HMC 500 mm, stożek 50, przesuw 813 x 635 x 711 mm

        TYLKO W WALUCIE CNY
     
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
    Haas EC-630

    EC-630

    Dwupaletowy HMC 630 mm, stożek 50, przesuw 1016 x 940 x 1016 mm

        TYLKO W WALUCIE CNY
     
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

    POZIOME CENTRA OBRÓBKOWE Z DUŻĄ RAMĄ/ WYTACZARKO-FREZARKI

    Haas EC-1600

    EC-1600

    Pozioma frezarka CNC o zakresach ruchu 1626 x 1270 x 813 mm

        TYLKO W WALUCIE CNY
     
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
    Haas EC-1600ZT

    EC-1600ZT

    Pozioma frezarka CNC o zakresach ruchu 1626 x 1270 x 1016 mm

        TYLKO W WALUCIE CNY
     
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń


    Średnica płyty – opcjonalna 4. oś: 30" (762 mm)


    Maks. wychylenie części, EC-1600: 50" (1270 mm)


    Maks. wychylenie części, EC-1600ZT: 78" (1981 mm)

    5-OSIOWE POZIOME CENTRA OBRÓBKOWE

    Haas EC-1600ZT-5AX

    EC-1600ZT-5AX

    5-osiowa pozioma frezarka CNC o zakresach ruchu 1626 x 1270 x 1016 mm

        TYLKO W WALUCIE CNY
     
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

    “Mamy możliwość mieszania części i wielkości partii na tej maszynie tak często, jak chcemy. Przy przebiegach dedykowanych operator może nacisnąć przycisk rozpoczęcia cyklu i odejść na 3 lub 4 godziny”.

    Chick Workholding Inc.
    Paul Swann | Właściciel | Chick Workholding Inc.

    Wszystkie kolumny VF-2 są obrabiane na EC-1600

    MASZYNY HAAS PRODUKUJĄ MASZYNY HAAS!

    Recently Updated

    Instalacja maszyny EC-1600 u klienta


    Jorge Castanho z Portugalii niedawno odebrał nowiutką frezarkę EC-1600 – pierwszą EC-1600 taką maszynę do zainstalowania w tym kraju! Zintegrowana 4-osiowa płyta tej maszyny uprości obróbkę dużych form, umożliwiając im obracanie tych części o 360 stopni wokół osi Y. Zobacz, jak dzięki naszemu miejscowemu punktowi sprzedaży fabrycznej HFO ​​prosta i łatwa jest się dostawa i instalacja tej maszyny.

    Recently Updated

    Która maszyna pozioma jest odpowiednia dla Ciebie?


    Zapoznaj się z tym przeglądem naszego asortymentu frezarek poziomych. To wideo pokazuje szczegóły każdej oferowanej przez nas frezarki, aby pomóc Ci znaleźć tę, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom produkcyjnym.

    Vertical Machining Center/Vertical Mill Gantry spindle. Product of Haas CNC machine tools.

    Wrzeciona


    Specjalnie zbudowane dla maszyn Haas

    Wrzeciona te, zaprojektowane i wyprodukowane w Kalifornii przez firmę Haas, są specjalnie przygotowane pod kątem mocy, precyzji i trwałości.

    DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

    Wióry i chłodziwo


    Zachowaj czystość obszaru cięcia

    Załaduj poziome frezarki Haas wydajnymi narzędziami do zarządzania wiórami i chłodziwem, takimi jak chłodzenie przez wrzeciono i przenośnik wiórów.

    DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
    Wireless Intuitive Probing System. Product of Haas CNC machine tools

    Bezprzewodowe pomiary sondą


    Skróć czas ustawiania o połowę

    Skróć czas nastaw, pracuj dokładniej i eliminuj marnotrawstwo spowodowane nieprawidłowym ustawianiem części podczas korzystania z naszego bezprzewodowego systemu pomiaru sondą (WIPS).

    DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
    Vertical Machining Center / Vertical Mill UMC control. Product of Haas CNC machine tools.

    Sterowanie


    Szybciej, mądrzej i mocniej

    Najbardziej przyjazna dla użytkownika obrabiarka jest lepsza niż kiedykolwiek. Dzięki niej stworzysz praktycznie wszystko.

    DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

    Urządzenia do wymiany narzędzi


    Miejsce na wszystkie potrzebne narzędzia

    Mocowane bocznie urządzenie do wymiany narzędzi o pojemności od 30 do 100 kieszeni spełni wszystkie potrzeby. Zaprojektowaliśmy je i wykonaliśmy we własnym zakresie, gwarantując dokładność i niezawodność.

    DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

    Obróbka wieloosiowa


    3, 4 lub 5 osi . . . Zaczynaj pracę

    Wszystkie frezarki poziome Haas są dostępne z możliwością frezowania w 5 osiach. Po prostu podłącz i używaj talerz obrotowy Haas. Stworzysz w ten sposób potężną maszynę 5-osiową za ułamek ceny.

    DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

    Czy potrzebujesz pomocy w znalezieniu właściwej maszyny?

    Zbuduj i wyceń

    Następna frezarka pozioma już na Ciebie czeka.

    Zaczynamy

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Uwagi
    Haas Logo

    Cena dostawy Haas

    Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.