My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
Multi-Axis Machining

Product Image

POBIERZ NATYCHMIASTOWĄ DOPASOWANĄ OFERTĘ NA DOWOLNĄ MASZYNĘ HAAS

UZYSKAJ WYCENĘ


Loading

Narzędzia zwiększające produktywność

4. | 5. oś

Pełna obróbka 5-osiowa lub 3+2-osiowa w maszynie Haas

Recently Updated

Opcje dla 4. i 5. osi


Najszybszym sposobem na zwiększenie wydajności frezarki Haas jest dodanie produktu jedno- lub dwuosiowego produktu obrotowego. Możesz zredukować lub całkowicie wyeliminować wiele kolejnych ustawień i łatwo rozpocząć pracę z częściami wielostronnymi.

Zaprojektowane do współpracy

Od początku lat 80. budujemy produkty obrotowe Haas — i sami ich potem używamy. Mamy wiedzę z pierwszej ręki w zakresie takiej optymalizacji obrabiarek, aby skrócić czas konfiguracji, zwiększyć dokładność produkowanych części i skrócić czas cyklu. Dodanie produktu obrotowego Haas do maszyny znacznie zwiększa możliwości i zapewnia kompatybilność z układem sterowania Haas Control w trybie „plug-and-play”. Budujemy nie tylko maszyny, ale także sterowanie i napędy osi. Dlatego integracja naszych rozwiązań jest tak płynna.

NIE OBAWIAJ SIĘ PIĘCIU OSI, ODC. 1
W pierwszym filmie z serii “Nie obawiaj się pięciu osi” John Nelson wyjaśnia, dlaczego obróbka 5-osiowa stała się znacznie prostsza niż kiedykolwiek wcześniej i dlaczego może sobie na nią pozwolić każdy zakład.
NIE OBAWIAJ SIĘ PIĘCIU OSI, ODC. 2
W drugim filmie z serii “Nie obawiaj się pięciu osi” John Nelson wyjaśnia, jak dopasować maszynę i stół obrotowy, oraz omawia elementy opcjonalne, które warto wziąć pod uwagę, aby w pełni wykorzystać możliwości frezarki i stołu.
NIE OBAWIAJ SIĘ PIĘCIU OSI, ODC. 3
W trzecim wideo z serii “Nie obawiaj się pięciu osi” John Nelson omawia sposób ustawienia stołu obrotowego lub stołu z bębnem o osi poziomej i wyjaśnia, jak przygotowana przez Haas funkcja DWO/TCPC sprawia, że ​​praca na osi 4 i osi 5 jest prostsza niż kiedykolwiek.


Aparaty podziałowe

Najlepiej nadaje się do części, które można trzymać w tulei zaciskowej 5C. Dostępne są jednostki jedno- i wielogłowicowe z różnymi opcjami prędkości.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ


Stoły obrotowe

Używasz okrągłych części? Masz odlewy o nietypowym kształcie? Nasze stoły obrotowe z rowkiem teowym T umożliwiają bardzo elastyczne mocowanie. Szybkość do 830 stopni/s.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ


Stoły obrotowe osi 5-osiowe

Przy ustawianiu 3+2 lub pełnym ruchu 5-osiowym dostępnym przy aparatach podziałowych lub stołach obrotowych nasze urządzenia zwiększają dokładność i redukują czas ustawień.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Prosta obróbka 5-osiowa z DWO/TCPC
Dzięki mechanizmom DWO/TCPC (Dynamic Work Offsets / Tool Center Point Control) możesz przygotować z wyprzedzeniem program CAM, a następnie umieścić uchwyt roboczy i część w dowolnym miejscu stołu bez potrzeby odświeżania ustawień
Łatwe grawerowanie cylindryczne za pomocą poleceń G47/G107
Łatwo zaprogramuj ręcznie grawerowanie na czwartej osi w frezarce Haas — bez systemu CAM. Dzięki G47 i G107 grawerowanie na części cylindrycznej nie może być prostsze.
Jak zaprogramować przyjęcie pozycji do bezpiecznej wymiany narzędzia
W tym filmie Mark pokazuje, jak nakazać przyjęcie pozycji do bezpiecznej wymiany narzędzia, która pozwoli uniknąć uderzenia narzędzia w osprzęt lub produkt obrotowy. Wszystko to odbywa się za pomocą prostego programu i jest powiązane z kodem M.
Napędy osi
Dodaj do istniejącej frezarki Haas obsługę osi 4 i 5

Wszystkie frezarki Haas mogą zostać rozbudowane bezpośrednio w zakładzie o napęd osi 4 i 5 niezbędny do pracy wieloosiowej. Aby znaleźć właściwe urządzenia do posiadanej maszyny, przeczytaj nasz internetowy katalog.

Kup teraz

Jaką maszynę zbudujesz dzisiaj?

Zbuduj i Wyceń

Twoja następna maszyna Haas już czeka.

Zaczynamy

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.