MyHaas Witaj,
!
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
      Akcesoria do automatyzacji Wsparcie w hali produkcyjnej Oprawki narzędziowe do frezarek Narzędzia tnące do frezarek Systemy do wytaczania Mill Workholding Oprawki narzędziowe do tokarek Narzędzia tnace do tokarek Uchwyty robocze dla tokarek Zestawy pakietów Tulejki zaciskowe i uchwyty ER Wykonywanie otworów Gwintowanie Przeciąganie Prostopadłościany i zestawy Ręczne uchwyty do frezowania Gratowanie i materiały ścierne Sonda narzędziowa i maszyny z pasowaniem skurczowym Składowanie i przewożenie Obsługa maszyny Oprzyrządowanie do obróbki Ubrania i akcesoria Pomiary i przeglądy Winner's Circle Winner's Circle Prześwit Dzisiejsze oferty promocyjne
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
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
Mold Machines

  1. Frezarki pionowe
  2. Maszyny do form
Maszyny Haas do form

Maszyny do form

Wysokowydajne pionowe frezarki do wykonywania form, narzędzi i matryc

Maszyny do form

  • Modele
Zbuduj & Wyceń
Recently Updated

Dokładność, sztywność i stabilność cieplna oczekiwana przez producentów form


Maszyny do wykonywania form Haas to wydajne, specjalistyczne maszyny do tworzenia form i matryc o najlepszej wartości na rynku.

Przygotowane do wykonywania form

Dzięki specjalnym maszynom Haas wytwarzanie form stało się naprawdę proste. Wykorzystaliśmy nasze popularne maszyny z serii VF i stworzyliśmy niestandardowe konfiguracje wyłącznie do wykonywania form, narzędzi i matryc oraz realizacji innych precyzyjnych zadań. Maszyny te są również idealne do wydajnych zakładów, które chcą zwiększyć swoją wszechstronność.

40/HSK

STOŻEK

3 / 4 / 5

OŚ

12 000–30 000

RPM

30-70

POJEMNOŚĆ NARZĘDZIA

PIONOWE CENTRA OBRÓBCZE DO WYKONYWANIA FORM

Haas VM-2

VM-2

Frezarka pionowa CNC do wykonywania form w zakresach ruchu 762 x 508 x 508 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas VM-3

VM-3

Frezarka pionowa CNC do wykonywania form wytłaczarka zakresach ruchu 1016 x 660 x 635 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas VM-6

VM-6

Frezarka pionowa CNC do wykonywania form w zakresach ruchu 1626 x 813 x 762 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas VM-8

VM-8

Frezarka pionowa CNC do wykonywania form o zakresach ruchu 626 x 1016 x 762 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

“Maszyna VM-3 była świetnym uzupełnieniem naszego parku maszynowego. Dokładność i wykończenie powierzchni są na najwyższym poziomie. Co równie ważne, maszyna jest łatwa w obsłudze. Uwielbiamy nowoczesne funkcje technologiczne, w tym HaasConnect i zaawansowane procedury pomiarów sondą”.

Saunders Machine Works
John Saunders | Prezes | Saunders Machine Works
Przedmuch powietrza przez narzędzia — TAB
Haas TAB działa tak samo, jak chłodziwo wrzecionowe, z tym wyjątkiem, że używa powietrza o wysokim ciśnieniu i dużej objętości. Kiedy nie możesz użyć chłodziwa, ale musisz usunąć wióry, sprawdź funkcję TAB.
System smarowania minimalną ilością środka smarnego
Nie możesz użyć na częściach chłodziwa na bazie wody, ale nadal musisz smarować narzędzia tnące? System smarowania minimalną ilością środka smarnego Haas może być rozwiązaniem.
Unikanie awarii
W tym materiale z serii Tip of the Day Mark mówi, jak ustawić sterownik Haas Control tak, aby nie uszkodzić narzędzia ani nie doprowadzić do czegoś gorszego.
Jak uruchomić formę w środku programu
Czy zdarzyło Ci się, że w środku programu zabrakło zasilania? A może złamało się narzędzie, potrzebujesz zmienić wkładkę lub chcesz sprawdzić część podczas przejścia wykończeniowego. Dzięki możliwości restartu programu Haas nie jest to problem.

 

Recently Updated

Zbuduj swoją maszynę do wykonywania form


Chcesz zbudować nową pionową frezarkę Haas? 

Znajdźmy odpowiednią maszynę do Państwa zakładu lub stwórzmy własną, dodając potrzebne opcje i funkcje.

ZACZYNAMY
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
Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.