My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
40-Taper

Haas EC-400

Stożek 40

Idealne rozwiązanie do obróbki dużych części

Stożek 40

  • Paleta 400 mm
  • Paleta 500 mm
Zbuduj i wyceń
Recently Updated

HMC ze stożkiem 40 i funkcją zmiany palet


Dwupaletowe centra HMC firmy Haas ze stożkiem 40 oferują wysoką wydajność i wydajność potrzebną do wysoko zróżnicowanej produkcji i obróbki.

Szybkość. Stabilność. Wydajność.

Skonstruowane z myślą o produkcji wysokiej skali i pracy bez nadzoru maszyny HMC Haas ze stożkiem 40 i funkcją zmiany palet są szybsze, mniejsze, sztywniejsze i bardziej wydajne niż kiedykolwiek wcześniej. Wyposażone są w większy obszar roboczy, ruch szybki z prędkością 1400 ipm oraz pełne indeksowanie palet w 4. osi.

40

STOŻEK

4

OŚ

8100–15 000

OBR/MIN

30-160

POJEMNOŚĆ NARZĘDZIA

PALETY 400 MM

Haas EC-400

EC-400

HMC na dwie palety 400 mm, z przesuwem 559 x 635 x 559 mm

  • 40 Stożek
  • 4 Oś
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Pojemność narzędzia
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

PALETY 500 MM

Haas EC-500

EC-500

HMC na dwie palety 500 mm, z przesuwem 813 x 635 x 711 mm

  • 40 Stożek
  • 4 Oś
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Pojemność narzędzia
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

MOCOWANE BOCZNIE URZĄDZENIE DO WYMIANY NARZĘDZI 160+1

POBIERZ BROSZURĘ

BIULETYN HAAS

    System bezprzewodowych sond pomiarowych
    Dzięki systemowi bezprzewodowych pomiarów sondą Haas (WIPS) możesz szybciej ustawiać narzędzie i korekcje robocze. Koniec z wykrywaczami krawędzi i wsuwaniem papieru pod potrzebne narzędzie.
    Haas EC-1600ZT-5AX
    Wzięliśmy nasz sprawdzony model EC-1600ZT i rozszerzyliśmy o obsługę czwartej i piątej osi. Stworzyliśmy w ten sposób konsolę HMC, która może wykonywać pełną 5-osiową obróbkę na dużych częściach.
    Wyświetlaj zdjęcia i filmy wideo
    Mark prezentuje zaawansowaną funkcję wyświetlania multimediów w maszynie Haas M130. M130 umożliwia wyświetlanie arkuszy ustawień, list narzędzi, instrukcji pracy, a nawet filmów – wszystko z poziomu programu.

    „Zakupiliśmy zespół paletowy Haas EC-400, ponieważ często tworzymy cztery lub pięć części jednocześnie. Zespół palet EC-400 świetnie nadaje się do wielkoseryjnej pracy bez nadzoru. Mamy sześć stacji, które możemy indywidualnie planować, co pozwala nam wydajnie nadawać priorytety i tworzyć części. Po opracowaniu procesu przenosimy osprzęt i oprzyrządowanie na maszyny produkcyjne”.

    SuMax Enterprises
    Rajesh Suttatti | Dyrektor zarządzający | SuMax Enterprises

     

    Recently Updated

    Stwórz swoją własną maszynę HMC


    Chcesz stworzyć nową frezarkę poziomą Haas?  

    Znajdźmy odpowiednią maszynę do Twojej hali produkcyjnej i dostosujmy ją do Twoich potrzeb, dodając potrzebne opcje i funkcje.

    ZACZYNAMY

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Uwagi
    Haas Logo

    Cena dostawy Haas

    Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.