40-Taper

Haas EC-400

40テーパー

製造機械加工向けの完全ソリューション

40テーパー

  • 400mmパレット
  • 500mmパレット
オンライン見積もり
Recently Updated

40テーパーパレットチェンジHMC


Haas 40テーパー、ツインパレットHMCは、製造業や高混合/少量の機械加工で必要な高パフォーマンスと高い能力を提供します。

高速 安定。優れた能力

大量生産と無人運転向けに設計されたHaas 40テーパーパレット交換式HMCは、従来よりも高速でコンパクト、剛性が高く、より高い能力を備えています。より大きな加工範囲、1,400ipmの高速性、完全4軸のパレットインデックスを特徴としてます。

40インチ

テーパー

4

軸

8100~15,000

RPM

30~160

工具能力

400mmパレット

Haas EC-400

EC-400

400mmツインパレットHMC - 移動量559×635×559mm

  • 40 テーパー
  • 4 軸
  • 8.1k RPM
  • 30+1 工具収容能力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

500mmパレット

Haas EC-500

EC-500

500mmツインパレットHMC - 移動量813×635×711mm

  • 40 テーパー
  • 4 軸
  • 8.1k RPM
  • 30+1 工具収容能力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

160+1サイドマウントツールチェンジャー

パンフレットをダウンロードする

HAASジャーナル

    ワイヤレス直感型プローブシステム
    Haas直感型ワイヤレスプローブシステム(WIPS)を使うと、ほんの一瞬で工具とワークオフセットを設定できます。エッジを見つけたり、必要な工具の下に紙片を置いたりする必要がありません。
    Haas EC-1600ZT-5AX
    実証済みのEC-1600ZTを採用し、4軸および5軸機能を追加して大型部品の完全5軸が可能なHMCを作成しました。
    写真やビデオを表示
    マークがパワフルで新しいHaas M130メディアディスプレイ機能をご紹介します。M130をコマンドを与えることにより、セットアップシート、工具リスト、作業指示書、さらにはビデオまで、すべてをプログラム内から表示できます。

    「HaasのEC-400パレットプールを購入したのは、4つや5つの部品を一度に製造することが多いからです。HaasはEC-400パレットプールを大量生産や無人運転向けに設計しています。個別にスケジュール可能なステーションが6つあるので、効率的に作業の優先順位付けを行ったり部品を同時に製造したりといったことが可能です。このプロセスが終わったら、固定具や工具を製造機械に移動します。」

    SuMax Enterprises
    Rajesh Suttatti | 管理ディレクター | SuMax Enterprises

     

    Recently Updated

    お客様の新しいHMCを構築する


    Haasの新しい横型ミルを作る準備はできていますか? 

    お客様の工場に適切な機械を見つけ、自分に合ったオプションや機能を追加することで独自の機械を作りましょう。

    今すぐ始める