Universal Machines

  1. 立型マシニングセンター
  2. ユニバーサル機械
Haasユニバーサル機械

ユニバーサル機械

用途を問わない5軸加工

ユニバーサル機械

  • モデル
  • 加工範囲
  • ビデオ
構成と価格
Recently Updated

5軸ユニバーサルマシニングセンター


業界をリードするHaasユニバーサルマシニングセンターは、5軸加工をシンプルで手頃な価格、そして誰もが使えるようにすることで工作機械業界の状況を一変させました。さまざまなサイズと構成で提供されているHaas UMCは、多面部品や複雑な部品でセットアップ作業を低減しながら精度を向上させるのに理想的なジョブショップ機械です。

今日は何を作りますか?

5軸加工は、複数の面を持つ複雑なパーツのセットアップを減らし、精度を高めるための効果的な手段です。Haasユニバーサルマシニングセンターは、3+2加工および5軸同時加工のためのコスト効果の高いソリューションです。

40/50/HSK

テーパー

5インチ

軸

7500-20,000

RPM

18-120

工具能力

UMCの比較

加工範囲 ≠ 機械の移動量

5軸機械加工では、作業スペース内で部品と保持具を回転およびチルトでき、部品のすべてのエリアに干渉や衝突なくオペレーターの手が届くことが求められます。これにより、加工範囲は機械の移動量より小さい円筒状になります。

注意!部品のサイズに関係なく、部品の最大重量(部品と保持具)は、機械の最大プラッタ容量より小さくなければなりません。

ダウンロードの比較

自動化が加工範囲に及ぼす影響

✓パレットプール | ✓ オートパーツローダー |  ✓ ロボットシステム 

Haas UMCの自動化では 、自動化システムの部品のサイズと耐荷重能力を考慮することが大切です。多くの場合、自動化システムの能力はUMCよりも低く、自動化システムの能力で機械にロードできる部品のサイズと重量が決まるためです。

パレットプールの保持具または固定具の重量、およびロボットシステムのグリッパーの重量を必ず考慮してください。これらは、部品の総重量に影響します。

HAASのビスオプションと設定チャート

エアビス | 油圧ビス

ユニバーサルマシニングセンター

高速5軸加工

Haas UMC-400

UMC-400

5軸CNC立型マシニングセンター - 移動量432 x 279 x 330 mm

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas UMC-500

UMC-500

5軸CNC立型マシニングセンター - 移動量610×406×406mm

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas UMC-750

UMC-750

5軸CNC立型マシニングセンター - 移動量762×508×508mm

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas UMC-1000

UMC-1000

5軸CNC立型マシニングセンター - 移動量1,016×635×635mm

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas UMC-1250

UMC-1250

5軸CNC立型ミル - 移動量1,270 x 762 x 711 mm

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas UMC-1250

UMC-1250/50

5軸50テーパー CNC立型ミル‐移動量1,270×762×711mm

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas UMC-400SS

UMC-400SS

超高速5軸CNC立型マシニングセンター - 移動量432 x 279 x 330 mm

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas UMC-500

UMC-500SS

超高速5軸CNC立型マシニングセンター - 移動量610 × 406 × 406mm

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas UMC-750SS

UMC-750SS

超高速5軸CNC立型マシニングセンター - 移動量762×508×508mm

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas UMC-1000

UMC-1000SS

超高速5軸CNC立型マシニングセンター - 移動量1,016×635×635mm

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas UMC-1250SS

UMC-1250SS

超高速5軸CNC立型ミル - 移動量1,270 x 762 x 711 mm

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

デュアルステーション 5軸加工

Haas UMC-1500_DUO

UMC-1500-DUO

5軸デュアルステーション立型マシニングセンター、1,524×508×508mm

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas UMC-1500SS-DUO

UMC-1500SS-DUO

超高速5軸デュアルステーション立型マシニングセンター、1,524×508×508mm

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

ポート加工/輪郭形成UMC

Haas UMC-1000-P

UMC-1000-P

5軸輪郭形成CNC立型ミル - 移動量1016×635×635mm

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas UMC-1000SS-P

UMC-1000SS-P

超高速5軸輪郭形成 CNC立型ミル - 移動量1,016×635×635mm

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

教育用UMC

Haas UMC-350HD-EDU

UMC-350HD-EDU

教育用5軸CNC立型マシニングセンター - 移動量381 x 356 x 305mm、40テーパー

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
ビデオ
Recently Updated

5軸対3軸機械加工


この作業にはどちらの機械が適しているでしょうか。複数の面があるパーツの加工を、3軸および5軸の機械加工で行うにはどうすればよいかご覧ください。ジョン・ネルソンが、複雑な部品の切削をこれら両方の種類の機械加工で行う際に必要な保持具、ツール、セットアップをご説明します。

Recently Updated

自動化が機械の加工範囲に及ぼす影響


Haasミルや旋盤の生産性を高めるために自動化システムを追加することをご検討の場合、システムの能力を確認するのは当然です。機械にロードできる部品のサイズと重量が分かるためです。製品スペシャリストのジョン・ネルソンが、当社のアプリケーションにシステムが適しているかどうかを評価する方法を理解するのに役立つ事例を、いくつか具体的に紹介します。

UMC-750で精密加工
UMC-750は、直感的で使いやすいプラットフォーム上で、3+2加工と5軸同時加工を実現するお手頃な価格のソリューションです。
3+2および5軸の機械加工をシンプルに
DWO/TCPC(ダイナミックワークオフセット/ツール先端点制御)機能により、CAMプログラムを事前に作成し、プログラムの補正を必要とせずに、テーブル上のどこにでも保持具とワークを配置することができます。
シングルセットアップ加工
通常、この部品には複数のセットアップとオペレーターによる取り扱いが必要ですが、UMC-750はシングルセットアップでより精度の高い完成部品を製造します。
Don’t Fear 5-Axis
「Don’t Fear 5-Axis」シリーズの最初のビデオでは、5軸加工がどのようにしてこれまでになくシンプルになったか、そしてどのようなショップでも5軸の採用が可能である理由を、ジョン・ネルソンがご説明します。

DWO/TCPCでは以下を行う必要はありません 。

✗   毎回同じ位置に部品を設置

✗    固定具交換の際にプログラムを補正

✗    ジョブを別のHaas機械に移動した場合にプログラムを補正

DWO/TCPCはすべてを一新します。

✓   プログラミングとセットアップの時間を節約

✓   固定にかかるコストを削減

✓   多軸オペレーターの数を増大

✓   生産性と利益を向上

「これまで5軸で考えたことは全くなかったので、導入は慎重に行いました。コントロールはVF-2SSと同じだったので、すぐに慣れることができました。もちろん、精度と能力に対する私たちのニーズは今後も増加の一途を辿るわけですが、UMCのような手頃な価格の非常に優れた機械が利用可能となったことに非常に満足しています。」

Vamec
Matteo Vannini | ワークショップディレクター | Vamec

 

Recently Updated

UMCを構成


新しいHaas立型ミルを作る準備はできていますか?

お客様の工場に適切な機械を見つけ、自分に合ったオプションや機能を追加することで独自の機械を作りましょう。

今すぐ始める