50-Taper

Haas ECシリーズ

50テーパー

大型部品の加工に最適なソリューション

50テーパー

  • パレット交換
  • 大型フレーム
  • 5軸
オンライン見積もり
Recently Updated

大容量の頑丈な50テーパーHMC


Haas 50テーパーHMCは、大規模な作業に必要な高い性能と大きな容量を備えています。

優れた剛性と強力なパワー

人気の高いHaas 50テーパーHMCは、大型の作業キューブや最大部品容量を備えており、大型部品の機械加工要件に最適なソリューションです。第4軸回転プラッタを統合したモデルを用意しています。

50

テーパー

3/4/5

軸

7500-10,000

RPM

50 - 120

工具能力

パレットチェンジ HMCs

Haas EC-500/50

EC-500/50

500mmツインパレットHMC、50テーパー、移動量813×635×711mm

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas EC-630

EC-630

630mmツインパレットHMC、50テーパー、移動量1,016×940×1,016mm

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

大型フレーム HMCs | ボーリングミル

Haas EC-1600

EC-1600

CNC横型ミル - 移動量1,626×1,270×813mm

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas EC-1600ZT

EC-1600ZT

CNC横型ミル - 移動量1,626×1,270×1,016mm

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price


プラッタの直径 – オプションの第4軸:30インチ(762mm)


最大パーツスウィング、EC-1600:50インチ(1,270mm)


最大パーツスウィング、EC-1600ZT:78インチ(1,981mm)

5軸 HMCs

Haas EC-1600ZT-5AX

EC-1600ZT-5AX

5軸CNC横型ミル - 移動量1,626×1,270×1,016mm

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

EC-1600ZTパレットプール

パンフレットをダウンロードする

HAASジャーナル

    すべてのVF-2コラムは EC-1600sで機械加工されます

    Haas機械を作るHaas機械!

    Recently Updated

    HaasBuilt EC-1600


    EC-1600を取り上げたHaasBuiltビデオをご覧ください。この大型50テーパーHMCにより、大型部品の取り扱いが簡単になります。

    直感型ワイヤレス検査システム
    Haas直感型ワイヤレスプローブシステム(WIPS)を使うと、ほんの一瞬で工具とワークオフセットを設定できます。エッジを見つけたり、必要な工具の下に紙片を置いたりする必要がありません。
    Haas EC-1600ZT-5AX
    実証済みのEC-1600ZTを採用し、4軸および5軸機能を追加して大型部品の完全5軸が可能なHMCを作成しました。
    写真やビデオの表示を
    マークがパワフルで新しいHaas M130メディアディスプレイ機能をご紹介します。M130をコマンドを与えることにより、セットアップシート、工具リスト、作業指示書、さらにはビデオまで、すべてをプログラム内から表示できます。

     

    Recently Updated

    お客様の新しいHMCを構築する


    Haasの新しい横型ミルを作る準備はできていますか? 

    お客様の工場に適切な機械を見つけ、自分に合ったオプションや機能を追加することで独自の機械を作りましょう。

    今すぐ始める