My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      • Taskusorvi
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
    • Valmistuskoneet
      Valmistuskoneet
      Valmistuskoneet View All
      • Valmistuskoneet
      • Laserleikkauskoneet
      • CNC-särmäyspuristimet
    • PIKALINKIT Erikoissarjat  Erikoissarjat 
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
50-Taper

Haasin EC-sarja

50-kartioinen

Täydellinen ratkaisu suurien osien koneistukseen

50-kartioinen

  • Paletin vaihtava
  • Suuri kehikko
  • 5-akselinen
Kokoonpano ja hinta
Recently Updated

Lujatekoiset 50-kartioiset, suurikapasiteettiset vaakatyöstökeskukset


Haasin 50-kartioiset vaakakaraiset työstökeskukset tarjoavat suurissa töissä tarvitsemaasi korkeaa suorituskykyä ja suurta kapasiteettia.

Vakaa ja tehokas

Erittäin suositut Haasin 50-kartioiset vaakakaraiset työstökeskukset tarjoavat suuren työkuution ja kappaleen enimmäiskapasiteetin, mikä tekee niistä täydellisen vaihtoehdon suurten kappaleiden työstöön. Mallit ovat saatavilla integroidulla neljännellä akselilla.

50

KARTIO

3/4/5

AKSELI

7 500–10 000

RPM

50–120

TYÖKALUKAPASITEETTI

PALETIN VAIHTAVAT VAAKAKARAISET TYÖSTÖKESKUKSET

Haas EC-500/50

EC-500/50

500 mm kaksipalettinen vaakakarainen työstökeskus, 50-kartioinen, 813 x 635 x 711 mm liikealueella

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas EC-630

EC-630

630 mm:n kaksipalettinen vaakakarainen työstökeskus, 50-kartioinen, liikealueella 1 016 x 940 x 1 016 mm

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

SUURIRUNKOISET VAAKAKARAISET TYÖSTÖKESKUKSET / PORAJYRSINKONEET

Haas EC-1600

EC-1600

CNC-vaakajyrsinkone 1 626 x 1 270 x 813 mm liikealueella

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas EC-1600ZT

EC-1600ZT

CNC-vaakajyrsin 1 626 x 1 270 x 1 016 mm -liikealueella

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta


Pöydän halkaisija – Valinnainen 4. akseli: 30" (762 mm)


Enimmäispyörintähalkaisija, EC-1600: 50" (1 270 mm)


Enimmäispyörintähalkaisija, EC-1600ZT: 78" (1 981 mm)

5-AKSELISET VAAKAKARAISET TYÖSTÖKESKUKSET

Haas EC-1600ZT-5AX

EC-1600ZT-5AX

5-akselinen CNC-vaakajyrsin 1 626 x 1 270 x 1 016 mm liikealueella

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

EC-1600ZT-paletinvaihtaja

LATAA ESITE

HAAS-LEHTI

    Kaikki VF-2-pylväät koneistettu EC-1600-koneilla

    HAAS-KONEET VALMISTAMASSA HAAS-KONEITA!

    Recently Updated

    HaasBuilt EC-1600


    Katso HaasBuilt-video, jolla esitellään EC-1600-konettamme. Tämä 50-kartioinen vaakakarainen työstökeskus hoitaa todella suuret osat helposti.

    Langaton mittausjärjestelmä
    Haasin langaton mittausjärjestelmä (WIPS) tekee työkalujen ja työn korjainten asettamisesta salamannopeaa. Ei enää kulmanetsimiä tai paperiliuskoja työkalun alla.
    Haas EC-1600ZT-5AX
    Otimme hyväksi todetun EC-1600ZT:n ja lisäsimme siihen 4:nnen ja 5:nnen akselin ominaisuudet voidaksemme luoda täydelliseen 5-akseliseen koneistukseen pystyvän vaakatyöstökeskuksen.
    Näytä kuvia ja videoita
    Mark esittelee tehokkaan Haas M130 -medianäyttöominaisuuden. M130:lla voit tarkastella asetuslomakkeita, työkalulistoja, työohjeita ja jopa videoita – kaikki ohjelmasi sisäisesti.

     

    Recently Updated

    Rakenna oma uusi vaakakarainen työstökeskuksesi


    Oletko valmis luomaan uuden Haas-vaakajyrsinkoneesi?  

    Etsitään juuri sinulle oikea kone ja tehdään siitä käyttöösi sopiva lisäämällä sinulle tarpeellisia vaihtoehtoja sekä ominaisuuksia.

    ALOITA

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Palaute
    Haas Logo

    Haasin toimitushinta

    Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.