My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
Sheet Routers

  1. Pystykaraiset jyrsinkoneet
  2. SR-levyreitittimet
Haas-levyreitittimet

SR-levyreitittimet

CNC-levyreitittimet

SR-sarjan levyreitittimet

  • Ominaisuudet
  • Mallit
Kokoonpano ja hinta
Recently Updated

CNC-levyreitittimet monille eri teollisuudenaloille


Haasin levyreitittimet sopivat hyvin kylttien ja kaappien valmistukseen, puuntyöstöön ja komposiittiosien valmistukseen sekä monille muille teollisuudenaloille.

Nopea | Edullinen | Luotettava 

Haas SR -sarjan levyreitittimet ovat edullisia vaihtoehtoja portaalityyppisille jyrsinkoneille kevyempien, muiden kuin metallisten materiaalien, kuten puun, muovin, erittäin tiheän vaahdon ja komposiittien, leikkaamiseen. Näiden koneiden suuret liikealueet sopivat helposti täysille materiaalilevyille, pitkille ulkoneville osille tai useille pienempien osien kokoonpanoille.

ER32 / ISO30

KARTIO

3

AKSELI

18 000–24 000

RPM

1 – 16

TYÖKALUKAPASITEETTI

HUOMAUTUS: SR-sarjan levyreitittimet on tarkoitettu kevyiden materiaalilevyjen profilointiin, poraamiseen ja muotoiluun. Niitä ei ole tarkoitettu suurten ja erittäin tarkkojen alueiden pinnoitukseen.

Levyreitittimet

Haas SR-3015

SR-3015 Sheet Router

CNC-levyreititin, jonka liikealue on 3 000 x 1 500 x 180 mm

    VAIN CNY
 
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas SR-3015P

SR-3015P Sheet Router

Levyreititin, jonka liikealue on 3 000 x 1 500 x 297 mm, ja jossa on ATC

    VAIN CNY
 
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas SR-3015

SR-4020 Sheet Router

CNC-levyreititin, jonka liikealue on 159" x 86" x 6.8"

    VAIN CNY
 
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas SR-4020P

SR-4020P Sheet Router

Levyreititin, jonka liikealue on 4 293 x 2 184 x 330 mm, ja jossa on ATC

    VAIN CNY
 
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

HAASIN LEVYREITITTIMET

LATAA ESITE

HAAS-LEHTI

    HAAS-OHJAUS

    SR-sarjan reitittimet toimivat alan johtavan Haas-ohjauksen avulla, ja niiden ohjelmoitavuus ja toiminnallisuus ovat tasolla, jota ei löydy muista CNC-reitittimistä. Intuitiivinen Haasin ohjauskäyttöliittymä ja vankat ominaisuudet tekevät ohjelmoinnista ja säädöistä helppoa jopa aloittelijoille. Koneet on varustettu samalla tehokkaalla ja helppokäyttöisellä Haas-ohjauksella, joka löytyy jokaisesta valmistamastamme koneesta. Sekä Haas-ohjauksen laitteisto että ohjelmisto ovat yhtiön itsensä suunnittelemia ja kokoamia. Ne on optimoitu Haasin konetyökaluja varten. Haas-ohjaus on nopea, älykäs ja tehokas, siinä on yksinkertainen käyttöliittymä ja navigointi on johdonmukaista ja intuitiivista oppimisen ja käytön helpottamiseksi. Haas-ohjausyksiköitä on käytössä yli 300 000 kappaletta kaikkialla maailmassa, joten sillä on vahva asema toimialalla.

    Perusominaisuudet:

    ■ Kosketusnäytöllinen käyttöliittymä
    ■ Erillinen näppäimistö
    ■
    Yhden painikkeen toiminnot
    ■ Monitoiminen nykäyssyöttökahva
    ■ Värillinen LCD-näyttö
    ■ Ethernet-käyttöliittymä
    ■ USB-portti

    ■ M130 Mediasoitin
    ■
    Edistyksellinen työkalunvalvonta
    ■ 1 Gt:n ohjelmamuisti
    ■ Sähkökatkon tunnistin
    ■ HaasConnect-mobiilivalvonta
    ■ Wi-Fi-yhteys
    ■ HaasDrop Wireless File Transfer

    PÖLYNKERÄYSJÄRJESTELMÄ JA TYÖKALUN ASETIN

    SR-sarjan levyreitittimissä on sisäänrakennettu pölynkeräysjärjestelmä, joka poistaa koneistuksen aikana syntyvät lastut, roskat ja pölyn helposti, pitää verstaasi puhtaampana ja vähentää hengitysilman pölylle altistumista.

    Sisäänrakennettu työkalun asetin on johdotettu Haas-ohjaukseen helppokäyttöisillä mallipohjilla, jotka helpottavat työkalujen vaihtoa.

     

    Recently Updated

    Kokoa levyreititin


    Oletko valmis luomaan uuden Haas-koneesi?  

    Etsitään juuri sinulle oikea kone ja tehdään siitä käyttöösi sopiva lisäämällä sinulle tarpeellisia vaihtoehtoja sekä ominaisuuksia.

    ALOITA

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Palaute
    Haas Logo

    Haasin toimitushinta

    Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.