My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
Sheet Routers

  1. Függőleges marók
  2. SR lapmarók
Haas lapmarók

SR lapmarók

CNC lapmarók

SR-sorozatú lapmarók

  • Funkciók
  • Modellek
Kiépítés és ár
Recently Updated

CNC lapmarók számos iparág számára


A Haas lapmarók kiválóan alkalmasak a táblakészítéshez, a szekrénygyártáshoz, a famegmunkáláshoz, a kompozitgyártáshoz, valamint számos más iparághoz.

Gyors | Megfizethető | Megbízható 

A Haas SR sorozatú lapmarók megfizethető alternatívát jelentenek az állványzatos marógépek helyett könnyebb, nem fémes anyagok, például fa, műanyag, nagy sűrűségű hab és kompozitok megmunkálásához. Ezeknek a gépeknek a nagy járata könnyedén elfér a teljes anyaglapokon, a hosszú kilökődéseken vagy a kisebb munkadarabok többszörös beállításain.

ER32 / ISO30

KÚP

3

TENGELY

18 000 - 24 000

FORDULATSZÁM

1 - 16

SZERSZÁMKAPACITÁS

MEGJEGYZÉS: Az SR sorozatú lapmarók könnyebb anyagok sík lapjainak profilozására, fúrására és alakítására szolgálnak. Nagy méretű felületek nagy pontossággal történő felületkezelésére nem alkalmasak.

Lapmarók

Haas SR-3015

SR-3015 Sheet Router

CNC lapmaró 3000 x 1500 x 180 mm-es járatokkal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas SR-3015P

SR-3015P Sheet Router

Lapmaró 3000 x 1500 x 297 mm-es járatokkal és ATC egységgel

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas SR-3015

SR-4020 Sheet Router

CNC lapmaró 159" x 86" x 6.8" járatokkal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas SR-4020P

SR-4020P Sheet Router

Lapmaró 4293 x 2184 x 330 mm-es járatokkal és ATC egységgel

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

HAAS LAPMARÓK

TÖLTSE LE AZ ISMERTETŐT

HAAS MAGAZIN

    HAAS VEZÉRLÉS

    Az iparágvezető Haas vezérléssel működő SR sorozatú marók olyan szintű programozhatóságot és funkcionalitást biztosítanak, amely más CNC maróknál nem található meg. Az intuitív Haas vezérlőfelület és a robusztus funkciók megkönnyítik a programozást és a beállításokat – még kezdők számára is. Ez ugyanaz a nagy teljesítményű, könnyen használható Haas vezérlés, amely minden általunk gyártott gépen megtalálható. A Haas vezérlést - hardvert és szoftvert egyaránt - házon belül terveztük és gyártottuk, kifejezetten a Haas szerszámgépekhez optimalizáltuk, és a teljes termékvonalon ugyanaz. A Haas-vezérlés gyors, intelligens és hatékony, egyszerű illesztőfelülettel rendelkezik, intuitív navigációja megkönnyíti a tanulást és a használatot. Világszerte több mint 300 000 Haas vezérlőt használnak, ez egyértelműen iparági szabvány.

    Alapjellemzők:

    ■ Érintőképernyő-felület
    ■ Külön kijelölt billentyűzet
    ■
    Egygombos funkciók
    ■ Többfunkciós léptetőfogantyú
    ■ Színes LCD kijelző
    ■ Ethernet-illesztőfelület
    ■ USB-csatlakozó

    ■ M130 médialejátszó
    ■
    Fejlett szerszámkezelés
    ■ 1 GB programmemória
    ■ Áramszünet-érzékelés
    ■ HaasConnect mobil felügyelet
    ■ Wi-Fi-csatlakozás
    ■ HaasDrop vezeték nélküli fájlátvitel

    PORGYŰJTŐ RENDSZER ÉS SZERSZÁMBEÁLLÍTÓ

    Az SR sorozatú lapmarók beépített porgyűjtő rendszerrel vannak felszerelve, amely könnyen eltávolítja a megmunkálás során keletkező forgácsot, fémforgácsot és port, tisztán tartva a műhelyt, és csökkentve a levegőben szálló pornak való kitettséget.

    A beépített szerszámbeállító a Haas-vezérlőhöz van kötve, könnyen használható sablonokkal, amelyek leegyszerűsítik a munka beállítását szerszámváltáskor.

     

    Recently Updated

    Állítsa össze a lapmarót


    Készen áll az új Haas gép megépítésére?  

    Keressük meg a megfelelő gépet a műhelyéhez, és tegye a sajátjává az opciók és funkciók hozzáadásával, amelyek az Ön számára szükségesek.

    KEZDJÜNK NEKI

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Visszajelzés
    Haas Logo

    A Haas szállította termékek árszabása

    Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.