My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
SR-4020 Sheet Router

  1. Függőleges marók
  2. SR lapmarók
  3. models
  4. SR-4020 lapmaró

SR-4020 lapmaró

    CSAK KÍNAI JÜAN

Az Ön területén igénybe vehető legjobb árakért forduljon a helyi Haas gyárfiókhoz.

CNC lapmaró 159" x 86" x 6.8" járatokkal

See Available Stock

Aktuális teljesítési idő

Szűrők

See Available Stock

Aktuális teljesítési idő

Szűrők

  • ER32 Collet Kúpos
  • 3 Tengely
  • 18k Fordulatszám
  • 1 Szerszámkapacitás
Gépek összehasonlítása
FEDEZZE FEL A TELJES KÉSZLETET
Kapcsolatfelvétel a képviselettel

A Haas SR sorozatú lapmarók megfizethető alternatívát jelentenek az állványzatos marógépek helyett könnyebb, nem fémes anyagok, például fa, műanyag, nagy sűrűségű hab és kompozitok megmunkálására. Az iparágvezető Haas vezérlés általműködtetett SR sorozatú marók olyan szintű programozhatóságot és funkcionalitást biztosítanak, amely más CNC marókban nem található meg.

Az SR-4020-ra egy 18 000 ford./perc fordulatszámú ER32 szorítóhüvelyes orsó van felszerelve, amely legfeljebb 0,75" (20 mm) átmérőjű szerszámokat fogad be, és a gép nagy mozgástartománya könnyedén elfér a teljes anyaglapokon, a hosszú kipréseléseken vagy a kisebb munkadarabok többszörös beállításain. Az intuitív Haas vezérlőfelület és a robusztus funkciók megkönnyítik a programozást és a beállításokat – még kezdők számára is.

MEGJEGYZÉS: Az SR-4020 léptetőmotor tengelyhajtásokat használ. A gép nem igényel sűrített levegőt.

  • 18 000 rpm ER32 fordulatszámú orsó, 4,5 kW
  • Teljes funkcionalitású, könnyen használható Haas vezérlés
  • Beépített porgyűjtő rendszer
  • Beépített szerszámbeállító rendszer

HAAS LAPMARÓK
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
    X tengely 158.60 in 4029 mm
    Y tengely 86.40 in 2195 mm
    Z tengely 6.76 in 172 mm
    Orsóorrtól az asztalig (~ max.) 7.3 in 185 mm
    Orsóorrtól az asztalig (~ min.) 0.3 in 8 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Max. teljesítmény 6.1 hp 4.5 kW
    Max. sebesség 18000 rpm 18000 rpm
    Max. nyomaték
    Meghajtórendszer Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Kúpos ER32 Collet ER32 Collet
    Asztal S.A.E METRIC
    Hossz 157.5 in 4000 mm
    Szélesség 82.7 in 2100 mm
    Max. súly az asztalon (egyenletesen elosztva) 8818 lb 4000 kg
    Oszlopok között 82.1 in 2084 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Max. forgácsolás 236 ipm 6.0 m/min
    Gyorsjárat – X 315 ipm 8.0 m/min
    Gyorsjáratok - Y 315 ipm 8.0 m/min
    Gyorsjárat – Z 98 ipm 2.5 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Drive Type Stepper Motor Stepper Motor
    Max. tolóerő X 340 lbf 1512 N
    Max. tolóerő Y 680 lbf 3025 N
    Max. erő a Z tengely irányában 1150 lbf 5110 N
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Orsófordulatszám 18000 rpm 18000 rpm
    Meghajtórendszer Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Orsóteljesítmény 6.1 hp 4.5 kW
    Bemeneti AC feszültség (háromfázisú) – alacsony 220 VAC 220 VAC
    Teljes terhelés áramerőssége (háromfázisú) – alacsony 30 A 30 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Belföldi raklap 222.0 in x 112.0 in x 75.5 in 564 cm x 285 cm x 192 cm
    Tömeg 4850 lb 2200.0 kg

    MEGJEGYZÉS: Valamennyi felsorolt műszaki specifikáció a szabványos gépre vonatkozik. Az opcionális berendezésekkel módosulhatnak a gépek műszaki adatai.

    *A Haas megmunkálógépek 220 V AC (200–240 V AC) feszültségű üzemre vannak kialakítva. Opcionális belső nagyfeszültségű transzformátor (380 - 480 VAC) minden modellnél elérhető, kivéve az asztali gépeknél, a CL-1-nél, a CM-1-nél és az SR sorozatú felsőmaróknál. Ez az opcionális magas feszültségű belső transzformátor nem terepen telepített; a géppel együtt kell megrendelni.

    Az Európába és az Egyesült Királyságba szánt Haas gépek belső nagyfeszültségű, nem szigetelt transzformátorral vannak konfigurálva, hogy 400 V AC-n működjenek, kivéve az asztali gépeket, a CL-1, CM-1 és SR sorozatú lapmarókat. 

    **Az opcionális szerszámváltók maximális mérete eltérhet a szabványos szerszámváltóétól. Az extra nagy szerszámokhoz két szomszédos zseb szükséges a szerszámok között. Kattintson ide a szerszámbefogó műszaki adataiért.

    FIGYELEM! Az opcionális nagy teljesítményű orsóknak nagyobb lehet az áramellátás-szükségletük, mint a hagyományos orsónak. Ha azonban az orsó teljesítménye (kW) nem változik, akkor a teljesítményigény változatlan marad. Ellenőrizze a szükséges áramellátást, mielőtt odavezetné az áramot a géphez.
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
    • 18 000 ford/perc fordulatszámú orsó, ER32 szorítóhüvely

    A Haas-vezérlés

    • Nagy méretű távirányítós léptetőfogantyú érintőképernyővel
    • Ethernet-illesztőfelület
    • Wi-Fi-csatlakozás a Haas-vezérléshez
    • Fejlett szerszámkezelés
    • Médiamegjelenítő M-kód; M130
    • HaasConnect: Távfelügyelet
    • HaasDrop
    • Vizuális munkadarab-programozási rendszer
    • Felhasználó által definiálható makrók
    • Koordináta-elfordulás és skálázás
    • Normál programmemória, 1 GB

    Termékopciók

    • Porgyűjtő lapmaróhoz

    Jótállás

    • 6 hónapos normál garancia
    Rendelkezésre álló lehetőségek

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatizálási opciók
    MŰSZAKI DOKUMENTUMOK
    • 3D modell (ZIP)
    • Telepítési útmutató
    • Elrendezési rajz (hamarosan)
    • Kezelői kézikönyv

    *MEGJEGYZÉS: A folyamatos tervezési fejlesztéseknek köszönhetően előfordulhat, hogy a 3D modellek és elrendezési rajzok nem teljesen felelnek meg az utolsó termelési modellnek.

    KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

    KISEBB VÁLTOZAT

    Haas SR-3015

    SR-3015 Sheet Router

    CNC lapmaró 3000 x 1500 x 180 mm-es járatokkal

    • ER32 Collet Kúpos
    • 3 Tengely
    • 18k Fordulatszám
    • 1 Szerszámkapacitás
        CSAK KÍNAI JÜAN
    Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

    Több képesség

    Haas SR-4020P

    SR-4020P Sheet Router

    Lapmaró 4293 x 2184 x 330 mm-es járatokkal és ATC egységgel

    • ISO30 Kúpos
    • 3 Tengely
    • 24k Fordulatszám
    • 16 Szerszámkapacitás
        CSAK KÍNAI JÜAN
    Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

    40-es főorsókúp alternatíva

    Haas GR-510

    GR-510

    CNC állványos felsőmaró 3073 x 1549 x 279 mm-es járatokkal

    • 40 Kúpos
    • 3 Tengely
    • 8.1k Fordulatszám
    • 10 Szerszámkapacitás
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
    Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, valamint a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Visszajelzés
    Haas Logo

    A Haas szállította termékek árszabása

    Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.