My Haas Vitajte,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely od spoločnosti Haas Haas Tooling Videá
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
SR-4020 Sheet Router

  1. Zvislé frézovačky
  2. Portálové frézky série SR
  3. Portálová frézka SR-4020

Portálová frézka SR-4020

    IBA CNY
 

Ak chcete získať najlepšiu cenu vo svojej oblasti, obráťte sa na miestnu podnikovú predajňu spoločnosti Haas.

CNC portálová frézka s pojazdmi 159" x 86" x 6.8"

See Available Stock

Aktuálny čas dodania

Filtre

See Available Stock

Aktuálny čas dodania

Filtre

  • ER32 Collet Kužeľ
  • 3 Os
  • 18k RPM
  • 1 Kapacita nástrojov
Porovnať stroje
PRIESKÚMAJTE VŠETKY ZÁSOBY
Kontaktovať distribútora

Portálové frézky Haas série SR sú cenovo dostupnými alternatívami k portálovým frézovačkám na rezanie ľahších, nekovových materiálov, ako sú drevo, plasty, pena s vysokou hustotou a kompozity. Frézky série SR, poháňané špičkovou riadiacou jednotkou Haas, poskytujú úroveň programovateľnosti a funkčnosti, ktorá sa nenachádza v iných CNC portálových frézkach.

Zariadenie SR-4020 je vybavené vretenom s klieštinou ER32 s 18 000 ot./min, ktoré prijíma nástroje s priemerom až 0,75" (20 mm) a veľké pojazdy stroja ľahko pojmú celé plechy materiálu, dlhé výlisky alebo viacero nastavení menších obrobkov. Intuitívne rozhranie riadenia Haas a robustné funkcie uľahčujú programovanie a úpravy – dokonca aj pre začiatočníkov.

POZNÁMKA: SR-4020 používa pohony osí krokovým motorom. Stroj nevyžaduje stlačený vzduch.

  • Vreteno ER32 s 18 000 ot./min., 4,5 kW
  • Riadenie Haas s plnou funkčnosťou a jednoduchým ovládaním
  • Zabudovaný systém zberu prachu
  • Zabudovaný systém nastavenia nástrojov

PORTÁLOVÉ FRÉZKY HAAS

STIAHNUTIE BROŽÚRY

ČASOPIS HAAS

    Porovnať stroje
    ZOSTAVENIE A CENA
    Kontaktovať distribútora
    • Zostavenie a cena
    • Špecifikácie
    • Informácie o stroji

    Posuvy S.A.E METRIC
    Os X 158.60 in 4029 mm
    Os Y 86.40 in 2195 mm
    Os Z 6.76 in 172 mm
    Vzdialenosť medzi špičkou vretena a stolom (~ max) 7.3 in 185 mm
    Vzdialenosť medzi špičkou vretena a stolom (~ min) 0.3 in 8 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Max. hodnota 6.1 hp 4.5 kW
    Maximálna rýchlosť 18000 rpm 18000 rpm
    Max. krútiaci moment
    Hnací systém Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Kužeľ ER32 Collet ER32 Collet
    Stôl S.A.E METRIC
    Dĺžka 157.5 in 4000 mm
    Šírka 82.7 in 2100 mm
    Max. nosnosť stola (rovnomerne zaťažený) 8818 lb 4000 kg
    Medzi stĺpikmi 82.1 in 2084 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Max. pri obrábaní 236 ipm 6.0 m/min
    Rýchloposuvy na osi X 315 ipm 8.0 m/min
    Rýchloposuvy na osi Y 315 ipm 8.0 m/min
    Rýchloposuvy na osi Z 98 ipm 2.5 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Drive Type Stepper Motor Stepper Motor
    Max. rezný tlak X 340 lbf 1512 N
    Max. rezný tlak Y 680 lbf 3025 N
    Max. rezný tlak Z 1150 lbf 5110 N
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Otáčky vretena 18000 rpm 18000 rpm
    Hnací systém Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Výkon vretena 6.1 hp 4.5 kW
    Vstupné striedavé napätie (3 fázy) – nízke 220 VAC 220 VAC
    Ampéry pri plnom zaťažení (3 fázy) – nízke 30 A 30 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Paleta na prepravu v rámci krajiny 222.0 in x 112.0 in x 75.5 in 564 cm x 285 cm x 192 cm
    Hmotnosť 4850 lb 2200.0 kg

    POZNÁMKA: Všetky uvedené špecifikácie platia pre štandardnú konfiguráciu stroja. Voliteľné vybavenie môže zmeniť špecifikácie stroja.

    * Stroje Haas sú navrhnuté na prevádzku pri napájaní 220 V AC (200 – 240 V AC). Voliteľný interný vysokonapäťový transformátor (380 – 480 V AC) je k dispozícii pre všetky modely okrem stolových strojov, CL-1, CM-1 a frézok série SR. Tento voliteľný interný vysokonapäťový transformátor nie je možné nainštalovať na mieste; je potrebné ho objednať spolu so strojom.

    Stroje Haas určené pre Európu a Spojené kráľovstvo sú nakonfigurované s interným vysokonapäťovým neizolovaným transformátorom na prevádzku pri 400 V AC s výnimkou stolných strojov, smerovačov série CL-1, CM-1 a SR. 

    ** Voliteľné meniče nástrojov môžu mať inú maximálnu veľkosť nástroja ako štandardný menič nástrojov. Mimoriadne veľké nástroje môžu vyžadovať, aby boli medzi nástrojmi dve vedľajšie dutiny prázdne. Kliknutím sem získate špecifikácie držiaka nástrojov.

    POZOR! Doplnkové vysokovýkonné vretená môžu mať väčšie energetické požiadavky ako štandardné vreteno. Ak sa však výkon motora (kW) vretena nezmení, požadované napájanie zostáva rovnaké. Overte energetické požiadavky pred tým, ako spustíte svoj stroj.

    † Spotreba vzduchu na strojoch série DC s kužeľom 40 môže byť vyššia, keď je aktivovaný prúd vzduchu cez nástroj (TAB).

     

    DOSTUPNÉ DOPLNKY

    TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

    SÚVISIACE VÝROBKY

    Štandardné funkcie

    Vretená

    • Vreteno s 18 000 ot./min, klieština ER32

    Riadenie Haas

    • Diaľková rukoväť ručného pomalého posuvu krokovaním s dotykovou obrazovkou
    • Rozhranie Ethernet
    • WiFi pripojenie pre riadenie Haas
    • Pokročilá správa nástrojov
    • M kód na zobrazenie médií, M130
    • HaasConnect: monitorovanie zariadenia na diaľku
    • HaasDrop
    • Vizuálny programovací systém obrobkov
    • Makrá nastaviteľné používateľom
    • Rotácia a zmena mierky súradníc
    • Štandardná programová pamäť, 1 GB

    Doplnková výbava

    • Zberač prachu pre portálové frézky

    Záruka

    • Štandardná 6-mesačná záruka
    Dostupné doplnky

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Doplnky k automatizácii
    TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
    • 3D model (ZIP)
    • Inštalačná príručka
    • Nákres rozloženia (už čoskoro)
    • Návod na obsluhu

    *POZNÁMKA: Vzhľadom na neustále zdokonaľovanie konštrukcie zariadení nemusia byť 3D modely a situačné výkresy totožné s aktuálne vyrábaným modelom.

    SÚVISIACE VÝROBKY

    MENŠIA VERZIA

    Haas SR-3015

    SR-3015 Sheet Router

    CNC portálová frézka s pojazdmi 3 000 x 1 500 x 180 mm

    • ER32 Collet Kužeľ
    • 3 Os
    • 18k RPM
    • 1 Kapacita nástrojov
        IBA CNY
     
    Viac informácií Build & Price

    Viac schopností

    Haas SR-4020P

    SR-4020P Sheet Router

    Portálová frézka s pojazdmi 4 293 x 2 184 x 330 mm a ATC

    • ISO30 Kužeľ
    • 3 Os
    • 24k RPM
    • 16 Kapacita nástrojov
        IBA CNY
     
    Viac informácií Build & Price

    Alternatíva s kužeľom 40

    Haas GR-510

    GR-510

    Portálová drážkovacia frézovačka CNC s posuvmi 3073 mm x 1549 mm x 279 mm

    • 40 Kužeľ
    • 3 Os
    • 8.1k RPM
    • 10 Kapacita nástrojov
        IBA CNY
     
    Viac informácií Build & Price

    Potrebujete poradiť pri hľadaní správneho zariadenia?

    Zostavenie a cena

    Pomôžeme vám nájsť ten pravý pre vašu dielňu.

    Začnite

    Potrebujete viac informácií?

    Ak by ste chceli viac informácií o tom, ako môže nový stroj Haas oživiť vaše výrobky, pošlite nám vaše kontaktné údaje.

    Language Preference :
    Loading

    Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Odozva
    Haas Logo

    Cena spoločnosti Haas za dodanie

    Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.