My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
SR-4020 Sheet Router

  1. Vertikální frézy
  2. Fréza na obrysové frézování plechů SR
  3. models
  4. Fréza na obrysové frézování plechů SR-4020

Fréza na obrysové frézování plechů SR-4020

    JEN CNY
 

Chcete-li zjistit nejlepší ceny ve vaší oblasti, kontaktutje místní podnikovou prodejnu Haas.

CNC fréza na obrysové frézování plechů s pojezdy o rozměrech 159" x 86" x 6.8"

See Available Stock

Aktuální dodací doba

Filtry

See Available Stock

Aktuální dodací doba

Filtry

  • ER32 Collet Kužel
  • 3 Osa
  • 18k RPM
  • 1 Kapacita nástroje
Porovnat stroje
PROZKOUMAT CELOU NABÍDKU
Kontaktovat distributora

Frézy na obrysové frézování plechů Haas SR jsou cenově dostupné alternativy k portálovým frézkám pro řezání lehčích materiálů, nekovových materiálů jako je dřevo, plasty, pěna s vysokou hustotou a kompozity. Frézy na obrysové frézování plechů řady SR využívají špičkové řízení Haas a poskytují úroveň programovatelnosti a funkčnosti, která se nenachází v jiných CNC frézách.

Model SR-4020 je vybaven kleštinovým vřetenem ER32 s 18 000 ot./min., do kterého lze upnout nástroje o průměru až 0,75" (20 mm) a velké pojezdy stroje snadno pojmou celé plechy materiálu, dlouhé výlisky nebo více konfigurací menších obrobků. Intuitivní ovládací rozhraní Haas a robustní funkce usnadňují programování a úpravy – i pro začátečníky.

POZNÁMKA: SR-4020 používá pohony osy krokového motoru. Stroj nevyžaduje stlačený vzduch.

  • Vřeteno ER32 s otáčkami 18 000 ot./min, 4,5 kW
  • Plně funkční, snadno použitelné ovládání Haas
  • Vestavěný systém sběru prachu
  • Vestavěný systém nastavení nástrojů

FRÉZY HAAS NA OBRYSOVÉ FRÉZOVÁNÍ PLECHŮ

STÁHNOUT BROŽURU

DENÍK HAAS

    Porovnat stroje
    SESTAVENÍ A CENA
    Kontaktovat distributora
    • Sestavení a cena
    • Specifikace
    • Informace o stroji

    Dráhy pojezdu S.A.E METRIC
    Osa X 158.60 in 4029 mm
    Osa Y 86.40 in 2195 mm
    Osa Z 6.76 in 172 mm
    Vzdálenost od čela vřetena ke stolu (~ max.) 7.3 in 185 mm
    Vzdálenost od čela vřetena ke stolu (~ min.) 0.3 in 8 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Max. výkon 6.1 hp 4.5 kW
    Max. rychlost 18000 rpm 18000 rpm
    Max. krouticí moment
    Hnací systém Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Kužel ER32 Collet ER32 Collet
    Stůl S.A.E METRIC
    Délka 157.5 in 4000 mm
    Šířka 82.7 in 2100 mm
    Max. zatížení stolu (rovnoměrně rozložené) 8818 lb 4000 kg
    Mezi sloupci 82.1 in 2084 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Max. obrábění 236 ipm 6.0 m/min
    Rychloposuv na X 315 ipm 8.0 m/min
    Rychloposuv na Y 315 ipm 8.0 m/min
    Rychloposuv na Z 98 ipm 2.5 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Drive Type Stepper Motor Stepper Motor
    Max. síla X 340 lbf 1512 N
    Max. síla Y 680 lbf 3025 N
    Max. síla Z 1150 lbf 5110 N
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Rychlost vřetena 18000 rpm 18000 rpm
    Hnací systém Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Výkon vřetena 6.1 hp 4.5 kW
    Vstupní střídavé napětí (3 fáze) – nízké 220 VAC 220 VAC
    Jmenovitý odběr (3 fáze) – nízký 30 A 30 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Tuzemská paleta 222.0 in x 112.0 in x 75.5 in 564 cm x 285 cm x 192 cm
    Hmotnost 4850 lb 2200.0 kg

    POZNÁMKA: Všechny uvedené specifikace jsou pro standardní konfiguraci stroje. Volitelné vybavení může změnit specifikace stroje.

    *Stroje Haas jsou konstruovány na napájení 220 Vstř. (200 - 240 Vstř.).

    Pro všechny modely, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů, je k dispozici doplňkový vysokonapěťový transformátor (380–480 V AC).Tento doplňkový vysokonapěťový transformátor není určen k instalaci u zákazníka; je nutno jej objednat se strojem. 

    Stroje Haas určené pro Evropu a Velkou Británii jsou vybaveny vnitřním vysokonapěťovým neoddělovacím transformátorem pro provoz na 400 VAC, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů.

     

    **Volitelné měniče nástrojů mohou mít jinou maximální velikost nástroje než standardní měnič nástrojů.

    Extra velké nástroje mohou vyžadovat dvě prázdné sousední kapsy mezi nástroji. Klikněte sem pro specifikace nástrojového držáku.

    POZOR! Doplňková vysoce výkonná vřetena mohou mít vyšší požadavky na energii než standardní vřetena. Pokud se však výkon vřetena (kW) nezmění, zůstává požadované napájení stejné. Před rozeběhnutím stroje zkontrolujte požadované napájení.

    † Když je aktivována funkce ofukování středem nástroje (TAB), může být vyšší spotřeba vzduchu u strojů řady DC s kuželem 40.

     

    DOSTUPNÉ MOŽNOSTI

    TECHNICKÁ DOKUMENTACE

    SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

    Standardní prvky

    Vřetena

    • Vřeteno 18 000 ot./min, kleština ER32

    Řízení Haas

    • Velké dálkové ovládací kolečko s dotykovou obrazovkou
    • Rozhraní Ethernet
    • WiFi připojení pro řízení Haas
    • Pokročilá správa nástrojů
    • Media Display M-kód; M130
    • HaasConnect: Vzdálené monitorování
    • HaasDrop
    • Vizuální programovací systém obrobků
    • Makra definovaná uživatelem
    • Rotace a změna měřítka souřadnic
    • Standardní programová paměť, 1 GB

    Možnosti produktů

    • Sběrač prachu pro frézu na obrysové frézování plechů

    Záruka

    • Šestiměsíční standardní záruka
    Dostupné možnosti

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Možnosti automatizace
    TECHNICKÁ DOKUMENTACE
    • 3D model (ZIP)
    • Pokyny k instalaci
    • Výkres rozvržení (připravujeme)
    • Návod k obsluze

    *POZNÁMKA: Vzhledem k neustálému zlepšování designu nemusí být 3D modely a výkresy rozvržení shodné s nejnovějším výrobním modelem.

    SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

    MENŠÍ VERZE

    Haas SR-3015

    SR-3015 Sheet Router

    Fréza na obrysové frézování plechů CNC s pojezdy o rozměrech 3 000 x 1 500 x 180 mm

    • ER32 Collet Kužel
    • 3 Osa
    • 18k RPM
    • 1 Kapacita nástroje
        JEN CNY
     
    Více informací Sestavení a cena

    Více možností

    Haas SR-4020P

    SR-4020P Sheet Router

    Fréza na obrysové frézování plechů s pojezdy o rozměrech 4 293 x 2 184 x 330 mm a ATC

    • ISO30 Kužel
    • 3 Osa
    • 24k RPM
    • 16 Kapacita nástroje
        JEN CNY
     
    Více informací Sestavení a cena

    Alternativa kužel 40

    Haas GR-510

    GR-510

    Horní fréza CNC s pojezdy o rozměrech 3 073 × 1 549 × 279 mm

    • 40 Kužel
    • 3 Osa
    • 8.1k RPM
    • 10 Kapacita nástroje
        JEN CNY
     
    Více informací Sestavení a cena

    Potřebujete pomoc s vyhledáním toho pravého stroje?

    Sestavení a cena

    Dovolte nám najít ten správný pro vaši dílnu.

    Začínáme
    Potřebujete další informace?

    Pokud se chcete dozvědět více informací o tom, jak může nový stroj Haas oživit vaše produkty, sdělte nám prosím své kontaktní údaje.

    Language Preference :
    Loading
    Všechny ceny a specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění.

    Dopravné, náklady na smontování, státní a místní daně a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Odpovědnost za tiskové nebo typografické chyby vyloučena. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Zpětná vazba
    Haas Logo

    Cena dodávky společnosti Haas

    Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.